< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Com mais de 40 anos de experiência e mais de 6.500 unidades movidas a bateria produzidas, as conchas Cat® são a escolha ideal para um veículo utilitário de alta produtividade e com pouca necessidade de manutenção. Os produtos do fabricante nº 1 das máquinas de mineração alimentadas por bateria estão dando o exemplo de veículos utilitários subterrâneos eficientes e confiáveis. A SU488 é a concha de baixo perfil mais forte e mais resistente já construída.

Especificações

Unidades:
Altura até a Parte Superior da Cabina 3.84 pés 1170.0 mm Less
Capacidade de Carga Útil 16.0 toneladas 14.5 toneladas Less
Comprimento 28.83 pés 8788.0 mm Less
Altura até o Topo da Caçamba 2.83 pés 864.0 mm Less
Largura 9.83 pés 2997.0 mm Less

Controle de Sistema Cat

Fomos os primeiros a aumentar a produtividade do equipamento de mineração alimentado por bateria.


Tecnologia de Tração Moderna

HiPAC 10 VFD opcional - O Cat HiPAC 10 é um controle do inversor de frequência variável de CC para CA que aciona os motores eletrônicos de CA de alto desempenho, que têm características de torque de velocidade superior.


Motor do Vagão para Serviço em Minas, 37 kW/50 HP

A concha é equipada com um motor de tração de série de isolamento de 50 HP, 110 VCC, classe H.


Motor de Bomba de 11,9 kW/16 HP à Prova de Explosão

Todas as conchas do utilitário Cat apresentam reservatórios de fluido hidráulico para capacidade máxima de arrefecimento. Cada reservatório é equipado para oferecer monitoramento fácil do nível de fluido.


Trem de Força Reforçado

Com opções e recursos como os eixos planetários internos completos e os eixos planetários na extremidade do cubo externos à prova de balas, a Concha Cat é a combinação ideal para qualquer aplicação.


Compartimento do Operador Projetado para Fator Humano

Para produtividade em turnos longos, o conforto do operador é uma prioridade para manter um ambiente de trabalho seguro.


Seção Central Reforçada

Para fornecer estabilidade superior em condições severas, a concha oferece oscilação no rolamento de esferas. Os problemas associados à oscilação do estilo de engate de três pontos são eliminados com o projeto avançado da seção da articulação.


Ambientalmente Responsável

A Fonte de Alimentação a Diesel Cat, nas configurações permitidas e não permitidas, é a fonte de alimentação mais limpa disponível para o ambiente de mineração subterrâneo.


Opções a Diesel

O equipamento alimentado por diesel da Cat possui os motores e trens de força mais eficientes disponíveis assegurando os níveis mais baixos de emissão. O SU488 D é capaz de operar em longas distâncias com velocidades elevadas e foi projetado para enfrentar condições de estrada com inclinações íngremes. A unidade tem sistemas de freio SAHR e pode estar disponível para operações PA ou WV.


SU488 DN Equipamento Padrão

Seções centrais superdimensionadas

Paradas de emergência do tipo interruptor de fita

Freios de serviço a disco em banho de óleo

Controladores elétricos Cat IGBT (acionamento HIPAC 10 CA opcional)

Caçamba inferior moldada de uso geral

Tração planetária

Sistema de troca de bateria no nível do solo

SU488 DN Equipamento Opcional

Levantamento e inclinação verticais

Dois motores do vagão

Tamanhos de bateria de 550 a 1.500 A/h

Guincho de duas velocidades

Armação do garfo em aço forjado reforçado

Caçamba especial para rochas

Conjunto da cabina operado hidraulicamente

Braço de Controle Cat

Versões diesel disponíveis

Motores CA com Sistema de Controle VFD

Serviço de Revendedores Cat®

Adquira qualquer equipamento Cat® e obtenha suporte completo e acompanhamento do Revendedor Cat local.

Entre em contato com o revendedor local
Financiamento e Seguros

Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.

Veja as nossas ofertas