< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Com mais de 40 anos de experiência e mais de 6.500 unidades movidas a bateria produzidas, as conchas Cat® são a escolha ideal para um veículo utilitário de alta produtividade e com pouca necessidade de manutenção. Os produtos do fabricante nº 1 das máquinas de mineração alimentadas por bateria estão dando o exemplo de veículos utilitários subterrâneos eficientes e confiáveis. A SU488 é a concha de baixo perfil mais forte e mais resistente já construída.

Especificações

Unidades:
Altura até a Parte Superior da Cabine 4.08 pés 1245.0 mm Less
Capacidade de Carga Útil 16.0 toneladas 14.5 toneladas métricas Less
Comprimento 29.25 pés 8915.0 mm Less
Altura até o Topo da Caçamba 3.17 pés 965.0 mm Less
Largura 9.58 pés 2920.0 mm Less

Trem de Força

Eixos Diff-Lock opcional Diff-Lock opcional Less
Eixos Eixos alternativos serão considerados sob solicitação Eixos alternativos serão considerados sob solicitação Less
Eixos Eixo com capacidade de 35.800 kg (79.000 lb) Eixo com capacidade de 35.800 kg (79.000 lb) Less
Eixos Reforçada Reforçada Less
Eixos Arrefecimento do freio Arrefecimento do freio Less
Eixos Freios SAHR Freios SAHR Less
Eixos Apresenta planetário externo Apresenta planetário externo Less
Linhas de Acionamento Fora-de-estrada para trabalho pesado Fora-de-estrada para trabalho pesado Less
Linhas de Acionamento Eixos de comando do tipo 7C com juntas corrediças Eixos de comando do tipo 7C com juntas corrediças Less
Redutor Uma caixa de engrenagem de razão 3,33:1 montada na base Uma caixa de engrenagem de razão 3,33:1 montada na base Less
Motor do Vagão Arrefecimento não ventilado Arrefecimento não ventilado Less
Motor do Vagão Montada na base Montada na base Less
Motor do Vagão Corrente contínua Corrente contínua Less
Motor do Vagão Tração da mina Tração da mina Less
Motor do Vagão Um projeto patenteado Um projeto patenteado Less
Motor do Vagão MSHA totalmente fechado, à prova de explosão MSHA totalmente fechado, à prova de explosão Less
Motor do Vagão Motor de engrenagem classificado em 37 kW (50 HP) (1 hora) a 1.540 rpm e 110 volts Motor de engrenagem classificado em 37 kW (50 HP) (1 hora) a 1.540 rpm e 110 volts Less

Freios

Serviço e Emergência/Estacionamento SAHR com acionamento por mola, liberado hidraulicamente SAHR com acionamento por mola, liberado hidraulicamente Less
Serviço e Emergência/Estacionamento Disco úmido nas 4 rodas Disco úmido nas 4 rodas Less
Serviço e Emergência/Estacionamento Controlado por válvula de modulação reversa Controlado por válvula de modulação reversa Less
Serviço e Emergência/Estacionamento Pedal esquerdo ativado Pedal esquerdo ativado Less

Hidráulica

Mangueira Hidráulica e Acessórios Conexões JIC com mangueiras de alta pressão; aprovadas pelo MSHA 2G e resistentes a chamas. Conexões JIC com mangueiras de alta pressão; aprovadas pelo MSHA 2G e resistentes a chamas. Less
PTO Hidráulico Duas (2) conexões de acoplador rápido, pressão de operação máxima recomendada de 8,3 MPa (1.200 lb/pol²). Duas (2) conexões de acoplador rápido, pressão de operação máxima recomendada de 8,3 MPa (1.200 lb/pol²). Less
Cilindro de Levantamento Dois (2) cilindros de duplo efeito com diâmetro interno de 178 mm (7 pol) com hastes forjadas e buchas autoalinháveis. Dois (2) cilindros de duplo efeito com diâmetro interno de 178 mm (7 pol) com hastes forjadas e buchas autoalinháveis. Less
Bomba A bomba é montada diretamente no alojamento do motor da bomba. A bomba é montada diretamente no alojamento do motor da bomba. Less
Bomba Cilindrada fixa Cilindrada fixa Less
Bomba Bombas tandem de engrenagens helicoidais classificadas em 91 l/m (24 gpm no total) a 1.600 rpm Bombas tandem de engrenagens helicoidais classificadas em 91 l/m (24 gpm no total) a 1.600 rpm Less
Motor da Bomba Montada na base Montada na base Less
Motor da Bomba Arrefecimento não ventilado Arrefecimento não ventilado Less
Motor da Bomba MSHA totalmente fechado, à prova de explosão MSHA totalmente fechado, à prova de explosão Less
Motor da Bomba Motor classificado a 12 kW (16 HP) (1 hora) Motor classificado a 12 kW (16 HP) (1 hora) Less
Motor da Bomba Corrente contínua Corrente contínua Less
Motor da Bomba Armação laminada Armação laminada Less
Motor da Bomba Operação para minas Operação para minas Less
Motor da Bomba 110 VCC 110 VCC Less
Reservatório Capacidade de 170 l (45 gal) com tela filtrante do reservatório de partículas magnéticas e filtro da tubulação de retorno de 10 mícrons com derivação. Capacidade de 170 l (45 gal) com tela filtrante do reservatório de partículas magnéticas e filtro da tubulação de retorno de 10 mícrons com derivação. Less
Reservatório Um visor de nível na lateral do tanque de óleo para monitoramento do nível de óleo. Um visor de nível na lateral do tanque de óleo para monitoramento do nível de óleo. Less
Sistema de Enchimento de Reservatório Conjunto da tampa do bocal de enchimento na parte superior do tanque do reservatório. Conjunto da tampa do bocal de enchimento na parte superior do tanque do reservatório. Less
Cilindro de Direção Dois (2) cilindros de duplo efeito com diâmetro interno de 127 mm (5 pol) com hastes forjadas e rolamentos autoalinháveis. Dois (2) cilindros de duplo efeito com diâmetro interno de 127 mm (5 pol) com hastes forjadas e rolamentos autoalinháveis. Less
Banco da Válvula Tipo paralelo de seis seções (com fluxo) com alívio interno de 15,5 MPa (2.250 lb/pol²) e alívio de direção de 11,7 MPa (1.700 lb/pol²). Tipo paralelo de seis seções (com fluxo) com alívio interno de 15,5 MPa (2.250 lb/pol²) e alívio de direção de 11,7 MPa (1.700 lb/pol²). Less
Banco da Válvula O banco de válvulas é classificado a 151 l/min (40 gpm). O banco de válvulas é classificado a 151 l/min (40 gpm). Less

Compartimento do Operador

Componentes Pedal do acelerador direito Pedal do acelerador direito Less
Componentes Plataforma estendida do operador de 254 mm (10 pol) Plataforma estendida do operador de 254 mm (10 pol) Less
Componentes Alavanca de reajuste da alavanca do disjuntor manual Alavanca de reajuste da alavanca do disjuntor manual Less
Componentes Pedal do freio esquerdo Pedal do freio esquerdo Less
Componentes Manômetro do acumulador Manômetro do acumulador Less
Componentes Manômetro de desengate do freio de estacionamento Manômetro de desengate do freio de estacionamento Less
Componentes Interruptor de emergência de tira de fita que desenergiza o sistema elétrico e aplica o freio automático Interruptor de emergência de tira de fita que desenergiza o sistema elétrico e aplica o freio automático Less
Componentes Aviso sonoro Aviso sonoro Less
Componentes Manômetro do sistema Manômetro do sistema Less
Componentes Estação de controle Estação de controle Less
Funções Hidráulicas do Banco de Válvulas: • Direção • Caçamba • Ejeção da Caçamba • Guincho/Tomada de Força • Trocador de Bateria • Direção • Caçamba • Ejeção da Caçamba • Guincho/Tomada de Força • Trocador de Bateria Less

Controles Elétricos

Tipos Modelo 2000, controlado por microprocessador, IGBT, sem contator, 128 VCC, controlador do motor de tração de 1.200 A. Modelo 2000, controlado por microprocessador, IGBT, sem contator, 128 VCC, controlador do motor de tração de 1.200 A. Less
Tipos Serviço em minas, disjuntor de armação de 600 A com unidade de proteção UVR (under voltage release, liberação de subtensão). Serviço em minas, disjuntor de armação de 600 A com unidade de proteção UVR (under voltage release, liberação de subtensão). Less
Tipos Controlado por microprocessador, IGBT, sem contator, 128 VCC, 350 A, controlador do motor da bomba. Controlado por microprocessador, IGBT, sem contator, 128 VCC, 350 A, controlador do motor da bomba. Less

Opção de Pneu/Roda

Opções Pneus 35×15-15 - Marca de pneu e tipo de enchimento especificados pelo cliente. Pneus 35×15-15 - Marca de pneu e tipo de enchimento especificados pelo cliente. Less
Opções Pneus 38×16-15 - Marca de pneu e tipo de enchimento especificados pelo cliente. Pneus 38×16-15 - Marca de pneu e tipo de enchimento especificados pelo cliente. Less

Bujão da Bateria - Opção de um Único Conector

J&R 2000, 5 polos, Latão com Chave Captiva Bujão de latão com chave captiva para instalação ou remoção dos bujões da bateria O bujão da bateria é classificado a 600 A. Bujão de latão com chave captiva para instalação ou remoção dos bujões da bateria O bujão da bateria é classificado a 600 A. Less
J&R 2000, 5 polos, Latão com Chave Captiva Outras opções de conector disponíveis sob solicitação Outras opções de conector disponíveis sob solicitação Less

Opção do Sistema de Iluminação

Opções MCI 120 V MCI 120 V Less
Opções Ocenco, Halogênio, 12 VCC, 50 watts - Dois faróis frontais e dois traseiros com proteção. Ocenco, Halogênio, 12 VCC, 50 watts - Dois faróis frontais e dois traseiros com proteção. Less
Opções MCI 12 V MCI 12 V Less

Componentes Auxiliares

Componentes Cabos de Troca de Bateria Cabos de Troca de Bateria Less

Bateria da Máquina

Componentes Bandeja da Bateria Bandeja da Bateria Less
Componentes Bandeja de Bateria Revestida com Plastisol (Conector Único) Bandeja de Bateria Revestida com Plastisol (Conector Único) Less
Componentes Sistema de Enchimento da Bateria Sistema de Enchimento da Bateria Less
Componentes Kit do Receptáculo da Bateria Kit do Receptáculo da Bateria Less

Opções do Carregador de Bateria

Opções Saída dupla para duas baterias Saída dupla para duas baterias Less
Opções Saída única para uma bateria Saída única para uma bateria Less

Dimensões (aproximadas)

Altura Ajustável da Cabine - Pneus 35x15-15 1.270 mm - 1.520 mm (4 pés 2 pol - 5 pés 0 pol) 1.270 mm - 1.520 mm (4 pés 2 pol - 5 pés 0 pol) Less
Altura Ajustável da Cabine - Pneus 38x16-15 1.350 mm - 1.600 mm (4 pés 5 pol - 5 pés 3 pol) 1.350 mm - 1.600 mm (4 pés 5 pol - 5 pés 3 pol) Less
Altura da Bateria a Partir do Solo - Com Bateria 64-SS100-21: Pneus 35x15-15 3.35 pés 1020.0 mm Less
Altura da Bateria a Partir do Solo - Com Bateria 64-SS100-21: Pneus 38x16-15 3.51 pés 1070.0 mm Less
Altura da Bateria a Partir do Solo - Com Bateria 64-SS125-21: Pneus 35x15-15 3.67 pés 1120.0 mm Less
Altura da Bateria a Partir do Solo - Com Bateria 64-SS125-21: Pneus 38x16-15 3.84 pés 1170.0 mm Less
Altura da Bateria a Partir do Solo - Com Bateria 64-SS85-21: Pneus 35x15-15 3.17 pés 965.0 mm Less
Altura da Bateria a Partir do Solo - Com Bateria 64-SS85-21: Pneus 38x16-15 3.35 pés 1020.0 mm Less
Vão Livre sobre o Solo (Nominal) (Consulte o desenho de vendas para obter o perfil do Vão Livre sobre o Solo) - Pneus 35×15-15 10.0 pol 250.0 mm Less
Vão Livre sobre o Solo (Nominal) (Consulte o desenho de vendas para obter o perfil do Vão Livre sobre o Solo) - Pneus 38×16-15 13.0 pol 330.0 mm Less
Dentro do raio da curva 12.0 pés 3660.0 mm Less
Altura do Chassi Principal - Pneus 35x15-15 2.82 pés 860.0 mm Less
Altura do Chassi Principal - Pneus 38x16-15 3.08 pés 940.0 mm Less
Raio da curva externa 24.0 pés 7315.0 mm Less
Comprimento Total - Comprimento com acessório da chapa de levantamento 27.0 pés 8230.0 mm Less
Comprimento Total - Com caçamba moldada 29.33 pés 8940.0 mm Less
Comprimento Total - Com garfos de levantamento 26.35 pés 8030.0 mm Less
Comprimento Total - Com caçamba de fundo plano de engate rápido 30.0 pés 9140.0 mm Less
Largura Total - Com caçamba moldada 9.51 pés 2900.0 mm Less
Largura Total - Com garfos de levantamento 8.83 pés 2690.0 mm Less
Largura Total - Com caçamba de fundo plano de engate rápido 9.51 pés 2900.0 mm Less
Articulação de direção Total de 80° Total de 80° Less
Velocidade de Deslocamento 5.0 mph 8.0 km/h Less
Pesos Vazios Un-A-Trac - Menos Bateria 36700.0 lb 16650.0 kg Less
Pesos Vazios Un-A-Trac - Com Bateria 64-SS100-21 48000.0 lb 21770.0 kg Less
Pesos Vazios Un-A-Trac - Com Bateria 64-SS85-21 46750.0 lb 21200.0 kg Less
Distância entre Eixos 12.0 pés 3660.0 mm Less

Opções de Compartimento do Operador

Opções Botão de pressão operado pelo pé, montado no piso e ativado hidraulicamente. Botão de pressão operado pelo pé, montado no piso e ativado hidraulicamente. Less
Opções Extensão da plataforma de 533 mm (21 pol) para fornecer melhor visibilidade nas fendas mais baixas Extensão da plataforma de 533 mm (21 pol) para fornecer melhor visibilidade nas fendas mais baixas Less

Capacidade de Levantamento

Capacidade 14,5 toneladas métricas a 914 mm (16 toneladas a 36 pol) da face da chapa de levantamento 14,5 toneladas métricas a 914 mm (16 toneladas a 36 pol) da face da chapa de levantamento Less

Extintor de Incêndio

Tipo Sistema de combate a incêndios com agente químico seco ABC de 9 kg (20 lb), quatro pontos, para múltiplas aplicações, acionado manualmente. Sistema de combate a incêndios com agente químico seco ABC de 9 kg (20 lb), quatro pontos, para múltiplas aplicações, acionado manualmente. Less

Chassi

Componentes Reforçado, com dobramentos utilizados onde aplicável para reduzir o número de estresse indeterminado introduzido pela soldagem. Reforçado, com dobramentos utilizados onde aplicável para reduzir o número de estresse indeterminado introduzido pela soldagem. Less
Componentes Plataforma estendida do operador de 254 mm (10 pol) com acesso à saída lateral. Plataforma estendida do operador de 254 mm (10 pol) com acesso à saída lateral. Less
Componentes Construído em aço ASTM 572-GR50 com aço T-1 em áreas de alta tensão ou desgaste. Construído em aço ASTM 572-GR50 com aço T-1 em áreas de alta tensão ou desgaste. Less

Seção Central

Componentes Rolamento de esferas reforçado com oscilação ilimitada. Rolamento de esferas reforçado com oscilação ilimitada. Less
Componentes Pontos de articulação projetados para distribuir cargas utilizando rolamentos radiais reforçados de uma peça e autoalinháveis. Pontos de articulação projetados para distribuir cargas utilizando rolamentos radiais reforçados de uma peça e autoalinháveis. Less
Componentes Selos de graxa internos para evitar contaminação dos rolamentos de esferas. Selos de graxa internos para evitar contaminação dos rolamentos de esferas. Less

Controle do Operador

Componentes Braço de controle do lado esquerdo que incorpora as funções mais comuns do operador Braço de controle do lado esquerdo que incorpora as funções mais comuns do operador Less
Componentes Braço de controle projetado ergonomicamente para um controle manual. Braço de controle projetado ergonomicamente para um controle manual. Less
Componentes Interruptor de desligamento manual Interruptor de desligamento manual Less
Componentes Interruptores de parada Tapeswitch localizados nos dois lados do operador. Interruptores de parada Tapeswitch localizados nos dois lados do operador. Less
Componentes Controle de velocidade obtido pelo pedal ativado com o pé direito. Controle de velocidade obtido pelo pedal ativado com o pé direito. Less

Opção de Acessório de Levantamento

Opções Módulo de conexão rápida QDS (necessário para todos os acessórios QDS) Módulo de conexão rápida QDS (necessário para todos os acessórios QDS) Less
Opções Suporte da bateria QDS Suporte da bateria QDS Less
Opções Conjunto do garfo QDS Conjunto do garfo QDS Less

Opção de Guincho

Opções Requer a cabina do operador no lugar da capota. Requer a cabina do operador no lugar da capota. Less
Opções Guincho - tração do tambor vazio de 13.600 kg (30.000 lb), conjunto do guincho de duas velocidades com 21,3 m de cabo de aço de 19 mm (70 pés de ¾ pol) de diâmetro. Guincho - tração do tambor vazio de 13.600 kg (30.000 lb), conjunto do guincho de duas velocidades com 21,3 m de cabo de aço de 19 mm (70 pés de ¾ pol) de diâmetro. Less

Opções de Cabina (a cabina deve ser utilizada quando o guincho é selecionado)

Opções Hidráulico Hidráulico Less
Opções Manual Manual Less

Opção de Localização do Cabo de Seção Central

Componentes Os cabos são protegidos com proteção adicional e tampas. Isso adicionará 76 mm (3 pol) à altura total do chassi. Os cabos são protegidos com proteção adicional e tampas. Isso adicionará 76 mm (3 pol) à altura total do chassi. Less
Componentes Todos os cabos acima da seção central. Todos os cabos acima da seção central. Less

Acessórios do Carregador de Bateria

Caixa do Carregador Reforçada Armação que consiste em estrutura de proteção reforçada e equipada com mecanismos de levantamento. Armação que consiste em estrutura de proteção reforçada e equipada com mecanismos de levantamento. Less

Outras Opções

Opção Calibrador portátil (ajustes de controle e diagnóstico de falhas) Calibrador portátil (ajustes de controle e diagnóstico de falhas) Less
Opção Schroder Test Mate Schroder Test Mate Less
Opção Kit de aprovação de PA Kit de aprovação de PA Less
Opção Sistema de controle HiPAC 10 Sistema de controle HiPAC 10 Less
Opção Enchimento com jato Venturi Enchimento com jato Venturi Less
Opção Proteção contra sobrevelocidade do motor de tração Proteção contra sobrevelocidade do motor de tração Less
Opção Interruptor de pressão do freio de estacionamento Interruptor de pressão do freio de estacionamento Less

Controle de Sistema Cat

Fomos os primeiros a aumentar a produtividade do equipamento de mineração alimentado por bateria.


Tecnologia de Tração Moderna

HiPAC 10 VFD opcional - O Cat HiPAC 10 é um controle do inversor de frequência variável de CC para CA que aciona os motores eletrônicos de CA de alto desempenho, que têm características de torque de velocidade superior.


Motor do Vagão para Serviço em Minas, 37 kW/50 HP

A concha é equipada com um motor de tração de série de isolamento de 50 HP, 110 VCC, classe H.


Motor de Bomba de 11,9 kW/16 HP à Prova de Explosão

Todas as conchas do utilitário Cat apresentam reservatórios de fluido hidráulico para capacidade máxima de arrefecimento. Cada reservatório é equipado para oferecer monitoramento fácil do nível de fluido.


Trem de Força Reforçado

Com opções e recursos como os eixos planetários internos completos e os eixos planetários na extremidade do cubo externos à prova de balas, a Concha Cat é a combinação ideal para qualquer aplicação.


Compartimento do Operador Projetado para Fator Humano

Para produtividade em turnos longos, o conforto do operador é uma prioridade para manter um ambiente de trabalho seguro.


Seção Central Reforçada

Para fornecer estabilidade superior em condições severas, a concha oferece oscilação no rolamento de esferas. Os problemas associados à oscilação do estilo de engate de três pontos são eliminados com o projeto avançado da seção da articulação.


Ambientalmente Responsável

A Fonte de Alimentação a Diesel Cat, nas configurações permitidas e não permitidas, é a fonte de alimentação mais limpa disponível para o ambiente de mineração subterrâneo.


SU488 Equipamento Padrão

Seções centrais superdimensionadas

Paradas de emergência do tipo interruptor de fita

Freios de serviço a disco em banho de óleo

Controladores elétricos Cat IGBT (acionamento HIPAC 10 CA opcional)

Caçamba inferior moldada de uso geral

Tração planetária

Sistema de troca de bateria no nível do solo

SU488 Equipamento Opcional

Levantamento e inclinação verticais

Dois motores do vagão

Tamanhos de bateria de 550 a 1.500 A/h

Guincho de duas velocidades

Armação do garfo em aço forjado reforçado

Caçamba especial para rochas

Conjunto da cabina operado hidraulicamente

Braço de Controle Cat

Versões diesel disponíveis

Motores CA com Sistema de Controle VFD