Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações futuras da empresa Caterpillar estendida e da rede de revendedores..

Visão Geral

Com mais de 40 anos de experiência e mais de 6.500 unidades movidas a bateria produzidas, as conchas Cat® são a escolha ideal para um veículo utilitário de alta produtividade e com pouca necessidade de manutenção. Os produtos do fabricante nº 1 das máquinas de mineração alimentadas por bateria estão dando o exemplo de veículos utilitários subterrâneos eficientes e confiáveis. A SU488 é a concha de baixo perfil mais forte e mais resistente já construída.

Especificações

Unidades:
Altura até a Parte Superior da Cabina 3.84 pés 1170.0 mm Less
Capacidade de Carga Útil 16.0 toneladas 14.5 toneladas Less
Comprimento 31.42 pés 9576.0 mm Less
Altura até o Topo da Caçamba 3.17 pés 965.0 mm Less
Largura 9.58 pés 2920.0 mm Less

Trem de Força

Eixos Arrefecimento do freio Arrefecimento do freio Less
Eixos Dif-Lok opcional Dif-Lok opcional Less
Eixos Proprietária da Bucyrus Proprietária da Bucyrus Less
Eixos Reforçada Reforçada Less
Eixos Eixos alternativos serão considerados sob solicitação Eixos alternativos serão considerados sob solicitação Less
Eixos Freios SAHR Freios SAHR Less
Eixos Apresenta planetário externo Apresenta planetário externo Less
Eixos Eixo com capacidade de 35.834 kg (79.000 lb) Eixo com capacidade de 35.834 kg (79.000 lb) Less
Linhas de Acionamento Fora-de-estrada para trabalho pesado Fora-de-estrada para trabalho pesado Less
Linhas de Acionamento Eixos de comando do tipo 7C com juntas corrediças Eixos de comando do tipo 7C com juntas corrediças Less
Redutor Uma caixa de engrenagem de razão 4,58:1 montada na base Uma caixa de engrenagem de razão 4,58:1 montada na base Less
Motor do Vagão Arrefecimento não ventilado Arrefecimento não ventilado Less
Motor do Vagão Montada na base Montada na base Less
Motor do Vagão Corrente contínua Corrente contínua Less
Motor do Vagão Tração da mina Tração da mina Less
Motor do Vagão Dois projetos patenteados Dois projetos patenteados Less
Motor do Vagão MSHA totalmente fechado, à prova de explosão MSHA totalmente fechado, à prova de explosão Less
Motor do Vagão Motor de engrenagem classificado em 37 kW (50 HP) (1 hora) a 1.540 rpm e 110 volts Motor de engrenagem classificado em 37 kW (50 HP) (1 hora) a 1.540 rpm e 110 volts Less

Freios

Serviço e Emergência/Estacionamento Acionamento por mola, liberado hidraulicamente SAHR Acionamento por mola, liberado hidraulicamente SAHR Less
Serviço e Emergência/Estacionamento Disco úmido nas 4 rodas Disco úmido nas 4 rodas Less
Serviço e Emergência/Estacionamento Controlado por válvula de modulação reversa Controlado por válvula de modulação reversa Less
Serviço e Emergência/Estacionamento Pedal esquerdo ativado Pedal esquerdo ativado Less

Hidráulica

Mangueira Hidráulica e Acessórios Conexões JIC com mangueira de alta pressão; aprovadas pelo MSHA 2G e resistentes a chamas. Conexões JIC com mangueira de alta pressão; aprovadas pelo MSHA 2G e resistentes a chamas. Less
PTO Hidráulico Duas (2) conexões de acoplador rápido, pressão de operação máxima recomendada de 8.274 MPa (1.200 lb/pol²). Duas (2) conexões de acoplador rápido, pressão de operação máxima recomendada de 8.274 MPa (1.200 lb/pol²). Less
Cilindro de Levantamento Dois (2) cilindros de duplo efeito com diâmetro interno de 7 pol com hastes forjadas e buchas autoalinháveis. Dois (2) cilindros de duplo efeito com diâmetro interno de 7 pol com hastes forjadas e buchas autoalinháveis. Less
Bomba A bomba é montada diretamente no alojamento do motor da bomba. A bomba é montada diretamente no alojamento do motor da bomba. Less
Bomba Cilindrada fixa Cilindrada fixa Less
Bomba Bombas tantum de engrenagens helicoidais classificadas em 91 l/m (24 gpm no total) a 1.600 rpm Bombas tantum de engrenagens helicoidais classificadas em 91 l/m (24 gpm no total) a 1.600 rpm Less
Motor da Bomba Montada na base Montada na base Less
Motor da Bomba Arrefecimento não ventilado Arrefecimento não ventilado Less
Motor da Bomba MSHA totalmente fechado, à prova de explosão MSHA totalmente fechado, à prova de explosão Less
Motor da Bomba Motor classificado a 12 kW (16 HP) (1 hora) Motor classificado a 12 kW (16 HP) (1 hora) Less
Motor da Bomba Corrente contínua Corrente contínua Less
Motor da Bomba Armação laminada Armação laminada Less
Motor da Bomba Operação para minas Operação para minas Less
Motor da Bomba 110 VCC 110 VCC Less
Reservatório Capacidade de 189 l (50 gal) com tela filtrante do reservatório de partículas magnéticas e filtro da tubulação de retorno d Capacidade de 189 l (50 gal) com tela filtrante do reservatório de partículas magnéticas e filtro da tubulação de retorno d Less
Reservatório Uma vareta de nível é fornecida na parte superior do tanque de óleo para monitoramento do nível de óleo. Uma vareta de nível é fornecida na parte superior do tanque de óleo para monitoramento do nível de óleo. Less
Sistema de Enchimento de Reservatório Conjunto da tampa do bocal de enchimento na parte superior do tanque do reservatório. Conjunto da tampa do bocal de enchimento na parte superior do tanque do reservatório. Less
Cilindro de Direção Dois (2) cilindros de duplo efeito com diâmetro interno de 5 pol com hastes forjadas e rolamentos autoalinháveis. Dois (2) cilindros de duplo efeito com diâmetro interno de 5 pol com hastes forjadas e rolamentos autoalinháveis. Less
Banco da Válvula Tipo paralelo de seis seções (com fluxo) com alívio interno de 15.513 MPa (2.250 lb/pol²) e alívio de direção de 8.274 MP Tipo paralelo de seis seções (com fluxo) com alívio interno de 15.513 MPa (2.250 lb/pol²) e alívio de direção de 8.274 MP Less
Banco da Válvula O banco de válvulas é classificado a 15 l/m (40 gpm). O banco de válvulas é classificado a 15 l/m (40 gpm). Less

Compartimento do Operador

Componentes Plataforma estendida do operador Plataforma estendida do operador Less
Componentes Estação de controle Estação de controle Less
Componentes Pedal do acelerador direito Pedal do acelerador direito Less
Componentes Pedal do freio esquerdo Pedal do freio esquerdo Less
Componentes Interruptor de emergência de tira de fita que desenergiza o sistema elétrico e aplica o freio automático Interruptor de emergência de tira de fita que desenergiza o sistema elétrico e aplica o freio automático Less
Componentes Manômetro de desengate do freio de estacionamento Manômetro de desengate do freio de estacionamento Less
Componentes Aviso sonoro Aviso sonoro Less
Componentes Manômetro do acumulador Manômetro do acumulador Less
Componentes Alavanca de reajuste da alavanca do disjuntor manual Alavanca de reajuste da alavanca do disjuntor manual Less
Componentes Manômetro do sistema Manômetro do sistema Less
Funções Hidráulicas do Banco de Válvulas: • Direção • Caçamba • Ejeção da Caçamba • Guincho/Tomada de Força • Trocador de Bateria • Direção • Caçamba • Ejeção da Caçamba • Guincho/Tomada de Força • Trocador de Bateria Less

Controles Elétricos

Tipos Modelo BUC2000, controlado por microprocessador, IGBT, sem contator, 128 VCC, controlador do motor de tração de 1.200 A. Modelo BUC2000, controlado por microprocessador, IGBT, sem contator, 128 VCC, controlador do motor de tração de 1.200 A. Less
Tipos Serviço em minas, disjuntor de armação de 600 A com unidade de proteção UVR (under voltage release, liberação de subtens� Serviço em minas, disjuntor de armação de 600 A com unidade de proteção UVR (under voltage release, liberação de subtens� Less
Tipos Controlado por microprocessador, IGBT, sem contator, 128 VCC, 350 A, controlador do motor da bomba. Controlado por microprocessador, IGBT, sem contator, 128 VCC, 350 A, controlador do motor da bomba. Less

Manuais

Tipos Dois Manuais de Manutenção da Bateria Dois Manuais de Manutenção da Bateria Less
Tipos Dois Manuais de Peças Dois Manuais de Peças Less
Tipos Um CD LinkOne que inclui todos os manuais acima em formato eletrônico Um CD LinkOne que inclui todos os manuais acima em formato eletrônico Less
Tipos Dois Guias de Diagnóstico de Falhas Elétricas Dois Guias de Diagnóstico de Falhas Elétricas Less
Tipos Dois Gráficos de Manutenção da Bateria Dois Gráficos de Manutenção da Bateria Less
Tipos Dois Manuais de Manutenção Preventiva e Operação Dois Manuais de Manutenção Preventiva e Operação Less

Opção de Pneu/Roda

Opções Pneus 35×15-15 - Marca de pneu e tipo de enchimento especificados pelo cliente. Pneus 35×15-15 - Marca de pneu e tipo de enchimento especificados pelo cliente. Less
Opções Pneus 44×18-20 - Marca de pneu e tipo de enchimento especificados pelo cliente. Pneus 44×18-20 - Marca de pneu e tipo de enchimento especificados pelo cliente. Less
Opções Pneus 38×16-15 - Marca de pneu e tipo de enchimento especificados pelo cliente. Pneus 38×16-15 - Marca de pneu e tipo de enchimento especificados pelo cliente. Less

Opções de Controle do Operador

Opções Braço de controle do lado esquerdo que incorpora as funções mais comuns do operador Braço de controle do lado esquerdo que incorpora as funções mais comuns do operador Less
Opções Braço de controle projetado ergonomicamente para um controle manual. Braço de controle projetado ergonomicamente para um controle manual. Less
Opções Interruptor de Desligamento Manual Interruptor de Desligamento Manual Less
Opções Interruptores de parada Tapeswitch localizados nos dois lados do operador. Interruptores de parada Tapeswitch localizados nos dois lados do operador. Less
Opções Controle de velocidade obtido pelo pedal ativado com o pé direito. Controle de velocidade obtido pelo pedal ativado com o pé direito. Less

Bujão da Bateria - Opção de um Único Conector

J&R 2000, 5 polos, Latão com Chave Captiva Bujão de latão com chave captiva para instalação ou remoção dos bujões da bateria. O bujão da bateria é classificado a Bujão de latão com chave captiva para instalação ou remoção dos bujões da bateria. O bujão da bateria é classificado a Less
J&R 2000, 5 polos, Latão com Chave Captiva Outras opções de conector disponíveis sob solicitação Outras opções de conector disponíveis sob solicitação Less

Opção do Sistema de Iluminação

Opções Ocenco, Halogênio, 12 VCC, 50 watts - dois faróis frontais e dois traseiros com proteção. Ocenco, Halogênio, 12 VCC, 50 watts - dois faróis frontais e dois traseiros com proteção. Less
Opções MCI 12 V MCI 12 V Less
Opções MCI 120 V MCI 120 V Less

Componentes Auxiliares

Componentes Cabos de Troca de Bateria Cabos de Troca de Bateria Less

Bateria da Máquina

Componentes Bandeja da Bateria Bandeja da Bateria Less
Componentes Sistema de Enchimento da Bateria Sistema de Enchimento da Bateria Less
Componentes Kit do Receptáculo da Bateria Kit do Receptáculo da Bateria Less
Componentes Bandeja de Bateria Revestida com Plastisol (Conector Único) Bandeja de Bateria Revestida com Plastisol (Conector Único) Less

Opções do Carregador de Bateria

Opções Saída dupla para duas baterias Saída dupla para duas baterias Less
Opções Saída única para uma bateria Saída única para uma bateria Less

Dimensões (aproximadas)

Altura Ajustável da Cabina - Pneus 35x15-15 1.270 mm - 1.524 mm (4 pés 2 pol - 5 pés 0 pol) 1.270 mm - 1.524 mm (4 pés 2 pol - 5 pés 0 pol) Less
Altura Ajustável da Cabina - Pneus 38x16-15 1.295 mm - 1.549 mm (4 pés 3 pol - 5 pés 1 pol) 1.295 mm - 1.549 mm (4 pés 3 pol - 5 pés 1 pol) Less
Altura Ajustável da Cabina - Pneus 44 ×18-20 1.346 mm - 1.600 mm (4 pés 5 pol - 5 pés 3 pol) 1.346 mm - 1.600 mm (4 pés 5 pol - 5 pés 3 pol) Less
Altura da Bateria a Partir do Solo - Com Bateria 64-SS100-21: Pneus 35x15-15 39.0 pol 990.0 mm Less
Altura da Bateria a Partir do Solo - Com Bateria 64-SS100-21: Pneus 38x16-15 42.0 pol 1067.0 mm Less
Altura da Bateria a Partir do Solo - Com Bateria 64-SS100-21: Pneus 44x18-20 44.0 pol 1118.0 mm Less
Altura da Bateria a Partir do Solo - Com Bateria 64-SS125-21: Pneus 35x15-15 41.0 pol 1041.0 mm Less
Altura da Bateria a Partir do Solo - Com Bateria 64-SS125-21: Pneus 38x16-15 42.0 pol 1067.0 mm Less
Altura da Bateria a Partir do Solo - Com Bateria 64-SS125-21: Pneus 44x18-20 44.0 pol 1118.0 mm Less
Altura da Bateria a Partir do Solo - Com Bateria 64-SS85-21: Pneus 35x15-15 36.0 pol 914.0 mm Less
Altura da Bateria a Partir do Solo - Com Bateria 64-SS85-21: Pneus 38x16-15 38.0 pol 965.0 mm Less
Altura da Bateria a Partir do Solo - Com Bateria 64-SS85-21: Pneus 44x18-20 40.0 pol 1016.0 mm Less
Vão Livre sobre o Solo (Nominal) (Consulte o desenho de vendas para obter o perfil do Vão Livre sobre o Solo) - Pneus 35 ×15-15 11.0 pol 279.0 mm Less
Vão Livre sobre o Solo (Nominal) (Consulte o desenho de vendas para obter o perfil do Vão Livre sobre o Solo) - Pneus 38 ×16-15 12.0 pol 305.0 mm Less
Vão Livre Sobre o Solo (Nominal) (Consulte o desenho de vendas para obter o perfil do Vão Livre Sobre o Solo) - Pneus 44 ×18-20 14.0 pol 356.0 mm Less
Dentro do raio da curva 12.58 pés 3835.0 mm Less
Altura do Chassi Principal - Pneus 35x15-15 2.95 pés 899.0 mm Less
Altura do Chassi Principal - Pneus 38x16-15 3.0 pés 914.0 mm Less
Altura do Chassi Principal - Pneus 44x18-20 3.17 pés 965.0 mm Less
Raio da curva externa 24.17 pés 7366.0 mm Less
Comprimento Total - Padrão com Caçamba 32.58 pés 9931.0 mm Less
Comprimento Total - VLT com Caçamba Moldada 34.25 pés 10439.0 mm Less
Comprimento Total - VLT com Acessório da Chapa de Levantamento 32.42 pés 9881.0 mm Less
Comprimento Total - VLT com Garfos de Levantamento 31.42 pés 9576.0 mm Less
Largura Total - Padrão com Caçamba 9.25 pés 2819.0 mm Less
Largura Total - VLT com Caçamba Moldada 10.0 pés 3037.0 mm Less
Articulação de direção Total de 80° Total de 80° Less
Velocidade de Deslocamento 5.0 mph 8.0 km/h Less
Pesos Vazios Un-A-Trac - Menos Bateria 43500.0 lb 19731.0 kg Less
Pesos Vazios Un-A-Trac - Com Bateria 64-SS100-21 59200.0 lb 26853.0 kg Less
Pesos Vazios Un-A-Trac - Com Bateria 64-SS85-21 54800.0 lb 24857.0 kg Less
Distância entre Eixos 15.42 pés 4699.0 mm Less

Opções do Compartimento do Operador

Opções Trava do diferencial ativada hidraulicamente Dif-lok que permite que as 4 rodas tenham torque igual durante condições de solo Trava do diferencial ativada hidraulicamente Dif-lok que permite que as 4 rodas tenham torque igual durante condições de solo Less
Opções Extensão da plataforma de 533 mm (21 pol) para fornecer melhor visibilidade nas fendas mais baixas Extensão da plataforma de 533 mm (21 pol) para fornecer melhor visibilidade nas fendas mais baixas Less

Capacidade de Levantamento

Capacidade 14,5 toneladas métricas (16 toneladas) a 914 mm (36 pol) da face da chapa de levantamento 14,5 toneladas métricas (16 toneladas) a 914 mm (36 pol) da face da chapa de levantamento Less

Extintor de Incêndio

Tipo Sistema de combate a incêndios com agente químico seco ABC de 9 kg (20 lb), quatro pontos, para múltiplas aplicações, acion Sistema de combate a incêndios com agente químico seco ABC de 9 kg (20 lb), quatro pontos, para múltiplas aplicações, acion Less

Chassi

Componentes Reforçado com dobramentos utilizados onde aplicável para reduzir o número de estresse indeterminado introduzido pela soldagem Reforçado com dobramentos utilizados onde aplicável para reduzir o número de estresse indeterminado introduzido pela soldagem Less
Componentes Plataforma estendida do operador com acesso à saída lateral. Plataforma estendida do operador com acesso à saída lateral. Less
Componentes Construído em aço ASTM 572-GR50 com aço T-1 em áreas de alta tensão ou desgaste. Construído em aço ASTM 572-GR50 com aço T-1 em áreas de alta tensão ou desgaste. Less

Seção Central

Componentes Rolamento de esferas reforçado com oscilação ilimitada. Rolamento de esferas reforçado com oscilação ilimitada. Less
Componentes Pontos de articulação projetados para distribuir cargas utilizando rolamentos radiais reforçados de uma peça e autoalinháve Pontos de articulação projetados para distribuir cargas utilizando rolamentos radiais reforçados de uma peça e autoalinháve Less
Componentes Selos de graxa internos para evitar contaminação dos rolamentos de esferas. Selos de graxa internos para evitar contaminação dos rolamentos de esferas. Less

Opção de Acessório de Levantamento

Opções Módulo de Conexão Rápida QDS (necessário para todos os acessórios QDS) Módulo de Conexão Rápida QDS (necessário para todos os acessórios QDS) Less
Opções Suporte da Bateria QDS Suporte da Bateria QDS Less
Opções Conjunto do Garfo QDS Conjunto do Garfo QDS Less

Opção de Guincho

Opções Requer a cabina do operador no lugar da capota. Requer a cabina do operador no lugar da capota. Less
Opções Guincho - tração do tambor vazio de 13.608 kg (30.000 lb), conjunto do guincho de duas velocidades com 21.363 mm (70 pés) de Guincho - tração do tambor vazio de 13.608 kg (30.000 lb), conjunto do guincho de duas velocidades com 21.363 mm (70 pés) de Less

Opções de Cabina (a cabina deve ser utilizada quando o guincho é selecionado)

Opções Hidráulico Hidráulico Less
Opções Manual Manual Less

Opção de Localização do Cabo de Seção Central

Componentes Os cabos são protegidos com proteção adicional e tampas. Isso adicionará 76 mm (3 pol) à altura total do chassi. Os cabos são protegidos com proteção adicional e tampas. Isso adicionará 76 mm (3 pol) à altura total do chassi. Less
Componentes Todos os cabos acima da seção central. Todos os cabos acima da seção central. Less

Acessórios do Carregador de Bateria

Caixa do Carregador Reforçada Armação que consiste em estrutura de proteção reforçada e equipada com mecanismos de levantamento. Armação que consiste em estrutura de proteção reforçada e equipada com mecanismos de levantamento. Less

Outras Opções

Opção Proteção Contra Excesso de Velocidade do Motor de Tração Proteção Contra Excesso de Velocidade do Motor de Tração Less
Opção Schroder Test Mate Schroder Test Mate Less
Opção Kit de aprovação de PA Kit de aprovação de PA Less
Opção Calibrador Portátil BUC 2000 (Ajustes de Controle e Diagnóstico de Falhas) Calibrador Portátil BUC 2000 (Ajustes de Controle e Diagnóstico de Falhas) Less
Opção Sabre de Bloqueio da Seção Central Sabre de Bloqueio da Seção Central Less
Opção Enchimento com Jato Venturi Enchimento com Jato Venturi Less
Opção Interruptor de Pressão do Freio de Estacionamento Interruptor de Pressão do Freio de Estacionamento Less

Controle de Sistema Cat

Fomos os primeiros a aumentar a produtividade do equipamento de mineração alimentado por bateria.


Tecnologia de Tração Moderna

HiPAC 10 VFD opcional - O Cat HiPAC 10 é um controle do inversor de frequência variável de CC para CA que aciona os motores eletrônicos de CA de alto desempenho, que têm características de torque de velocidade superior.


Motor do Vagão para Serviço em Minas, 37 kW/50 HP

A concha é equipada com um motor de tração de série de isolamento de 50 HP, 110 VCC, classe H.


Motor de Bomba de 11,9 kW/16 HP à Prova de Explosão

Todas as conchas do utilitário Cat apresentam reservatórios de fluido hidráulico para capacidade máxima de arrefecimento. Cada reservatório é equipado para oferecer monitoramento fácil do nível de fluido.


Trem de Força Reforçado

Com opções e recursos como os eixos planetários internos completos e os eixos planetários na extremidade do cubo externos à prova de balas, a Concha Cat é a combinação ideal para qualquer aplicação.


Compartimento do Operador Projetado para Fator Humano

Para produtividade em turnos longos, o conforto do operador é uma prioridade para manter um ambiente de trabalho seguro.


Seção Central Reforçada

Para fornecer estabilidade superior em condições severas, a concha oferece oscilação no rolamento de esferas. Os problemas associados à oscilação do estilo de engate de três pontos são eliminados com o projeto avançado da seção da articulação.


Ambientalmente Responsável

A Fonte de Alimentação a Diesel Cat, nas configurações permitidas e não permitidas, é a fonte de alimentação mais limpa disponível para o ambiente de mineração subterrâneo.


Opções a Diesel

O equipamento alimentado por diesel da Cat possui os motores e trens de força mais eficientes disponíveis assegurando os níveis mais baixos de emissão. O SU488 D é capaz de operar em longas distâncias com velocidades elevadas e foi projetado para enfrentar condições de estrada com inclinações íngremes. A unidade tem sistemas de freio SAHR e pode estar disponível para operações PA ou WV.


SU488 DM Equipamento Padrão

• Seções centrais superdimensionadas

• Paradas de emergência do tipo interruptor de fita

• Freios de serviço a disco em banho de óleo

• Controladores elétricos Cat IGBT (acionamento HIPAC 10 CA opcional)

• Caçamba inferior moldada de uso geral

• Tração planetária

• Sistema de troca de bateria no nível do solo

SU488 DM Equipamento Opcional

• Levantamento e inclinação verticais

• Dois motores do vagão

• Tamanhos de bateria de 550 a 1.500 A/h

• Guincho de duas velocidades

• Armação do garfo em aço forjado reforçado

• Caçamba especial para rochas

• Conjunto da cabina operado hidraulicamente

• Braço de Controle Cat

• Versões diesel disponíveis

• Motores CA com Sistema de Controle VFD

Serviço de Revendedores Cat®

Adquira qualquer equipamento Cat® e obtenha suporte completo e acompanhamento do Revendedor Cat local.

Entre em contato com o revendedor local
Financiamento e Seguros

Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.

Veja as nossas ofertas