Com mais de 40 anos de experiência e mais de 6.500 unidades movidas a bateria produzidas, as Conchas Cat são a escolha ideal para um veículo utilitário de alta produtividade e de baixa manutenção. Estas máquinas de mineração alimentadas por bateria estão dando o exemplo em veículos utilitários subterrâneos eficientes e confiáveis. A SU488 L é uma das mais fortes e mais resistentes conchas de baixo perfil já construídas.

Especificações

Unidades:
Altura até a Parte Superior da Cabina 3.67 pés 1120.0 mm Less
Capacidade de Carga Útil 10.0 toneladas 9.1 toneladas Less
Comprimento 28.75 pés 8760.0 mm Less
Altura de Operação 864 mm (e acima) [34 pol (e acima)] 864 mm (e acima) [34 pol (e acima)] Less
Tipo de Alimentação Bateria Bateria Less

Dimensões

Comprimento Total (com caçamba) 28.74 pés 8760.0 mm Less
Largura Total (na caçamba) 9.58 pés 2920.0 mm Less

Pesos

Scoop Utility Empty Weights - Less Battery 28000.0 lb 12700.0 kg Less
Scoop Utility Empty Weights - With 64-SS55-21 Battery 35750.0 lb 16220.0 kg Less
Scoop Utility Empty Weights - With 64-SS85-21 Battery 42500.0 lb 19277.0 kg Less

Velocidade

Velocidade de Deslocamento 5.0 mph 8.0 km/h Less

Capacidade de Levantamento e Transporte

Capacidade 9,1 toneladas métricas (10 toneladas) a 1.220 mm (48 pol) a partir do pino de montagem da caçamba 9,1 toneladas métricas (10 toneladas) a 1.220 mm (48 pol) a partir do pino de montagem da caçamba Less

Trem de Força

Eixos Eixos reforçados. Apresenta comandos planetários, freios SAHR, arrefecimento do freio e Trava do Diferencial opcional Eixos reforçados. Apresenta comandos planetários, freios SAHR, arrefecimento do freio e Trava do Diferencial opcional Less
Linhas de Acionamento Fora-de-estrada de trabalho pesado, eixos de transmissão do tipo 7C com juntas corrediças Fora-de-estrada de trabalho pesado, eixos de transmissão do tipo 7C com juntas corrediças Less
Redutor Uma caixa de engrenagem de razão 3,33:1 montada na base Uma caixa de engrenagem de razão 3,33:1 montada na base Less

Freios

Serviço e Emergência/Estacionamento Acionamento por mola, liberado hidraulicamente SAHR Acionamento por mola, liberado hidraulicamente SAHR Less
Serviço e Emergência/Estacionamento Disco em banho de óleo com 4 rodas Disco em banho de óleo com 4 rodas Less
Serviço e Emergência/Estacionamento Controlado por válvula de modulação reversa Controlado por válvula de modulação reversa Less
Serviço e Emergência/Estacionamento Pedal esquerdo ativado Pedal esquerdo ativado Less

Hidráulica

Mangueira Hidráulica e Acessórios Conexões JIC com mangueira de alta pressão; aprovadas pelo MSHA 2G e resistentes a chamas. Conexões JIC com mangueira de alta pressão; aprovadas pelo MSHA 2G e resistentes a chamas. Less
PTO Hidráulico Duas (2) conexões de acoplador rápido, pressão de operação máxima recomendada de 8,27 MPa (1.200 lb/pol²). Duas (2) conexões de acoplador rápido, pressão de operação máxima recomendada de 8,27 MPa (1.200 lb/pol²). Less
Cilindro de Levantamento Dois (2) cilindros de duplo efeito com diâmetro interno de 152 mm (6 pol) com hastes forjadas e buchas autoajustáveis. Dois (2) cilindros de duplo efeito com diâmetro interno de 152 mm (6 pol) com hastes forjadas e buchas autoajustáveis. Less
Sistema de Enchimento de Reservatório Conjunto da tampa do bocal de enchimento na parte superior do tanque do reservatório. Conjunto da tampa do bocal de enchimento na parte superior do tanque do reservatório. Less
Cilindro de Direção Dois (2) cilindros de duplo efeito com diâmetro interno de 127 mm (5 pol) com hastes forjadas e rolamentos autoajustáveis. Dois (2) cilindros de duplo efeito com diâmetro interno de 127 mm (5 pol) com hastes forjadas e rolamentos autoajustáveis. Less

Compartimento do Operador

Componentes Plataforma Estendida do Operador Plataforma Estendida do Operador Less
Componentes Pedal do Acelerador do Pé Direito Pedal do Acelerador do Pé Direito Less
Componentes Pedal do Freio do Pé Esquerdo Pedal do Freio do Pé Esquerdo Less
Componentes Interruptor de Emergência de Tira de Fita que Desenergiza o Sistema Elétrico e Aplica o Freio Automático Interruptor de Emergência de Tira de Fita que Desenergiza o Sistema Elétrico e Aplica o Freio Automático Less
Componentes Aviso Sonoro Aviso Sonoro Less
Componentes Alça de Religação da Alavanca do Disjuntor Manual Alça de Religação da Alavanca do Disjuntor Manual Less
Componentes Manômetro de Desengate do Freio de Estacionamento Manômetro de Desengate do Freio de Estacionamento Less
Componentes Manômetro do Sistema Manômetro do Sistema Less
Componentes Manômetro do Acumulador Manômetro do Acumulador Less
Valve Bank Hydraulic - Functions: • Direção • Caçamba • Ejeção da Caçamba • Guincho/Tomada de Força • Trocador de Bateria • Direção • Caçamba • Ejeção da Caçamba • Guincho/Tomada de Força • Trocador de Bateria Less

Controles Elétricos

Tipos Serviço em minas, disjuntor de armação de 600 A com unidade de proteção UVR (under voltage release, liberação de subtensão). Serviço em minas, disjuntor de armação de 600 A com unidade de proteção UVR (under voltage release, liberação de subtensão). Less

Manuais

Tipos Dois Manuais de Manutenção da Bateria Dois Manuais de Manutenção da Bateria Less
Tipos Dois Manuais de Peças Dois Manuais de Peças Less
Tipos Um CD LinkOne que inclui todos os manuais acima em formato eletrônico Um CD LinkOne que inclui todos os manuais acima em formato eletrônico Less
Tipos Dois Guias de Diagnóstico de Falhas Elétricas Dois Guias de Diagnóstico de Falhas Elétricas Less
Tipos Dois Gráficos de Manutenção da Bateria Dois Gráficos de Manutenção da Bateria Less
Tipos Dois Manuais de Manutenção Preventiva e Operação Dois Manuais de Manutenção Preventiva e Operação Less

Opção de Pneu/Roda

Opções 28×15-15 Tires - Customer specified tire brand and fill type. 28×15-15 Tires - Customer specified tire brand and fill type. Less
Opções 35×15-15 Tires - Customer specified tire brand and fill type. 35×15-15 Tires - Customer specified tire brand and fill type. Less
Opções 32×15-15 Tires - Customer specified tire brand and fill type. 32×15-15 Tires - Customer specified tire brand and fill type. Less

Opções de Controle do Operador

Opções Braço de controle do lado esquerdo que incorpora as funções mais comuns do operador. Braço de controle do lado esquerdo que incorpora as funções mais comuns do operador. Less
Opções Interruptores de parada Tapeswitch localizados nos dois lados do operador. Interruptores de parada Tapeswitch localizados nos dois lados do operador. Less
Opções Interruptor de Desligamento Manual. Interruptor de Desligamento Manual. Less

Battery Plug - Single Connector Option

Opções O bujão da bateria é classificado a 600 A. O bujão da bateria é classificado a 600 A. Less
Opções J&R 2000, 5-pole, Brass with Captive Wrench - brass plug with a captive wrench to install or remove the battery plugs. J&R 2000, 5-pole, Brass with Captive Wrench - brass plug with a captive wrench to install or remove the battery plugs. Less
Opções Outras opções de conector estão disponíveis mediante solicitação. Outras opções de conector estão disponíveis mediante solicitação. Less

Opção do Sistema de Iluminação

Opções Ocenco, Halogen, 12V DC, 50 watt - two front headlights with protective guard, and two rear headlights with protective guard. Ocenco, Halogen, 12V DC, 50 watt - two front headlights with protective guard, and two rear headlights with protective guard. Less
Opções MCI 12 V MCI 12 V Less
Opções MCI 120 V MCI 120 V Less

Componentes Auxiliares

Componentes Cabos de Troca de Bateria Cabos de Troca de Bateria Less

Bateria da Máquina

Componentes Bandeja da Bateria Bandeja da Bateria Less
Componentes Sistema de Enchimento da Bateria Sistema de Enchimento da Bateria Less
Componentes Kit do Receptáculo da Bateria Kit do Receptáculo da Bateria Less
Componentes Bandeja de Bateria Revestida com Plastisol (Conector Único) Bandeja de Bateria Revestida com Plastisol (Conector Único) Less

Opções do Carregador de Bateria

Opções Saída Dupla para Duas Baterias Saída Dupla para Duas Baterias Less
Opções Saída Única para Uma Bateria Saída Única para Uma Bateria Less

Sistema de Controle

Produtividade Controlada


Tecnologia de Comando

Alimentação de CA de alto desempenho para mais eficiência


Motor do Vagão

Velocidades de vagão carregado mais elevadas


Motor da Bomba

Prova de explosão com 11,9 kW/16 HP


Trem de Força

Velocidade incomparável e máxima confiabilidade


Bloqueio de Diferencial do Eixo

Acionamento nas 4 rodas sob demanda


Seção Central

Construção reforçada para máxima confiabilidade


Conforto do Operador

Compartimento do operador projetado para fator humano


Segurança

Projetado tendo a segurança como prioridade principal


SU488 L Equipamento Opcional

Schroder Test Mate

PA Approval Kit

Park Brake Pressure Switch

Center Section Lock Bar

Venturi Jet Fill

Traction Motor Over Speed Protection

BUC 2000 Hand Held Calibrator (Control Adjustments and Troubleshooting)