< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Especificações

Unidades:
Altura até a Parte Superior da Cabina 3.67 pés 1120.0 mm Less
Capacidade de Carga Útil 16.0 toneladas 14.5 toneladas Less
Comprimento 32.41 pés 9880.0 mm Less

Capacidade de Levantamento e Transporte

Capacidade 14,5 toneladas métricas (16 toneladas) a 914 mm (36 pol) da face da chapa de levantamento 14,5 toneladas métricas (16 toneladas) a 914 mm (36 pol) da face da chapa de levantamento Less

Dimensões (aproximadas)

Altura Ajustável da Cabina (mínima) - Pneus 35x15-15 4.12 pés 1257.0 mm Less
Altura Ajustável da Cabina (mínima) - Pneus 38x16-15 4.25 pés 1295.0 mm Less
Altura Ajustável da Cabina (mínima) - Pneus 44x18-20 4.5 pés 1372.0 mm Less
Vão Livre sobre o Solo (Sem Espaçadores de Eixos) (Consulte o desenho de vendas para obter o perfil do Vão Livre sobre o Solo) - Pneus 35x15-15 10.5 pol 267.0 mm Less
Vão Livre sobre o Solo (Sem Espaçadores de Eixos) (Consulte o desenho de vendas para obter o perfil do Vão Livre sobre o Solo) - Pneus 38x16-15 10.5 pol 267.0 mm Less
Vão Livre sobre o Solo (Sem Espaçadores de Eixos) (Consulte o desenho de vendas para obter o perfil do Vão Livre sobre o Solo) - Pneus 44x18-20 10.5 pol 267.0 mm Less
Dentro do raio da curva 12.0 pés 3660.0 mm Less
Altura do Chassi Principal - Pneus 35x15-15 3.21 pés 978.0 mm Less
Altura do Chassi Principal - Pneus 38x16-15 3.33 pés 1016.0 mm Less
Altura do Chassi Principal - Pneus 44x18-20 3.58 pés 1092.0 mm Less
Raio da curva externa 29.33 pés 8940.0 mm Less
Comprimento Total - Com caçamba moldada 32.41 pés 9880.0 mm Less
Comprimento Total - Com garfos de levantamento 29.43 pés 8970.0 mm Less
Largura Total - Com caçamba moldada 9.58 pés 2920.0 mm Less
Largura Total - Com garfos de levantamento 8.92 pés 2720.0 mm Less
Pesos vazios do utilitário de concha 50000.0 lb 22680.0 kg Less
Pesos vazios do utilitário de concha - com Lastro de 3.000 lb 53000.0 lb 24040.0 kg Less
Articulação de direção 80° 80° Less
Distância entre Eixos 12.66 pés 3860.0 mm Less

Motor (4 Cilindros)

Sistema de Arrefecimento Radiador a base de água Radiador a base de água Less
Ventilador de arrefecimento Ventilador com acionamento hidráulico Ventilador com acionamento hidráulico Less
Cilindradas 290.7 pol3 4.8 L Less
Versão/modelo do motor Caterpillar/Deutz 1013 FC Caterpillar/Deutz 1013 FC Less
Potência máxima testada 112 kW (150 HP) @ 2.300 rpm 112 kW (150 HP) @ 2.300 rpm Less
Torque máximo testado 480.0 pé-lib 651.0 Nm Less
Tipo Diesel, Turboalimentado e de 4 Ciclos Diesel, Turboalimentado e de 4 Ciclos Less

Velocidades do Motor

Marcha Lenta Alta 2350.0 rpm 2350.0 rpm Less
Marcha Lenta Baixa 1000.0 rpm 1000.0 rpm Less

Sistema de Partida

Tipo Redução da engrenagem pneumática Redução da engrenagem pneumática Less

Filtro de Ar de Entrada

Tipo de elemento duplo de entrada Primário e Secundário Primário e Secundário Less
Tipo Seco Seco Less

Sistema de Escape

Após o Tratamento Depurador de Ar Seco Depurador de Ar Seco Less
Controle DPM Força do filtro descartável a 97% Força do filtro descartável a 97% Less
Marca Evarpar/ECS Evarpar/ECS Less
Tipo DOC Preliminar DOC Preliminar Less

Transmissão

Marca/Modelo Série Dana 32000 Série Dana 32000 Less
Velocidades, avanço e ré 4 4 Less
Tipo Câmbio de servotransmissão com modos de Avanço/Ré Câmbio de servotransmissão com modos de Avanço/Ré Less

Conversor de Torque

Marca/Modelo Dana integral Dana integral Less
Tipo Montado no motor, elemento único Montado no motor, elemento único Less

Eixos (Dianteiro/Traseiro)

Tipo de Diferencial Resfriamento de Freio Forçado de Coroa e Pinhão Acionado Hidraulicamente Resfriamento de Freio Forçado de Coroa e Pinhão Acionado Hidraulicamente Less
Marca/Modelo Série Kessler 72 Série Kessler 72 Less
Tipo Planetário Externo/Freios SAHR Planetário Externo/Freios SAHR Less

Rodas

Marca/Modelo 3 peças (Trabalho Pesado) 3 peças (Trabalho Pesado) Less

Pneus - Padrão

Carga 9.120 kg @ 8 km/h (20.100 lb @ 5 mph) 9.120 kg @ 8 km/h (20.100 lb @ 5 mph) Less
Tamanho: 35x15-15 - Meio de enchimento Enchimento de Uretano Enchimento de Uretano Less
Tamanho: 35x15-15 - Classificação da Lona Diagonais Diagonais Less
Tamanho: 38x16-15 - Meio de enchimento Enchimento de Uretano Enchimento de Uretano Less
Tamanho: 38x16-15 - Classificação da Lona Diagonais Diagonais Less
Tamanho: 44x18-20 - Meio de enchimento Enchimento de Uretano Enchimento de Uretano Less
Tamanho: 44x18-20 - Classificação da Lona Diagonais Diagonais Less

Filtragem Hidráulica

Sistema auxiliar Pressão 10 mícrons; Montado no tanque, 25 mícrons, Pressão 10 mícrons; Montado no tanque, 25 mícrons, Less
Sistema de Caçamba/PTO Pressão 10 mícrons Pressão 10 mícrons Less
Retorno Comum derivação substituível derivação substituível Less
Sistema de direção/freio Pressão 10 mícrons Pressão 10 mícrons Less

Sistemas Hidráulicos

Sistema auxiliar Centro aberto, Controle HRO Centro aberto, Controle HRO Less
Sistema de Caçamba/PTO Centro aberto/Carretel do Motor Centro aberto/Carretel do Motor Less
Sistema de direção/freio Centro aberto, Controle HRO Centro aberto, Controle HRO Less
Tipo de tanque Vedado Vedado Less

Bomba Hidráulica Principal

Potência da bomba padrão a 2.000 rpm 28.0 gal/min 106.0 L/min Less
Tipo Marcha Marcha Less

Arrefecimento/Bomba do Ventilador

Potência da bomba padrão a 2.000 rpm 17/45 l/min (4,5/12 gal/min) 17/45 l/min (4,5/12 gal/min) Less
Tipo Marcha Marcha Less

Cilindros

Carga de contrabalanço Levantamento e Inclinação válvulas de travamento (opcional) Levantamento e Inclinação válvulas de travamento (opcional) Less
Hastes Cromo rígido Cromo rígido Less
Tipo Duplo efeito Duplo efeito Less

Sistema de Direção

Ativação Controle HRO Controle HRO Less
Válvula de Controle Centro aberto Centro aberto Less

Freios do Acumulador

Operação Pré-carga 6,2 Mpa (900 lb/pol²) - Pressão de nitrogênio 6,2 Mpa (900 lb/pol²) - Pressão de nitrogênio Less
Quantidade x capacidade 116.0 pol3 1.9 L Less
Tipo Pistão Pistão Less

Sistema de Caçamba

Ativação HRO HRO Less
Válvula de Controle Centro aberto Centro aberto Less

Articulação

Tipo e tamanho de rolamento Pino e rolamento Pino e rolamento Less
Material da bucha Aço endurecido Aço endurecido Less
Graus de curvas em qualquer lado 45.0 Graus 45.0 Graus Less
Material do pino Aço endurecido Aço endurecido Less

Oscilação

Graus acima e abaixo a partir da horizontal 15.0 Graus 15.0 Graus Less
Tipo Rolamento de Esferas na Articulação Rolamento de Esferas na Articulação Less

Assento (Motorista)

Tipo Assento Cruzado Ajustável Assento Cruzado Ajustável Less

Capota

Tipo CABINA Ajustável Certificada para exigências do MSHA CABINA Ajustável Certificada para exigências do MSHA Less

Sistema Elétrico

Polaridade Flutuação Flutuação Less
Tipo À prova de fogo aprovado À prova de fogo aprovado Less
Tensão 12 12 Less

Luzes

Número/local 2 dianteiros, 2 traseiros 2 dianteiros, 2 traseiros Less
Tipo VICTOR VICTOR Less

Alternador

Comando Hidráulico Hidráulico Less
Tipo À Prova de Fogo Caterpillar À Prova de Fogo Caterpillar Less

Sistema Pneumático

Volume do receptor de ar 28.0 gal 106.0 L Less
Tipo de compressor Acionamento do motor de pistão por engrenagem Acionamento do motor de pistão por engrenagem Less
Pressão controlada 150.0 lb/pol² 1.03 Mpa Less
Pressão de alívio 210.0 lb/pol² 1.45 Mpa Less

Capacidades de Serviço

Tanque de Combustível 132 l (35 gal) - Limitado pelo MSHA 132 l (35 gal) - Limitado pelo MSHA Less
Reservatório hidráulico 70.0 gal 265.0 L Less
Com Pneus 35x15-15 - 1ª marcha no máximo 1.8 mph 2.9 km/h Less
Com Pneus 35x15-15 - 2ª marcha no máximo 3.7 mph 6.0 km/h Less
Com Pneus 35x15-15 - 3ª marcha no máximo 6.4 mph 10.3 km/h Less
Com Pneus 35x15-15 - 4ª marcha no máximo 11.1 mph 17.9 km/h Less

Força de Tração Máxima

Referência Consulte a engenharia para obter informações sobre as aplicações Consulte a engenharia para obter informações sobre as aplicações Less

Capacidade de Nivelamento

Dianteira para traseira Até 30% Até 30% Less