< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Representando um compromisso duradouro com a qualidade e o desempenho, esta poderosa e robusta máquina foi projetada e construída para aplicações pesadas.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
Potência líquida 354.0 HP 264.0 kW Less
Energia do Volante 354.0 HP 264.0 kW Less
Potência bruta 401.0 HP 299.0 kW Less
Potência Líquida do Acionamento Direto - Caterpillar 354.0 HP 264.0 kW Less
Potência Líquida do Acionamento Direto - EEC 80/1269 354.0 HP 264.0 kW Less
Potência Líquida do Acionamento Direto - ISO 9249 354.0 HP 264.0 kW Less
Potência Líquida do Acionamento Direto - SAE J1349 (JAN90) 350.0 HP 261.0 kW Less
Potência Líquida do Comando do Conversor - Caterpillar 354.0 HP 264.0 kW Less
Potência Líquida do Comando do Conversor - EEC 80/1269 354.0 HP 264.0 kW Less
Potência Líquida do Comando do Conversor - ISO 9249 354.0 HP 264.0 kW Less
Potência Líquida do Comando do Conversor - SAE J1349 (JAN90) 350.0 HP 261.0 kW Less
Potência líquida - SAE J1349 (JAN90) 350.01 HP 261.0 kW Less
Diâmetro interno 5.4 pol 137.0 mm Less
Curso 6.7 pol 171.0 mm Less
Cilindradas 928.0 pol3 15.2 L Less
Cilindros 6 6 Less

Transmissão

Número de velocidades de marcha à frente 4 4 Less
Número de velocidades de marcha à ré 4 4 Less
Comando do Conversor - Avanço em 1ª 3.8 mph 6.1 km/h Less
Comando do Conversor - Avanço em 2ª 6.5 mph 10.5 km/h Less
Comando do Conversor - Avanço em 3ª 11.5 mph 18.3 km/h Less
Comando do Conversor - Avanço em 4ª 20.0 mph 32.1 km/h Less
Comando do Conversor - Ré em 1ª 4.3 mph 6.9 km/h Less
Comando do Conversor - Ré em 2ª 7.5 mph 12.0 km/h Less
Comando do Conversor - Ré em 3ª 13.0 mph 20.8 km/h Less
Comando do Conversor - Ré em 4ª 22.7 mph 36.6 km/h Less

Sistema hidráulico

Cilindro de levantamento, diâmetro interno e curso 120,65 mm × 915 mm (4,75 pol × 36 pol) 120,65 mm × 915 mm (4,75 pol × 36 pol) Less
Cilindro de direção – diâmetro interno e curso 114,3 mm × 576 mm (4,5 pol × 22,7 pol) 114,3 mm × 576 mm (4,5 pol × 22,7 pol) Less
Inclinação e tombamento para direita, diâmetro interno e curso 152,4 mm × 255 mm (6 pol × 10 pol) 152,4 mm × 255 mm (6 pol × 10 pol) Less
Inclinação e tombamento para esquerda, diâmetro interno e curso 133,75 mm × 255 mm (5,3 pol × 10 pol) 133,75 mm × 255 mm (5,3 pol × 10 pol) Less
Ajuste da válvula de alívio 3500.0 lb/pol² 24125.0 kPa Less

Freios

Freios Em conformidade com a SAE/ISO 3450 1996 Em conformidade com a SAE/ISO 3450 1996 Less

Eixos

Frente Fixo Fixo Less
Traseiro Oscilação de ±13° Oscilação de ±13° Less

Pneus

Tamanho do Pneu Padrão 29.5RR25 XHA MX L3 29.5RR25 XHA MX L3 Less

Pesos

Peso de operação 63325.0 lb 28724.0 kg Less

Capacidade de Reabastecimento em Serviço

Tanque de Combustível - padrão 185.0 gal 700.0 L Less
Sistema de Arrefecimento 21.9 gal 83.0 L Less
Cárter 9.0 gal 34.0 L Less
Transmissão 16.4 gal 62.0 L Less
Reservatório Hidráulico 23.2 gal 88.0 L Less
Diferenciais e Comandos Finais - Frontais 23.8 gal 90.0 L Less
Diferenciais e Comandos Finais - Traseiros 23.8 gal 90.0 L Less

Cabine

Cabine ROPS/FOPS é padrão ROPS/FOPS é padrão Less
Níveis de desempenho de ruído Em conformidade com as normas ANSI/SAE, SAE e ISO Em conformidade com as normas ANSI/SAE, SAE e ISO Less
Estrutura ROPS/FOPS Em conformidade com as normas SAE e ISO Em conformidade com as normas SAE e ISO Less

Especificação de Operação

Altura Livre sobre o Solo 14.09 pol 358.0 mm Less

Especificações da Lâmina

Capacidades da lâmina 4,67 m3 - 16 m3 (6,1 yd3 - 21 yd3) 4,67 m3 - 16 m3 (6,1 yd3 - 21 yd3) Less
Lâmina reta - capacidade 14.78 yd3 4507.0 m3 Less
Lâmina reta - largura total 1.4 pés 430.0 mm Less
Lâmina reta - altura 4.03 pés 1229.0 mm Less
Lâmina Reta - Profundidade de escavação 1.4 pés 430.0 mm Less
Lâmina reta - altura livre sobre o solo 3.51 pés 1070.0 mm Less
Lâmina reta - inclinação máxima 3.88 pés 1184.0 mm Less
Lâmina reta - peso 7047.0 lb 3196.0 kg Less
Lâmina reta - peso de operação total 63325.0 lb 28724.0 kg Less
Lâmina universal - capacidade 9.0 yd3 6.88 m3 Less
Lâmina universal - largura total 14.23 pés 4336.0 mm Less
Lâmina universal - altura 4.48 pés 1365.0 mm Less
Lâmina universal - profundidade de escavação 1.7 pés 518.0 mm Less
Lâmina universal - Altura Livre sobre o Solo 3.14 pés 956.0 mm Less
Lâmina Universal - Inclinação Máxima 3.74 pés 1139.0 mm Less
Lâmina de carvão - capacidade 20.93 yd3 16.0 m3 Less
Lâmina de carvão - largura total 15.75 pés 4800.0 mm Less
Lâmina de Carvão - Altura 5.92 pés 1803.0 mm Less
Lâmina de carvão - profundidade de escavação 1.76 pés 536.0 mm Less
Lâmina de Carvão - Altura Livre sobre o Solo 3.48 pés 1060.0 mm Less
Lâmina de carvão - inclinação máxima 4.11 pés 1254.0 mm Less
Lâmina semi-U - capacidade 9.0 yd3 6.88 m3 Less
Lâmina semi-U - largura total 14.56 pés 4439.0 mm Less
Lâmina Semi-U - Altura 5.2 pés 1584.0 mm Less
Lâmina semi-U - profundidade de escavação 1.78 pés 542.0 mm Less
Lâmina semi-U - inclinação máxima 3.83 pés 1166.0 mm Less

Dimensões

Altura até o topo da cabine 12.14 pés 3700.0 mm Less
Altura até o topo do tubo de escape 11.78 pés 3590.0 mm Less
Altura até o topo do capô 8.64 pés 2635.0 mm Less
Altura Livre sobre o Solo até o para-choque 2.9 pés 885.0 mm Less
Altura até a base da escada 1.46 pés 446.0 mm Less
Linha Central do Eixo Traseiro até a Borda do Para-choque 8.82 pés 2787.0 mm Less
Linha central do eixo traseiro até engate 6.07 pés 1850.0 mm Less
Distância entre Eixos 12.14 pés 3700.0 mm Less
Comprimento com a lâmina no solo 26.98 pés 8224.0 mm Less
Altura Livre sobre o Solo 1.17 pés 358.0 mm Less

Trem de Força

Proporciona um desempenho e uma durabilidade superiores em aplicações difíceis.


Hidráulica

Um sistema hidráulico bem equilibrado fornece um controle preciso e de baixo esforço, além de um funcionamento sem problemas.


Estruturas

O projeto e os materiais avançados oferecem uma resistência superior às estruturas para fins específicos.


Lâminas

A construção por várias seções em caixa com lâmina com tratamento térmico, cantos da lâmina e bordas de aço DH-2 contribuem para uma vida útil longa da lâmina.


Compartimento do Operador e Controles

Ergonomicamente projetado para proporcionar conforto ao operador, com controles de baixo esforço, aumenta a eficiência e a produtividade.


Facilidade de Manutenção

Ter manutenção fácil e diária é a maneira certa de proceder.


Recursos Opcionais

As opções disponíveis podem aumentar o 824H e atender às suas necessidades.


Suporte Total ao Cliente

Os revendedores Caterpillar® estão disponíveis para ajudá-lo a manter suas máquinas funcionando e proporcionando o máximo de produtividade.


824H Equipamento Padrão

SISTEMA ELÉTRICO
  • Alarme, marcha à ré
  • Alternador (95 A)
  • Baterias, sem necessidade de manutenção (quatro, 1.000 CCA)
  • Conector de diagnóstico
  • Sistema elétrico (24 V)
  • Sistema de iluminação, halogênio (frontal e traseiro)
  • Chave geral mestre travável
  • Motor de partida elétrico reforçado
  • Tomada de partida para emergências

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Ar-condicionado
  • Cabine pressurizada e com isolamento acústico
  • Acendedor de cigarros (12 V, 15 A) e cinzeiro
  • Gancho para casaco
  • Direção com Servocomando
  • Controles de inclinação eletro-hidráulica, e ABP (Automatic Blade Positioning, Posicionamento Automático da Lâmina)
  • Controles de mudança na ponta dos dedos (montados no volante)
  • Visor de seleção de marchas
  • Aquecedor e desembaçador
  • Buzina, elétrica
  • Sistema de alerta de ação, três categorias
  • Instrumentação, indicadores de alarme
  • Luz, cabina (teto)
  • Porta-marmita e porta-bebidas
  • Espelhos, retrovisores (instalados na parte externa)
  • Assento, Série Comfort (tecido), suspensão a ar
  • Cinto de segurança retrátil de 76 mm (3 pol) de largura
  • Sistema de controle de travamento de inclinação e elevação
  • Indicador da velocidade da transmissão
  • Limpadores/lavadores de braço úmido (dianteiro e traseiro)

TREM DE FORÇA
  • Freios, totalmente hidráulicos, fechados, a disco em banho de óleo
  • Eixos Cat, comandos finais externos
  • Ventilador, hidráulico
  • Bomba eletrônica de escorva do combustível
  • Motor, Cat C15 MEUI com Tecnologia ACERT™, ATAAC, controlador ADEM™ IV
  • Silencioso, com insonorização
  • Pré-filtro, entrada de ar do motor
  • Radiador, NGMR (Next Generation Modular Radiator, Radiador Modular de Nova Geração)
  • Sistema de arrefecimento separado
  • Auxílio de partida (éter)
  • Bloqueio do acelerador
  • Interruptor, bloqueio do neutralizador da transmissão
  • Conversor de torque
  • Transmissão, planetária, câmbio automático (4F/4R)

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO
  • ABP
  • Acoplamentos de anéis selos faciais Cat e mangueiras XT™
  • Arrefecedores
  • Portas, acesso para manutenção (travamento)
  • Motor, cárter do motor, intervalo de 500 horas com óleo CH-4
  • Controle Eletrônico da Pressão da Embreagem Agrupado, tomadas de pressão remotas
  • Engate, tração com pino
  • Capô, metálico com portas de manutenção traváveis
  • Silencioso (sob o capô)
  • Válvulas de amostragem de óleo
  • Cadeados de proteção contra vandalismo
  • Tubo Venturi

LÂMINAS
  • A lâmina não está incluída no equipamento padrão

PNEUS, AROS E RODAS
  • O pneu deve ser selecionado na seção de acessórios obrigatórios. O preço básico da máquina inclui uma tolerância para o pneu

ANTICONGELANTE
  • Concentração pré-misturada de 50 por cento de Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada, com proteção contra congelamento a 34 °C (-29 °F)

824H Equipamento Opcional

Contrapeso - 2.227 kg (4.910 lb)

Elétrico
  • Luzes, auxiliares da cabina - 3 kg/7 lb
  • Luzes, sinal direcional - 2 kg/4 lb

Adaptador de combustível rápido - 4 kg/9 lb

Para-lamas, rodoviário frontal e traseiro - 604 kg/1.333 lb

Protetores, Eixo de Comando
  • Uso com contrapeso - 20 kg/44 lb
  • Uso sem contrapeso - 58 kg/127 lb

Compartimento do Operador
  • Espelho, interno (panorâmico) - 5 kg/10 lb
  • Espelho, interno (traseiro) - 3 kg/7 lb
  • Rádio, AM/FM, weatherband, cassete 2 kg/4 lb
  • Janela deslizante da cabina - 13 kg/28 lb
  • Visor, frontal - 5 kg/10 lb
  • Limpador, intermitente (traseiro) - 1 kg/2 lb

Trem de Força
  • Diferencial, No-SPIN traseiro - 2 kg/4 lb
  • Arrefecedor, óleo do eixo - 183 kg/403 lb

Auxílios de Partida
  • Aquecedor, líquido arrefecedor do motor - 2 kg/4 lb
  • Aquecedor, 220 V - 1 kg/3 lb

Acessórios Diversos
  • Troca de óleo, alta velocidade - 1 kg/3 lb
  • Pré-purificador, turbina/lixo - 14 kg/30 lb
  • Product Link -
  • Direção secundária - 37 kg/72 lb
  • Isolamento acústico - 103 kg/227 lb
  • Cantos da lâmina de aplicação especial - 15 kg/32 lb
  • CAES pronto

Anticongelante -