814F Série 2

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Projetado especificamente para mobilidade, capacidade de manobra e boa velocidade em aplicações severas.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
Potência Líquida 232.0 HP 173.0 kW Less
Energia do Volante do Motor 232.0 HP 173.0 kW Less
Potência Bruta 253.0 HP 189.0 kW Less
Potência Líquida - EEC 80/1269 235.0 HP 175.0 kW Less
Potência Líquida – ISO 9249 235.0 HP 175.0 kW Less
Potência Líquida - SAE J1349 (JAN90) 232.0 HP 173.0 kW Less
Diâmetro Interno 4.4 pol 112.0 mm Less
Curso 5.9 pol 149.0 mm Less
Cilindrada 537.0 pol3 8.8 B Less
Aumento de Torque 30.0 % 30.0 % Less
Cilindros 6 6 Less

Transmissão

Número de Velocidades de Marcha à Frente 4 4 Less
Número de Velocidades de Marcha à Ré 4 4 Less
Avanço em 1ª 3.6 mph 5.7 km/h Less
Avanço em 2ª 6.4 mph 10.2 km/h Less
Avanço em 3ª 11.2 mph 17.9 km/h Less
Avanço em 4ª 19.3 mph 31.0 km/h Less
Ré em 1ª 4.1 mph 6.5 km/h Less
Ré em 2ª 7.3 mph 11.6 km/h Less
Ré em 3ª 12.7 mph 20.4 km/h Less
Ré em 4ª 21.8 mph 34.9 km/h Less

Sistema Hidráulico

Cilindro de levantamento, diâmetro interno e curso 120,62 mm × 913,9 mm 4,74 pol × 35,98 pol 120,62 mm × 913,9 mm 4,74 pol × 35,98 pol Less
Cilindro de direção - diâmetro interno e curso 101,6 mm × 597 mm 3,99 pol × 23,5 pol 101,6 mm × 597 mm 3,99 pol × 23,5 pol Less
Ajuste da válvula de alívio 2255.0 lb/pol² 15500.0 kPa Less

Freios

Freios Atende às regulamentações da OSHA Atende às regulamentações da OSHA Less

Eixos

Frontal Fixo Fixo Less
Traseiro Oscilação de ±12° Oscilação de ±12° Less

Direção

Ângulo de Direção ±36° ±36° Less
Raio de Giro, Canto Externo da Lâmina 23.5 pés 7168.0 mm Less
Raio de Virada, Canto Interno da Lâmina 12.2 pés 3727.0 mm Less

Pneus

Tamanho do Pneu Padrão 26,5 R25 XHA MX L3 26,5 R25 XHA MX L3 Less
Pneus Banda para rocha L3 Banda para rocha L3 Less

Pesos

Peso Operacional 47877.0 lb 21713.0 kg Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Tanque de Combustível - padrão 117.8 gal 446.0 B Less
Sistema de Arrefecimento 14.5 gal 55.0 B Less
Cárter 9.0 gal 34.0 B Less
Transmissão 13.2 gal 50.0 B Less
Reservatório Hidráulico 23.2 gal 88.0 B Less
Diferenciais e Comandos Finais - Frontais 17.1 gal 65.0 B Less
Diferenciais e Comandos Finais - Traseiros 17.1 gal 65.0 B Less

Cabine

Cabine Em conformidade com as normas SAE e ISO Em conformidade com as normas SAE e ISO Less
ROPS/FOPS (Falling Objects Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) Padrão Padrão Less

Especificação de Operação

Diâmetro de giro c/ lâmina 4703.4 pés 1433.6 m Less
Vão Livre Sobre o Solo 14.41 pol 366.0 mm Less

Desempenho do Ruído

Padrões Atende às normas exigidas Atende às normas exigidas Less

Especificações da Lâmina

Capacidades da Lâmina 2,66 m3 2,66 m3 Less
Lâmina Reta - Capacidade 3.49 yd3 2.66 m3 Less
Comprimento da Lâmina 11.8 pés 3596.0 mm Less
Lâmina Reta - Largura Total 11.8 pés 3596.0 mm Less
Lâmina Reta - Altura 3.6 pés 1110.0 mm Less
Lâmina reta - profundidade de escavação 1.73 pés 528.0 mm Less
Levantamento Máximo Acima do Solo 2.36 pés 718.0 mm Less
Ângulo de Tombamento da Lâmina - Total 51.9 Graus 51.9 Graus Less
Ângulo de Tombamento da Lâmina - Para Frente 10.0 Graus 10.0 Graus Less
Ângulo de Tombamento da Lâmina - Para Trás 4.5 Graus 4.5 Graus Less
Ângulo de Inclinação da Lâmina - Direita 4.5 Graus 4.5 Graus Less
Ângulo de Inclinação da Lâmina - Esquerda 8.0 Graus 8.0 Graus Less
Lâmina Reta - Inclinação Máxima 2.6 pés 795.0 mm Less
Lâmina Reta - Peso de Operação Total 47868.91 lb 21713.0 kg Less

Dimensões

Altura até a Parte Superior da Cabine 10.91 pés 3326.0 mm Less
Altura Até o Topo do Tubo de Escape 10.84 pés 3304.0 mm Less
Altura até a Parte Superior do Capô 7.79 pés 2373.0 mm Less
Vão Livre Sobre o Solo até o Para-choque 2.45 pés 748.0 mm Less
Altura até a Base da Escada 1.45 pés 441.0 mm Less
Linha Central do Eixo Traseiro até a Borda do Para-choque 6.14 pés 1871.0 mm Less
Linha Central do Eixo Traseiro até o Engate 5.5 pés 1675.0 mm Less
Distância entre Eixos 11.0 pés 3350.0 mm Less
Comprimento com a Lâmina no Solo 22.58 pés 6881.0 mm Less
Vão Livre Sobre o Solo 1.2 pés 366.0 mm Less

Trem de Força

Proporciona o máximo de desempenho, durabilidade e confiabilidade.


Estruturas

O projeto e os materiais aperfeiçoados fornecem excelente resistência para as estruturas para fins específicos do 814F Série 2.


Compartimento do Operador e Controles

Conforto e controle - uma cabine do operador de qualidade superior ajuda a maximizar a produtividade.


Lâmina Reta

Estrutura com várias seções em caixa com lâmina tratada termicamente e cantos e bordas de aço DH-2 para prolongar a vida útil.


Recursos Opcionais

As opções disponíveis incrementam o 814F Série 2 para atender às suas necessidades.


Facilidade de Manutenção

Se a manutenção for simples e as áreas forem facilmente acessível, é possível fazê-la.


Suporte Total ao Cliente

Os revendedores Cat são especialistas em equipamentos.


814F Série 2 Equipamento Padrão

SISTEMA ELÉTRICO
  • Alarme, marcha à ré
  • Alternador (80 A)
  • Baterias, sem necessidade de manutenção (2)
  • Conectores de diagnóstico
  • Sistema de iluminação, halógena (frontal, traseira e instalada na cabine)
  • Sistema de partida e de carga (24 V)
  • Tomada de partida para emergências

TREM DE FORÇA
  • Freios hidráulicos, embutidos, freios de serviço de discos em banho de óleo
  • Motor, Cat® C9 ACERT™
  • Bomba de escorva do combustível
  • Silenciador
  • Radiador Modular de Nova Geração (NGMR, Next Generation Modular Radiator)
  • Auxílio de partida (éter)
  • Conversor de torque
  • Transmissão, planetária (4 velocidades de avanço/4 velocidades de marcha à ré)

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Travas do sistema de controle da lâmina
  • Cabine, pressurizada e com isolamento acústico (ROPS/FOPS)
  • Gancho para casaco
  • Acendedor de cigarros e cinzeiro
  • Sistema de Monitoramento da Caterpillar
  • Luz de teto (cabine)
  • Fusíveis, tipo lâmina, dentro da cabine
  • Aquecedor e desembaçador
  • Buzina, elétrica (montada sobre volante)
  • Direção hidráulica
  • Porta-marmita e porta-copos
  • Espelhos retrovisores (montados internamente)
  • Assento, suspensão mecânica
  • Cinto de segurança retrátil de 76 mm (3 pol) de largura
  • Limpadores/lavadores de braço úmido (frontal e traseiro)