824H Coal Scoop

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

As caçambas para carvão Cat® foram testadas em campo, ajudando os clientes a atingirem a máxima eficiência e produtividade com custos reduzidos. Com a 824H, você obtém uma máquina para aplicações específicas que é líder de mercado em tempo de atividade, segurança, facilidade de manutenção e conforto do operador.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
Potência líquida 354.0 HP 264.0 kW Less
Potência Líquida - EEC 80/1269 354.0 HP 264.0 kW Less
Potência Líquida - ISO 9249 354.0 HP 264.0 kW Less
Diâmetro interno 5.4 pol 137.0 mm Less
Curso 6.7 pol 171.0 mm Less
Cilindradas 928.0 pol3 15.2 L Less
Comando do Conversor - Energia do Volante do Motor 354.0 HP 264.0 kW Less
Comando do Conversor - Potência Bruta 401.0 HP 299.0 kW Less
Acionamento Direto - Energia do Volante do Motor 354.0 HP 264.0 kW Less
Acionamento Direto - Potência Bruta 401.0 HP 299.0 kW Less

Transmissão

Comando do Conversor - Avanço em 1ª 3.8 mph 6.1 km/h Less
Comando do Conversor - Avanço em 2ª 6.5 mph 10.5 km/h Less
Comando do Conversor - Avanço em 3ª 11.5 mph 18.3 km/h Less
Comando do Conversor - Avanço em 4ª 20.0 mph 32.1 km/h Less
Comando do Conversor - Ré em 1ª 4.3 mph 6.9 km/h Less
Comando do Conversor - Ré em 2ª 7.5 mph 12.0 km/h Less
Comando do Conversor - Ré em 3ª 13.0 mph 20.8 km/h Less
Comando do Conversor - Ré em 4ª 22.7 mph 36.6 km/h Less

Freios

Freios Em conformidade com a SAE/ISO 3450 1996 Em conformidade com a SAE/ISO 3450 1996 Less

Eixos

Frente Fixos Planetários Fixos Planetários Less
Oscilantes Traseiros ±13 ±13 Less

Pesos

Peso de operação 68064.0 lb 30874.0 kg Less

Capacidade de Reabastecimento em Serviço

Tanque de Combustível 185.0 gal 700.0 L Less
Sistema de Arrefecimento 21.9 gal 83.0 L Less
Cárter 9.0 gal 34.0 L Less
Transmissão 16.4 gal 62.0 L Less
Reservatório Hidráulico 23.2 gal 88.0 L Less
Diferenciais e Comandos Finais - Frontais 23.8 gal 90.0 L Less
Diferenciais e Comandos Finais - Traseiros 23.8 gal 90.0 L Less

Cabine

Cabine ROPS/FOPS é padrão ROPS/FOPS é padrão Less
Níveis de desempenho de ruído Em conformidade com as normas ANSI/SAE, SAE e ISO Em conformidade com as normas ANSI/SAE, SAE e ISO Less
Estrutura ROPS/FOPS Em conformidade com as normas SAE e ISO Em conformidade com as normas SAE e ISO Less

Capacidades da Caçamba

Transportar 17.5 yd3 13.5 m3 Less
Movimentar 35.0 yd3 27.0 m3 Less

Produtividade

Melhorando o seu resultado


Confiabilidade

Maximização do tempo de atividade e da vida útil - é o que você espera do seu resultado


Segurança

Feito para a sua proteção


Facilidade de Manutenção

Facilidade de manutenção. Facilidade de reparos.


Conforto do Operador

Melhor ambiente de trabalho do setor


Suporte ao Cliente

Conte com os revendedores Cat e encontre soluções para sua empresa


824H Coal Scoop Equipamento Padrão

SISTEMA ELÉTRICO
  • Alarme, marcha à ré
  • Alternador (100 A)
  • Baterias, sem necessidade de manutenção
  • Conectores de terminal Deutsch
  • Sistema elétrico (24 V)
  • Sistema de iluminação, halogênio (dianteiro e traseiro), escada de acesso
  • Motor de partida elétrico reforçado
  • Tomada de partida para emergências

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Ar-condicionado
  • Cabina pressurizada e com supressão de ruídos
  • Estrutura protetora contra acidentes de capotagem interna com quatro colunas
  • (ROPS/FOPS), instalação de rádio (para entretenimento) inclui antena, alto-falantes e conversor (12 V, 15 A), entrada de força de 12 V, vidro fumê
  • Acendedor de cigarros (12 V, 15 A) e cinzeiro
  • Gancho para casaco
  • Eletro-hidráulico para levantamento, inclinação e despejo
  • Aquecedor e desembaçador
  • Buzina, elétrica
  • Luz, cabina (teto)
  • Interruptor de desativação da embreagem de travamento
  • Porta-marmita e porta-copos
  • EMS-III (Sistema de Monitoramento)
  • Sistema de alerta de ação, três categorias
  • Instrumentação, medidores: temperatura do líquido arrefecedor do motor, nível de combustível, temperatura do fluido hidráulico, velocímetro/tacômetro e temperatura do óleo da transmissão
  • Instrumentação, indicadores de alarme: temperatura do óleo do eixo/freio (frontal/traseiro); pressão de óleo do freio; sistema elétrico, baixa tensão; temperatura do ar de entrada/combustão do motor; pressão do óleo do motor; sobrevelocidade do motor; pressão do combustível; status do filtro de fluido hidráulico; status do freio de estacionamento e status do filtro da transmissão
  • Espelhos, retrovisores (instalados na parte externa)
  • Interruptor de seleção da força de tração
  • Assento, Série Comfort (tecido), suspensão a ar
  • Cinto de segurança retrátil de 76 mm (3 pol) de largura
  • Sistema de controle STIC com trava de direção
  • Sistema de controle de travamento de inclinação e elevação
  • Indicador da velocidade da transmissão
  • Limpadores/lavadores de braço úmido (dianteiro e traseiro)
  • Limpador frontal intermitente

TREM DE FORÇA
  • Freios, totalmente hidráulicos, fechados, a disco em banho de óleo
  • Freios de serviço de discos múltiplos
  • Filtros do dreno da caixa
  • Ventilador
  • Bomba de escorva do combustível (elétrica)
  • Freio de estacionamento
  • Pré-filtro, entrada de ar do motor
  • Radiador, NGMR (Next Generation Modular Radiator, Radiador Modular de Nova Geração)
  • Sistema de arrefecimento separado
  • Auxílio de partida (éter) automático
  • Bloqueio do acelerador
  • Conversor de torque, embreagem do impulsor com sistema de controle de travamento e de controle da força de tração (interruptor e dial na cabina)
  • Transmissão, planetária, câmbio automática (4F/3R)

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO
  • Portas, acesso para manutenção (travamento)
  • Motor, cárter do motor, intervalo de 500 horas com óleo CH-4
  • Controle Eletrônico da Pressão da Embreagem Agrupado, tomadas de pressão remotas
  • Engate, tração com pino
  • Capô, metálico com portas de manutenção traváveis
  • Arrefecedor de fluido hidráulico
  • Silencioso (sob o capô)
  • Válvulas de amostragem de óleo
  • Direção, detecção de carga
  • Cadeados de proteção contra vandalismo
  • Tubo Venturi

PNEUS, AROS E RODAS
  • O pneu deve ser selecionado na seção de acessórios obrigatórios. O preço básico da máquina inclui uma variação para o pneu

ANTICONGELANTE
  • Concentração pré-misturada de 50 por cento de Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada, com proteção contra congelamento a 34 °C (-29 °F)

824H Coal Scoop Equipamento Opcional

• Cabine, proteção das janelas dianteiras

• Cabine, ventilador traseiro e grade

• Cabine, vidro fixado com borracha

• Câmera, retrovisora

• Opção para instalação do acessório Sistema de Terraplenagem por Computador (CAES)

• Diferenciais, No-SPIN (traseiros)

• Sistema de abastecimento rápido

• Aquecedor, líquido arrefecedor do motor

• Aquecedor, combustível

• Iluminação, HID

• Luz, estroboscópica com pisca-pisca de advertência

• Luz, farol de advertência giratório

• Espelho, interno (panorâmico)

• Sistema de Troca de Óleo, de alta velocidade

• Pré-purificadores

• Rádio, AM/FM/CD/MP3

• Rádio, CB (instalação pronta)

• Rádio, Satélite, Bluetooth

• Isolamento acústico

• Interruptor, desconexão, montado remotamente

• Visor, dianteiro