834H Coal Scoop
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
As caçambas para carvão Cat® foram testadas em campo, ajudando os clientes a atingirem a máxima eficiência e produtividade com custos reduzidos. Com a 834H, você obtém uma máquina para aplicações específicas que é líder de mercado em tempo de atividade, segurança, facilidade de manutenção e conforto do operador.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Potência líquida 523.0 HP 390.0 kW Less
Potência Líquida - EEC 80/1269 501.0 HP 373.0 kW Less
Potência Líquida - ISO 9249 523.0 HP 390.0 kW Less
Diâmetro interno 5.71 pol 145.0 mm Less
Curso 7.2 pol 183.0 mm Less
Cilindradas 1104.5 pol3 18.1 L Less
Comando do Conversor - Energia do Volante do Motor 499.0 HP 372.0 kW Less
Comando do Conversor - Potência Bruta 554.0 HP 413.0 kW Less
Acionamento Direto - Energia do Volante do Motor 468.0 HP 349.0 kW Less
Acionamento Direto - Potência Bruta 555.0 HP 414.0 kW Less

Transmissão

Comando do Conversor - Avanço em 1ª 4.2 mph 6.8 km/h Less
Comando do Conversor - Avanço em 2ª 7.2 mph 11.6 km/h Less
Comando do Conversor - Avanço em 3ª 12.6 mph 20.3 km/h Less
Comando do Conversor - Avanço em 4ª 22.0 mph 35.4 km/h Less
Comando do Conversor - Ré em 1ª 4.2 mph 6.8 km/h Less
Comando do Conversor - Ré em 2ª 7.6 mph 12.2 km/h Less
Comando do Conversor - Ré em 3ª 13.3 mph 21.4 km/h Less
Acionamento Direto - Avanço em 1ª Travamento Desativado Travamento Desativado Less
Acionamento Direto - Avanço em 2ª 7.7 mph 12.4 km/h Less
Acionamento Direto - Avanço em 3ª 13.7 mph 22.1 km/h Less
Acionamento Direto - Avanço em 4ª 23.9 mph 38.5 km/h Less
Acionamento Direto - Ré em 1ª 4.5 mph 7.2 km/h Less
Acionamento Direto - Ré em 2ª 8.1 mph 13.0 km/h Less
Acionamento Direto - Ré em 3ª 14.3 mph 23.0 km/h Less
Comando do Conversor - Ré em 4ª N/D N/D Less
Acionamento Direto - Ré em 4ª N/D N/D Less

Freios

Freios Em conformidade com a SAE/ISO 3450 1996 Em conformidade com a SAE/ISO 3450 1996 Less

Eixos

Frente Fixos Planetários Fixos Planetários Less
Oscilantes Traseiros ±13 ±13 Less

Pesos

Peso de operação 108180.0 lb 49070.0 kg Less

Capacidade de Reabastecimento em Serviço

Tanque de Combustível 209.5 gal 793.0 L Less
Sistema de Arrefecimento 28.3 gal 107.0 L Less
Cárter 15.9 gal 60.0 L Less
Transmissão 21.9 gal 83.0 L Less
Reservatório Hidráulico 70.5 gal 267.0 L Less
Diferenciais e Comandos Finais - Frontais 49.1 gal 186.0 L Less
Diferenciais e Comandos Finais - Traseiros 50.2 gal 190.0 L Less

Cabine

Cabine ROPS (Integrated Rollover Protective Structure)/FOPS (Falling Object Protective Structure) padrão ROPS (Integrated Rollover Protective Structure)/FOPS (Falling Object Protective Structure) padrão Less
Níveis de desempenho de ruído Em conformidade com as normas ANSI/SAE, SAE e ISO Em conformidade com as normas ANSI/SAE, SAE e ISO Less
Estrutura ROPS/FOPS Atende às normas SAE e ISO Atende às normas SAE e ISO Less

Capacidades da Caçamba

Transportar 30.0 yd3 23.0 m3 Less
Movimentar 60.0 yd3 46.0 m3 Less

Produtividade

Melhorando o seu resultado


Confiabilidade

Maximização do tempo de atividade e da vida útil - é o que você espera do seu resultado


Segurança

Feito para a sua proteção


Facilidade de Manutenção

Facilidade de manutenção. Facilidade de reparos.


Conforto do Operador

Melhor ambiente de trabalho do setor


Suporte ao Cliente

Conte com os revendedores Cat e encontre soluções para sua empresa


834H Coal Scoop Equipamento Padrão

SISTEMA ELÉTRICO
  • Alarme, marcha à ré
  • Alternador (100 A)
  • Baterias, sem necessidade de manutenção
  • Conectores de terminal Deutsch
  • Sistema elétrico (24 V)
  • Sistema de iluminação, halogênio (dianteiro e traseiro), escada de acesso
  • Motor de partida elétrico reforçado
  • Tomada de partida para emergências

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Ar-condicionado
  • Cabina pressurizada e com supressão de ruídos
  • Estrutura protetora contra acidentes de capotagem interna com quatro colunas
  • (ROPS/FOPS), instalação de rádio (para entretenimento) inclui antena, alto-falantes e conversor (12 V, 15 A), entrada de força de 12 V, vidro fumê
  • Acendedor de cigarros (12 V, 15 A) e cinzeiro
  • Gancho para casaco
  • Eletro-hidráulico para levantamento, inclinação e despejo
  • Aquecedor e desembaçador
  • Buzina, elétrica
  • Luz, cabina (teto)
  • Interruptor de desativação da embreagem de travamento
  • Porta-marmita e porta-copos
  • EMS-III (Sistema de Monitoramento)
  • Sistema de alerta de ação, três categorias
  • Instrumentação, medidores: temperatura do líquido arrefecedor do motor, nível de combustível, temperatura do fluido hidráulico, velocímetro/tacômetro e temperatura do óleo da transmissão
  • Instrumentação, indicadores de alarme: temperatura do óleo do eixo/freio (frontal/traseiro); pressão de óleo do freio; sistema elétrico, baixa tensão; temperatura do ar de entrada/combustão do motor; pressão do óleo do motor; sobrevelocidade do motor; pressão do combustível; status do filtro de fluido hidráulico; status do freio de estacionamento e status do filtro da transmissão
  • Espelhos, retrovisores (instalados na parte externa)
  • Interruptor de seleção da força de tração
  • Assento, Série Comfort (tecido), suspensão a ar
  • Cinto de segurança retrátil de 76 mm (3 pol) de largura
  • Sistema de controle STIC com trava de direção
  • Sistema de controle de travamento de inclinação e elevação
  • Indicador da velocidade da transmissão
  • Limpadores/lavadores de braço úmido (dianteiro e traseiro)
  • Limpador frontal intermitente

TREM DE FORÇA
  • Freios, totalmente hidráulicos, fechados, a disco em banho de óleo
  • Freios de serviço de discos múltiplos
  • Filtros do dreno da caixa
  • Ventilador
  • Bomba de escorva do combustível (elétrica)
  • Freio de estacionamento
  • Pré-filtro, entrada de ar do motor
  • Radiador, NGMR (Next Generation Modular Radiator, Radiador Modular de Nova Geração)
  • Sistema de arrefecimento separado
  • Auxílio de partida (éter) automático
  • Bloqueio do acelerador
  • Conversor de torque, embreagem do impulsor com sistema de controle de travamento e de controle da força de tração (interruptor e dial na cabina)
  • Transmissão, planetária, câmbio automática (4F/3R)

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO
  • Portas, acesso para manutenção (travamento)
  • Motor, cárter do motor, intervalo de 500 horas com óleo CH-4
  • Controle Eletrônico da Pressão da Embreagem Agrupado, tomadas de pressão remotas
  • Engate, tração com pino
  • Capô, metálico com portas de manutenção traváveis
  • Arrefecedor de fluido hidráulico
  • Silencioso (sob o capô)
  • Válvulas de amostragem de óleo
  • Direção, detecção de carga
  • Cadeados de proteção contra vandalismo
  • Tubo Venturi

PNEUS, AROS E RODAS
  • O pneu deve ser selecionado na seção de acessórios obrigatórios. O preço básico da máquina inclui uma variação para o pneu

ANTICONGELANTE
  • Concentração pré-misturada de 50 por cento de Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada, com proteção contra congelamento a 34 °C (-29 °F)

834H Coal Scoop Equipamento Opcional

• Embreagem de travamento

• Cabine, proteção das janelas dianteiras

• Cabine, ventilador traseiro e grade

• Cabine, vidro fixado com borracha

• Câmera, retrovisora

• Opção para instalação do acessório Sistema de Terraplenagem por Computador (CAES)

• Diferenciais, No-SPIN (traseiros)

• Sistema de abastecimento rápido

• Aquecedor, líquido arrefecedor do motor

• Aquecedor, combustível

• Iluminação, HID

• Luz, estroboscópica com pisca-pisca de advertência

• Luz, farol de advertência giratório

• Espelho, interno (panorâmico)

• Sistema de Troca de Óleo, de alta velocidade

• Pré-purificadores

• Rádio, AM/FM/CD/MP3

• Rádio, CB (instalação pronta)

• Rádio, Satélite, Bluetooth

• Isolamento acústico

• Interruptor, desconexão, montado remotamente

• Visor, dianteiro