< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

A Série D incorpora inovações que aumentam o desempenho e a versatilidade. Uma maior capacidade de levantamento, melhores tempos de ciclo e facilidade de operação resultam em maior produtividade e em custos de operação mais baixos.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat® C6.6 com Tecnologia ACERT™ Cat® C6.6 com Tecnologia ACERT™ Less
Potência Líquida 166.0 HP 124.0 kW Less
Potência Bruta 174.0 HP 130.0 kW Less
Diâmetro Interno 4.13 pol 105.0 mm Less
Curso 5.0 pol 127.0 mm Less
Cilindrada 403.0 pol3 6.6 B Less
Cilindros 6 6 Less
Torque Máximo a 1.400 rpm 596.0 lb-pé 805.0 Nm Less
Potência Líquida - 80/1269/EEC 166.0 HP 124.0 kW Less
Potência Líquida – ISO 9249 166.0 HP 124.0 kW Less
Potência líquida (ISO 9249) a 1.800 rpm 166.0 HP 124.0 kW Less
Classificações 1800.0 RPM 1800.0 RPM Less

Pesos

Lâmina 1700.0 lb 740.0 kg Less
Estabilizadores 2270.0 lb 1030.0 kg Less
Contrapeso 8810.0 lb 4000.0 kg Less
Lança de Uma Peça* - Estabilizadores Dianteiros e Traseiros 40896.0 lb 18550.0 kg Less
Lança de Uma Peça* - Somente Lâmina Traseira 38250.0 lb 17350.0 kg Less
Lança de Uma Peça* - Lâmina Traseira, Estabilizadores Dianteiros 40455.0 lb 18350.0 kg Less
Peso Operacional 18.200 a 20.100 kg (40.124 a 44.313 lb) 18.200 a 20.100 kg (40.124 a 44.313 lb) Less
Braços - Industriais - 3.300 mm (9'3") 1146.0 lb 520.0 kg Less
Braços - Longos - 2.800 mm (9'3") 1323.0 lb 600.0 kg Less
Braços - Médios - 2.500 mm (8'3") 1279.0 lb 580.0 kg Less
Braços - Curtos - 2.200 mm (7'3") 1213.0 lb 550.0 kg Less
Lança de Geometria Variável* - Estabilizadores Dianteiros e Traseiros 42108.0 lb 19100.0 kg Less
Lança de Geometria Variável* - Somente Lâmina Traseira 39353.0 lb 17850.0 kg Less
Lança de Geometria Variável* - Lâmina Traseira, Estabilizadores Dianteiros 41667.0 lb 18900.0 kg Less

Mecanismo de Oscilação

Velocidade de Oscilação 10.5 RPM 10.5 RPM Less
Torque de Oscilação 35403.0 lb-pé 48.0 kNm Less

Sistema Hidráulico

Fluxo Máximo - Circuito Auxiliar - Pressão Elevada 66.0 gal/min 250.0 l/min Less
Fluxo Máximo - Circuito Auxiliar - Pressão Média 13.0 gal/min 50.0 l/min Less
Fluxo Máximo - Circuito do Implemento/Percurso 77.0 gal/min 290.0 l/min Less
Fluxo Máximo - Mecanismo de Oscilação 30.0 gal/min 112.0 l/min Less
Pressão Máxima - Circuito Auxiliar - Pressão Elevada 5076.0 lb/pol² 350.0 bar Less
Pressão Máxima - Circuito Auxiliar - Pressão Média 2683.0 lb/pol² 185.0 bar Less
Pressão Máxima - Circuito do Implemento - Levantamento Pesado 5439.0 lb/pol² 375.0 bar Less
Pressão Máxima - Circuito do Implemento - Normal 5076.0 lb/pol² 350.0 bar Less
Pressão Máxima - Mecanismo de Oscilação 4496.0 lb/pol² 310.0 bar Less
Pressão Máxima - Circuito de Percurso 5076.0 lb/pol² 350.0 bar Less
Sistema 67.0 gal 255.0 B Less
Capacidade do Tanque 45.0 gal 170.0 B Less

Transmissão

Força na Barra de Tração 22300.0 lb 99.0 kN Less
Nivelamento Máximo 60% 60% Less
Velocidade do Deslizador - 1ª Marcha 2.0 mph 3.0 km/h Less
Velocidade do Deslizador - 2ª Marcha 8.0 mph 13.0 km/h Less
Avanço/Ré - 1ª Marcha 5.0 mph 8.0 km/h Less
Avanço/Ré - 2ª Marcha 23.0 mph 37.0 km/h Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Arrefecimento 9.5 gal 36.0 B Less
Cárter do Motor 4.0 gal 15.0 B Less
Alojamento do Eixo Traseiro (Diferencial) 3.7 gal 14.0 B Less
Eixo da Direção Frontal (Diferencial) 2.8 gal 10.5 B Less
Comando Final 0.7 gal 2.5 B Less
Transmissão Power Shift 0.7 gal 2.5 B Less
Tanque de Combustível 102.0 gal 385.0 B Less

Pneus

Padrão 1) 10.00-20 (pneumático duplo) 1) 10.00-20 (pneumático duplo) Less
Opcional 1) 11.00-20 (pneumático duplo) 2) 18 R 19.5 XF (pneumático único) 3) 10.00-20 (borracha sólida dupla) 1) 11.00-20 (pneumático duplo) 2) 18 R 19.5 XF (pneumático único) 3) 10.00-20 (borracha sólida dupla) Less

Material Rodante

Vão Livre Sobre o Solo 15.0 pol 370.0 mm Less
Ângulo de Direção Máximo 35° 35° Less
Raio de Giro Mínimo - Eixo Padrão - Extremidade da Lança de Uma Peça 27.0 pés 8300.0 mm Less
Raio de Giro Mínimo - Eixo Padrão - Extremidade da Lança de Geometria Variável 23.0 pés 7000.0 mm Less
Raio de Giro Mínimo - Eixo Padrão - Parte Externa do Pneu 21.0 pés 6400.0 mm Less
Raio de Giro Mínimo - Eixo Amplo - Extremidade da Lança de Uma Peça 28.0 pés 8500.0 mm Less
Raio de Giro Mínimo - Eixo Amplo - Extremidade da Lança de Geometria Variável 23.0 pés 7100.0 mm Less
Raio de Giro Mínimo - Eixo Amplo - Parte Externa do Pneu 21.0 pés 6500.0 mm Less
Ângulo do Eixo de Oscilação ±9° ±9° Less

Especificações da Caçamba

Capacidades da Caçamba 0,38 a 1,26 m3 (0,5 a 1,65 yd3) 0,38 a 1,26 m3 (0,5 a 1,65 yd3) Less

Faixas de Trabalho

Profundidade Máxima de Escavação 20.87 pés 6360.0 mm Less
Alcance Máximo no Nível do Solo 31.5 pés 9600.0 mm Less

Comando

Velocidade Máxima de Percurso 23.0 mph 37.0 km/h Less

Níveis de Ruído

Ruído Externo Ruído Externo Ruído Externo Less

Cabine/ROPS/FOGS

Padrões Padrões Padrões Less

Motor

Construído para proporcionar força, confiabilidade, baixa manutenção, excelente economia de combustível e baixas emissões.


Hidráulica

O sistema hidráulico com detecção de carga oferece tempos de ciclo mais rápidos e maior capacidade de levantamento e alta resistência no braço e na caçamba para maximizar a produtividade em qualquer serviço.


SmartBoom™

Reduz as tensões e vibrações transmitidas à máquina e proporciona um ambiente mais confortável.


Projeto Ambientalmente Responsável

O M318D ajuda a construir um mundo melhor e preservar o frágil meio ambiente.


Conforto do Operador

O layout interno maximiza o espaço do operador, proporciona excelente conforto e reduz a fadiga do operador.


Material Rodante

O projeto do material rodante e do eixo fornece intensidade, flexibilidade e mobilidade máximas nas rodas.


Lanças e Braços

Projetados para obter máxima flexibilidade e manter alta produtividade em todas as obras.


Ferramentas de Trabalho

Uma grande variedade de Ferramentas de Trabalho ajuda a otimizar o desempenho da máquina. Especialmente projetadas e construídas de acordo com os padrões de alta durabilidade da Caterpillar.


Facilidade de Manutenção e Suporte Completo ao Cliente

A manutenção simplificada e fácil permite que você economize tempo e dinheiro. Os serviços do revendedor Cat® ajudam você a operar por mais tempo com custos menores.


Versatilidade

Vários acessórios opcionais, instalados em fábrica, são oferecidos para aumentar o desempenho e melhorar o gerenciamento do local de trabalho.


M318D Equipamento Padrão

Elétrica
  • Alternador, 75 A
  • Luzes
  • Interruptor de desligamento principal
  • Baterias livres de manutenção
  • Buzina de sinalização/advertência

Motor
  • Controle automático de rotação do motor
  • Auxílio de partida automático
  • Cat C6.6 com Tecnologia ACERT em conformidade com as normas de Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental)
  • Separador de combustível/água com indicador de nível

Hidráulica
  • Modo de levantamento pesado
  • Sistema hidráulico com detecção de carga adicional
  • Modos de trabalho manual (economia, energia)
  • Bomba de oscilação separada
  • Circuito de regeneração de braço

Compartimento do Operador
  • A estrutura da cabine ROPS é compatível com a 2006/42/EC e foi testada de acordo com a ISO 12117-2:2008
  • Apoios de braço ajustáveis
  • Ar-condicionado, aquecedor e desembaçador com controle de temperatura automático
  • Cinzeiro com acendedor de cigarros (24 V)
  • Porta-copos
  • Capacidade para FOGS aparafusável
  • Suporte para garrafa
  • Sistema de limpeza paralelo montado na parte inferior que cobre o vidro do para-brisa superior e inferior
  • A câmera montada no contrapeso exibe através do monitor da cabine
  • Gancho para casaco
  • Tapete lavável com compartimento de armazenamento
  • Assento com suspensão mecânica totalmente ajustável
  • Painel de instrumentos e medidores
  • Para-brisa frontal laminado
  • Console do lado esquerdo, inclinável, com bloqueio para todos os controles
  • Porta-livros atrás do assento
  • Porta-livros no console direito
  • Suporte para telefone celular
  • Freio de estacionamento
  • Ventilação positiva filtrada
  • Fonte de alimentação, 12 V - 7 A
  • Janela traseira, saída de emergência
  • Cinto de segurança retrátil
  • Teto solar
  • Janelas da porta deslizante
  • Coluna de direção, inclinável
  • Área de armazenamento adequada para marmita
  • Para-sol no para-brisa e teto solar

Material Rodante
  • Eixos reforçados, motor para percurso avançado, força de frenagem ajustável
  • Eixo frontal oscilante com lubrificação remota
  • Pneus, 10.00-20 16 PR, duplos
  • Caixas de ferramentas (direita e esquerda) no material rodante
  • Eixo de comando de duas peças

Outros Equipamentos
  • Freio de oscilação automático
  • Contrapeso, 4.000 kg (8.810 lb)
  • Espelhos, armação e cabine
  • Instalação para Product Link
  • Caixa de ferramentas no chassi superior, travável

M318D Equipamento Opcional

Controles e Linhas Auxiliares
  • Tubulações auxiliares da lança e do braço
  • Válvulas antideslocamento para caçamba, braço, lança VA e circuitos de controle de ferramentas/multifunção
  • Circuitos de controle básico:
  • Fluido hidráulico biodegradável Cat BIO HYDO Advanced HEES™
  • Gerador com válvula e função de prioridade
  • Dispositivos de controle de abaixamento para lança e braço
  • SmartBoom™

Articulação Frontal
  • Lanças
  • Articulação da caçamba com válvula desviadora
  • Braços

Elétrica
  • Alarme de marcha à ré
  • Baterias reforçadas livres de manutenção
  • Bomba de reabastecimento

Compartimento do Operador
  • Sensibilidade hidráulica ajustável
  • Rádio CD/MP3 (12 V) na parte traseira, incluindo alto-falantes e conversor de 12 V
  • Protetor contra queda de objetos
  • Direção por joystick
  • Assento ajustável
  • Trava da velocidade de percurso
  • Proteção contra vandalismo
  • Visor para proteção contra chuva
  • Para-brisa

Material Rodante
  • Lâmina, montada na frente ou atrás
  • Estabilizadores, montados na parte frontal e/ou traseira
  • Anéis espaçadores para os pneus
  • Eixos amplos

Outros Equipamentos
  • Sistema de lubrificação automática (implementos e engrenagem de oscilação)
  • Sistema de Segurança da Máquina Cat
  • Product Link Cat
  • Espelhos aquecidos, armação e cabine
  • Absorção de Impactos
  • Pneus (consulte especificações)
  • Pacote de Manuseio de Resíduos