< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

A Série D incorpora inovações que aumentam o desempenho e a versatilidade. Maior capacidade de levantamento, tempos de ciclo rápidos e facilidade de operação resultam em maior produtividade e custos operacionais mais baixos.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat® C4.4 com Tecnologia ACERT™ Cat® C4.4 com Tecnologia ACERT™ Less
Potência Líquida 128.0 HP 95.0 kW Less
Potência Bruta 139.0 HP 102.0 kW Less
Diâmetro Interno 4.1 pol 105.0 mm Less
Curso 5.0 pol 127.0 mm Less
Cilindrada 268.0 pol3 4.4 L Less
Cilindros 4 4 Less
Torque Máximo a 1.400 rpm 405.0 lb-pé 550.0 Nm Less
Potência Líquida - 80/1269/EEC 128.0 HP 95.0 kW Less
Potência Líquida - SAE J1349/ISO 9249 128.0 HP 95.0 kW Less
Potência líquida (ISO 9249) a 2.000 rpm 128.0 HP 95.0 kW Less
Classificações 2000.0 RPM 2000.0 RPM Less

Pesos

Lâmina 1654.0 lb 750.0 kg Less
Estabilizadores 2116.0 lb 960.0 kg Less
Contrapeso - Opcional 7275.0 lb 3300.0 kg Less
Contrapeso - Padrão 6390.0 lb 2900.0 kg Less
Lança de Deslocamento* - Estabilizadores Dianteiros e Traseiros 34392.0 lb 15600.0 kg Less
Lança de Deslocamento* - Somente Lâmina Traseira 31636.0 lb 14350.0 kg Less
Lança de Deslocamento* - Lâmina Traseira, Estabilizadores Dianteiros 33731.0 lb 15300.0 kg Less
Lança de Uma Peça* - Estabilizadores Dianteiros e Traseiros 32250.0 lb 14750.0 kg Less
Lança de Uma Peça* - Somente Lâmina Traseira 29762.0 lb 13500.0 kg Less
Lança de Uma Peça* - Lâmina Traseira, Estabilizadores Dianteiros 31857.0 lb 14450.0 kg Less
Peso Operacional 14.000 a 16.200 kg (30.865 a 35.715 lb) 14.000 a 16.200 kg (30.865 a 35.715 lb) Less
Braços - Industriais - 2.900 mm (9'6") 838.0 lb 380.0 kg Less
Braços - Longos - 2.600 mm (8'6") 970.0 lb 440.0 kg Less
Braços - Médios - 2.300 mm (7'7") 860.0 lb 390.0 kg Less
Braços - Curtos - 2.000 mm (6'7") 816.0 lb 370.0 kg Less
Lança de Geometria Variável* - Estabilizadores Dianteiros e Traseiros 33180.0 lb 15050.0 kg Less
Lança de Geometria Variável* - Somente Lâmina Traseira 30424.0 lb 13800.0 kg Less
Lança de Geometria Variável* - Lâmina Traseira, Estabilizadores Dianteiros 32520.0 lb 14750.0 kg Less

Mecanismo de Oscilação

Velocidade de Oscilação 10.5 RPM 10.5 RPM Less
Torque de Oscilação 25815.0 lb-pé 35.0 kNm Less

Sistema Hidráulico

Fluxo Máximo - Circuito Auxiliar - Pressão Elevada 50.0 gal/min 190.0 l/min Less
Fluxo Máximo - Circuito Auxiliar - Pressão Média 13.0 gal/min 50.0 l/min Less
Fluxo Máximo - Circuito do Implemento/Percurso 50.0 gal/min 190.0 l/min Less
Fluxo Máximo - Mecanismo de Oscilação 21.0 gal/min 80.0 l/min Less
Pressão Máxima - Circuito Auxiliar - Pressão Elevada 5076.0 lb/pol² 350.0 bar Less
Pressão Máxima - Circuito Auxiliar - Pressão Média 2683.0 lb/pol² 185.0 bar Less
Pressão Máxima - Circuito do Implemento - Levantamento Pesado 5440.0 lb/pol² 375.0 bar Less
Pressão Máxima - Circuito do Implemento - Normal 5076.0 lb/pol² 350.0 bar Less
Pressão Máxima - Mecanismo de Oscilação 5076.0 lb/pol² 350.0 bar Less
Pressão Máxima - Circuito de Percurso 5076.0 lb/pol² 350.0 bar Less
Sistema 47.6 EUA 180.0 L Less
Capacidade do Tanque 25.0 EUA 95.0 L Less

Transmissão

Força na Tração 17085.0 lb 76.0 kN Less
Nivelamento Máximo 58% 58% Less
Velocidade do Deslizador - 1ª Marcha 1.9 mph 3.0 km/h Less
Velocidade do Deslizador - 2ª Marcha 8.0 mph 13.0 km/h Less
Avanço/Ré - 1ª Marcha 5.6 mph 9.0 km/h Less
Avanço/Ré - 2ª Marcha 23.0 mph 37.0 km/h Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Arrefecimento 8.2 EUA 31.0 L Less
Cárter do Motor 2.1 EUA 8.0 L Less
Alojamento do Eixo Traseiro (Diferencial) 3.0 EUA 11.2 L Less
Eixo da Direção Frontal (Diferencial) 2.4 EUA 9.0 L Less
Comando Final 0.6 EUA 2.4 L Less
Transmissão Power Shift 0.7 EUA 2.5 L Less
Tanque de Combustível 62.0 EUA 235.0 L Less

Pneus

Padrão 1) 10.00-20 (pneumático duplo) 1) 10.00-20 (pneumático duplo) Less
Opcional 1) 11.00-20 (pneumático duplo) 2) 18 R 19.5 XF (pneumático único) 3) 10.00-20 (borracha sólida dupla) 1) 11.00-20 (pneumático duplo) 2) 18 R 19.5 XF (pneumático único) 3) 10.00-20 (borracha sólida dupla) Less

Material Rodante

Vão Livre Sobre o Solo 14.6 pol 370.0 mm Less
Ângulo de Direção Máximo 35° 35° Less
Raio de Giro Mínimo - Extremidade da Lança de Uma Peça 26.57 pés 8100.0 mm Less
Raio de Giro Mínimo - Extremidade da Lança de Geometria Variável 22.0 pés 6700.0 mm Less
Raio de Giro Mínimo - Parte Externa do Pneu 20.34 pés 6200.0 mm Less
Ângulo do Eixo de Oscilação ±9° ±9° Less

Especificações da Caçamba

Capacidades da Caçamba 0,18 a 0,92 m3 (0,24 a 1,2 yd3) 0,18 a 0,92 m3 (0,24 a 1,2 yd3) Less

Faixas de Trabalho

Profundidade Máxima de Escavação 18.86 pés 5750.0 mm Less
Alcance Máximo no Nível do Solo 28.77 pés 8770.0 mm Less

Comando

Velocidade Máxima de Percurso 23.0 mph 37.0 km/h Less

Níveis de Ruído

Ruído Externo Ruído Externo Ruído Externo Less

Cabine/ROPS/FOGS

Padrões Padrões Padrões Less

Motor

Construído para proporcionar força, confiabilidade, baixa manutenção, excelente economia de combustível e baixas emissões.


Hidráulica

O sistema hidráulico com detecção de carga oferece tempos de ciclo mais rápidos e maior capacidade de levantamento e alta resistência no braço e na caçamba para maximizar a produtividade em qualquer serviço.


SmartBoom™

Reduz as tensões e vibrações transmitidas à máquina e proporciona um ambiente mais confortável.


Projeto Ambientalmente Responsável

O M313D ajuda a construir um mundo melhor e preservar o frágil meio ambiente.


Conforto do Operador

O layout interno maximiza o espaço do operador, proporciona excelente conforto e reduz a fadiga do operador.


Material Rodante

O projeto do material rodante e do eixo fornece intensidade, flexibilidade e mobilidade máximas nas rodas.


Lanças e Braços

Projetados para obter máxima flexibilidade e manter alta produtividade em todas as obras.


Ferramentas de Trabalho

Uma grande variedade de Ferramentas de Trabalho ajuda a otimizar o desempenho da máquina. Especialmente projetadas e construídas de acordo com os padrões de alta durabilidade da Caterpillar.


Facilidade de Manutenção e Suporte Completo ao Cliente

A manutenção simplificada e fácil resulta em economia de tempo e dinheiro. Os serviços do revendedor Cat ajudam você a operar por mais tempo com menor custo.


Versatilidade

Vários acessórios opcionais, instalados em fábrica, são oferecidos para aumentar o desempenho e melhorar o gerenciamento do local de trabalho.


M313D Equipamento Padrão

Elétrica
  • Alternador, 75 A
  • Alarme de marcha à ré
  • Luzes: • Luz de trabalho da lança • Luz interna da cabine • Duas luzes dianteiras de trabalho • Duas luzes traseiras de luzes rodoviárias • Farol giratório na cabine • Luzes de trabalho, montadas na cabine (dianteira e traseira)
  • Interruptor de desligamento principal
  • Baterias livres de manutenção
  • Buzina de sinalização/advertência

Motor
  • Controle automático de rotação do motor
  • Auxílio de partida automático
  • O Cat C4.4 com Tecnologia ACERT, atende às normas de Tier 3 dos EUA enquanto atende aos padrões aplicáveis de emissões do motor (Motor com Flexibilidade ADSD-N EPA/ARB).
  • Separador de combustível/água com indicador de nível

Hidráulica
  • Modo de levantamento pesado
  • Sistema hidráulico com detecção de carga adicional
  • Modos de trabalho manual (economia, energia)
  • Bomba de oscilação separada
  • Circuito de regeneração de braço

Compartimento do Operador
  • A estrutura da cabine ROPS é compatível com a 2006/42/EC e foi testada de acordo com a ISO 12117-2:2008
  • Apoios de braço ajustáveis
  • Ar-condicionado, aquecedor e desembaçador com controle de temperatura automático
  • Cinzeiro com acendedor de cigarros (24 V)
  • Porta-copos
  • Capacidade para FOGS aparafusável
  • Suporte para garrafa
  • Sistema de limpeza paralelo montado na parte inferior que cobre o vidro do para-brisa superior e inferior
  • A câmera montada no contrapeso exibe através do monitor da cabine
  • Gancho para casaco
  • Tapete lavável com compartimento de armazenamento
  • Assento com suspensão totalmente ajustável
  • Painel de instrumentos e medidores: • Mensagens de informação e avisos em idioma local • Medidores de nível de combustível, líquido arrefecedor do motor e temperatura do fluido hidráulico • Intervalo de troca dos filtros/fluidos • Indicadores de faróis, sinal de conversão, combustível baixo, configuração do indicador do motor • Relógio com bateria auxiliar para 10 dias
  • Para-brisa frontal laminado
  • Console do lado esquerdo, inclinável, com bloqueio para todos os controles
  • Porta-livros atrás do assento
  • Porta-livros no console direito
  • Suporte para telefone celular
  • Freio de estacionamento
  • Ventilação positiva filtrada
  • Fonte de alimentação, 12 V - 7 A
  • Janela traseira, saída de emergência
  • Cinto de segurança retrátil
  • Teto solar
  • Janelas da porta deslizante
  • Coluna de direção, inclinável
  • Área de armazenamento adequada para marmita
  • Para-sol no para-brisa e teto solar

Material Rodante
  • Eixos reforçados, motor para percurso avançado, força de frenagem ajustável
  • Eixo frontal oscilante com lubrificação remota
  • Pneus, 10.00-20 16 PR, duplos
  • Caixa de ferramentas no material rodante
  • Eixo de comando de duas peças

Outros Equipamentos
  • Freio de oscilação automático
  • Contrapeso, 2.900 kg (6.390 lb)
  • Espelhos, armação e cabine
  • Instalação para Product Link

M313D Equipamento Opcional

Controles e Linhas Auxiliares
  • Tubulações auxiliares da lança e do braço
  • Válvulas antideslocamento para caçamba, braço, lança VA e circuitos de controle de ferramentas/multifunção
  • Circuitos de controle básico: - Pressão média: • Circuito de pressão média bidirecional para rotação ou inclinação de ferramentas de trabalho - Controle de ferramentas/multifunção: • Alta pressão unidirecional/bidirecional para aplicação de martelo ou abertura e fechamento de uma ferramenta de trabalho • Fluxo e pressão programáveis para até 10 ferramentas de trabalho - seleção através do monitor - Segunda alta pressão: • Circuito adicional de alta pressão bidirecional para ferramentas que exigem uma segunda função de alta ou média pressão - Controle do acoplador rápido
  • Fluido hidráulico biodegradável Cat BIO HYDO Advanced HEES™
  • Dispositivos de controle de abaixamento para lança e braço
  • SmartBoom™

Articulação Frontal
  • Lanças: • Lança inteiriça, 4.815 mm (15 pés e 10 pol) • Lança Variável Ajustável (duas peças), 5.020 mm (16 pés e 6 pol) • Lança de deslocamento, 5.020 mm (16 pés e 6 pol)
  • Articulação da caçamba com válvula desviadora
  • Braços: • 2.000 mm (6 pés e 7 pol), 2.300 mm (7 pés e 7 pol), 2.600 mm (8 pés e 6 pol) • 2.900 mm (9 pés e 6 pol) industrial com extremidade de queda

Elétrica
  • Baterias reforçadas livres de manutenção
  • Bomba de reabastecimento

Compartimento do Operador
  • Sensibilidade hidráulica ajustável
  • Protetor contra queda de objetos
  • Direção por joystick
  • Rádio CD/MP3 (12 V) na parte traseira, incluindo alto-falantes e conversor de 12 V
  • Assento, encosto alto ajustável: • suspensão mecânica • suspensão a ar (vertical) • deluxe com apoio de cabeça, suspensão a ar
  • Trava da velocidade de percurso
  • Proteção contra vandalismo
  • Visor para proteção contra chuva
  • Para-brisa: • Inteiriço, alta resistência a impactos • Bipartido 70/30, pode ser aberto

Material Rodante
  • Lâmina, montada na frente ou atrás
  • Estabilizadores, montados na parte frontal e/ou traseira
  • Segunda caixa de ferramentas para o material rodante
  • Anéis espaçadores para os pneus

Outros Equipamentos
  • Sistema de lubrificação automática (implementos e engrenagem de oscilação)
  • Sistema de Segurança da Máquina Cat
  • Product Link Cat
  • Contrapeso, 3.300 kg (7.275 lb)
  • Espelhos aquecidos, armação e cabine
  • Absorção de Impactos
  • Pneus (consulte especificações)
  • Caixa de ferramentas no chassi superior, travável