< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

A Série D incorpora inovações que aumentam o desempenho e a versatilidade. Maior capacidade de levantamento, tempos de ciclo curtos e facilidade de operação resultam em maior produtividade e custos operacionais mais baixos.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat® C4.4 com Tecnologia ACERT™ Cat® C4.4 com Tecnologia ACERT™ Less
Potência Líquida 137.0 HP 101.0 kW Less
Potência Bruta 147.0 HP 108.0 kW Less
Diâmetro Interno 4.1 pol 105.0 mm Less
Curso 5.0 pol 127.0 mm Less
Cilindrada 268.0 pol3 4.4 B Less
Cilindros 4 4 Less
Torque Máximo a 1.400 rpm 405.0 lb-pé 550.0 Nm Less
Potência Líquida (ISO 9249) a 2.000 rpm (DIN) 137.0 HP 101.0 kW Less
Potência Líquida – ISO 9249 137.0 HP 101.0 kW Less
Classificações 2000.0 RPM 2000.0 RPM Less

Pesos

Lâmina 1652.0 lb 750.0 kg Less
Estabilizadores 2114.0 lb 960.0 kg Less
Contrapeso - Opcional 8590.0 lb 3900.0 kg Less
Contrapeso - Padrão 7700.0 lb 3500.0 kg Less
Lança de Deslocamento* - Estabilizadores Dianteiros e Traseiros 38623.0 lb 17540.0 kg Less
Lança de Deslocamento* - Somente Lâmina Traseira 35870.0 lb 16290.0 kg Less
Lança de Deslocamento* - Lâmina Traseira, Estabilizadores Dianteiros 37960.0 lb 17240.0 kg Less
Lança de Uma Peça* - Estabilizadores Dianteiros e Traseiros 36530.0 lb 16590.0 kg Less
Lança de Uma Peça* - Somente Lâmina Traseira 33780.0 lb 15340.0 kg Less
Lança de Uma Peça* - Lâmina Traseira, Estabilizadores Dianteiros 35870.0 lb 16290.0 kg Less
Peso Operacional 16.100 a 18.300 kg (35.450 a 40.300 lb) 16.100 a 18.300 kg (35.450 a 40.300 lb) Less
Braços - Longos (2.600 mm) 1167.0 lb 530.0 kg Less
Braços - Médios (2.400 mm) 1132.0 lb 514.0 kg Less
Braços - Curtos (2.100 mm) 1035.0 lb 470.0 kg Less
Lança de Geometria Variável* - Estabilizadores Dianteiros e Traseiros 37630.0 lb 17090.0 kg Less
Lança de Geometria Variável* - Somente Lâmina Traseira 34880.0 lb 15840.0 kg Less
Lança de Geometria Variável* - Lâmina Traseira, Estabilizadores Dianteiros 36970.0 lb 16790.0 kg Less

Mecanismo de Oscilação

Velocidade de Oscilação 10.5 RPM 10.5 RPM Less
Torque de Oscilação 29500.0 lb-pé 40.0 kNm Less

Sistema Hidráulico

Fluxo Máximo - Circuito Auxiliar - Pressão Elevada 58.0 gal/min 220.0 l/min Less
Fluxo Máximo - Circuito Auxiliar - Pressão Média 13.2 gal/min 50.0 l/min Less
Fluxo Máximo - Circuito do Implemento/Percurso 58.0 gal/min 220.0 l/min Less
Fluxo Máximo - Mecanismo de Oscilação 21.1 gal/min 80.0 l/min Less
Pressão Máxima - Circuito Auxiliar - Pressão Elevada 5076.0 lb/pol² 350.0 bar Less
Pressão Máxima - Circuito Auxiliar - Pressão Média 2683.0 lb/pol² 185.0 bar Less
Pressão Máxima - Circuito do Implemento - Levantamento Pesado 5439.0 lb/pol² 375.0 bar Less
Pressão Máxima - Circuito do Implemento - Normal 5076.0 lb/pol² 350.0 bar Less
Pressão Máxima - Mecanismo de Oscilação 5366.0 lb/pol² 370.0 bar Less
Pressão Máxima - Circuito de Percurso 5076.0 lb/pol² 350.0 bar Less
Sistema 67.3 gal 255.0 B Less
Capacidade do Tanque 35.6 gal 135.0 B Less

Transmissão

Força na Barra de Tração 21825.0 lb 97.0 kN Less
Nivelamento Máximo 69% 69% Less
Velocidade do Deslizador - 1ª Marcha 1.9 mph 3.0 km/h Less
Velocidade do Deslizador - 2ª Marcha 8.0 mph 13.0 km/h Less
Avanço/Ré - 1ª Marcha 5.0 mph 8.0 km/h Less
Avanço/Ré - 2ª Marcha 21.0 mph 34.0 km/h Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Arrefecimento 8.7 gal 33.0 B Less
Cárter do Motor 2.1 gal 8.0 B Less
Alojamento do Eixo Traseiro (Diferencial) 3.7 gal 14.0 B Less
Eixo da Direção Frontal (Diferencial) 2.8 gal 10.5 B Less
Comando Final 0.66 gal 2.5 B Less
Transmissão Power Shift 0.66 gal 2.5 B Less
Tanque de Combustível 63.4 gal 240.0 B Less

Pneus

Padrão 1) 10.00-20 (pneumático duplo) 1) 10.00-20 (pneumático duplo) Less
Opcional 1) 11.00-20 (pneumático duplo) 2) 18 R 19.5 XF (pneumático único) 3) 10.00-20 (borracha sólida dupla) 1) 11.00-20 (pneumático duplo) 2) 18 R 19.5 XF (pneumático único) 3) 10.00-20 (borracha sólida dupla) Less

Material Rodante

Vão Livre Sobre o Solo 14.6 pol 370.0 mm Less
Ângulo de Direção Máximo 35° 35° Less
Raio de Giro Mínimo - Extremidade da Lança de Uma Peça 27.23 pés 8300.0 mm Less
Raio de Giro Mínimo - Extremidade da Lança de Geometria Variável 22.64 pés 6900.0 mm Less
Raio de Giro Mínimo - Parte Externa do Pneu 20.67 pés 6300.0 mm Less
Ângulo do Eixo de Oscilação ±9° ±9° Less

Especificações da Caçamba

Capacidades da Caçamba 0,38 a 1,26 m3 (0,5 a 1,65 yd3) 0,38 a 1,26 m3 (0,5 a 1,65 yd3) Less

Faixas de Trabalho

Profundidade Máxima de Escavação 19.91 pés 6070.0 mm Less
Alcance Máximo no Nível do Solo 30.77 pés 9380.0 mm Less

Comando

Velocidade Máxima de Percurso 21.0 mph 34.0 km/h Less

Níveis de Ruído

Ruído Externo Ruído Externo Ruído Externo Less

Cabine/ROPS/FOGS

Padrões Padrões Padrões Less

Motor

Construído para proporcionar força, confiabilidade, baixa manutenção, excelente economia de combustível e baixas emissões.


Hidráulica

O sistema hidráulico com detecção de carga oferece tempos de ciclo mais rápidos e maior capacidade de levantamento e alta resistência no braço e na caçamba para maximizar a produtividade em qualquer serviço.


SmartBoom™

Reduz as tensões e vibrações transmitidas à máquina e proporciona um ambiente mais confortável.


Projeto Ambientalmente Responsável

O M315D ajuda a construir um mundo melhor e preservar o frágil meio ambiente.


Conforto do Operador

O layout interno maximiza o espaço do operador, proporciona excelente conforto e reduz a fadiga do operador.


Material Rodante

O projeto do material rodante e do eixo fornece intensidade, flexibilidade e mobilidade máximas nas rodas.


Lanças e Braços

Projetados para obter máxima flexibilidade e manter alta produtividade em todas as obras.


Ferramentas de Trabalho

Uma grande variedade de Ferramentas de Trabalho ajuda a otimizar o desempenho da máquina. Especialmente projetadas e construídas de acordo com os padrões de alta durabilidade da Caterpillar.


Facilidade de Manutenção e Suporte Completo ao Cliente

A manutenção simplificada e fácil resulta em economia de tempo e dinheiro. Os serviços do revendedor Cat ajudam você a operar por mais tempo com menor custo.


Versatilidade

Vários acessórios opcionais, instalados em fábrica, são oferecidos para aumentar o desempenho e melhorar o gerenciamento do local de trabalho.


M315D Equipamento Padrão

Elétrica
  • Alternador, 75 A
  • Luzes: • Luz de trabalho da lança • Luz interna da cabine • Duas luzes dianteiras de trabalho • Duas luzes traseiras de luzes rodoviárias • Farol giratório na cabine • Luzes de trabalho, montadas na cabine (dianteira e traseira)
  • Interruptor de desligamento principal
  • Baterias livres de manutenção
  • Buzina de sinalização/advertência

Motor
  • Controle automático de rotação do motor
  • Auxílio de partida automático
  • Equivalentes ao de Tier 3 dos Estados Unidos enquanto atende aos padrões aplicáveis de emissão do motor (Motores com Flexibilidade EPA/ARB).
  • Separador de combustível/água com indicador de nível

Hidráulica
  • Modo de levantamento pesado
  • Sistema hidráulico com detecção de carga adicional
  • Modos de trabalho manual (economia, energia)
  • Bomba de oscilação separada
  • Circuito de regeneração de braço

Compartimento do Operador
  • A estrutura da cabine ROPS é compatível com a 2006/42/EC e foi testada de acordo com a ISO 12117-2:2008
  • Apoios de braço ajustáveis
  • Ar-condicionado, aquecedor e desembaçador com controle de temperatura automático
  • Cinzeiro com acendedor de cigarros (24 V)
  • Porta-copos
  • Capacidade para FOGS aparafusável
  • Suporte para garrafa
  • Sistema de limpeza paralelo montado na parte inferior que cobre o vidro do para-brisa superior e inferior
  • A câmera montada no contrapeso exibe através do monitor da cabine
  • Gancho para casaco
  • Tapete lavável com compartimento de armazenamento
  • Assento com suspensão totalmente ajustável
  • Painel de instrumentos e medidores: • Mensagens de informação e avisos em idioma local • Medidores de nível de combustível, líquido arrefecedor do motor e temperatura do fluido hidráulico • Intervalo de troca dos filtros/fluidos • Indicadores de faróis, sinal de conversão, combustível baixo, configuração do indicador do motor • Relógio com bateria auxiliar para 10 dias
  • Para-brisa frontal laminado
  • Console do lado esquerdo, inclinável, com bloqueio para todos os controles
  • Porta-livros atrás do assento
  • Porta-livros no console direito
  • Suporte para telefone celular
  • Freio de estacionamento
  • Ventilação positiva filtrada
  • Fonte de alimentação, 12 V - 7 A
  • Janela traseira, saída de emergência
  • Cinto de segurança retrátil
  • Teto solar
  • Janelas da porta deslizante
  • Coluna de direção, inclinável
  • Área de armazenamento adequada para marmita
  • Para-sol no para-brisa e teto solar

Material Rodante
  • Eixos reforçados, motor para percurso avançado, força de frenagem ajustável
  • Eixo frontal oscilante com lubrificação remota
  • Pneus, 10.00-20 16 PR, duplos
  • Caixa de ferramentas no material rodante
  • Eixo de comando de duas peças

Outros Equipamentos
  • Freio de oscilação automático
  • Alarme de marcha à ré
  • Contrapeso, 3500 kg (7.700 lb)
  • Espelhos, armação e cabine
  • Instalação para Product Link

M315D Equipamento Opcional

Controles e Linhas Auxiliares
  • Tubulações auxiliares da lança e do braço
  • Válvulas antideslocamento para caçamba, braço, lança VA e circuitos de controle de ferramentas/multifunção
  • Circuitos de controle básico: - Pressão média: • Circuito de pressão média bidirecional para rotação ou inclinação de ferramentas de trabalho - Controle de ferramentas/multifunção: • Alta pressão unidirecional/bidirecional para aplicação de martelo ou abertura e fechamento de uma ferramenta de trabalho • Fluxo e pressão programáveis para até 10 ferramentas de trabalho - seleção através do monitor - Segunda alta pressão: • Circuito adicional de alta pressão bidirecional para ferramentas que exigem uma segunda função de alta ou média pressão - Controle do acoplador rápido
  • Fluido hidráulico biodegradável Cat BIO HYDO Advanced HEES™
  • Dispositivos de controle de abaixamento para lança e braço
  • SmartBoom™

Articulação Frontal
  • Lanças: • Inteiriças, 5.050 mm (16 pés e 7 pol) • Lança VA (duas peças), 5.200 mm (17 pés e 1 pol) • Lança de deslocamento, 5.200 mm (17 pés e 1 pol)
  • Articulação da caçamba com válvula desviadora
  • Braços: • 2.100 mm (6 pés e 11 pol), 2.400 mm (7 pés e 10 pol), 2.600 mm (8 pés e 6 pol)

Elétrica
  • Baterias reforçadas livres de manutenção
  • Bomba de reabastecimento

Compartimento do Operador
  • Sensibilidade hidráulica ajustável
  • Protetor contra queda de objetos
  • Direção por joystick
  • Rádio CD/MP3 (12 V) na parte traseira, incluindo alto-falantes e conversor de 12 V
  • Assento, encosto alto ajustável: • suspensão mecânica • suspensão a ar (vertical) • deluxe com apoio de cabeça, suspensão a ar
  • Trava da velocidade de percurso
  • Proteção contra vandalismo
  • Visor para proteção contra chuva
  • Para-brisa: • Inteiriço, alta resistência a impactos • Bipartido 70/30, pode ser aberto

Material Rodante
  • Lâmina, montada na frente ou atrás
  • Estabilizadores, montados na parte frontal e/ou traseira
  • Segunda caixa de ferramentas para o material rodante
  • Anéis espaçadores para os pneus

Outros Equipamentos
  • Sistema de lubrificação automática (implementos e engrenagem de oscilação)
  • Sistema de Segurança da Máquina Cat
  • Product Link Cat
  • Contrapeso, 3.900 kg (8.590 lb)
  • Espelhos aquecidos, armação e cabine
  • Absorção de Impactos
  • Pneus (consulte especificações)
  • Caixa de ferramentas no chassi superior, travável