< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

A Escavadeira de Rodas M315D2 oferece tempos de ciclo rápidos, grande capacidade de levantamento e alta resistência no braço e na caçamba. Essa combinação maximiza a produtividade em qualquer trabalho.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat® C4.4 Cat® C4.4 Less
Potência Líquida 129.0 HP 95.0 kW Less
Diâmetro Interno 4.13 pol 105.0 mm Less
Curso 5.0 pol 127.0 mm Less
Cilindrada 268.5 pol3 4.4 l Less
Cilindros 4 4 Less
Torque Máximo a 1.400 rpm 406.0 lb-pé 550.0 Nm Less
Potência Líquida (ISO 14396) a 2.000 rpm 139.0 HP 102.0 kW Less
Potência Líquida - ISO 14396 139.0 HP 102.0 kW Less
Potência Líquida - ISO 9249/SAE J1349 129.0 HP 95.0 kW Less
Emissões Equivalente aos padrões de emissões de Tier 3 do Órgão de Proteção Ambiental (EPA) dos EUA, Estágio IIIA da UE, Tier 3 da Coreia e Estágio II da China Equivalente aos padrões de emissões de Tier 3 do Órgão de Proteção Ambiental (EPA) dos EUA, Estágio IIIA da UE, Tier 3 da Coreia e Estágio II da China Less
Classificações 2000.0 rpm 2000.0 rpm Less

Pesos

Peso Operacional 13.500 a 15.200 kg (29.762 a 33.510 lb) 13.500 a 15.200 kg (29.762 a 33.510 lb) Less
Lança VA* - Somente Lâmina Traseira 31306.0 lb 14200.0 kg Less
Lança VA* - Lâmina Frontal, Estabilizadores Traseiros 33290.0 lb 15100.0 kg Less
Lança de Uma Peça (Padrão) - Somente Lâmina Traseira 30424.0 lb 13800.0 kg Less
Lança de Uma Peça (Padrão) - Lâmina Traseira, Estabilizadores Dianteiros 32518.0 lb 14750.0 kg Less
Lança de Alcance de Uma Peça* - Somente Lâmina Traseira 30424.0 lb 13800.0 kg Less
Lança de Alcance de Uma Peça* - Lâmina Frontal, Estabilizadores Traseiros 32518.0 lb 14750.0 kg Less
Braços - Curtos (2.000 mm) 816.0 lb 370.0 kg Less
Braços - Médios (2.300 mm) 860.0 lb 390.0 kg Less
Contrapeso - Padrão 6393.0 lb 2900.0 kg Less
Contrapeso - Opcional 7275.0 lb 3300.0 kg Less
Observação * Peso da máquina com braço médio, contrapeso de 3.300 kg, com operador e tanque de combustível cheio, com caçamba de 450 kg. * Peso da máquina com braço médio, contrapeso de 3.300 kg, com operador e tanque de combustível cheio, com caçamba de 450 kg. Less
Observação (cont.) O peso varia, dependendo da configuração. O peso varia, dependendo da configuração. Less

Mecanismo de Oscilação

Velocidade de Oscilação 10.5 rpm 10.5 rpm Less
Torque de Oscilação 25815.0 lb-pé 35.0 kNm Less

Sistema Hidráulico

Capacidade do Tanque 25.1 EUA 95.0 l Less
Sistema 47.6 EUA 180.0 l Less
Pressão Máxima - Circuito do Implemento - Normal 5076.0 lb/pol² 350.0 bar Less
Pressão Máxima - Circuito do Implemento - Levantamento Pesado 5439.0 lb/pol² 375.0 bar Less
Pressão Máxima - Circuito de Percurso 5076.0 lb/pol² 350.0 bar Less
Pressão Máxima - Circuito Auxiliar - Pressão Alta 5076.0 lb/pol² 350.0 bar Less
Pressão Máxima - Circuito Auxiliar - Pressão Média 2683.0 lb/pol² 185.0 bar Less
Pressão Máxima - Mecanismo de Oscilação 5076.0 lb/pol² 350.0 bar Less
Fluxo Máximo - Circuito do Implemento/Percurso 50.2 gal/min 190.0 l/min Less
Fluxo Máximo - Circuito Auxiliar - Pressão Alta 50.2 gal/min 190.0 l/min Less
Fluxo Máximo - Circuito Auxiliar - Pressão Média 10.6 gal/min 40.0 l/min Less
Fluxo Máximo - Mecanismo de Oscilação 21.1 gal/min 80.0 l/min Less

Transmissão

Força na Tração 17085.0 lb 76.0 kN Less
Nivelamento Máximo 58% 58% Less
Avanço/Ré - 1ª Marcha 5.6 mph 9.0 km/h Less
Avanço/Ré - 2ª Marcha 23.0 mph 37.0 km/h Less
Velocidade do Mecanismo Transportador - 1ª Marcha 1.9 mph 3.0 km/h Less
Velocidade do Mecanismo Transportador - 2ª Marcha 8.1 mph 13.0 km/h Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Arrefecimento 8.2 EUA 31.0 l Less
Cárter do Motor 2.1 EUA 8.0 l Less
Comando Final 0.6 EUA 2.4 l Less
Transmissão Power Shift 0.7 EUA 2.5 l Less
Tanque de Combustível 62.1 EUA 235.0 l Less
Alojamento do Eixo Traseiro (diferencial) 3.0 EUA 11.2 l Less
Eixo da Direção Frontal (diferencial) 2.4 EUA 9.0 l Less

Pneus

Padrão 10.00-20 (pneumático duplo) 10.00-20 (pneumático duplo) Less

Material Rodante

Vão Livre Sobre o Solo 14.6 pol 370.0 mm Less
Ângulo de Direção Máximo 35° 35° Less
Ângulo do Eixo de Oscilação ±9° ±9° Less
Raio de Giro Mínimo - Parte Externa do Pneu 244.1 pol 6200.0 mm Less
Raio de Giro Mínimo - Extremidade da Lança VA 263.8 pol 6700.0 mm Less
Raio de Giro Mínimo - Extremidade da Lança de Uma Peça 318.9 pol 8100.0 mm Less

Comando

Velocidade Máxima de Percurso 23.0 mph 37.0 km/h Less

Níveis de Ruído

Ruído Externo O nível de potência sonora registrado para pessoas próximas medido de acordo com os procedimentos de teste e com as condições especificadas na 2000/14/EC é de 102 dB(A). O nível de potência sonora registrado para pessoas próximas medido de acordo com os procedimentos de teste e com as condições especificadas na 2000/14/EC é de 102 dB(A). Less

Cabine/FOGS

Padrões A Cabine com Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos (FOGS) está em conformidade com a norma ISO 10262. A Cabine com Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos (FOGS) está em conformidade com a norma ISO 10262. Less

Especificações da Caçamba

Capacidades da Caçamba 0,2 a 0,76 m³ (0,26 a 1 yd³) 0,2 a 0,76 m³ (0,26 a 1 yd³) Less

Faixas de Trabalho

Alcance Máximo no Nível do Solo 28.7 pés 8740.0 mm Less
Profundidade Máxima de Escavação 17.9 pés 5450.0 mm Less

Projeto Responsável

Pensando nas Gerações Futuras


Motor

Potência, Confiabilidade e Economia de Combustível


Conforto Superior

Mantém a Produtividade dos Operadores Durante Todo o Turno


Simplicidade e Funcionalidade

Para Facilitar a Operação


Material Rodante

Resistência e Versatilidade sobre Rodas


Hidráulica

Tempos de Ciclo Mais Rápidos, Capacidade de Levantamento Pesado


Lanças e Braços

Máxima Flexibilidade - Alta Produtividade


SmartBoom

Reduz a Tensão e a Vibração


Absorção de Impactos

Rápida Velocidade de Percurso com Mais Conforto


Ferramentas de Trabalho

Otimiza seu Desempenho


Suporte Total ao Cliente

O Revendedor Cat Prestará Suporte Como Nenhum Outro


Product Link Cat

Vale a Pena Conhecer


Facilidade de Manutenção

Quando o Tempo de Atividade Conta


Segurança

Tenha Certeza de que Está Seguro


M315D2 Equipamento Padrão

SISTEMA ELÉTRICO
  • Alternador, 75 A
  • Luzes: - Luz de trabalho da lança - Luz interna da cabine - Duas luzes rodoviárias frontais - Duas luzes rodoviárias traseiras - Luzes de trabalho montadas na cabine (frontais e traseiras)
  • Interruptor de desligamento principal
  • Baterias reforçadas livres de manutenção
  • Buzina de sinalização/advertência

MOTOR
  • Controle automático de rotação do motor
  • Auxílio de partida automático
  • O Cat C4.4 alcança níveis de emissão equivalentes aos Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA e dos padrões de emissões do Estágio IIIA da UE.
  • Separador de combustível/água com indicador de nível

HIDRÁULICA
  • Modo de levantamento pesado
  • Sistema hidráulico com detecção de carga adicional
  • Válvulas antidesvio para braço da lança e caçamba
  • Modos de trabalho manual (economia, energia)
  • Bomba de oscilação separada
  • Circuito de regeneração de braço

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Apoios de braço ajustáveis
  • Ar-condicionado, aquecedor e desembaçador com controle de temperatura automático
  • Cinzeiro com acendedor de cigarros (24 V)
  • Porta-copos
  • Capacidade para FOGS aparafusável
  • Suporte para garrafa
  • Sistema de limpeza paralelo montado na parte inferior que cobre o vidro do para-brisa superior e inferior
  • A câmera montada no contrapeso exibe através do monitor da cabine
  • Gancho para casaco
  • Tapete lavável com compartimento de armazenamento
  • Assento com suspensão totalmente ajustável
  • Painel de instrumentos e medidores: - Mensagens de informação e avisos no idioma local - Medidores de nível de combustível, líquido arrefecedor do motor e temperatura do fluido hidráulico - Intervalo de troca dos filtros/fluidos - Indicadores de faróis, sinal de conversão, combustível baixo, configuração do indicador do motor - Relógio com bateria auxiliar para 10 dias
  • Para-brisa laminado dianteiro: - Divisão 70/30, pode ser aberto
  • Console do lado esquerdo, inclinável, com bloqueio para todos os controles
  • Porta-livros no console direito
  • Suporte para telefone celular
  • Freio de estacionamento
  • Ventilação positiva filtrada
  • Fonte de alimentação, 12 V - 7 A
  • Janela traseira, saída de emergência
  • Cinto de segurança retrátil
  • Teto solar
  • Janelas da porta deslizante
  • Coluna de direção, inclinável
  • Área de armazenamento adequada para marmita
  • Para-sol no para-brisa e teto solar
  • Visor para proteção contra chuva

MATERIAL RODANTE
  • Eixos reforçados, motor para percurso avançado, força de frenagem ajustável
  • Eixo frontal oscilante com lubrificação remota
  • Pneus, 10.00-20 16 PR, duplos
  • Caixa de ferramentas no material rodante
  • Segunda caixa de ferramentas para o material rodante
  • Eixo de comando de duas peças

OUTROS EQUIPAMENTOS
  • Freio de oscilação automático
  • Product Link Cat
  • Contrapeso, 2.900 kg
  • Espelhos, armação e cabine

M315D2 Equipamento Opcional

CONTROLES E TUBULAÇÕES AUXILIARES
  • Tubulações auxiliares da lança e do braço
  • Válvulas antidesvio para controle de ferramenta/circuitos multifunção
  • Circuitos básicos de controle: - Pressão média: circuito de pressão média bidirecional para rotação ou inclinação de ferramentas de trabalho - Circuito do martelo - Controle de ferramentas/multifunção: alta pressão unidirecional/bidirecional para aplicação de martelamento ou abertura e fechamento da ferramenta de trabalho; fluxo e pressão programáveis para até 10 ferramentas de trabalho - seleção pelo monitor; controle do acoplador rápido
  • SmartBoom

ARTICULAÇÃO FRONTAL
  • Lanças: - Lança de alcance de uma peça de 4.815 mm - Lança VA de duas peças de 5.020 mm - Lança de uma peça de 4.500 mm
  • Articulação da caçamba com válvula desviadora
  • Braços: - 2.000, 2.300 mm

SISTEMA ELÉTRICO
  • Alarme de marcha à ré com três modos selecionáveis
  • Luzes: - Farol giratório na cabine
  • Bomba de reabastecimento

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Protetores contra queda de objetos
  • Direção por joystick
  • Rádio CD/MP3 (12 V) na parte traseira, incluindo alto-falantes e conversor de 12 V
  • Assento ajustável com encosto alto: - suspensão mecânica - suspensão a ar (vertical)

MATERIAL RODANTE
  • Lâmina, montada atrás
  • Estabilizadores, montados atrás e na parte frontal da lâmina
  • Anéis espaçadores para os pneus

OUTROS EQUIPAMENTOS
  • Sistema de Segurança da Máquina Cat
  • Contrapeso, 3.300 kg
  • Absorção de Impactos