Modelo do Motor Cat® C4.4 Cat® C4.4 Less
Potência Líquida 147.0 HP 108.0 kW Less
Diâmetro Interno 4.1 pol 105.0 mm Less
Curso 5.0 pol 127.0 mm Less
Cilindrada 268.5 pol3 4.4 l Less
Cilindros 4 4 Less
Torque Máximo a 1.400 rpm 406.0 lb-pé 550.0 Nm Less
Emissões Equivalente aos padrões de emissões de Tier 3 do Órgão de Proteção Ambiental (EPA) dos EUA, Estágio IIIA da UE, Tier 3 da Coreia e Estágio II da China Equivalente aos padrões de emissões de Tier 3 do Órgão de Proteção Ambiental (EPA) dos EUA, Estágio IIIA da UE, Tier 3 da Coreia e Estágio II da China Less
Potência Líquida (ISO 14396) a 2.000 rpm 147.0 HP 108.0 kW Less
Potência Líquida – ISO 14396 147.0 HP 108.0 kW Less
Potência Líquida - ISO 9249/SAE J1349 137.0 HP 101.0 kW Less
Classificações 2000.0 RPM 2000.0 RPM Less

Pesos

Lâmina 1653.0 lb 750.0 kg Less
Estabilizadores 2116.0 lb 960.0 kg Less
Contrapeso - Opcional 8598.0 lb 3900.0 kg Less
Contrapeso - Padrão 7716.0 lb 3500.0 kg Less
Observação * Peso da máquina com braço médio, contrapeso de 3.900 kg, com operador e tanque de combustível cheio, sem ferramenta de trabalho. * Peso da máquina com braço médio, contrapeso de 3.900 kg, com operador e tanque de combustível cheio, sem ferramenta de trabalho. Less
Observação (cont.) O peso varia, dependendo da configuração. O peso varia, dependendo da configuração. Less
Lança de Uma Peça* - Lâmina Frontal, Estabilizadores Traseiros 35913.0 lb 16290.0 kg Less
Lança de Uma Peça* - Somente Lâmina Traseira 33819.0 lb 15340.0 kg Less
Peso Operacional 15.300 a 17.500 kg (33.731 a 38.581 lb) 15.300 a 17.500 kg (33.731 a 38.581 lb) Less
Braços - Longos (2.600 mm) 1168.0 lb 530.0 kg Less
Braços - Médios (2.400 mm) 1133.0 lb 514.0 kg Less
Lança VA - Lâmina Frontal, Estabilizadores Traseiros 37016.0 lb 16790.0 kg Less
Lança de Geometria Variável* - Somente Lâmina Traseira 34921.0 lb 15840.0 kg Less

Mecanismo de Oscilação

Velocidade de Oscilação 10.5 RPM 10.5 RPM Less
Torque de Oscilação 29502.0 lb-pé 40.0 kNm Less

Sistema Hidráulico

Fluxo Máximo - Circuito Auxiliar - Pressão Elevada 58.1 gal/min 220.0 l/min Less
Fluxo Máximo - Circuito Auxiliar - Pressão Média 10.6 gal/min 40.0 l/min Less
Fluxo Máximo - Circuito do Implemento/Percurso 58.1 gal/min 220.0 l/min Less
Fluxo Máximo - Mecanismo de Oscilação 21.1 gal/min 80.0 l/min Less
Pressão Máxima - Circuito Auxiliar - Pressão Elevada 5076.0 lb/pol² 350.0 bar Less
Pressão Máxima - Circuito Auxiliar - Pressão Média 2683.0 lb/pol² 185.0 bar Less
Pressão Máxima - Circuito do Implemento - Levantamento Pesado 5439.0 lb/pol² 375.0 bar Less
Pressão Máxima - Circuito do Implemento - Normal 5076.0 lb/pol² 350.0 bar Less
Pressão Máxima - Mecanismo de Oscilação 5366.0 lb/pol² 370.0 bar Less
Pressão Máxima - Circuito de Percurso 5076.0 lb/pol² 350.0 bar Less
Sistema 67.4 EUA 255.0 l Less
Capacidade do Tanque 35.7 EUA 135.0 l Less

Transmissão

Força na Tração 21806.0 lb 97.0 kN Less
Nivelamento Máximo 69% 69% Less
Velocidade do Deslizador - 1ª Marcha 1.9 mph 3.0 km/h Less
Velocidade do Deslizador - 2ª Marcha 8.1 mph 13.0 km/h Less
Avanço/Ré - 1ª Marcha 5.0 mph 8.0 km/h Less
Avanço/Ré - 2ª Marcha 21.1 mph 34.0 km/h Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Arrefecimento 8.7 EUA 33.0 l Less
Cárter do Motor 2.1 EUA 8.0 l Less
Alojamento do Eixo Traseiro (Diferencial) 3.7 EUA 14.0 l Less
Eixo da Direção Frontal (Diferencial) 2.8 EUA 10.5 l Less
Comando Final 0.7 EUA 2.5 l Less
Transmissão Power Shift 0.7 EUA 2.5 l Less
Tanque de Combustível 63.4 EUA 240.0 l Less

Pneus

Padrão 10.00-20 (pneumático duplo) 10.00-20 (pneumático duplo) Less

Material Rodante

Vão Livre Sobre o Solo 14.6 pol 370.0 mm Less
Ângulo de Direção Máximo 35° 35° Less
Raio de Giro Mínimo - Extremidade da Lança de Uma Peça 326.8 pol 8300.0 mm Less
Raio de Giro Mínimo - Extremidade da Lança de Geometria Variável 271.7 pol 6900.0 mm Less
Raio de Giro Mínimo - Parte Externa do Pneu 248.0 pol 6300.0 mm Less
Ângulo do Eixo de Oscilação ±9° ±9° Less

Especificações da Caçamba

Capacidades da Caçamba 0,35 a 0,91 m³ (0,46 a 1,19 yd³) 0,35 a 0,91 m³ (0,46 a 1,19 yd³) Less

Faixas de Trabalho

Profundidade Máxima de Escavação 19.9 pés 6070.0 mm Less
Alcance Máximo no Nível do Solo 30.8 pés 9380.0 mm Less

Comando

Velocidade Máxima de Percurso 21.1 mph 34.0 km/h Less

Níveis de Ruído

Ruído Externo O nível de potência sonora registrado para pessoas próximas medido de acordo com os procedimentos de teste e com as condições especificadas na 2000/14/EC é de 102 dB(A). O nível de potência sonora registrado para pessoas próximas medido de acordo com os procedimentos de teste e com as condições especificadas na 2000/14/EC é de 102 dB(A). Less

Cabine/FOGS

Padrões A Cabine com Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos (FOGS) está em conformidade com a norma ISO 10262. A Cabine com Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos (FOGS) está em conformidade com a norma ISO 10262. Less

Projeto Responsável

Pensando nas Gerações Futuras


Motor

Potência, Confiabilidade e Economia de Combustível


Conforto Superior

Mantém a Produtividade dos Operadores Durante Todo o Turno


Simplicidade e Funcionalidade

Para Facilitar a Operação


Material Rodante

Resistência e Versatilidade sobre Rodas


Hidráulica

Tempos de Ciclo Mais Rápidos, Capacidade de Levantamento Pesado


Lanças e Braços

Máxima Flexibilidade - Alta Produtividade


SmartBoom

Reduz a Tensão e a Vibração


Absorção de Impactos

Rápida Velocidade de Percurso com Mais Conforto


Ferramentas de Trabalho

Otimiza seu Desempenho


Suporte Total ao Cliente

O Revendedor Cat Prestará Suporte Como Nenhum Outro


Product Link Cat

Vale a Pena Conhecer


Facilidade de Manutenção

Quando o Tempo de Atividade Conta


Segurança

Tenha Certeza de que Está Seguro


M317D2 Equipamento Padrão

SISTEMA ELÉTRICO
  • Alternador, 75 A
  • Luzes: - Luz de trabalho da lança - Luz interna da cabine - Duas luzes rodoviárias frontais - Duas luzes rodoviárias traseiras - Luzes de trabalho montadas na cabine (frontais e traseiras)
  • Interruptor de desligamento principal
  • Baterias reforçadas livres de manutenção
  • Buzina de sinalização/advertência

MOTOR
  • Controle automático de rotação do motor
  • Auxílio de partida automático
  • O Cat C4.4 alcança níveis de emissão equivalentes aos padrões de emissões de Tier 3 do Órgão de Proteção Ambiental (EPA, Environmental Protection Agency) dos EUA, Estágio IIIA da UE, Tier 3 da Coreia e Estágio 2 da China
  • Separador de água/combustível com indicador de nível, bomba de escorva do combustível, interruptor de nível da água e um indicador de restrição visual

HIDRÁULICA
  • Modo de levantamento pesado
  • Sistema hidráulico com detecção de carga adicional
  • Modos de trabalho manual (modos Econômico e de potência)
  • Bomba de oscilação separada
  • Circuito de regeneração de braço
  • Válvulas antideslizantes para a lança, o braço e a caçamba

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Apoios de braço ajustáveis
  • Ar-condicionado, aquecedor e desembaçador com controle de temperatura automático
  • Cinzeiro com acendedor de cigarros (24 V)
  • Porta-copos
  • Capacidade para FOGS aparafusável
  • Suporte para garrafa
  • Sistema de limpeza paralelo montado na parte inferior que cobre o vidro do para-brisa superior e inferior
  • A câmera montada no contrapeso exibe através do monitor da cabine
  • Gancho para casaco
  • Tapete lavável com compartimento de armazenamento
  • Assento com suspensão totalmente ajustável
  • Painel de instrumentos e medidores: - Mensagens de informação e advertências no idioma local - Medidores de nível de combustível, líquido arrefecedor do motor e temperatura do fluido hidráulico - Intervalo de troca dos filtros/fluidos - Indicadores de faróis, sinal de conversão, combustível baixo, configuração do indicador do motor - Relógio com bateria auxiliar para 10 dias
  • Para-brisa frontal laminado
  • Console do lado esquerdo, inclinável, com bloqueio para todos os controles
  • Porta-livros atrás do assento
  • Porta-livros no console direito
  • Suporte para telefone celular
  • Freio de estacionamento
  • Ventilação positiva filtrada
  • Fonte de alimentação, 12 V - 7 A
  • Janela traseira, saída de emergência
  • Cinto de segurança retrátil
  • Teto solar
  • Janelas da porta deslizante
  • Coluna de direção, inclinável
  • Área de armazenamento adequada para marmita
  • Para-sol no para-brisa e teto solar
  • Trava da velocidade de percurso
  • Visor para proteção contra chuva

MATERIAL RODANTE
  • Eixos reforçados, motor para percurso avançado, força de frenagem ajustável
  • Eixo frontal oscilante com lubrificação remota
  • Pneus, 10.00-20 16 PR, duplos
  • Duas caixas de ferramentas no material rodante
  • Eixo de comando de duas peças

OUTROS EQUIPAMENTOS
  • Freio de oscilação automático
  • Contrapeso, 3.500 kg
  • Espelhos, armação e cabine
  • Product Link Cat

M317D2 Equipamento Opcional

CONTROLES E TUBULAÇÕES AUXILIARES
  • Tubulações auxiliares da lança e do braço
  • Circuitos básicos de controle: - Pressão média: • circuito de pressão média bidirecional para rotação ou inclinação de ferramentas de trabalho - Controle de ferramentas/multifunção: • Alta pressão unidirecional/bidirecional para aplicação de martelamento ou abertura e fechamento da ferramenta de trabalho • Fluxo e pressão programáveis para até 10 ferramentas de trabalho - seleção pelo monitor • Controle do acoplador rápido
  • SmartBoom

ARTICULAÇÃO FRONTAL
  • Lanças: - Lança de uma peça de 5.050 mm - Lança VA de duas peças de 5.200 mm
  • Articulação da caçamba com ou sem válvula desviadora
  • Braços: - 2.400, 2.600 mm

SISTEMA ELÉTRICO
  • Alarme de percurso com três modos selecionáveis
  • Bomba de reabastecimento
  • Luzes: - Farol giratório na cabine

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Protetor contra queda de objetos
  • Rádio CD/MP3 (12 V) na parte traseira, incluindo alto-falantes e conversor de 12 V
  • Assento ajustável com encosto alto: - suspensão mecânica - suspensão a ar (vertical)
  • Proteção contra vandalismo
  • Para-brisa: - Divisão 70/30, pode ser aberto

MATERIAL RODANTE
  • Lâmina, montada na frente ou atrás
  • Estabilizadores, montados na parte traseira
  • Anéis espaçadores para os pneus

OUTROS EQUIPAMENTOS
  • Contrapeso, 3.900 kg
  • Absorção de Impactos
  • Sistema de Segurança da Máquina (MSS, Machine Security System) Cat