< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações futuras da empresa Caterpillar estendida e da rede de revendedores

Visão Geral

O Cat® 914G2 oferece forte desempenho, alta produtividade e confiabilidade comprovada. A cabina espaçosa com controle por joystick mantém você confortável durante o dia de trabalho, permitindo que você produza mais. O design da pá-carregadeira oferece força e durabilidade com controle superior. Expanda seus negócios com a 914G2.

Motor

Unidades:
Potência líquida 95.0 HP 71.0 kW Less
Modelo Cat® C4.4 Eletrônico Cat® C4.4 Eletrônico Less
Potência Bruta Máxima - ISO 14396 101.0 HP 75.0 kW Less
Potência Bruta Máxima - ISO 14396 (DIN) 102.0 HP 75.0 kW Less
Potência Líquida - ISO 9249 (DIN) 98.0 HP 72.0 kW Less
Potência Líquida - ISO 9249/EEC 97.0 HP 72.0 kW Less
Potência Líquida - SAE J1349 95.0 HP 71.0 kW Less
Potência Líquida Nominal @ 2.300 rpm - ISO 9249 (DIN) 98.0 HP 72.0 kW Less
Potência Líquida Nominal @ 2.300 rpm - ISO 9249/EEC 97.0 HP 72.0 kW Less
Potência Líquida Nominal @ 2.300 rpm - SAE J1349 95.0 HP 71.0 kW Less

Dimensões do Motor

Diâmetro interno do cilindro 4.13 pol 105.0 mm Less
Curso 5.0 pol 127.0 mm Less
Cilindrada 268.0 pol3 4.4 L Less

Caçambas

Capacidades da Caçamba 1,2 a 1,4 m³ (1,6 a 1,8 yd³) 1,2 a 1,4 m³ (1,6 a 1,8 yd³) Less

Pesos

Peso operacional 17530.0 lb 7950.0 kg Less
Contrapeso Opcional* 330.0 lb 150.0 kg Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Sistema de Arrefecimento 6.1 gal 23.0 L Less
Tanque de Combustível 39.6 gal 150.0 L Less
Sistema Hidráulico 26.4 gal 100.0 L Less
Reservatório Hidráulico 18.5 gal 70.0 L Less

Transmissão

Velocidade 5.6 mph 9.0 km/h Less
Velocidade 22.0 mph 35.0 km/h Less

Cabine

Estrutura protetora contra capotagem SAE J394, SAE J1040, ISO 3471 SAE J394, SAE J1040, ISO 3471 Less
Estrutura protetora contra objetos cadentes SAE J231, ISO 3449 SAE J231, ISO 3449 Less
Ruído 74 dB(A) 74 dB(A) Less

Especificações de Operação

Capacidade Nominal da Caçamba 1.7 yd3 1.3 m3 Less
Tamanho do Pneu 17,5-25 17,5-25 Less
Força de Desagregação 14007.0 lb 62.0 kN Less
Carga de Tombamento Estática com Giro Total, Caçamba 11737.0 lb 5323.0 kg Less
Altura de Despejo @ Elevação Completa 8.72 pés 2659.0 mm Less
Articulação 40.0 Graus 40.0 Graus Less
Oscilação +/- 11.0 Graus 11.0 Graus Less

Sistema Hidráulico

Tempo de Ciclo Hidráulico - Levantamento 5.6 5.6 Less
Tempo de Ciclo Hidráulico - Despejo 2.1 2.1 Less
Tempo de Ciclo Hidráulico - Abaixamento, Flutuação 3.2 3.2 Less
Alívio Principal 3560.0 lb/pol² 245.5 bar Less
Fluxo 23.8 gal/min 90.0 L/min Less
Cilindros de Elevação, Duplo Efeito 89 mm × 672 mm (3,5 pol × 26,5 pol) 89 mm × 672 mm (3,5 pol × 26,5 pol) Less
Cilindro de Inclinação, Duplo Efeito 102 × 400 mm (4 pol × 15,8 pol) 102 × 400 mm (4 pol × 15,8 pol) Less

Freios

Freios Padrões Padrões Less

Compartimento do Operador

Mais conforto mantém você produtivo o dia inteiro.


Trem de Força

Projetado para oferecer potência, durabilidade e desempenho.


Pá-carregadeira

Construída para oferecer força.


Ferramentas de Trabalho

Execute mais trabalhos com apenas uma máquina com as Cat Work Tools.


Facilidade de Manutenção

O fácil acesso e a necessidade mínima de manutenção reduzem o tempo de inatividade.


Suporte ao Cliente

Suporte com o qual você pode contar.


914G2 Equipamento Padrão

SISTEMA ELÉTRICO
  • Partida elétrica direta de 24 V
  • Alarme, marcha à ré
  • Alternador, 80 ampères
  • Baterias, duas 900 CCA sem necessidade de manutenção
  • Interruptor de desligamento da bateria
  • Auxílio de partida da vela incandescente
  • Buzina, frontal, advertência (elétrica)
  • Chave de partida/parada de ignição
  • Sistema de iluminação: luzes de freio, luz interna, sinais de seta (frontais e traseiras), luzes de trabalho de halogênio (frontais e traseiras)
  • Tomadas elétricas; internas e externas

PÁ-CARREGADEIRA
  • Articulação, pá-carregadeira de projeto em Z vedado
  • Posicionador de garfo/caçamba, automático
  • Desengate automático de levantamento
  • Neutralizador de desengate automático de levantamento/inclinação

HIDRÁULICA
  • Controle hidráulico, implemento operado por piloto, alavanca única, 2 válvulas
  • Arrefecedor de fluido hidráulico, inclinável
  • Conectores de diagnóstico hidráulicos
  • Abertura S•O•S - fluido hidráulico
  • Arrefecedor de fluido hidráulico padrão
  • Direção, hidráulica

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Controle da caçamba, alavanca única, piloto
  • Cabina, ROPS (com supressão de ruídos e pressurizada):
  • Coluna de direção ajustável
  • Acendedor de cigarros
  • Porta-copos
  • Liberação da porta no nível do solo
  • Aquecedor/desembaçador
  • Retrovisores, internos (2)
  • Espaço de armazenamento, travável
  • Assento, suspensão do tecido ajustável
  • Cinto de segurança retrátil
  • Vidro de segurança fumê
  • Duas portas
  • Limpador e lavador (frontal e traseiro), frontal intermitente
  • Desembaçador, vidro traseiro, vidro armado
  • Indicadores:
  • Filtro de ar
  • Filtro de ar
  • Pressão de carga do freio
  • Pressão do óleo do motor
  • Tensão do sistema elétrico
  • Derivação do filtro de óleo hidrostático
  • Freio de estacionamento
  • Direção principal
  • Instrumentação:
  • Medidor de tensão da bateria
  • Medidor de temperatura do líquido arrefecedor do motor
  • Medidor do nível de combustível
  • Horômetro digital
  • Medidor do visor de nível do fluido hidráulico
  • Medidor de temperatura do fluido hidráulico
  • Controle da transmissão com uma única alavanca

TREM DE FORÇA
  • Filtro de ar, vedação radial
  • Anticongelante (protegido a -36 °C/-33 °F)
  • Anticongelante do líquido arrefecedor de vida útil prolongada
  • Freios, Serviço - internos, imersos em óleo, fechados, disco arrefecido totalmente hidráulico
  • Freios, Estacionamento - mecânicos no sistema propulsor, secundário
  • Diferenciais, convencionais (frontais e traseiros)
  • Eixo de comando, com lubrificação permanente
  • Bomba de combustível elétrica
  • Motor: diesel Cat C4.4 Eletrônico, turboalimentado, em conformidade com a emissão do Estágio IIIA da UE e com o Tier 3 da EPA dos EUA
  • Cobertura do motor, travável
  • Silenciador
  • Radiador, colmeia unitária com possibilidade de manutenção
  • Reservatório de expansão do radiador
  • Abertura S•O•SSM - óleo do motor
  • Ventilador de sucção
  • Transmissão, hidrostática

OUTROS
  • Para-lamas (frontal/traseiro)
  • Engate, barra
  • Pontos de teste de pressão
  • Pontos de serviço com travas de proteção contra vandalismo

914G2 Equipamento Opcional

SISTEMA ELÉTRICO
  • Pacote de acessórios elétricos (conversor de 12 V, tomadas de plugues para acessórios, fiação)
  • Iluminação, frontal auxiliar: 2 luzes de trabalho adicionais de halogênio instaladas na cabina
  • Sistema de Segurança da Máquina
  • Farol giratório, magnético

HIDRÁULICA
  • Válvulas de dreno, ecológicas
  • Terceira e quarta válvulas hidráulicas
  • Direção, secundária

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Ar-condicionado (gás refrigerante R-134a)
  • Capota, ROPS
  • Espelhos, dois externos
  • O pacote pronto para rádio (12 volts) inclui alto-falantes, antena, conversor e suportes (rádio não incluso)
  • Sistema de Absorção de Impactos
  • Assentos:
  • • Aquecido, de tecido, com alarme de freio de estacionamento
  • • Série Comfort Cat, de tecido, suspensão a ar
  • Janela da porta corrediça
  • Velocímetro
  • Proteção contra o sol, vidro traseiro
  • Quebra-sol

TREM DE FORÇA
  • Anticongelante (protegido a -50 °C/-58 °F)
  • Controle do mecanismo transportador, transmissão
  • Diferencial, patinagem controlada (eixo frontal e/ou traseiro)
  • Pré-filtro do filtro de ar do motor, ciclone
  • Controle de Velocidade do Motor (ESC)
  • Controle de transmissão remota Avante/Neutro/Ré (FNR)
  • Auxílio de partida, aquecedor do bloco do motor, 120 V

OUTROS
  • Protetor inferior, hidrostático
  • Contrapeso, 150 kg/330 lb
  • Para-lamas, rodoviário
  • Proteção, para-brisa
  • Ferramentas de penetração no solo, caçamba
  • Pacote de baixo ruído
  • Pacote de baixo ruído "Blue Angel"
  • Acoplador rápido
  • Pneus:
  • Lonas diagonais, 15.5 × 25 e 17.5 × 25
  • Radial, 17.5 × R25
  • Aros do pneu, 1 e 3 peças
  • Caixa de ferramentas, travável
  • Kit de ferramentas

Our Customers Say It Best - Pattie and Joe White

"When you say Cat, you know what you're getting. You're buying good equipment and they stand behind it."

Watch Video
Financiamento e Seguros

Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.

Veja as nossas ofertas