< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

A Carregadeira de Rodas Compacta Cat 907H2 proporciona desempenho com versatilidade. A cabina confortável e espaçosa com controle por joystick permite que você produza mais. O projeto da carregadeira proporciona resistência e durabilidade com levantamento paralelo. O acoplador rápido da ferramenta de trabalho permite que a Carregadeira de Rodas Compacta Cat use ferramentas de trabalho hidromecânicas da Minicarregadeira Cat, Pá-carregadeira de Esteira Compacta e Todo Terreno para maior versatilidade da máquina Expanda seus negócios com as Carregadeiras de Rodas Compactas Série H2 Cat

Motor

Unidades:
Potência líquida 69.0 HP 52.0 kW Less
Diâmetro Interno 3.7 pol 94.0 mm Less
Cilindradas 203.0 pol3 3.3 L Less
Potência Bruta a 2.500 rpm - SAE J1995 74.0 HP 55.0 kW Less
Potência Bruta Máxima - ISO 14396 73.0 HP 55.0 kW Less
Potência Bruta Máxima - SAE J1995 74.0 HP 55.0 kW Less
Potência Líquida Máxima - ISO 9249 69.0 HP 52.0 kW Less
Potência Líquida Máxima - SAE J1349 68.0 HP 51.0 kW Less
Potência Líquida a 2.500 rpm - SAE J1349 68.0 HP 51.0 kW Less
Potência Líquida Nominal a 2.500 rpm - SAE J1349 68.0 HP 51.0 kW Less
Curso 4.7 pol 120.0 mm Less

Engine

Model Cat® C3.3B DIT (meets U.S. EPA Tier 4 Interim emission standards) Cat® C3.3B DIT (meets U.S. EPA Tier 4 Interim emission standards) Less

Pesos

Peso operacional 12809.0 lb 5810.0 kg Less

Especificações de Operação

Capacidade Nominal da Caçamba 1.3 yd3 1.0 m3 Less
Força de Desagregação 9442.0 lb 42.0 kN Less
Carga Nominal de Operação em Giro Total, Garfos (EN 474-3:2006, Solo Firme e Nivelado, Centro de Carga de 500 mm [20 pol]) (80% de FTSTL) 4674.0 lb 2120.0 kg Less
Carga Nominal de Operação em Giro Completo, Caçamba 3494.0 lb 1585.0 kg Less
Carga Nominal de Operação em Giro Total, Garfos (EN 474-3:2006, Terreno Acidentado, Centro de Carga de 500 mm [20 pol]) (60% de FTSTL) 3505.0 lb 1590.0 kg Less
Capacidade de Levantamento Hidráulico 7194.0 lb 3263.0 kg Less
Carga Nominal de Operação em Giro Total, Garfos (EN 474-3:2006, Solo Firme e Nivelado, Centro de Carga de 500 mm [20 pol]) (Transporte de 100 mm [4 pol] Acima do Solo) 6140.0 lb 2785.0 kg Less
Carga de Tombamento Reto, Caçamba 9524.0 lb 4320.0 kg Less
Carga de Tombamento Estática com Giro Total, Caçamba 6989.0 lb 3170.0 kg Less
Retroinclinação, Posição de Transporte 52.0 Graus 52.0 Graus Less
Carga Nominal de Operação em Giro Total, Garfos (EN 474-3:2006, Solo Firme e Nivelado, Estabilidade de 1,25 e Centro de Carga de 500 mm [20 pol]) 4674.0 lb 2120.0 kg Less
Carga Nominal de Operação em Giro Total, Garfos (SAE J1197, Centro de Carga no Ponto Médio do Dente, Dentes de 1.120 mm [44 pol]) (50% de FTSTL) 2721.0 lb 1234.0 kg Less
Carga Nominal de Operação em Giro Total, Garfos (SAE J1197, Centro de Carga no Ponto Médio do Dente, Dentes de 1.220 mm [48 pol]) (50% de FTSTL) 2608.0 lb 1183.0 kg Less
Carga Nominal de Operação com Traseira Reta, Garfos (SAE J1197, Centro de Carga a Ponto Médio do Dente, Dentes de 1.120 mm [44 pol]) (50% de FTSTL) 3543.0 lb 1607.0 kg Less
Carga Nominal de Operação com Traseira Reta, Garfos (SAE J1197, Centro de Carga no Ponto Médio do Dente, Dentes de 1.220 mm [48 pol]) (50% de FTSTL) 3470.0 lb 1574.0 kg Less

Operating Specifications

Tire Size 405/70 R18 405/70 R18 Less

Transmissão

Velocidade 4.3 mph 7.0 km/h Less
Velocidade 12.4 mph 20.0 km/h Less
Velocidade Alta 21.7 mph 35.0 km/h Less

Dimensões

Ângulo de Articulação (Graus) 39.0 Graus 39.0 Graus Less
Altura da Cabina 8.48 pés 2585.0 mm Less
Ângulo de Partida (Graus) 34.0 Graus 34.0 Graus Less
Profundidade de Escavação 3.5 pol 90.0 mm Less
Ângulo de Despejo na Altura Máxima (Graus) 45.0 Graus 45.0 Graus Less
Profundidade do Garfo acima do Solo 1.8 pol 45.0 mm Less
Altura do Garfo no Alcance Máximo 4.89 pés 1490.0 mm Less
Alcance do Garfo na Altura Máxima 1.66 pés 505.0 mm Less
Vão Livre Sobre o Solo 11.8 pol 300.0 mm Less
Pino de Articulação na Altura Máxima 10.6 pés 3230.0 mm Less
Carga pela Altura 9.96 pés 3035.0 mm Less
Largura da Máquina 6.0 pés 1840.0 mm Less
Altura de Despejo Máxima 7.86 pés 2395.0 mm Less
Altura Máxima do Garfo 10.37 pés 3160.0 mm Less
Alcance Máximo 4.15 pés 1265.0 mm Less
Comprimento Total com Caçamba 18.32 pés 5585.0 mm Less
Comprimento Total com Garfos 19.5 pés 5945.0 mm Less
Alcance no Nível do Solo 2.46 pés 750.0 mm Less
Alcance à Altura Máxima de Despejo 2.66 pés 810.0 mm Less
Manômetro para Pneu 4.66 pés 1420.0 mm Less
Raio de Giro do Pneu Interno 7.35 pés 2240.0 mm Less
Raio de Giro sobre a Caçamba 14.81 pés 4515.0 mm Less
Distância entre Eixos 7.12 pés 2170.0 mm Less
Largura sobre a Caçamba 6.68 pés 2035.0 mm Less

Cab

ROPS SAE J1040 MAY94, ISO 3471-1994 SAE J1040 MAY94, ISO 3471-1994 Less
FOPS SAE J/ISO 3449 APR98 Level II, ISO 3449 1992 Level II SAE J/ISO 3449 APR98 Level II, ISO 3449 1992 Level II Less

Hydraulic System

Hydraulic Cycle Time - Lift 5 Seconds 5 Seconds Less
Hydraulic Cycle Time - Dump 2 Seconds 2 Seconds Less
Hydraulic Cycle Time - Lower, Float 4 Seconds 4 Seconds Less
Hydraulic Cycle Time - Rackback 2.5 Seconds 2.5 Seconds Less

Sistema Hidráulico

3º Fluxo Auxiliar - Fluxo Alto 33.0 gal/min 125.0 L/min Less
Alívio Principal 3400.0 lb/pol² 235.0 bar Less
3º Fluxo Auxiliar - Fluxo Padrão 22.0 gal/min 83.0 L/min Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Sistema de Arrefecimento 6.3 gal 24.0 L Less
Tanque de Combustível 20.6 gal 78.0 L Less
Sistema Hidráulico 25.0 gal 95.0 L Less
Óleo do Motor 2.6 gal 10.0 L Less

Buckets

Bucket Capacities 0.75-1.2 m3 (0.98-1.6 yd3) 0.75-1.2 m3 (0.98-1.6 yd3) Less

Densidades Máximas do Material - Propósito Geral

Largura da Caçamba 80.0 pol 2035.0 mm Less
Altura de Despejo 94.0 pol 2395.0 mm Less
Densidade Máxima do Material 2670.0 lb/yd3 1584.0 kg/m3 Less
Capacidade Nominal 1.3 yd3 1.0 m3 Less

Densidades Máximas do Material - Multiuso

Largura da Caçamba 74.0 pol 1880.0 mm Less
Altura de Despejo 97.0 pol 2470.0 mm Less
Densidade Máxima do Material 3622.0 lb/yd3 2149.0 kg/m3 Less
Capacidade Nominal 0.98 yd3 0.75 m3 Less

Densidades Máximas do Material - Material Leve

Largura da Caçamba 82.0 pol 2080.0 mm Less
Altura de Despejo 90.0 pol 2285.0 mm Less
Densidade Máxima do Material 2053.0 lb/yd3 1218.0 kg/m3 Less
Capacidade Nominal 1.6 yd3 1.2 m3 Less

Operator Environment Features - Deluxe Cab

Adjustable Internal Mirror Standard Standard Less
Adjustable Steering Column Standard Standard Less
Air Conditioning Standard Standard Less
Cabin Light Standard Standard Less
Cat Radio/CD/MP3/WMA Player Optional Optional Less
Cloth Electric Air Suspension Seat, Arm/Head Rest, Lumbar Support, Heated Back Seat Standard Standard Less
Coat Hook Standard Standard Less
External Mirrors (2) - Knock Back Standard Standard Less
Heated Rear Window Standard Standard Less
Heater Standard Standard Less
Left Window - Sliding Standard Standard Less
Lockable Storage Box Standard Standard Less
Radio-ready Kit (Wiring, Speaker, Antenna and Grilles) Standard Standard Less
Rear Blind Optional Optional Less
Right Window - Sliding Standard Standard Less
Sun Visor Standard Standard Less
Two Access Doors Standard Standard Less

Operator Environment Features - Comfort Cab

Adjustable Internal Mirror Standard Standard Less
Adjustable Steering Column Standard Standard Less
Cabin Light Standard Standard Less
Cat Radio/CD/MP3/WMA Player Optional Optional Less
Cloth Suspension Seat, Armrest Standard Standard Less
Coat Hook Standard Standard Less
External Mirrors (2) - Knock Back Standard Standard Less
Heated Rear Window Standard Standard Less
Heater Standard Standard Less
Left Window - Sliding Standard Standard Less
Lockable Storage Box Standard Standard Less
Radio-ready Kit (Wiring, Speaker, Antenna and Grilles) Standard Standard Less
Rear Blind Optional Optional Less
Sun Visor Standard Standard Less
Two Access Doors Standard Standard Less

Operator Environment Features - Canopy

Adjustable Internal Mirror Standard Standard Less
Coat Hook Standard Standard Less
External Mirrors (2) - Knock Back Standard Standard Less
Fixed Steering Column Standard Standard Less
Lockable Storage Box Standard Standard Less
Sun Visor Standard Standard Less
Vinyl Suspension Seat Standard Standard Less

Compartimento do Operador

Mais conforto mantém você produtivo o dia inteiro.


Trem de Força

O trem de força Cat Hystat™ permite um desempenho agressivo.


Articulação da Pá-carregadeira

Forças de escavação ideais com levantamento paralelo.


Ferramentas de Trabalho

Execute mais trabalhos com apenas uma máquina com as CAT Work Tools.


Facilidade de Manutenção e Suporte ao Cliente

O fácil acesso e a necessidade mínima de manutenção reduzem o tempo de inatividade. O suporte inigualável faz a diferença.


907H2 Equipamento Padrão

TRANSMISSÃO/HIDRÁULICA
  • Transmissão, 20 km/h (12,4 mph); eixos padrão com freios a disco seco com acionamento hidráulico
  • Função de marcha gradual da transmissão
  • Comando hidrostático
  • Trava do Diferencial de 100% nos dois eixos, selecionável em movimento
  • Eixos reforçados montados no chassi com redução planetária externa
  • Livre de manutenção, vedado para maior vida útil, eixo propulsor e juntas universais

PÁ-CARREGADEIRA
  • • Acoplador rápido hidráulico estilo minicarregadeira
  • • Circuito hidráulico auxiliar proporcional
  • • Função de flutuação do braço da pá-carregadeira
  • • Conector rápido hidráulico para conexão sob pressão
  • • Pá-carregadeira em Z de levantamento paralelo

MOTOR
  • • O motor C3.3B DIT atende à certificação de emissão do Período do Tier 4 da EPA dos EUA
  • • Filtro de ar de dois estágios com indicador visual
  • • Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada Cat, protege a -36 °C (-33 °F)
  • • Compartimentos traváveis do motor
  • • Separador de água/filtro de combustível de liberação fácil e rápida
  • • Válvula de dreno do óleo do motor (drenagem econômica sem derramamento)
  • • Respiro de circuito fechado
  • • Ventilador de sucção com acionamento hidráulico
  • • Bujões de partida a frio
  • • Bomba de escorva elétrica do combustível
  • • Compartimentos traváveis da porta deslizante
  • • Medidor do visor de nível do fluido hidráulico
  • • Tampa do bocal de enchimento de combustível travável
  • • Reservatório de expansão do radiador

SISTEMA ELÉTRICO
  • • Painel de fusíveis montado na cabina
  • • Interruptor mestre de desconexão da bateria
  • • Reforçado, resistente à vibração, livre de manutenção, 12 V
  • • Auxílio de partida a frio do motor
  • • Alternador, 90 A
  • • Conector do ponto de serviço para diagnóstico elétrico (ET, electronic diagnostics)
  • • Luzes rodoviárias
  • • Alarme de marcha à ré
  • • Luz de ré
  • • Luzes de ré de alta intensidade
  • • Indicadores de direção com cancelamento automático

GERAL
  • Base da tinta aplicada eletrostaticamente
  • Pontos de teste da pressão hidráulica
  • Engate e pino de recuperação
  • Aberturas de Coleta Programada de Amostra de Óleo (S·O·S, Scheduled Oil Sampling)
  • Tampa do bocal de enchimento de combustível travável
  • Freio de estacionamento e secundário
  • Engate e pino de recuperação
  • Para-lamas frontal e traseiro
  • Pontos de fixação/levantamento da máquina

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Joystick multifuncional com controle da direção FNR
  • Controle auxiliar proporcional
  • Dois espelhos externos - traseiros
  • Indicadores de alarme para sistemas principais
  • Piso da cabina de fácil limpeza
  • Porta-copos
  • Quebra-sol
  • Certificado para ROPS e FOPS
  • Descanso de punho ajustável
  • Cinto de segurança, 75 mm (3 pol), retrátil
  • Luz da cabina
  • Espelho interno
  • Tomadas auxiliares
  • Gancho para casaco
  • Painel LCD digital de bordo
  • Isolamento acústico
  • Tapete de piso reforçado
  • Bandeja de armazenamento
  • Caixa de armazenamento travável
  • Indicadores de direção com cancelamento automático
  • Tomadas auxiliares internas/externas
  • Pedais do acelerador/freio suspensos

907H2 Equipamento Opcional

TRANSMISSÃO/HIDRÁULICA
  • Atualização do controle da transmissão (inclui controle do mecanismo transportador, controle da força de tração nas rodas e acelerador manual)
  • Sistema de absorção de impactos
  • Acelerador, 35 km/h (21,7 mph) com direção secundária e eixo frontal com freios a disco lubrificados a óleo assistidos hidraulicamente

PÁ-CARREGADEIRA
  • Hidráulica auxiliar de alto fluxo com pressão aliviando o coletor de desengate rápido
  • Posicionador da ferramenta de trabalho de retorno à escavação

MOTOR
  • Aquecedor do bloco de motor, 120 V
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada Cat, protege a -50 °C (-58 °F)
  • Pré-purificador para filtro de ar do motor

SISTEMA ELÉTRICO
  • MSS (Machine Security System, Sistema de Segurança da Máquina)
  • Farol giratório
  • Chicote de fiação da ferramenta de trabalho
  • Luzes de trabalho, duas frontais e duas traseiras

GERAL
  • Tinta colorida personalizada
  • Kit de proteção da luz traseira
  • Opções de pneu incluindo pneus reforçados

FERRAMENTAS DE TRABALHO
  • Para conhecer todas as ferramentas de trabalho e opções de fluxo padrão/alto, consulte o revendedor Cat

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Rádio/CD/MP3/WMA Cat
  • Para-sol traseiro
  • A capota inclui: - Coluna de direção, fixa - Assento, suspensão ajustável, vinil
  • Cabina, Comfort (pressurizada) inclui: - Duas portas (porta esquerda com janela deslizante) - Assento, suspensão ajustável, tecido - Coluna de direção, inclinação - Aquecedor com janela, respiros laterais e para os pés - Janela traseira aquecida - Limpador/lavador frontal e traseiro - Kit de instalação para rádio com alto-falantes
  • Cabina, Deluxe (pressurizada) inclui todos os benefícios do modelo Cabina Comfort para o operador e: - Ar-condicionado - Assento com suspensão a ar aquecido de tecido - Janela direita deslizante