< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Desde 1963, a Carregadeira Cat® 988 ajudou a mais clientes que qualquer modelo de outro fabricante nessa classe de tamanho de carregadeira. Hoje, continuamos o legado com a atualização 988H. Sabemos que os tempos estão difíceis... que a economia é desafiadora... mas a atualização 988H é nosso compromisso em trazer a vocês, nossos clientes, o melhor valor. Com a atualização 988H, a Caterpillar continua a tradição de incorporar aprimoramentos voltados para o cliente que aumentam a produtividade, reduzem o consumo de combustível, aumentam a confiabilidade dos principais sistemas e componentes e melhoram a segurança e a ergonomia de seus operadores.

Motor

Unidades:
Potência Líquida 501.0 HP 373.0 kW Less
Modelo do Motor Cat® C18 ACERT® Cat® C18 ACERT® Less
Potência Bruta 555.0 HP 414.0 kW Less
Potência Líquida – ISO 9249 501.0 HP 373.0 kW Less
Potência Bruta – ISO 3046-2 520.0 HP 388.0 kW Less
Diâmetro Interno 5.7 pol 145.0 mm Less
Curso 7.2 pol 183.0 mm Less
Cilindrada 1104.5 pol3 18.1 B Less
Potência Líquida ISO 14396 540.0 HP 397.0 kW Less
Potência Líquida - EEC 80/1269 501.0 HP 373.0 kW Less

Especificação de Operação

Peso Operacional 110549.0 lb 50144.0 kg Less
Carga Útil Nominal 12.5 toneladas 11.4 toneladas métricas Less

Transmissão

Transmissão do Conversor - 1ª à Frente 4.2 mph 6.7 km/h Less
Transmissão do Conversor - 2ª à Frente 7.3 mph 11.8 km/h Less
Transmissão do Conversor - 3ª à Frente 12.9 mph 20.8 km/h Less
Transmissão do Conversor - 4ª à Frente 22.3 mph 36.0 km/h Less
Transmissão do Conversor - Ré em 1ª 4.7 mph 7.6 km/h Less
Transmissão do Conversor - Ré em 2ª 8.4 mph 13.5 km/h Less
Transmissão do Conversor - Ré em 3ª 14.7 mph 23.7 km/h Less
Acionamento Direto - 1ª à Frente Desativação do travamento Desativação do travamento Less
Acionamento Direto - 2ª à Frente 7.7 mph 12.3 km/h Less
Acionamento Direto - 3ª à Frente 13.6 mph 21.9 km/h Less
Acionamento Direto - 4ª à Frente 24.0 mph 38.6 km/h Less
Acionamento Direto - Ré em 1ª 4.9 mph 7.9 km/h Less
Acionamento Direto - Ré em 2ª 8.8 mph 14.1 km/h Less
Acionamento Direto - Ré em 3ª 15.6 mph 25.1 km/h Less

Tempo de Ciclo Hidráulico

Levantamento 9.4 Segundos 9.4 Segundos Less
Despejo 2.4 Segundos 2.4 Segundos Less
Flutuação Inferior (Vazio) 3.8 Segundos 3.8 Segundos Less
Tempo de Ciclo Hidráulico Total 15.6 Segundos 15.6 Segundos Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Tanque de Combustível 188.0 gal 712.0 B Less
Sistema de Arrefecimento 27.2 gal 103.0 B Less
Cárter 15.9 gal 60.0 B Less
Transmissão 18.5 gal 70.0 B Less
Diferenciais e Comandos Finais - Frontais 49.0 gal 186.0 B Less
Diferenciais e Comandos Finais - Traseiros 49.0 gal 186.0 B Less
Sistema Hidráulico (enchimento de fábrica) 124.2 gal 470.0 B Less
Sistema Hidráulico (somente tanque) 70.5 gal 267.0 B Less

Dimensões*

Distância entre os Eixos 14.93 pés 4550.0 mm Less
Linha Central do Eixo Traseiro até a Borda do Para-choque Traseiro 10.28 pés 3132.0 mm Less
Altura até a Parte Superior dos Tubos de Escape 13.49 pés 4112.0 mm Less
Altura até a Parte Superior do Capô 10.35 pés 3156.0 mm Less
Vão Livre Sobre o Solo 1.8 pés 549.0 mm Less
Altura até a Parte Superior da Cabine 13.54 pés 4128.0 mm Less
Altura até a Parte Superior do Filtro de Ar 11.1 pés 3382.0 mm Less
Linha Central do Eixo Frontal até o Engate 7.46 pés 2275.0 mm Less
Altura do Pino C 3.31 pés 1009.0 mm Less
Profundidade de Escavação 0.74 pés 226.0 mm Less
Ângulo de Retroinclinação no Solo 47.8 Graus 47.8 Graus Less
Ângulo de Retroinclinação no Transporte 56.5 Graus 56.5 Graus Less
Folga no Levantamento/Despejo Máximo 12.73 pés 3879.0 mm Less
Altura até a Placa Contra Derramamento 17.82 pés 5432.0 mm Less
Altura do Pino B 19.2 pés 5853.0 mm Less
Ângulo de Retroinclinação com Levantamento Máximo 45.0 Graus 45.0 Graus Less

Caçambas

Capacidades da Caçamba 6,4 m³ - 7,7 m³ 8,3 yd³ - 10 yd³ 6,4 m³ - 7,7 m³ 8,3 yd³ - 10 yd³ Less
Máx. Capacidade da Caçamba 10.0 yd3 7.7 m3 Less

Eixos

Levantamento e Queda Máximos em Uma Roda 22.4 pol 568.0 mm Less
Frontal Fixo Fixo Less
Traseiro Oscilação de ±13° Oscilação de ±13° Less

Freios

Freios De acordo com a SAE/ISO 3450:1996 De acordo com a SAE/ISO 3450:1996 Less

Cabine

Cabine - ROPS/FOPS Em conformidade com as normas SAE e ISO Em conformidade com as normas SAE e ISO Less
Desempenho do Ruído Em conformidade com as normas ANSI, SAE e ISO Em conformidade com as normas ANSI, SAE e ISO Less

Direção

Direção Em conformidade com as normas SAE e ISO Em conformidade com as normas SAE e ISO Less
Ângulo Total de Direção 86.0 Graus 86.0 Graus Less

Sistema Hidráulico da Pá-carregadeira

Saída do Sistema Hidráulico Principal a 2.010 rpm e 6.900 kPa (1.000 lb/pol²) 130.0 gal/min 492.0 l/min Less
Regulagem da Válvula de Alívio 5075.0 lb/pol² 35000.0 kPa Less
Cilindros, Duplo Efeito: levantamento, diâmetro interno e curso 220 × 911 mm 8,7 × 35,9 pol 220 × 911 mm 8,7 × 35,9 pol Less
Cilindro, Duplo Efeito: inclinação, diâmetro interno e curso 220 × 1.770 mm 8,7 × 69,7 220 × 1.770 mm 8,7 × 69,7 Less
Sistema Piloto, Potência da Bomba Tipo Engrenagem a 2.010 rpm e 2.500 kPa (363 lb/pol²) 20.1 gal/min 76.0 l/min Less
Regulagem da Válvula de Alívio (marcha lenta baixa) 348.1 lb/pol² 2400.0 kPa Less

Produtividade

Projetada com as características ideais para atender às necessidades diárias do seu local de trabalho


Eficiência de Combustível

Gerenciamento de Combustível


Eficiência Operacional

Eficiência do operador e do local de trabalho


Confiabilidade

Maximize o tempo de atividade e a vida útil - esse é o resultado esperado


Conforto do Operador

Melhor ambiente de trabalho do setor


Soluções Tecnológicas

Sistemas e características para aumentar ainda mais a produtividade


Caçambas e Ferramenta de Penetração no Solo

Fornecem flexibilidade para combinar a máquina à sua aplicação


Facilidade de Manutenção

Aumente o tempo de atividade diminuindo o tempo de manutenção.


Suporte ao Cliente

Conte com os revendedores Cat e encontre soluções para sua empresa


Sustentabilidade

Proteção do meio ambiente


Segurança

Manter a segurança e a produtividade de sua equipe é nossa prioridade número 1


988H Equipamento Padrão

TREM DE FORÇA
  • Freios, totalmente hidráulicos, embutidos, serviço de discos múltiplos em banho de óleo
  • Filtros do dreno da caixa
  • Ventilador
  • Motor, Cat® C18 com Tecnologia ACERT®
  • Bomba de escorva do combustível (elétrica)
  • Protetor, (3 peças) transmissão
  • Freio de estacionamento
  • Pré-filtro, entrada de ar do motor
  • Radiador Modular de Nova Geração (NGMR, Next Generation Modular Radiator)
  • Sistema de arrefecimento separado
  • Auxílio de partida (éter), automático
  • Bloqueio do acelerador
  • Conversor de torque, embreagem do rotor com Sistema de Controle da Força de Tração nas Rodas (interruptor e indicador na cabine)
  • Transmissão, planetária, câmbio automático com controle da faixa de velocidade 4F/3R

SISTEMA ELÉTRICO
  • Alarme, marcha à ré
  • Alternador (95 A)
  • Baterias, sem necessidade de manutenção (4 a 950 CCA)
  • Conectores de terminal Deutsch
  • Sistema elétrico (24 V)
  • Sistema de iluminação, halogênio (frontal e traseiro), escada de acesso
  • Motor de partida, elétrico (reforçado)
  • Tomada de partida para emergências

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Ar-condicionado
  • Cabine, pressurizada com isolamento acústico, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem (ROPS, Rollover Protective Structure)/Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos (FOPS, Falling Object Protective Structure) interna com quatro colunas
  • Acendedor de cigarros (12 V) e cinzeiro
  • Gancho para casaco
  • Controles de levantamento e inclinação eletro-hidráulicos (montados no piso)
  • Aquecedor e desembaçador
  • Buzina, elétrica
  • Vidro laminado
  • Luz, cabine (teto)
  • Porta-marmita e porta-bebidas
  • EMS-III (Sistema de Monitoramento)
  • Sistema de alerta de ação, três categorias
  • Instrumentação, medidores
  • Instrumentação, indicadores de advertência:
  • Espelhos, retrovisores (instalados na parte externa)
  • Assento, suspensão a ar Cat Comfort (tecido)
  • Cinto de segurança retrátil de 76 mm (3 pol) de largura
  • Sistema de controle STIC (Steering and Transmission Integrated Control System, Sistema de Controle Integrado de Direção e Transmissão) com trava de direção
  • Trava do sistema de controle de inclinação e levantamento
  • Vidros fumê
  • Velocidade da transmissão (indicador)
  • Limpadores/lavadores de braço úmido (frontal e traseiro)
  • Limpadores intermitentes (frontal e traseiro)

PNEUS, AROS E RODAS
  • Um pneu deve ser escolhido na seção de Acessórios Obrigatórios. O preço de base da máquina inclui uma variação para o pneu.

FLUIDOS
  • Concentração pré-misturada de 50% de Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada com anticongelante a -34 °C (-29 °F)

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO
  • Desligamento do motor em marcha lenta
  • Desengates automáticos de inclinação/levantamento da caçamba, com ajuste eletrônico de dentro da cabine
  • Contrapeso
  • Portas, acesso para manutenção (travamento)
  • Saída de emergência da plataforma
  • Motor, cárter do motor, intervalo de 500 horas com óleo CI4
  • Teto estendido
  • Sistema de Gerenciamento de Combustível
  • Abastecimento de combustível a partir do nível do solo
  • Controle de pressão da embreagem eletrônica agrupada e tomadas de pressão montadas remotamente
  • Desengate automático em marcha lenta
  • Engate, tração com pino
  • Arrefecedor de fluido hidráulico
  • Tampa da cabine inferior
  • Silenciador (sob o capô)
  • Válvulas de amostragem de óleo
  • Product Link
  • Escada, acesso traseiro na esquerda e direita
  • Direção, detecção de carga
  • Regeneração de inclinação
  • Protetores para os pés
  • Cadeados de proteção contra vandalismo
  • Tubo Venturi

988H Equipamento Opcional

Lubrificação Automática

Arrefecedores de óleo do eixo

Configuração do Manipulador de Blocos (Especial)

Caçambas

Configuração da Pá-carregadeira a Granel (Especial)

Setas

Freio do motor

Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada -50 °C (-58 °F)

Configuração para Aplicações Florestais (Especial)

Combustível, abastecimento rápido

Combustível, abastecimento rápido e aquecedor

Protetores

Cárter

Cilindros de direção

Aquecedor, líquido arrefecedor do motor, 120 V

Aquecedor, líquido arrefecedor do motor, 220 V

Arrefecimento em alta temperatura ambiente

Hidráulico, três válvulas

Luzes, HID

Articulação, 4,25 metros

Embreagem de travamento

Arrefecimento de ambiente médio

Diferencial não-SPIN, somente traseiro

Troca de óleo, alta velocidade

Sistema de Controle de Carga Útil (PCS, Payload Control System)

Product Link

Vão livre da corrente traseira

Absorção de Impactos

Luzes rodoviárias frontais e traseiras

Teto, estendido

Direção secundária

Isolamento acústico, exterior

Configuração para siderurgia (Personalizada)

Pneus