988H Configurada para Pátio

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

No ambiente severo de aplicações madeireiras, você precisa de uma carregadeira projetada para este trabalho. Desde 1963, as Carregadeiras Grandes Cat® têm ajudado mais clientes que qualquer modelo de outro fabricante nesta classe de tamanho de carregadeira. Leia para saber mais sobre como as carregadeiras de toras Cat oferecem produtividade sustentável, eficiência de combustível, facilidade de manutenção, confiabilidade e versatilidade.

Motor

Unidades:
Potência Líquida 532.0 HP 393.0 kW Less
Modelo do Motor Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Potência Bruta 555.0 HP 414.0 kW Less
Potência Líquida – ISO 9249 501.0 HP 373.0 kW Less
Potência Bruta – ISO 3046-2 520.0 HP 388.0 kW Less
Diâmetro Interno 5.7 pol 145.0 mm Less
Curso 7.2 pol 183.0 mm Less
Cilindrada 1104.5 pol3 18.1 B Less
Potência Líquida - EEC 80/1269 501.0 HP 373.0 kW Less
Potência Líquida – ISO 14396 532.0 HP 393.0 kW Less

Especificação de Operação

Peso Operacional 128328.0 lb 58330.0 kg Less
Tipo de Acessório Garfos para Toras Cat Garfos para Toras Cat Less
Altura Máxima, Descarregada 16.11 pés 4909.0 mm Less
Comprimento Total 40.9 pés 12465.0 mm Less
Carga de Tombamento - Articulada a 37° 65740.0 lb 29819.0 kg Less
Carga de Inclinação - Reta 75702.0 lb 34338.0 kg Less
Raio de Giro no Transporte SAE 30.36 pés 9253.0 mm Less

Transmissão

Transmissão do Conversor - 1ª à Frente 4.2 mph 6.7 km/h Less
Transmissão do Conversor - 2ª à Frente 7.3 mph 11.8 km/h Less
Transmissão do Conversor - 3ª à Frente 12.9 mph 20.8 km/h Less
Transmissão do Conversor - 4ª à Frente 22.3 mph 36.0 km/h Less
Transmissão do Conversor - Ré em 1ª 4.7 mph 7.6 km/h Less
Transmissão do Conversor - Ré em 2ª 8.4 mph 13.5 km/h Less
Transmissão do Conversor - Ré em 3ª 14.7 mph 23.7 km/h Less
Acionamento Direto - 1ª à Frente Travamento desativado Travamento desativado Less
Acionamento Direto - 2ª à Frente 7.7 mph 12.3 km/h Less
Acionamento Direto - 3ª à Frente 13.6 mph 21.9 km/h Less
Acionamento Direto - 4ª à Frente 24.0 mph 38.6 km/h Less
Acionamento Direto - Ré em 1ª 4.9 mph 7.9 km/h Less
Acionamento Direto - Ré em 2ª 8.8 mph 14.1 km/h Less
Acionamento Direto - Ré em 3ª 15.6 mph 25.1 km/h Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Tanque de Combustível 188.0 gal 712.0 B Less
Sistema de Arrefecimento 27.2 gal 103.0 B Less
Cárter 15.9 gal 60.0 B Less
Transmissão 18.5 gal 70.0 B Less
Diferenciais e Comandos Finais - Frontais 49.0 gal 186.0 B Less
Diferenciais e Comandos Finais - Traseiros 49.0 gal 186.0 B Less
Sistema Hidráulico (enchimento de fábrica) 124.2 gal 470.0 B Less
Sistema Hidráulico (somente tanque) 70.5 gal 267.0 B Less

Eixos

Levantamento e Queda Máximos em Uma Roda 22.4 pol 568.0 mm Less
Frontal Fixo Fixo Less
Traseiro Oscilação de ±13° Oscilação de ±13° Less

Freios

Freios Em conformidade com a SAE/ISO 3450:1996 Em conformidade com a SAE/ISO 3450:1996 Less

Cabine

Cabine - ROPS/FOPS Em conformidade com as normas SAE e ISO Em conformidade com as normas SAE e ISO Less
Desempenho do Ruído Em conformidade com as normas ANSI, SAE e ISO Em conformidade com as normas ANSI, SAE e ISO Less

Direção

Direção Em conformidade com as normas SAE e ISO Em conformidade com as normas SAE e ISO Less
Ângulo Total de Direção 74.0 Graus 74.0 Graus Less

Produtividade

Melhorando o seu resultado


Eficiência de Combustível

Minimizando custos


Confiabilidade

Maximização do tempo de atividade e da vida útil - é o que você espera da Carregadeira de Rodas Cat


Segurança

Feito para a sua proteção


Facilidade de Manutenção

Facilidade de manutenção. Facilidade de reparos.


Conforto do Operador

Melhor ambiente de trabalho do setor


Versatilidade

Opções de ferramentas de trabalho para atender a suas necessidades


Suporte ao Cliente

Conte com os revendedores Cat e encontre soluções para sua empresa