990H Millyard Arrangement

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

No ambiente severo de aplicações madeireiras, você precisa de uma carregadeira projetada para este trabalho. Dede 1963, as Carregadeiras Grandes Cat® têm ajudado mais clientes que qualquer modelo de outro fabricante nessa classe de tamanho de carregadeira. Leia para saber mais sobre como as carregadeiras de toras Cat oferecem produtividade sustentável, eficiência de combustível, facilidade de manutenção, confiabilidade e versatilidade.

Motor

Unidades:
Potência Líquida 627.0 hp 468.0 kW Less
Modelo do Motor Cat® C27 ACERT™ Cat® C27 ACERT™ Less
Potência Bruta 687.0 hp 512.0 kW Less
Potência Líquida – ISO 9249 627.0 hp 468.0 kW Less
Gross Power - ISO 3046-2 627.0 hp 468.0 kW Less
Diâmetro Interno 5.4 in 137.0 mm Less
Curso 6.0 in 152.0 mm Less
Cilindrada 1666.0 in3 27.1 L Less
Energia do Volante do Motor 627.0 hp 468.0 kW Less
Potência Líquida - EEC 80/1269 627.0 hp 468.0 kW Less

Especificação de Operação

Peso Operacional 198334.0 lb 89963.0 kg Less
Attachment Type Cat Millyard Forks Cat Millyard Forks Less
Hinge Pin Height, Unloaded 19.25 ft 5866.0 mm Less
Comprimento Total 44.81 ft 13659.0 mm Less
Carga de Tombamento - Articulada a 37° 77799.0 lb 35289.0 kg Less
Carga de Inclinação - Reta 88315.0 lb 40059.0 kg Less
Turning Radius at SAE Carry 33.12 ft 10096.0 mm Less

Transmissão

Transmissão do Conversor - 1ª à Frente 4.3 mph 7.0 km/h Less
Transmissão do Conversor - 2ª à Frente 7.5 mph 12.1 km/h Less
Transmissão do Conversor - 3ª à Frente 12.9 mph 20.8 km/h Less
Transmissão do Conversor - Ré em 1ª 4.8 mph 7.7 km/h Less
Transmissão do Conversor - Ré em 2ª 8.3 mph 13.4 km/h Less
Transmissão do Conversor - Ré em 3ª 14.2 mph 22.8 km/h Less
Acionamento Direto - 1ª à Frente Travamento desativado Travamento desativado Less
Acionamento Direto - 2ª à Frente 7.9 mph 12.8 km/h Less
Acionamento Direto - 3ª à Frente 13.9 mph 22.4 km/h Less
Acionamento Direto - Ré em 1ª 4.9 mph 7.9 km/h Less
Acionamento Direto - Ré em 2ª 8.8 mph 14.1 km/h Less
Acionamento Direto - Ré em 3ª 15.4 mph 24.8 km/h Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Tanque de Combustível 284.0 gal 1074.0 L Less
Sistema de Arrefecimento 50.2 gal 190.0 L Less
Cárter 25.0 gal 95.0 L Less
Transmissão 29.0 gal 110.0 L Less
Diferenciais e Comandos Finais - Frontais 71.6 gal 271.0 L Less
Diferenciais e Comandos Finais - Traseiros 68.9 gal 261.0 L Less
Sistema Hidráulico (somente tanque) 45.97 gal 174.0 L Less
Hydraulic System - Lift/Tilt and Brakes 113.0 gal 435.0 L Less
Hydraulic System - Steering and Engine Cooling Fan 50.5 gal 194.0 L Less
Sistema Hidráulico (incluindo tanque) 114.91 gal 435.0 L Less

Eixos

Levantamento e Queda Máximos em Uma Roda 22.5 in 572.0 mm Less
Frontal Fixo Fixo Less
Traseiro Oscilante Oscilante Less
Ângulo de Oscilação ±11° ±11° Less

Freios

Freios Meet SAE/ISO 3450:1996 Meet SAE/ISO 3450:1996 Less

Cabine

Cabine - ROPS/FOPS Em conformidade com as normas SAE e ISO Em conformidade com as normas SAE e ISO Less
Desempenho do Ruído Meets ANSI, SAE and ISO standards Meets ANSI, SAE and ISO standards Less

Direção

Direção Em conformidade com as normas SAE e ISO Em conformidade com as normas SAE e ISO Less
Ângulo Total de Direção 70.0 Degrees 70.0 Degrees Less

Produtividade

Melhorando o seu resultado


Eficiência de Combustível

Minimizando custos


Confiabilidade

Maximizing uptime, long life - it’s what you expect from your Cat Wheel Loader


Segurança

Feito para a sua proteção


Facilidade de Manutenção

Facilidade de manutenção. Facilidade de reparos.


Conforto do Operador

Melhor ambiente de trabalho do setor


Versatilidade

Opções de ferramentas de trabalho para atender a suas necessidades


Suporte ao Cliente

Conte com os revendedores Cat e encontre soluções para sua empresa