Arranjo para Siderurgia 988H

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

No ambiente severo de uma aplicação para siderurgia, você precisa de uma carregadeira de rodas projetada para o trabalho É por isso que todas as Carregadeiras de Rodas Cat® são construídos para fins específicos com proteção padrão e opcional nos principais componentes e sistemas. Continue lendo para aprender mais sobre como essas carregadeiras de rodas para siderurgia proporcionam produtividade sustentável, eficiência de combustível, facilidade de manutenção, ergonomia e conforto para o operador.

Motor

Unidades:
Potência Líquida 501.0 HP 373.0 kW Less
Modelo do Motor Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Potência Bruta 555.0 HP 414.0 kW Less
Potência Líquida – ISO 9249 501.0 HP 373.0 kW Less
Potência Bruta – ISO 3046-2 520.0 HP 388.0 kW Less
Diâmetro Interno 5.7 pol 145.0 mm Less
Curso 7.2 pol 183.0 mm Less
Cilindrada 1104.5 pol3 18.1 B Less
Potência Líquida - EEC 80/1269 501.0 HP 373.0 kW Less
Potência Líquida – ISO 14396 532.0 HP 393.0 kW Less

Especificação de Operação

Peso Operacional 128328.0 lb 58330.0 kg Less
Tipo de Acessório Caçamba para Rochas de 9 yd3 Caçamba para Rochas de 9 yd3 Less
Força de Desagregação - SAE Nominal (articulação de 3,88 m) 45977.0 lb 49062.0 kg Less
Força de Desagregação - SAE Nominal (articulação de 4,25 m) 116780.0 lb 52971.0 kg Less
Altura Máxima, Descarregada 16.11 pés 4909.0 mm Less
Comprimento Total 40.75 pés 12410.0 mm Less
Carga de Tombamento - Articulada a 43° 66602.0 lb 30210.0 kg Less
Carga de Inclinação - Reta 74651.0 lb 33861.0 kg Less
Raio de Giro no Transporte SAE 28.75 pés 8762.0 mm Less

Transmissão

Transmissão do Conversor - 1ª à Frente 4.2 mph 6.7 km/h Less
Transmissão do Conversor - 2ª à Frente 7.3 mph 11.8 km/h Less
Transmissão do Conversor - 3ª à Frente 12.9 mph 20.8 km/h Less
Transmissão do Conversor - 4ª à Frente 22.3 mph 36.0 km/h Less
Transmissão do Conversor - Ré em 1ª 4.7 mph 7.6 km/h Less
Transmissão do Conversor - Ré em 2ª 8.4 mph 13.5 km/h Less
Transmissão do Conversor - Ré em 3ª 14.7 mph 23.7 km/h Less
Acionamento Direto - 1ª à Frente Travamento desativado Travamento desativado Less
Acionamento Direto - 2ª à Frente 7.7 mph 12.3 km/h Less
Acionamento Direto - 3ª à Frente 13.6 mph 21.9 km/h Less
Acionamento Direto - 4ª à Frente 24.0 mph 38.6 km/h Less
Acionamento Direto - Ré em 1ª 4.9 mph 7.9 km/h Less
Acionamento Direto - Ré em 2ª 8.8 mph 14.1 km/h Less
Acionamento Direto - Ré em 3ª 15.6 mph 25.1 km/h Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Tanque de Combustível 188.0 gal 712.0 B Less
Sistema de Arrefecimento 27.2 gal 103.0 B Less
Cárter 15.9 gal 60.0 B Less
Transmissão 18.5 gal 70.0 B Less
Diferenciais e Comandos Finais - Frontais 49.0 gal 186.0 B Less
Diferenciais e Comandos Finais - Traseiros 49.0 gal 186.0 B Less
Sistema Hidráulico (enchimento de fábrica) 124.2 gal 470.0 B Less
Sistema Hidráulico (somente tanque) 70.5 gal 267.0 B Less

Caçambas

Capacidades da Caçamba 6,4 - 7,7 m3 (8,3 - 10 yd3) 6,4 - 7,7 m3 (8,3 - 10 yd3) Less

Eixos

Levantamento e Queda Máximos em Uma Roda 22.4 pol 568.0 mm Less
Frontal Fixo Fixo Less
Traseiro Oscilação de ±13° Oscilação de ±13° Less

Freios

Freios Em conformidade com a SAE/ISO 3450:1996 Em conformidade com a SAE/ISO 3450:1996 Less

Cabine

Cabine - ROPS/FOPS Em conformidade com as normas SAE e ISO Em conformidade com as normas SAE e ISO Less
Desempenho do Ruído Em conformidade com as normas ANSI, SAE e ISO Em conformidade com as normas ANSI, SAE e ISO Less

Direção

Direção Em conformidade com as normas SAE e ISO Em conformidade com as normas SAE e ISO Less
Ângulo Total de Direção 74.0 Graus 74.0 Graus Less

Sistema Hidráulico da Pá-carregadeira

Saída do Sistema Hidráulico Principal a 2.010 rpm e 6.900 kPa (1.000 lb/pol²) 130.0 gal/min 492.0 l/min Less
Regulagem da Válvula de Alívio 5075.0 lb/pol² 35000.0 kPa Less
Cilindros, Duplo Efeito: levantamento, diâmetro interno e curso 220 × 911 mm (8,7 × 35,9 pol) 220 × 911 mm (8,7 × 35,9 pol) Less
Cilindro, Duplo Efeito: inclinação, diâmetro interno e curso 220 × 1.770 mm (8,7 pol × 69,7 pol) 220 × 1.770 mm (8,7 pol × 69,7 pol) Less
Sistema Piloto, Potência da Bomba Tipo Engrenagem a 2.010 rpm e 2.500 kPa (363 lb/pol²) 20.1 gal/min 76.0 l/min Less
Regulagem da Válvula de Alívio (marcha lenta baixa) 348.1 lb/pol² 2400.0 kPa Less

Pesos

Peso Operacional 128328.0 lb 58330.0 kg Less

Confiabilidade

Maximização do tempo de atividade e da vida útil - é o que você espera da Carregadeira Cat.


Características Específicas para Siderurgia

Proteger o operador e os principais componentes da máquina.


Produtividade

Projetada com as características ideais para atender às necessidades diárias do seu local de trabalho.


Conforto do Operador

Melhor ambiente de trabalho do setor


Facilidade de Manutenção

Fáceis de Manter. Fáceis de Reparar.


Segurança

Feito para a Sua Proteção