< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

A Caterpillar apresentou a 992 pela primeira vez em 1968. Essa grande pá-carregadeira de rodas tem sido líder global desde então, construindo uma reputação como pá-carregadeira de face segura de operar, produtiva e durável. Com a introdução da Série K, nós melhoramos a experiência do operador e a segurança daqueles que trabalham na máquina e ao redor dela. Com as configurações de levantamento padrão e alto, essa máquina será compatível com frotas de caminhões 775 e 777. Se as suas operações giram em torno da 992 como ferramenta de carregamento, você encontrará tudo o que é importante para os seus negócios na 992K: segurança, produtividade, controle de custos e conforto para as pessoas.

Motor

Unidades:
Potência Líquida 814.0 HP 607.0 kW Less
Modelo do Motor Cat® C32 ACERT™ Cat® C32 ACERT™ Less
Potência Bruta 907.0 HP 676.0 kW Less
Diâmetro Interno 5.7 pol 145.0 mm Less
Curso 6.4 pol 162.0 mm Less
Cilindrada 8.5 gal 32.1 B Less
Emissões Equivalentes ao Tier 2 da EPA dos EUA Equivalentes ao Tier 2 da EPA dos EUA Less
Potência Bruta - SAE J1995 907.0 HP 676.0 kW Less

Especificação de Operação

Peso Operacional 218864.0 lb 99275.0 kg Less
Levantamento Alto de Peso Operacional** 220621.0 lb 100072.0 kg Less
Levantamento Padrão de Peso Operacional* 218864.0 lb 99275.0 kg Less
Carga Útil Nominal - Levantamento Alto 21.0 toneladas 19.1 toneladas métricas Less
Carga Útil Nominal - Levantamento Padrão 24.0 toneladas 21.7 toneladas métricas Less

Transmissão

Transmissão do Conversor - 1ª à Frente 4.3 mph 6.9 km/h Less
Transmissão do Conversor - 2ª à Frente 7.4 mph 11.9 km/h Less
Transmissão do Conversor - 3ª à Frente 12.6 mph 20.3 km/h Less
Transmissão do Conversor - Ré em 1ª 4.7 mph 7.6 km/h Less
Transmissão do Conversor - Ré em 2ª 8.1 mph 13.1 km/h Less
Transmissão do Conversor - Ré em 3ª 13.8 mph 22.2 km/h Less
Acionamento Direto - 1ª à Frente Travamento Desativado Travamento Desativado Less
Acionamento Direto - 2ª à Frente 8.0 mph 12.9 km/h Less
Acionamento Direto - 3ª à Frente 14.2 mph 22.8 km/h Less
Acionamento Direto - Ré em 1ª 4.9 mph 7.9 km/h Less
Acionamento Direto - Ré em 2ª 8.8 mph 14.2 km/h Less
Acionamento Direto - Ré em 3ª 15.4 mph 24.8 km/h Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Sistema de Arrefecimento 77.0 gal 290.0 B Less
Cárter 32.0 gal 120.0 B Less
Transmissão 45.0 gal 169.0 B Less
Diferenciais e Comandos Finais - Frontais 95.0 gal 360.0 B Less
Diferenciais e Comandos Finais - Traseiros 91.0 gal 345.0 B Less
Tanque de Combustível - Padrão 413.0 gal 1562.0 B Less
Reservatório Hidráulico - Implemento 86.0 gal 326.0 B Less
Reservatório Hidráulico - Direção/Freio 42.0 gal 159.0 B Less
Fluido do Lavador do Para-brisa 4.9 gal 18.6 B Less

Caçambas

Capacidades da Caçamba 10,7 a 12,3 m³ (14 a 16 yd³) 10,7 a 12,3 m³ (14 a 16 yd³) Less

Freios

Freios Em conformidade com os padrões SAE J1473, OCT90 e ISO 3450:1992 Em conformidade com os padrões SAE J1473, OCT90 e ISO 3450:1992 Less

Cabine

ROPS/FOPS (Falling Objects Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) Em conformidade com as normas SAE e ISO Em conformidade com as normas SAE e ISO Less

Pneus

Pneus Escolha dentre os vários pneus aquele que atenda à sua aplicação. Escolha dentre os vários pneus aquele que atenda à sua aplicação. Less

Sistema Hidráulico da Pá-carregadeira

Regulagem da Válvula de Alívio 4500.0 lb/pol² 31000.0 kPa Less
Cilindros de Levantamento, Duplo Efeito: Diâmetro Interno 11.0 pol 279.4 mm Less
Cilindros de Levantamento, Duplo Efeito: Curso 45.2 pol 1148.0 mm Less
Cilindro de Inclinação, Duplo Efeito: Diâmetro Interno 10.5 pol 266.7 mm Less
Cilindro de Inclinação, Duplo Efeito: Curso 80.9 pol 2055.0 mm Less

Pesos

Peso Operacional - Levantamento Alto** 220621.0 lb 100072.0 kg Less
Peso Operacional - Levantamento Padrão* 218864.0 lb 99275.0 kg Less

Tempos de ciclo hidráulico

Despejo* 1.8 Segundos 1.8 Segundos Less
Flutuação Inferior (Vazio) 3.7 Segundos 3.7 Segundos Less
Levantamento* 9.4 Segundos 9.4 Segundos Less
Tempo de Ciclo Hidráulico Total 14.9 Segundos 14.9 Segundos Less

Modelo

Prefixo do Número de Série ZMX ZMX Less

Especificação de Operação - Levantamento Padrão*

Força de Desagregação 123439.0 lb 55991.0 kg Less
Carga de Tombamento Estática, a uma articulação de 35° 121302.0 lb 55022.0 kg Less

Especificação de Operação - Levantamento Alto*

Força de Desagregação 127813.0 lb 57975.0 kg Less
Carga de Tombamento Estática a uma articulação de 35° 114105.0 lb 51757.0 kg Less

Desempenho do Ruído

Desempenho Desempenho Desempenho Less

Confiabilidade

Projetos e componentes comprovados garantem vários ciclos de vida útil


Produtividade

Oferece desempenho ideal para sua aplicação


Conforto do Operador

Líder do setor em projeto e ergonomia


Soluções Tecnológicas

A Integração de Sistemas Eletrônicos permite que a 992K atinja maior produtividade


Segurança

Segurança é sempre nossa primeira prioridade


Manutenção Facilitada

Organizada para reduzir seus custos


Qualidade

A chave para uma máquina melhor construída


Sustentabilidade

Proteção do Meio Ambiente


Caçambas

Opções para reduzir seu custo por tonelada


Ferramenta de Penetração no Solo com Caçamba

Proteja seu investimento


992K Equipamento Padrão

SISTEMA ELÉTRICO
  • Alarme, marcha à ré
  • Alternador (150 A)
  • Baterias, baixa manutenção
  • Conectores de terminal Deutsch e Amp Seal
  • Conector de diagnóstico do ECM
  • Desengate elétrico no nível do solo
  • Tomada de partida no nível do solo para partidas emergenciais
  • Sistema de iluminação, halogênio (frontal e traseiro)
  • Iluminação, escada de acesso
  • Motor de partida, elétrico (reforçado)
  • Sistema de partida e de carga (24 V)

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Tela do Advisor
  • Ar-condicionado e aquecedor com controle automático de temperatura
  • Cabina, com isolamento acústico e pressurizada, estrutura protetora contra acidentes de capotagem (ROPS/FOPS), pronta para uso de rádio, incluindo antena, alto-falantes e conversores 1 x 12 V (24 volts, 10 A) para uso com laptop/telefone celular
  • Acendedor de cigarros e cinzeiro
  • Gancho para casaco
  • Travas do sistema de controle eletro-hidráulico de inclinação e levantamento
  • Aquecedor e desembaçador
  • Buzina, elétrica
  • Travamentos do implemento e da direção
  • Sistema de monitoramento VIMS 3G
  • Luz, teto (cabine)
  • Porta-marmita e porta-bebidas
  • Espelhos, retrovisores (instalados na parte externa)
  • Cinto de segurança, retrátil, assento do operador e do treinador de 76 mm (3 pol)
  • Assento, suspensão a ar Cat Comfort (tecido)
  • Sistema de controle STIC
  • Vidros fumê
  • Limpadores/lavadores de braço úmido (frontal, traseiro e cantos), limpadores de para-brisa frontais intermitentes

TREM DE FORÇA
  • Pós-arrefecedor Ar-Ar (ATAAC, Air-to-Air After cooler)
  • Redução Automática da Marcha Lenta
  • Arrefecedores de óleo do eixo (frontal e traseiro)
  • Freios, totalmente hidráulicos, embutidos, freios de serviço de discos múltiplos em banho de óleo e freio de estacionamento/secundário seco
  • Filtros do dreno da caixa
  • Desligamento com Retardo do Motor
  • Ventilador
  • Bomba de escorva elétrica do combustível
  • Motor Cat® C32 ACERT
  • Desligamento do motor no nível do solo
  • Combustível de enchimento rápido no nível do solo
  • Travamento da transmissão no nível do solo
  • Bloqueio do motor de partida no nível do solo
  • Desligamento da Marcha Lenta do Motor
  • Pré-filtro, entrada de ar do motor
  • Radiador Modular de Nova Geração (NGMR, Next Generation Modular Radiator)
  • Auxílio de partida (éter) automático
  • Bloqueio do acelerador
  • Transmissão, 533 mm (21 pol) planetária, servotransmissão com 3A/3R, controle eletrônico
  • Tubos de Escape Venturi

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO
  • Lubrificação Automática
  • Desengates automáticos de inclinação/levantamento da caçamba, com ajuste eletrônico de dentro da cabina
  • Centro de serviços do para-choque
  • Acoplamentos, anéis selos faciais Cat
  • Portas, acesso para manutenção (travamento)
  • Saída de emergência da plataforma
  • Para-lamas, aço (frontal e traseiro)
  • Orifícios de pressão hidráulica agrupados
  • Protetores, trem de força e cárter
  • Engate, tração com pino
  • Mangueiras, Cat XT e XT-ES
  • Arrefecedor de fluido hidráulico
  • Embreagem do rotor
  • Drenos ecológicos no implemento e na direção
  • Silenciadores, debaixo do capô
  • Válvulas de amostragem de óleo
  • Filtros do dreno da caixa da bomba de pistão
  • Sistema do implemento do Controle de Fluxo Positivo
  • Product Link
  • Centro de serviços com centro de serviços elétricos e de fluidos no nível do solo
  • Visores de nível:
  • Bloqueio do motor de partida, para-choque
  • Escada, acesso traseiro na esquerda e direita
  • Direção, detecção de carga
  • Regeneração de inclinação
  • Protetores para os pés
  • Travamento da transmissão, para-choque
  • Cadeados de proteção contra vandalismo
  • Plataformas de limpeza do para-brisa

PNEUS, AROS E RODAS
  • O tipo de pneu deve ser escolhido na seção de acessórios obrigatórios. O preço de base da máquina inclui uma variação para o pneu.

ANTICONGELANTE
  • Concentração pré-misturada de 50 por cento de líquido arrefecedor de vida útil prolongada, com proteção contra congelamento a 34 °C (-29 °F)

992K Equipamento Opcional

SISTEMA ELÉTRICO
  • Conversor de 10 A
  • Luzes HID
  • Detecção de Objetos
  • Câmera retrovisora
  • Faróis de advertência de estroboscópico de LED

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Rádio AM/FM/CD/MP3
  • Pré-filtro da cabine
  • Rádio Sirius/USB/Bluetooth
  • Para-sol

AUXÍLIOS DE PARTIDA
  • Aquecedor de 120 V do líquido arrefecedor do motor
  • Aquecedor de 240 V do líquido arrefecedor do motor

CONTROLE E ORIENTAÇÃO DA MÁQUINA
  • Opção para instalação do acessório CAES

ACESSÓRIOS DIVERSOS
  • Anticongelante ártico para proteção a -50 °C (-58 °F)
  • Linhas de diagnóstico
  • Para-lamas rodoviário