< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

As Carregadeiras Grandes Cat foram projetadas com durabilidade integrada, garantindo o máximo de disponibilidade através de vários ciclos de vida. Com o desempenho otimizado e a facilidade de manutenção simplificada, nossas máquinas permitem mover mais material de forma eficiente e segura a um custo mais baixo por tonelada. Apresentada em 2008, o sucesso da 993K é uma comprovação de seu legado. Criada com o DNA das Carregadeiras de Rodas Grandes da Cat, as raízes de seu desempenho, durabilidade, conforto e eficiência estão consolidadas. Mova mais, faça mais com a 993K.

Motor

Unidades:
Potência Líquida 973.0 HP 726.0 kW Less

Especificação de Operação

Peso Operacional 294687.0 lb 133668.0 kg Less
Compatibilidade do Caminhão Cat - Levantamento Alto 777, 785 777, 785 Less
Faixa de Caçambas 12,2 a 23,7 m³ (16 a 31 yd³) 12,2 a 23,7 m³ (16 a 31 yd³) Less
Compatibilidade do Caminhão Cat - Levantamento Padrão 777 777 Less
Peso Operacional (Tier 2)* 294687.0 lb 133668.0 kg Less
Peso Operacional (Tier 4)* 294687.0 lb 133668.0 kg Less
Peso Operacional* 294687.0 lb 133668.0 kg Less
Carga Útil Nominal - Levantamento Alto 27.5 toneladas 24.9 toneladas métricas Less
Carga Útil Nominal - Levantamento Padrão 30.0 toneladas 27.2 toneladas métricas Less
Ângulo de Articulação 43.0 Graus 43.0 Graus Less

Transmissão

Tipo de Transmissão Power Shift Planetária Cat Power Shift Planetária Cat Less
Avanço em 1ª 4.2 mph 6.8 km/h Less
Avanço em 2ª 7.4 mph 11.9 km/h Less
Avanço em 3ª 12.7 mph 20.5 km/h Less
Ré em 1ª 4.7 mph 7.5 km/h Less
Ré em 2ª 8.1 mph 13.1 km/h Less
Ré em 3ª 13.9 mph 22.5 km/h Less
Acionamento Direto - 1ª à Frente Travamento desativado Travamento desativado Less
Acionamento Direto - 2ª à Frente 8.0 mph 13.0 km/h Less
Acionamento Direto - 3ª à Frente 14.1 mph 22.8 km/h Less
Acionamento Direto - Ré em 1ª 4.9 mph 8.0 km/h Less
Acionamento Direto - Ré em 2ª 8.8 mph 14.2 km/h Less
Acionamento Direto - Ré em 3ª 15.6 mph 25.2 km/h Less

Sistema Hidráulico - Levantamento/Inclinação

Fluxo Máximo a 1.650 rpm 311.0 gal/min 1180.0 l/min Less
Sistema de Levantamento e Inclinação - Circuito Controle de Fluxo Positivo Controle de Fluxo Positivo Less
Sistema de Elevação e Inclinação - Bomba Pistão Variável Pistão Variável Less
Ajuste da Válvula de Alívio - Levantamento/Inclinação 4200.0 lb/pol² 29500.0 kPa Less
Cilindros - Elevação/Inclinação Ação dupla Ação dupla Less
Cilindro de Elevação - Diâmetro Interno 10.5 pol 267.0 mm Less
Cilindro de Elevação - Curso 66.2 pol 1682.0 mm Less
Cilindro de Inclinação - Diâmetro Interno 9.3 pol 235.0 mm Less
Cilindros de Inclinação - Curso 40.9 pol 1040.0 mm Less

Tempo de Ciclo Hidráulico

Retroinclinação 2.4 Segundos 2.4 Segundos Less
Levantamento 9.2 Segundos 9.2 Segundos Less
Despejo 1.8 Segundos 1.8 Segundos Less
Tempo de Ciclo Hidráulico Total 17.2 Segundos 17.2 Segundos Less
Abaixamento 3.8 Segundos 3.8 Segundos Less
Flutuação Inferior 3.1 Segundos 3.1 Segundos Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Tanque de Combustível 573.3 gal 2170.0 B Less
Sistema de Arrefecimento 80.2 gal 303.5 B Less
Cárter 31.7 gal 120.0 B Less
Transmissão 52.0 gal 196.9 B Less
Diferenciais e Comandos Finais - Frontais 127.3 gal 482.0 B Less
Diferenciais e Comandos Finais - Traseiros 127.3 gal 482.0 B Less
Sistema Hidráulico (somente tanque) 146.0 gal 553.0 B Less
Enchimento do Sistema Hidráulico na Fábrica 230.0 gal 873.0 B Less

Caçambas

Capacidades da Caçamba 12,2 a 23,7 m³ (16 a 31 yd³) 12,2 a 23,7 m³ (16 a 31 yd³) Less

Eixos

Frontal Fixo Fixo Less
Traseiro Munhão Munhão Less
Ângulo de Oscilação 10 graus 10 graus Less

Sistema Hidráulico - Direção

Sistema de Direção - Circuito Fechado Fechado Less
Sistema de Direção - Bomba Pistão, deslocamento variável Pistão, deslocamento variável Less
Ajuste da Válvula de Alívio - Direção 5000.0 lb/pol² 34500.0 kPa Less
Fluxo Máximo a 1.985 rpm (6.900 kPa/1.000 lb/pol²) 133.0 gal/min 505.0 l/min Less
Ângulo Total de Direção 86.0 Graus 86.0 Graus Less

Motor (Tier 4)

Diâmetro Interno 5.7 pol 145.0 mm Less
Cilindrada 1959.0 pol3 32.1 B Less
Emissões Equivalentes ao EPA Tier 4 dos EUA Equivalentes ao EPA Tier 4 dos EUA Less
Modelo do Motor Cat® C32 com Tecnologia ACERT™ Cat® C32 com Tecnologia ACERT™ Less
Potência Bruta - SAE J1995 1039.0 HP 775.0 kW Less
Potência Líquida - EEC 80/1269 973.0 HP 726.0 kW Less
Potência Líquida – ISO 14396 1024.0 HP 764.0 kW Less
Potência Líquida – ISO 9249 973.0 HP 726.0 kW Less
Potência Líquida – SAE J1349 964.0 HP 719.0 kW Less
Torque do Pico a 1.250 rpm 4034.0 lb-pé 5470.0 Nm Less
Velocidade Nominal 1800.0 RPM 1800.0 RPM Less
Curso 6.4 pol 162.0 mm Less
Aumento de Torque 33.0 % 33.0 % Less

Motor (Tier 2)

Diâmetro Interno 5.7 pol 145.0 mm Less
Cilindrada 1959.0 pol3 32.1 B Less
Emissões Equivalentes ao Equivalentes ao Tier 2 da EPA dos EUA Equivalentes ao Equivalentes ao Tier 2 da EPA dos EUA Less
Modelo do Motor Cat C32 com Tecnologia ACERT Cat C32 com Tecnologia ACERT Less
Potência Bruta - SAE J1995 1041.0 HP 777.0 kW Less
Potência Líquida - EEC 80/1269 973.0 HP 726.0 kW Less
Potência Líquida – ISO 14396 1024.0 HP 764.0 kW Less
Potência Líquida – ISO 9249 973.0 HP 726.0 kW Less
Potência Líquida – SAE J1349 964.0 HP 719.0 kW Less
Torque do Pico a 1.250 rpm 4034.0 lb-pé 5470.0 Nm Less
Velocidade Nominal 1800.0 RPM 1800.0 RPM Less
Curso 6.4 pol 162.0 mm Less
Aumento de Torque 33.0 % 33.0 % Less

Ruído

Pressão Sonora Dinâmica do Operador (ISO 6396:2008) 70.0 dB(A) 70.0 dB(A) Less
Pressão Sonora do Operador (ANSI/SAE J1166 FEB08) 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) Less

Estruturas

O melhor projeto para as condições mais difíceis.


Trem de Força

Mova o material com mais eficiência com energia e controle aprimorados.


Hidráulica

Produtividade que permite que você se mova mais e faça mais.


Compartimento do Operador

Melhor ergonomia e conforto do operador da categoria.


Soluções Tecnológicas

Mais produtividade por meio de Sistemas Eletrônicos Integrados.


Cat MineStar™ System

Trabalhe de maneira mais produtiva.


Segurança

Sua segurança é nossa prioridade.


Facilidade de Manutenção

Aumentando o tempo de atividade por meio da redução do tempo de manutenção.


Suporte ao Cliente

Os revendedores Cat sabem como manter as máquinas de mineração produtivas.


Sustentabilidade

Proteção do meio ambiente.


Eficiência de Compatibilidade do Sistema

Um sistema de carga/transporte eficiente começa com uma combinação perfeita.


Ferramenta de Penetração no Solo com Caçamba

Proteja o investimento.


993K Equipamento Padrão

SISTEMA ELÉTRICO
  • Alarme, marcha à ré
  • Alternador, 150 A
  • Baterias, livres de manutenção, 4 - 1.400 CCA
  • Conectores de terminal Deutsch
  • Conector de diagnóstico do sistema de partida e carga
  • Sistema elétrico, 24 V
  • Centro de Serviço Eletrônico
  • Controle eletrônico da transmissão
  • Sistema de iluminação, halogênio (frontal e traseiro), escada de acesso
  • Sistema de carregamento e motor de partida, 24 V
  • Tomada do motor de partida para partida de emergência
  • Bloqueio da transmissão e do motor de partida (para-choque)

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Tela do Advisor, exibe informações operacionais em tempo real, executa calibrações e personaliza as configurações do operador
  • Ar-condicionado
  • Pré-filtro de ar
  • Cabina com isolamento acústico e pressurizada, estrutura protetora contra acidentes de capotagem (ROPS/FOPS) externa separada, instalação para rádio de entretenimento, incluindo antena, alto-falantes e conversor (12 V, 10 A) e porta de alimentação
  • Acendedor de cigarros, cinzeiro
  • Gancho para casaco
  • Controles, função de levantamento e inclinação
  • Monitor digital no console central: - Velocidade - Velocidade de deslocamento - Horas da máquina
  • Aquecedor, desembaçador
  • Buzina, elétrica
  • Instrumentação, indicadores: - Temperatura do líquido arrefecedor - Nível de combustível - Temperatura do fluido hidráulico - Temperatura do óleo do trem de força - Tacômetro
  • Luz, cabine, teto
  • Porta-marmita, porta-bebidas e suportes manuais
  • Espelhos, retrovisores (instalados na parte externa)
  • Sistema de Controle da Força de Tração nas Rodas
  • Assento, Cat Comfort (tecido), suspensão a ar, ajustável em seis direções
  • Assento, treinador com cinto de segurança abdominal, 76 mm (3 pol) de largura
  • Cinto de segurança retrátil de 76 mm (3 pol) de largura
  • Sistema de Controle STIC (Steering and Transmission Integrated Control System, Sistema de Controle Integrado de Direção e Transmissão)
  • Indicador da velocidade da transmissão
  • Sistema de Gerenciamento de Informações Vitais (VIMS, Vital Information Management System) com Tela do Advisor: Porta de Dados Externa, Perfis Personalizáveis do Operador, Temporizador do Ciclo, Sistema de Controle de Carga Útil Integrado
  • Limpadores/lavadores de braço úmido (frontal e traseiro): - Limpadores frontais e traseiros intermitentes

TREM DE FORÇA
  • Freios arrefecidos a óleo, de discos múltiplos, de serviço/secundários
  • Filtros do dreno da caixa
  • Ventilador
  • Freio de estacionamento do sistema propulsor
  • Motor, Cat C32 ACERT
  • Bomba de escorva do combustível (elétrica)
  • Desligamento do motor no nível do solo
  • Pré-purificador, entrada de ar do motor (acima do teto)
  • Radiador
  • Auxílio de partida, éter, automático
  • Bloqueio do acelerador, eletrônico
  • Conversor de torque, Embreagem do Rotor (ICTC, Impeller Clutch) com Sistema de Controle da Força de Tração nas Rodas
  • Transmissão, Power Shift planetária, controle eletrônico 3F/3R

OUTROS
  • Nivelador automático da caçamba
  • Desengate automático de levantamento e abaixamento da caçamba
  • Dreno ecológico do eixo
  • Centro de serviços do para-choque
  • Filtragem Deluxe
  • Saída de emergência da plataforma
  • Passarela frontal
  • Combustível, sistema de abastecimento rápido
  • Orifícios de pressão hidráulica agrupados
  • Proteções, cárter e trem de força
  • Engate, tração com pino
  • Drenos ecológicos no implemento e na direção
  • Alavanca de travamento do implemento, cabina
  • Pinos de articulação, livres de manutenção
  • Válvulas de amostragem de óleo
  • Sistema do implemento do Controle de Fluxo Positivo
  • Product Link™
  • Aros
  • Centro de serviço com conexões elétricas e de fluido no nível do solo
  • Visores de nível do óleo da direção, do implemento e da transmissão
  • Escada, acesso traseiro na esquerda e direita
  • Bloqueio do motor de partida, para-choque
  • Alavanca de travamento da direção e da transmissão, cabina
  • Direção, detecção de carga
  • Protetores para os pés
  • Travamento da transmissão, para-choque

993K Equipamento Opcional

TREM DE FORÇA
  • Anticongelante a -50 °C (-58 °F)
  • Aquecedor do líquido arrefecedor do motor (120 V)
  • Aquecedor do líquido arrefecedor do motor (240 V)

SISTEMA ELÉTRICO
  • Estroboscópica de advertência de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz)
  • Detecção de objeto (radar)
  • Conversor de energia
  • Câmera retrovisora

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Rádio AM/FM/CD/MP3
  • Pré-filtro da cabine
  • Rádio Sirius via satélite com bluetooth
  • Para-sol

CONTROLE E ORIENTAÇÃO DA MÁQUINA
  • Pronto para Terrain Cat

AROS SOBRESSALENTES
  • Aro sobressalente 40.00×51

ACESSÓRIOS DIVERSOS
  • Batente de limite de oscilação do eixo
  • Saída, acesso traseiro elétrico
  • Para-lamas rodoviário traseiro