< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

As Carregadeiras Grandes Cat foram projetadas com durabilidade integrada, garantindo o máximo de disponibilidade através de vários ciclos de vida. Com o desempenho otimizado e a facilidade de manutenção simplificada, nossas máquinas permitem mover mais material de forma eficiente e segura a um custo mais baixo por tonelada. A nova 986H baseia-se neste legado de durabilidade, desempenho, segurança, conforto do operador, facilidade de manutenção e sustentabilidade.

Motor

Unidades:
Potência Líquida 409.0 HP 305.0 kW Less
Modelo do Motor Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
Diâmetro Interno 5.4 pol 137.0 mm Less
Curso 6.75 pol 171.5 mm Less
Cilindrada 927.0 pol3 15.2 B Less
Aumento de Torque 37.0 % 37.0 % Less
Velocidade Nominal 1.800 rpm 1.800 rpm Less
Potência Bruta - ISO 14396 441.0 HP 329.0 kW Less
Potência Bruta - SAE J1995 449.0 HP 335.0 kW Less
Potência Líquida - SAE J1349 409.0 HP 305.0 kW Less
Torque do Pico @ 1.200 rpm 1711.0 lb-pé 2320.0 Nm Less

Especificação de Operação

Peso Operacional 96379.0 lb 43717.0 kg Less
Faixa de Capacidade da Caçamba 5 a 10,3 m³ (6,5 a 13,5 yd³) 5 a 10,3 m³ (6,5 a 13,5 yd³) Less
Compatibilidade do Caminhão Cat - Padrão 770 770 Less
Compatibilidade do Caminhão Cat - Levantamento Alto 772 772 Less
Carga Útil Nominal - Material Solto (Levantamento Alto) 12.1 toneladas 11.0 toneladas métricas Less
Carga Útil Nominal - Material Solto (Padrão) 14.0 toneladas 12.7 toneladas métricas Less
Carga Útil Nominal - Face de Pedreiras 11.0 toneladas 10.0 toneladas métricas Less

Transmissão

Tipo de Transmissão Transmissão power shift planetária Cat Transmissão power shift planetária Cat Less
Avanço em 1ª 5.0 mph 7.3 km/h Less
Avanço em 2ª 8.0 mph 12.2 km/h Less
Ré em 1ª 5.0 mph 7.6 km/h Less
Ré em 2ª 8.0 mph 13.6 km/h Less
Transmissão Direta - 2ª à Frente 8.0 mph 12.7 km/h Less
Transmissão Direta - 3ª à Frente 14.0 mph 22.0 km/h Less
Transmissão Direta - 4ª à Frente 24.0 mph 39.0 km/h Less
Transmissão Direta - Ré em 2ª 9.0 mph 14.1 km/h Less
Transmissão Direta - Ré em 3ª 16.0 mph 25.0 km/h Less

Sistema Hidráulico - Levantamento/Inclinação

Fluxo Máximo a 2.165 rpm 123.0 gal/min 470.0 l/min Less
Sistema de Levantamento/Inclinação - Circuito Detecção de Carga Detecção de Carga Less
Bombas do Sistema de Levantamento/Inclinação Deslocamento variável 2 × 110 cc Deslocamento variável 2 × 110 cc Less
Ajuste da Válvula de Alívio - Levantamento/Inclinação 4050.0 lb/pol² 27900.0 kPa Less
Cilindro de Levantamento - Diâmetro Interno 7.5 pol 190.0 mm Less
Cilindro de Levantamento - Curso 45.0 pol 1138.0 mm Less
Cilindro de Inclinação - Diâmetro Interno 6.7 pol 170.0 mm Less
Cilindro de Inclinação - Curso 28.4 pol 722.0 mm Less

Tempo de Ciclo Hidráulico

Retroinclinação 4.5 Segundos 4.5 Segundos Less
Levantamento 9.0 Segundos 9.0 Segundos Less
Despejo 3.5 Segundos 3.5 Segundos Less
Tempo de Ciclo Hidráulico Total 21.3 Segundos 21.3 Segundos Less
Abaixamento 5.2 Segundos 5.2 Segundos Less
Flutuação Inferior 4.3 Segundos 4.3 Segundos Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Tanque de Combustível 159.0 gal 600.0 B Less
Cárter 9.0 gal 34.0 B Less
Transmissão 20.0 gal 75.0 B Less
Sistema Hidráulico (somente tanque) 33.0 gal 125.0 B Less
Diferenciais e Comandos Finais - Frontais 49.0 gal 186.0 B Less
Diferenciais e Comandos Finais - Traseiros 45.0 gal 170.0 B Less
Óleo do Eixo 94.0 gal 356.0 B Less
Sistemas de Arrefecimento 24.0 gal 90.0 B Less
Enchimento do Sistema Hidráulico na Fábrica 87.0 gal 330.0 B Less

Caçambas

Capacidades da Caçamba 5 a 10,3 m³ (6,5 a 13,5 yd³) 5 a 10,3 m³ (6,5 a 13,5 yd³) Less

Eixos

Frontal Fixo Fixo Less
Traseiro Munhão Munhão Less
Ângulo de Oscilação ±12,5° ±12,5° Less

Freios

Freios SAE J1473 OCT90, ISO 3450:1992 SAE J1473 OCT90, ISO 3450:1992 Less

Sistema Hidráulico - Direção

Sistema de Direção - Circuito Detecção de Carga Detecção de Carga Less
Sistema de Direção - Bomba Pistão, deslocamento variável Pistão, deslocamento variável Less
Fluxo Máximo @ 2.284 rpm 52.0 gal/min 200.0 l/min Less
Pressão de Desligamento da Direção 4000.0 lb/pol² 27600.0 kPa Less
Ângulo Total de Direção 70.0 graus 70.0 graus Less

Estruturas

O melhor projeto para as condições mais difíceis.


Trem de Força

Mova o material com mais eficiência com energia e controle aprimorados.


Hidráulica

Produtividade que permite que você se mova mais e faça mais.


Compartimento do Operador

Melhor ergonomia e conforto do operador da categoria.


Soluções Tecnológicas

Mais produtividade por meio de Sistemas Eletrônicos Integrados.


Segurança

Sua segurança é nossa prioridade.


Facilidade de Manutenção

Aumentando o tempo de atividade por meio da redução do tempo de manutenção.


Suporte ao Cliente

Os revendedores Cat sabem como manter as máquinas de mineração produtivas.


Sustentabilidade

Proteção do meio ambiente.


Eficiência de Compatibilidade do Sistema

Um sistema de carga/transporte eficiente começa com uma combinação perfeita.


Ferramenta de Penetração no Solo com Caçamba

Proteja o investimento.


986H Equipamento Padrão

SISTEMA ELÉTRICO
  • Alarme, marcha à ré
  • Alternador, 115 A
  • Baterias, secas
  • Interruptor de desligamento da bateria
  • Conversor, 10/15 A, 24 V a 12 V
  • Sistema de iluminação (luzes de trabalho de halogênio)

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Ar-condicionado
  • Cabine pressurizada e com supressão de ruídos
  • Acendedor de cigarros, cinzeiro
  • Controles, função de levantamento e inclinação
  • Aquecedor, desembaçador
  • Buzina
  • Instrumentação, medidores: - Temperatura do líquido arrefecedor - Horômetro do motor - Temperatura do fluido hidráulico - Temperatura do óleo do trem de força
  • Luz, cabine, teto
  • Porta-marmita, porta-bebidas
  • Espelhos, retrovisores (instalados na parte externa)
  • Assento, Cat Comfort (tecido), suspensão a ar, ajustável em seis direções
  • Cinto de segurança retrátil
  • Vidros fumê
  • Indicador da velocidade da transmissão
  • Limpadores/lavadores de braço úmido (frontal e traseiro): - Limpadores frontais e traseiros intermitentes

TREM DE FORÇA
  • Freios arrefecidos a óleo, de discos múltiplos, de serviço/secundários
  • Freio de estacionamento do sistema propulsor
  • Motor, diesel C15 ACERT, turboalimentado/pós-arrefecido
  • Bomba de escorva do combustível (elétrica)
  • Desligamento do motor no nível do solo
  • Pré-purificador, entrada de ar do motor (acima do teto)
  • Radiador
  • Conversor de torque com LUC (Lockup Clutch, Embreagem de Travamento)
  • Transmissão, Power Shift planetária, controle eletrônico 4A/3R

OUTROS
  • Portas, acesso para manutenção (travamento)
  • Tanque de combustível
  • Engate, tração com pino
  • Mangueiras, Cat XT™
  • Sistema hidráulico, de direção e de filtragem/separação do freio
  • Silenciadores
  • Válvulas de amostragem de óleo
  • Concentração pré-misturada de 50% de líquido arrefecedor de vida útil prolongada, com proteção contra congelamento a -34 °C (-29 °F)
  • Direção, detecção de carga

986H Equipamento Opcional

ARTICULAÇÃO
  • Acoplador rápido

SISTEMA ELÉTRICO
  • Baterias - adicionais

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Rádio AM/FM/CD
  • Câmera retrovisora (WAVS (Work Area Vision System, Sistema de Visão da Área de Trabalho))
  • Farol de advertência de estroboscópico de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz)
  • Instalação pronta para rádio