< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

As Carregadeiras Grandes Cat® foram projetadas com durabilidade integrada, garantindo o máximo de disponibilidade por vários ciclos de vida. Com o desempenho otimizado e a facilidade de manutenção simplificada, nossas máquinas permitem mover mais material de forma eficiente e segura a um custo mais baixo por tonelada. Introduzida em 1963, a 988 foi líder do setor por 50 anos. Concentrada em ajudar no sucesso de nossos clientes, continuamos aperfeiçoando em cada nova série. A 988K continua nosso legado de confiabilidade, desempenho, segurança, conforto do operador, facilidade de manutenção e eficiência.

Motor

Unidades:
Potência Líquida 541.0 HP 403.0 kW Less
Modelo do Motor Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Diâmetro Interno 5.7 pol 145.0 mm Less
Curso 7.2 pol 183.0 mm Less
Cilindrada 1105.0 pol3 18.1 B Less
Aumento de Torque 58.0 % 58.0 % Less
Velocidade Nominal 1.700 rpm 1.700 rpm Less
Potência Líquida - SAE J1349 541.0 HP 403.0 kW Less
Emissões Equivalentes ao Final do Tier 4 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IV da UE OU Equivalente ao Tier 3/Estágio IIIA OU ao Tier 2/Estágio II Equivalentes ao Final do Tier 4 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IV da UE OU Equivalente ao Tier 3/Estágio IIIA OU ao Tier 2/Estágio II Less
Bruto (ISO 14396) 580.0 HP 432.0 kW Less
Velocidade da Potência de Pico 1.500 rpm 1.500 rpm Less
Velocidade de Potência de Pico a 1.500 rpm: Bruta – ISO 14396 580.0 HP 432.0 kW Less
Velocidade de Potência de Pico a 1.500 rpm: Bruta – SAE J1995 588.0 HP 439.0 kW Less
Velocidade de Potência de Pico a 1.500 rpm: Potência Líquida – SAE J1349 541.0 HP 403.0 kW Less
Torque do Pico @ 1.200 rpm 2104.0 lb-pé 2852.0 Nm Less

Especificação de Operação

Peso Operacional 112574.0 lb 51062.0 kg Less
Faixa de Capacidade da Caçamba 4,7 a 13 m³ (6,2 a 17 yd³) 4,7 a 13 m³ (6,2 a 17 yd³) Less
Carga Útil Nominal - Face de Pedreiras 12.5 toneladas 11.3 toneladas métricas Less
Carga Útil Nominal - Material Solto 16.0 toneladas 14.5 toneladas métricas Less
Compatibilidade do Caminhão Cat - Padrão 770-772 770-772 Less
Compatibilidade do Caminhão Cat - Levantamento Alto 773-775 773-775 Less

Transmissão

Tipo de Transmissão Transmissão power shift planetária Cat Transmissão power shift planetária Cat Less
Avanço em 1ª 4.0 mph 6.5 km/h Less
Avanço em 2ª 7.2 mph 11.6 km/h Less
Avanço em 3ª 12.7 mph 20.4 km/h Less
Avanço em 4ª 21.6 mph 34.7 km/h Less
Ré em 1ª 4.7 mph 7.5 km/h Less
Ré em 2ª 8.3 mph 13.3 km/h Less
Ré em 3ª 14.4 mph 23.2 km/h Less
Acionamento Direto - Avanço em 1ª Travamento desativado Travamento desativado Less
Acionamento Direto - Avanço em 2ª 7.8 mph 12.5 km/h Less
Acionamento Direto - Avanço em 3ª 13.9 mph 22.3 km/h Less
Acionamento Direto - Avanço em 4ª 24.4 mph 39.3 km/h Less
Acionamento Direto - Ré em 1ª 5.0 mph 8.0 km/h Less
Acionamento Direto - Ré em 2ª 8.9 mph 14.3 km/h Less
Acionamento Direto - Ré em 3ª 15.8 mph 25.5 km/h Less

Sistema Hidráulico - Levantamento/Inclinação

Cilindros, Duplo Efeito: levantamento, diâmetro interno e curso 210 mm × 1.050 mm (8,7 pol × 41,3 pol) 210 mm × 1.050 mm (8,7 pol × 41,3 pol) Less
Cilindros, Duplo Efeito: Inclinação, Diâmetro Interno e Curso 269 mm × 685 mm (8,7 pol × 27 pol) 269 mm × 685 mm (8,7 pol × 27 pol) Less
Sistema de Levantamento/Inclinação Pistão de deslocamento variável Pistão de deslocamento variável Less
Fluxo Máximo 13.7 gal/min 52.0 l/min Less
Fluxo Máximo a 1.400-1.860 rpm 153.0 gal/min 580.0 l/min Less
Sistema Piloto Pistão de deslocamento variável Pistão de deslocamento variável Less
Regulagem da Válvula de Alívio 551.0 lb/pol² 3800.0 kPa Less
Sistema de Levantamento/Inclinação - Circuito EH (Electro-hydraulic, Eletro-hidráulico) - Controle de Fluxo Positivo, Divisão de Fluxo EH (Electro-hydraulic, Eletro-hidráulico) - Controle de Fluxo Positivo, Divisão de Fluxo Less
Ajuste da Válvula de Alívio - Levantamento/Inclinação 4757.0 lb/pol² 32800.0 kPa Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Tanque de Combustível 188.0 gal 712.0 B Less
Sistema de Arrefecimento 31.7 gal 120.0 B Less
Cárter 15.9 gal 60.0 B Less
Transmissão 31.7 gal 120.0 B Less
Sistema Hidráulico (somente tanque) 63.4 gal 240.0 B Less
Diferenciais e Comandos Finais - Frontais 49.1 gal 186.0 B Less
Diferenciais e Comandos Finais - Traseiros 49.1 gal 186.0 B Less
Tanque de Fluido de Escape Diesel (somente para o Final do Tier 4/Estágio IV) 8.7 gal 33.0 B Less
Enchimento do Sistema Hidráulico na Fábrica 125.5 gal 475.0 B Less
Líquido arrefecedor (validado por quantidades de enchimento da célula de teste) 33.0 gal 125.0 B Less
Transmissão (validada por quantidades de enchimento da célula de teste) 29.0 gal 110.0 B Less

Caçambas

Capacidades da Caçamba 4,7 a 13 m³ (6,2 a 17 yd³) 4,7 a 13 m³ (6,2 a 17 yd³) Less

Eixos

Frontal Fixo Fixo Less
Traseiro Munhão Munhão Less
Ângulo de Oscilação 13° 13° Less

Freios

Freios SAE J1473 OCT90, ISO 3450:1992 SAE J1473 OCT90, ISO 3450:1992 Less

Sistema Hidráulico - Direção

Sistema de Direção - Circuito Piloto, detecção de carga Piloto, detecção de carga Less
Sistema de Direção - Bomba Pistão, deslocamento variável Pistão, deslocamento variável Less
Ajuste da Válvula de Alívio - Direção 4351.0 lb/pol² 30000.0 kPa Less
Fluxo Máximo 71.3 gal/min 270.0 l/min Less
Tempo de Ciclo de Direção (marcha lenta alta) 3.4 seg 3.4 seg Less
Tempo de Ciclo de Direção (marcha lenta baixa) 5.6 seg 5.6 seg Less
Ângulo Total de Direção 86° 86° Less

Tempo de Ciclo Hidráulico (1.400-1.860 rpm)

Despejo 2.2 Segundos 2.2 Segundos Less
Flutuação Inferior 3.5 Segundos 3.5 Segundos Less
Retroinclinação 4.5 Segundos 4.5 Segundos Less
Levantamento 8.0 Segundos 8.0 Segundos Less
Tempo Total do Ciclo Hidráulico (caçamba vazia) 18.2 Segundos 18.2 Segundos Less

Desempenho do Ruído - Final do Tier 4/Estágio IV: padrão

Nível de Ruído do Operador (ISO 6396) 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) Less
Nível de Ruído da Máquina (ISO 6395) 111.0 dB(A) 111.0 dB(A) Less

Desempenho do Ruído - Final do Tier 4/Estágio IV: supressão

Nível de Ruído do Operador (ISO 6396) 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) Less
Nível de Ruído da Máquina (ISO 6395) 109.0 dB(A) 109.0 dB(A) Less

Desempenho do Ruído - Equivalente ao Tier 2/Estágio II: padrão

Nível de Ruído do Operador (ISO 6396) 73.0 dB(A) 73.0 dB(A) Less
Nível de Ruído da Máquina (ISO 6395) 112.0 dB(A) 112.0 dB(A) Less

Desempenho do Ruído - Equivalente ao Tier 2/Estágio II: supressão

Nível de Ruído do Operador (ISO 6396) 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) Less
Nível de Ruído da Máquina (ISO 6395) 110.0 dB(A) 110.0 dB(A) Less

Eficiência

Oferecendo a eficiência de combustível que você exige por meio de sistemas integrados da máquina.


Estruturas

O melhor projeto para as condições mais difíceis.


Trem de Força

Mova o material com mais eficiência com energia e controle aprimorados.


Hidráulica

Produtividade que permite que você se mova mais e faça mais.


Compartimento do Operador

Melhor ergonomia e conforto do operador da categoria.


Soluções Tecnológicas

Mais produtividade por meio de Sistemas Eletrônicos Integrados.


Facilidade de Manutenção

Aumentando o tempo de atividade por meio da redução do tempo de manutenção.


Suporte ao Cliente

Os revendedores Cat sabem como manter as máquinas produtivas.


Segurança

Sua segurança é nossa prioridade.


Sustentabilidade

Proteção do meio ambiente.


Eficiência de Compatibilidade do Sistema

Um sistema de carga/transporte eficiente começa com uma combinação perfeita.


Ferramenta de Penetração no Solo com Caçamba

Proteja o investimento.


Custos de Operação

Economize Tempo e Dinheiro Trabalhando de Forma Inteligente.


988K Equipamento Padrão

SISTEMA ELÉTRICO
  • Alarme, marcha à ré
  • Alternador, único 150 A
  • Baterias, secas
  • Conversor, 10/15 A, 24 V a 12 V
  • Sistema de iluminação (halogênio, luzes de trabalho, acesso e iluminação à plataforma de serviço)
  • Sistema de carregamento e partida, 24 V
  • Tomada de partida emergencial do motor de partida
  • Bloqueio do motor de partida no para-choque
  • Bloqueio da transmissão no para-choque

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Tela de Informações Gráficas, exibe informações operacionais em tempo real, executa calibrações e personaliza as configurações do operador
  • Ar-condicionado
  • Visão Cat Detect, sistema de câmeras de exibição traseira
  • Cabine, insonorizada e pressurizada, estrutura protetora contra acidentes de capotagem/estrutura protetora contra queda de objetos (ROPS/FOPS, Rollover Protective Structure/Falling Object Protective Structure) integrada, pronta para instalação de rádio para entretenimento, inclui antena, alto-falantes e conversor (12 V, 5 A) e porta de alimentação
  • Controles, função de levantamento e inclinação
  • Aquecedor, desembaçador
  • Buzina, elétrica
  • Instrumentação, medidores: - Temperatura do líquido arrefecedor - Horômetro do motor - Temperatura do fluido hidráulico - Temperatura do óleo do trem de força
  • Luz, cabine, teto
  • Porta-marmita, porta-bebidas
  • Espelhos, retrovisores (instalados na parte externa)
  • Sistema de Controle da Força de Tração nas Rodas
  • Assento, Cat Comfort (tecido), suspensão a ar, ajustável em seis direções
  • Alarme sonoro do cinto de segurança
  • Cinto de segurança retrátil de 76 mm (3 pol) de largura
  • Sistema de Controle STIC (Steering and Transmission Integrated Control System, Sistema de Controle Integrado de Direção e Transmissão)
  • Óculos UV (Ultra Violet, Com Proteção Ultravioleta)
  • Indicador da velocidade da transmissão
  • Sistema de Gerenciamento de Informações Vitais (VIMS, Vital Information Management System) com Tela de Informações Gráficas: Porta de Dados Externa, Perfis Personalizáveis do Operador, Cronômetro do Ciclo, Sistema de Controle de Carga Útil Integrado
  • Limpadores/lavadores de braço úmido (frontal e traseiro): - Limpadores frontais e traseiros intermitentes
  • Luzes, direcionais

TREM DE FORÇA
  • Freios arrefecidos a óleo, de discos múltiplos, de serviço/secundários
  • Telas do dreno da caixa
  • Protetor do cárter
  • Freio de estacionamento eletro-hidráulico
  • Motor, diesel C18 ACERT MEUI (Mechanically Actuated Electronic Unit Injection, Unidade de Injeção Eletrônica com Atuação Mecânica), turboalimentado/pós-arrefecido
  • Desligamento do motor no nível do solo
  • Pré-filtro da turbina, entrada de ar do motor
  • Radiador, Alumínio Modular (AMR, Aluminum Modular Radiator)
  • Auxílio de partida, éter, automático
  • Bloqueio do acelerador, eletrônico
  • Conversor de Torque da Embreagem do Rotor (ICTC, Impeller Clutch Torque Converter) com Embreagem de Travamento (LUC, Lock up Clutch), Sistema de Controle da Força de Tração
  • Transmissão, Power Shift planetária, controle eletrônico 4A/3R
  • Interruptor manual e escorva do combustível automática
  • Pronta para Medição da Produção da Cat

OUTROS
  • Posicionador/desengate automático do levantamento da caçamba
  • O preço de base da máquina inclui uma variação para o aro
  • Ventilador acionado hidraulicamente
  • Acoplamentos, anéis selos faciais Cat
  • Portas, acesso para manutenção (travamento)
  • Drenos ecológicos para motor, radiador, reservatório hidráulico
  • Tanque de combustível, 731 l (188 gal)
  • Engate, tração com pino
  • Mangueiras, Cat XT™
  • Sistema hidráulico, de direção e de filtragem/separação do freio
  • Módulo de Emissões Limpas Cat
  • Válvulas de amostragem de óleo
  • Concentração pré-misturada de 50% de líquido arrefecedor de vida útil prolongada, com proteção contra congelamento a -34 °C (-29 °F)
  • Acesso traseiro à cabine e à plataforma de serviço
  • Direção, detecção de carga
  • Protetores para os pés
  • Cadeados de proteção contra vandalismo

988K Equipamento Opcional

TREM DE FORÇA
  • Anticongelante -50 °C (-58 °F)
  • Sistema de troca de óleo do motor, alta velocidade, Wiggins
  • Aquecedor do bloco de motor 120 V ou 240 V
  • Arrefecimento em alta temperatura ambiente - software
  • Cat Production Measurement

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Pré-filtro da cabine
  • Rádio AM/FM/CD/MP3
  • Rádio Sirius via satélite com bluetooth
  • Estroboscópica de advertência de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz)
  • Pronto para instalação de rádio CB (Citizens' Band, Banda do Cidadão)
  • Visor de arrancamento da persiana
  • Espelhos montados no corrimão

ACESSÓRIOS DIVERSOS
  • Para-lamas rodoviários frontal e traseiro
  • Sistema de combustível de enchimento rápido (Shaw-Aero)
  • Partida em Clima Frio (motor de partida extra e duas baterias)
  • Manipulador de Agregados