< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

As Carregadeiras Grandes Cat foram projetadas com durabilidade integrada, garantindo o máximo de disponibilidade através de vários ciclos de vida. Com o desempenho otimizado e a facilidade de manutenção simplificada, nossas máquinas permitem mover mais material de forma eficiente e segura a um custo mais baixo por tonelada. A Carregadeira Cat 990 tem tido desempenho comprovado em minas, pedreiras e aplicações industriais em todo o mundo. A 990K traz todos os novos níveis de desempenho, segurança, conforto e eficiência do operador.

Motor

Unidades:
Potência Líquida 699.0 HP 521.0 kW Less
Modelo do Motor Cat® C27 ACERT™ Cat® C27 ACERT™ Less
Diâmetro Interno 5.4 pol 137.2 mm Less
Curso 6.0 pol 152.4 mm Less
Cilindrada 1649.5 pol3 27.03 B Less
Aumento de Torque 18.0 % 18.0 % Less
Velocidade Nominal 1.800 rpm 1.800 rpm Less
Potência Líquida - SAE J1349 699.0 HP 521.0 kW Less
Emissões Equivalentes ao Final do Tier 4 OU Tier 2 do EPA dos EUA Equivalentes ao Final do Tier 4 OU Tier 2 do EPA dos EUA Less
Bruto (ISO 14396) 752.0 HP 561.0 kW Less
Torque do Pico @ 1.200 rpm 2624.0 lb-pé 3557.0 Nm Less
Velocidade Nominal: Bruta (ISO 14396) 752.0 HP 561.0 kW Less
Velocidade Nominal: Bruta (SAE J1995) 766.0 HP 571.0 kW Less
Velocidade Nominal: Potência Líquida - SAE J1349 (Alta Temperatura Ambiente) 648.0 HP 483.0 kW Less
Velocidade Nominal: Potência Líquida - SAE J1349 (Temperatura Ambiente Padrão) 699.0 HP 521.0 kW Less

Especificação de Operação

Peso Operacional 178517.0 lb 80974.0 kg Less
Carga Útil Nominal 17.5 toneladas 15.9 toneladas métricas Less
Faixa de Capacidade da Caçamba 8,6 m³ a 10 m³ (11,25 yd³ a 13 yd³) 8,6 m³ a 10 m³ (11,25 yd³ a 13 yd³) Less
Carga Útil Nominal - Padrão 17.5 toneladas 15.9 toneladas métricas Less
Compatibilidade do Caminhão Cat - Padrão 773-775 773-775 Less
Compatibilidade do Caminhão Cat - Levantamento Alto 775-777 775-777 Less
Carga Útil Nominal - Levantamento Alto 17.5 toneladas 15.9 toneladas métricas Less

Transmissão

Tipo de Transmissão Transmissão power shift planetária Cat Transmissão power shift planetária Cat Less
Avanço em 1ª 4.5 mph 7.3 km/h Less
Avanço em 2ª 8.3 mph 13.3 km/h Less
Avanço em 3ª 14.2 mph 22.9 km/h Less
Ré em 1ª 4.9 mph 7.9 km/h Less
Ré em 2ª 9.1 mph 14.7 km/h Less
Ré em 3ª 15.5 mph 24.9 km/h Less
Acionamento Direto - 1ª à Frente Travamento desativado Travamento desativado Less
Acionamento Direto - 2ª à Frente 8.5 mph 13.7 km/h Less
Acionamento Direto - 3ª à Frente 15.2 mph 24.5 km/h Less
Acionamento Direto - Ré em 1ª 5.4 mph 8.7 km/h Less
Acionamento Direto - Ré em 2ª 9.6 mph 15.4 km/h Less
Acionamento Direto - Ré em 3ª 16.4 mph 26.4 km/h Less

Sistema Hidráulico - Levantamento/Inclinação

Cilindros, Duplo Efeito: levantamento, diâmetro interno e curso 235 mm × 1.287 mm (9,3 pol × 50,7 pol) 235 mm × 1.287 mm (9,3 pol × 50,7 pol) Less
Cilindros, Duplo Efeito: Inclinação, Diâmetro Interno e Curso 292,1 mm × 820 mm (11,5 pol × 32,3 pol) 292,1 mm × 820 mm (11,5 pol × 32,3 pol) Less
Sistema de Levantamento/Inclinação Pistão de deslocamento variável Pistão de deslocamento variável Less
Fluxo Máximo a 1.800 rpm 216.0 gal/min 817.0 l/min Less
Fluxo Máximo a 1.800 rpm 22.2 gal/min 84.0 l/min Less
Sistema Piloto Ciclo aberto e redução de pressão Ciclo aberto e redução de pressão Less
Regulagem da Válvula de Alívio 507.0 lb/pol² 3500.0 kPa Less
Sistema de Levantamento/Inclinação - Circuito Controle de fluxo positivo Controle de fluxo positivo Less
Ajuste da Válvula de Alívio - Levantamento/Inclinação 4786.0 lb/pol² 33000.0 kPa Less

Tempo de Ciclo Hidráulico

Levantamento 8.2 Segundos 8.2 Segundos Less
Despejo 2.9 Segundos 2.9 Segundos Less
Retroinclinação 4.3 Segundos 4.3 Segundos Less
Abaixamento 3.7 Segundos 3.7 Segundos Less
Flutuação Inferior 3.6 Segundos 3.6 Segundos Less
Tempo Total do Ciclo Hidráulico (caçamba vazia) 13.8 Segundos 13.8 Segundos Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Tanque de Combustível 294.3 gal 1114.0 B Less
Sistema de Arrefecimento 54.9 gal 208.0 B Less
Transmissão 29.1 gal 110.0 B Less
Diferenciais e Comandos Finais - Frontais 71.6 gal 271.0 B Less
Diferenciais e Comandos Finais - Traseiros 68.9 gal 261.0 B Less
Cárter do Motor 20.0 gal 75.7 B Less
Enchimento do Sistema Hidráulico na Fábrica 210.0 gal 795.0 B Less
Reservatório Hidráulico (Implemento e Ventilador Hidráulico) 68.9 gal 261.0 B Less
Reservatório Hidráulico (Direção e Freios) 34.9 gal 132.0 B Less

Caçambas

Capacidades da Caçamba 7,4-14,9 m3 (9,7-19,5 yd3) 7,4-14,9 m3 (9,7-19,5 yd3) Less

Eixos

Frontal Fixo Fixo Less
Traseiro Munhão Munhão Less
Ângulo de Oscilação 8,5° 8,5° Less

Freios

Freios SAE J1473 OCT90, ISO 3450:1992 SAE J1473 OCT90, ISO 3450:1992 Less

Sistema Hidráulico - Direção

Sistema de Direção - Circuito Piloto, detecção de carga Piloto, detecção de carga Less
Sistema de Direção - Bomba Pistão, deslocamento variável Pistão, deslocamento variável Less
Ajuste da Válvula de Alívio - Direção 4641.0 lb/pol² 32000.0 kPa Less
Fluxo Máximo @ 1.400 rpm 94.5 gal/min 358.0 l/min Less
Ângulo Total de Direção 70° 70° Less

Desempenho de Ruído – Padrão

Nível de Ruído da Máquina (ISO 6395:2008) 115.0 dB(A) 115.0 dB(A) Less
Nível de Ruído para o Operador (ISO 6396:2008) 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) Less

Desempenho de Ruído - Combate

Nível de Ruído da Máquina (ISO 6395:2008) 113.0 dB(A) 113.0 dB(A) Less
Nível de Ruído para o Operador (ISO 6396:2008) 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) Less

Trem de Força

Mova o material com mais eficiência com energia e controle aprimorados.


Hidráulica

Produtividade que permite que você se mova mais e faça mais.


Compartimento do Operador

Melhor ergonomia e conforto do operador da categoria.


Estruturas

O melhor projeto para as condições mais difíceis.


Eficiência

Oferecendo a eficiência de combustível que você exige por meio de sistemas integrados da máquina.


Soluções Tecnológicas

Mais produtividade por meio de Sistemas Eletrônicos Integrados.


Facilidade de Manutenção

Aumentando o tempo de atividade por meio da redução do tempo de manutenção.


Suporte ao Cliente

Os revendedores Cat sabem como manter as máquinas produtivas.


Segurança

Sua segurança é nossa prioridade.


Sustentabilidade

Possibilitando o progresso sustentável.


Eficiência de Compatibilidade do Sistema

Um sistema de carga/transporte eficiente começa com uma combinação perfeita.


Ferramenta de Penetração no Solo com Caçamba

Proteja o investimento.


Custos de Operação

Economize Tempo e Dinheiro Trabalhando de Forma Inteligente.


990K Equipamento Padrão

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Ar-condicionado e aquecedor com controle automático de temperatura
  • Cabine, com isolamento acústico, pressurizada, estrutura protetora (ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem)/FOPS (Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos)), pronta para instalação de rádio (entretenimento) inclui antena, alto-falantes e conversor (12 V, 10 a 15 A)
  • Tomada de 12 V para telefone celular ou conexão para laptop
  • Câmera, retrovisora
  • Acendedor de cigarros e cinzeiro
  • Gancho para casaco
  • Controles de levantamento e inclinação eletro-hidráulicos (montados no assento)
  • Apoio de braço móvel
  • Aquecedor e desembaçador
  • Buzina, elétrica
  • Travamento hidráulico do implemento
  • Instrumentação, medidores: - Temperatura do líquido arrefecedor do motor - Nível de combustível - Velocidade de deslocamento - Velocidade - Temperatura do fluido hidráulico - Velocímetro/tacômetro - Temperatura do conversor de torque
  • Instrumentação, indicadores de advertência: - Sistema de alerta de ação, três categorias - Status da ativação do modelo de transmissão automática - Mau funcionamento do freio - Status de flutuação da caçamba - Status do desligamento retardado do motor - Status do desligamento em marcha lenta do motor - Mau funcionamento do motor - Status da ativação do modo de economia de combustível - Bloqueio hidráulico - Status da ativação da embreagem de travamento - Baixo nível de combustível - Status do freio de estacionamento - Status da ativação do controle da força de tração nas rodas - Advertência de cinto de segurança - Direção secundária (se equipado) - Status da trava do acelerador - Marcha da transmissão
  • Teclado, controle com luzes indicadoras: - Faixa de velocidade do modo de transmissão automática - Modo de transmissão automática/manual - Modo de economia de combustível - Desengate automático do implemento - Embreagem de travamento - Força de tração nas rodas reduzida - Trava do acelerador
  • Luz, teto (cabine)
  • Porta-marmita e porta-bebidas
  • Espelhos, retrovisores (instalados na parte externa)
  • Assento, suspensão a ar Cat Comfort (tecido)
  • Cinto de segurança retrátil de 76 mm (3 pol) de largura
  • Sistema de controle STIC (Steering and Transmission Integrated Control System, Sistema de Controle Integrado de Direção e Transmissão) com trava de direção
  • Vidros fumê
  • Assento do instrutor com cinto de segurança abdominal
  • Sistema de Gerenciamento de Informações Vitais (VIMS, Vital Information Management System) 3G com monitor de informações gráficas: porta de dados externa, perfis personalizáveis do operador, temporizador do ciclo e Medição da Produção da Cat integral: – Limpadores/lavadores de braço úmido (frontal, traseiro e canto), limpador de para-brisa frontal intermitente

TREM DE FORÇA
  • Freios, totalmente hidráulicos, fechados, a disco em banho de óleo
  • Freio de serviço de discos a óleo de semieixo
  • Freio de estacionamento eletro-hidráulico
  • Filtros do dreno da caixa
  • Módulo de emissões limpas Cat (Tier 4 apenas)
  • Ventilador
  • Motor Cat C27 ACERT
  • Bomba de escorva do combustível (elétrica)
  • Desligamento do motor no nível do solo, para-choque
  • Silenciadores (debaixo do capô) (apenas equivalentes ao Tier 2)
  • Pré-filtro, entrada de ar do motor
  • Radiador, Alumínio Modular (AMR, Aluminum Modular Radiator)
  • Sistema de arrefecimento separado
  • Auxílio de partida, neutralização manual (éter)
  • Bloqueio do Acelerador
  • Conversor de Torque, Embreagem do Rotor com recurso de embreagem de travamento e sistema de controle da força de tração nas rodas
  • Transmissão, câmbio de potência planetário (eletrônico) de 534 mm (21 pol) (3A/3R)

SISTEMA ELÉTRICO
  • Alarme, marcha à ré
  • Alternador, 150 A
  • Baterias, livres de manutenção, (2 - 1.400 CCA)
  • Conversor, 10/15 A, 24 V a 12 V
  • Conectores do componente Deutsch
  • Sistema elétrico, 24 V
  • Controle eletrônico da transmissão
  • Sistema de iluminação, halogênio (frontal e traseiro), escada de acesso, compartimento do motor
  • Motor de partida, elétrico
  • Bloqueio do motor de partida no para-choque
  • Tomada de partida para emergências
  • Bloqueio da transmissão no para-choque

OUTROS
  • Desengates automáticos de inclinação/levantamento da caçamba com ajuste eletrônico de dentro da cabine
  • Sensor de temperatura do eixo
  • Desligamento da bateria e tomada auxiliar de partida, para-choque
  • Acoplamento, selos faciais do anel retentor Caterpillar
  • Modo de economia com acelerador sob demanda
  • Saída de emergência da plataforma
  • Motor, cárter, intervalo de 500 horas com CH4
  • Características de gerenciamento da marcha lenta do motor: — Redução automática da marcha lenta — Desligamento com retardo do motor — Desligamento do motor em marcha lenta
  • Para-lamas, aço (frontais)
  • Proteções, cárter e trem de força
  • Pontos de lubrificação identificados/agrupados
  • Engate, tração com pino
  • Mangueiras, Cat XT™
  • Válvulas de amostragem de óleo
  • Sistema hidráulico de controle de fluxo positivo
  • Product Link
  • Visores de nível: reservatórios hidráulicos, direção/ventilador e implemento/freio e transmissão
  • Escada, acesso traseiro na esquerda e direita
  • Direção, detecção de carga
  • Protetores para os pés
  • Cadeados de proteção contra vandalismo
  • Tubo Venturi
  • Concentração pré-misturada de 50% de líquido arrefecedor de vida útil prolongada, com proteção contra congelamento a -34 °C (-29 °F)

990K Equipamento Opcional

TREM DE FORÇA
  • Anticongelante -50 °C (-58 °F)
  • Sistema de troca de óleo do motor, alta velocidade, Wiggins
  • Aquecedor do bloco de motor 120 V ou 240 V
  • Arrefecimento em alta temperatura ambiente - software

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Pré-filtro da cabine
  • Rádio AM/FM/CD/MP3
  • Rádio Sirius via satélite com Bluetooth
  • Estroboscópica de advertência de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz)
  • Pronto para instalação de rádio CB (Citizens' Band, Banda do Cidadão)
  • Vidro para-sol

ACESSÓRIOS DIVERSOS
  • Para-lamas rodoviários frontal e traseiro
  • Sistema de combustível de enchimento rápido (Shaw-Aero)
  • Batente de oscilação do eixo
  • Suportes da cabine reforçados