< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações futuras da empresa Caterpillar estendida e da rede de revendedores

Visão Geral

Carregadeiras de Rodas Série H da Caterpillar® - O Novo Padrão para Carregadeiras de Tamanho Médio

Engine

Unidades:
Net Power – ISO 9249 262.0 hp 195.0 kW Less
Engine Model Cat® C11 ACERT™ Cat® C11 ACERT™ Less
Net Power – 80/1269/EEC 262.0 hp 195.0 kW Less
Flywheel Power 262.0 hp 195.0 kW Less
Gross Power – SAE J1995 286.0 hp 213.0 kW Less
Net Power – SAE J1349 259.0 hp 193.0 kW Less
Peak Torque (Net) @ 1,400 rpm 896.0 ft-lb 1215.0 N·m Less
Bore 5.12 in 130.0 mm Less
Stroke 5.51 in 140.0 mm Less
Displacement 677.0 in3 11.1 L Less

Weights

Operating Weight 52254.0 lb 23698.0 kg Less

Buckets

Bucket Capacities 3.4-4.2 m3 4.5-5.5 yd3 3.4-4.2 m3 4.5-5.5 yd3 Less
Maximum Bucket Capacity 5.5 yd3 4.2 m3 Less
Bucket Width 10.32 ft 3145.0 mm Less
Capacity - Reference bucket 4.58 yd3 3.5 m3 Less
Type - Reference bucket GP GP Less
Breakout force of Reference bucket 48558.72 lb 216.0 kN Less

Operating Specifications

Dump Clearance 9858.89 ft 3.005 m Less
Static Tipping Load, Full Turn 34120.0 lb 15474.0 kg Less
Breakout Force 42300.0 lb 188.0 kN Less

Transmission

Forward 1 4.2 mph 6.7 km/h Less
Forward 2 7.8 mph 12.6 km/h Less
Forward 3 13.7 mph 22.1 km/h Less
Forward 4 23.2 mph 37.4 km/h Less
Reverse 1 4.6 mph 7.4 km/h Less
Reverse 2 8.6 mph 13.9 km/h Less
Reverse 3 15.1 mph 24.3 km/h Less
Reverse 4 23.2 mph 37.4 km/h Less

Hydraulic System

Bucket/Work Tool System – Pump Output 80.6 gal/min 305.0 L/min Less
Steering System Pump Type Piston Piston Less
Hydraulic Cycle Time – Raise 5.9 Seconds 5.9 Seconds Less
Hydraulic Cycle Time – Dump 1.6 Seconds 1.6 Seconds Less
Hydraulic Cycle Time – Lower, Empty, Float Down 2.4 Seconds 2.4 Seconds Less
Hydraulic Cycle Time – Total 9.9 Seconds 9.9 Seconds Less
Pilot System - Pump Output 84.54 gal/min 320.0 L/min Less

Brakes

Brakes Meets required standards. Meets required standards. Less

Axles

Front Fixed front Fixed front Less
Rear Oscillating +/- 13° Oscillating +/- 13° Less
Maximum Single-Wheel Rise and Fall 19.8 in 502.0 mm Less

Tires

Tires Choose from a variety of tires to match your application. Choose from a variety of tires to match your application. Less

Cab

ROPS/FOPS Meets SAE and ISO standards. Meets SAE and ISO standards. Less

Service Refill Capacities

Fuel Tank – Standard 100.4 gal 380.0 L Less
Cooling System 10.3 gal 39.0 L Less
Crankcase 9.25 gal 35.0 L Less
Transmission 11.62 gal 44.0 L Less
Differentials and Final Drives – Front 16.9 gal 64.0 L Less
Differentials and Final Drives – Rear 16.9 gal 64.0 L Less
Hydraulic Tank 29.0 gal 110.0 L Less

Dimensions

Altura até o Topo da ROPS 11.81 pés 3600.0 mm Less
Altura até o Topo do Tubo de Escape 11.65 pés 3552.0 mm Less
Altura até a Parte Superior do Capô 8.79 pés 2678.0 mm Less
Vão Livre Sobre o Solo 1.63 pés 496.0 mm Less
B-Pin height – standard 13.86 ft 4224.0 mm Less
Linha Central do Eixo Traseiro até a Borda do Contrapeso 8.07 pés 2461.0 mm Less
Wheelbase 11.32 ft 3450.0 mm Less
Linha Central do Eixo Traseiro até o Engate 5.66 pés 1725.0 mm Less

CONFIABILIDADE

A Cat 966H - Testada e Aprovada - Pronta para o Trabalho


DURABILIDADE

Construção Robusta e Resistente


PRODUTIVIDADE

Trabalhe de Modo Inteligente e Mova mais Material


VERSATILIDADE

Fabricada para a Sua Operação


CONFORTO DO OPERADOR

Trabalho Confortável e Eficiente


CUSTOS DE PROPRIEDADE E DE OPERAÇÃO

A 966H - O Melhor Valor para a Sua Operação


FACILIDADE DE MANUTENÇÃO

Fácil Manutenção e Reparos


966H Equipamento Padrão

SISTEMA ELÉTRICO
  • Alarme de marcha a ré
  • Alternador, 80-amp sem escova
  • Bateria, Livres de Manutenção (2) 1400 CCA
  • Chave de partida; interruptor liga-desliga
  • Sistema de iluminação halógeno (total de 6)
  • Chave geral
  • Receptáculo, partida, 24 volts
  • Motor de partida elétrico, serviço pesado
  • Sistema de partida e carga (24 Volts)

AMBIENTE DO OPERADOR
  • Condicionar de ar ,aquecedor e descongelador
  • Travamento da função de ferramenta de trabalho/caçamba
  • Cabine, pressurizada e com supressão de ruídos, ROPS/FOPS
  • Acendedor de cigarros e cinzeiro (12 volts)
  • Gancho para casaco (2) com suportes
  • Sistema de monitoração computadorizado
  • Controles, eletroidraúlicos, função de levantamento e inclinação
  • Buzina elétrica (montada no volante)
  • Luzes, no teto (cabine)
  • Porta-marmita, porta-copos e bandeja para itens pessoais
  • Espelho, retrovisor traseiro (montado internamente)
  • Assento da série Comfort Caterpillar (tecido) com suspensão a ar
  • Cinto de segurança, retrátil 51 mm (2 pol) de largura
  • Coluna de direção, ângulo ajustável (SW-CCS) e comprimento (CCS)
  • Limpadores/lavadores de pára-brisa com fluido, dianteiro e traseiro
  • Vidro deslizante (lado direito e esquerdo)

TREM DE FORÇA
  • Freios, freios a disco totalmente hidráulicos com Sistema de Frenagem Integrado (IBS) e indicador de desgaste do freio
  • Motor, Cat® C11 com tecnologia ACERT™
  • Ventilador, radiador, eletronicamente controlado, acionado hidraulicamente, sensor de temperatura, sob encomenda
  • Filtros, combustível, primário/secundário
  • Filtros de ar do motor, primários/secundários
  • Bomba de escorva de combustível (elétrica)
  • Silenciador com supressor de ruído
  • Radiador, núcleo da unidade
  • Auxiliar de partida a éter (pronto)
  • Interruptor de travamento do neutralizador da transmissão
  • Conversor de torque, estator de giro livre
  • Transmissão com servotransmissão planetária automática (4Av/4R)
  • Controle de Mudança Variável (VSC)

OUTROS
  • Posicionador de caçamba automático
  • Contrapeso
  • Retentores e acoplamentos Caterpillar
  • Portas de acesso de serviço (trinco)
  • Drenos ecológicos, motor, transmissão e sistema hidráulico
  • Pára-lamas, aço (dianteiro e traseiro)
  • Protetor, detritos aéreos
  • Engate, barra de tração com pino
  • Capô não metálico, basculante elétrico
  • Mangueiras, Caterpillar XT™
  • Arrefecedor de óleo hidráulico
  • Desengate automático de elevação e inclinação (ajustável dentro da cabine)
  • Articulação com barra em Z, tubo transversal fundido/alavanca de inclinação
  • Válvulas de coleta de amostras de óleo
  • Pronto para o Product Link
  • Tomadas de pressão de diagnóstico remoto
  • Centro de serviço, elétrica e hidráulica
  • Visores de nível:
  • Direção com sensor de carga
  • Tampas com trava para proteção contra vandalismo

PNEUS, AROS, & RODAS
  • Um pneu precisa ser selecionado na seção de acessórios obrigatórios. O preço básico da máquina inclui uma ajuda de custo para pneus com base no pneu radial premium.

ANTICONGELANTE
  • Concentração de 50% pré-misturada do Líquido Arrefecedor de Vida Prolongada com proteção anticongelante a -34 °C (-29 °F).

966H Equipamento Opcional

Sistema de Escavação Automática de Agregados

Lubrificação automática

Caçambas e ferramentas de trabalho

Ferramentas de Penetração no Solo para Caçambas - consulte o revendedor Caterpillar

Câmera, visão traseira

Arrefecedor do óleo do eixo

Arrefecimento para alta temperatura ambiente, 50 ºC (122 ºF)

Diferenciais
  • Patinagem controlada, dianteira ou traseira
  • NO-SPIN, traseiro

Dreno, eixo ecológico

Extensões do pára-lama, dianteiro e traseiro

Pára-lamas estreito

Pára-lamas rodoviário

Vidro, cabine, montada em borracha

Protetor, retentor do eixo

Protetor, vidro dianteiro, encaixe grande ou pequeno

Protetor do trem de força

Protetor, contra vandalismo

Aquecedor do líquido arrefecedor do motor, 120 ou 240 volts

Válvula de três seções, arranjo hidráulico

Controle por alavancas, duas ou três válvulas

Luzes direcionais

Luzes de descarga de alta intensidade (HID)

Luzes, tráfego

Luz, pisca-alerta

Luzes de trabalho instaladas na cabine

Sistema de Segurança da Máquina

Espelhos, externos

Espelhos, externos aquecidos

Espelhos, externos aquecidos, dobráveis

Toldo aberto

Sistema de Controle de Carga Útil
  • Impressora do Sistema de Controle de Carga Útil

Plataforma, limpeza do vidro

Pré-purificador de turbina

Pré-purificador de turbina/lixo

Product Link

Rádio, AM/FM faixa de informação de tempo (CD)

Rádio, instalação para CB

Tomadas de pressão remotas, transmissão

Sistema de Absorção de Impactos, duas ou três válvulas

Assento, aquecido

Cinto de segurança, 76 mm (3 pol) de largura

Supressão de ruído, externo

Direção, Sistema de Controle por Comando

Direção, secundária

Interruptor, alavanca de levantamento Av/N/Ré (máquinas com volante)

Quebra-sol, dianteiro

Caixa de Ferramentas

Arranjos Especiais de Máquina
  • Arranjo de levantamento alto, duas e três válvulas
  • Arranjo de Máquina Florestal
  • Arranjo da Carregadeira Industrial
  • Pacote de Valor para Carregadeira para Pátio

Serviço de Revendedores Cat®

Adquira qualquer equipamento Cat® e obtenha suporte completo e acompanhamento do Revendedor Cat local.

Entre em contato com o revendedor local
Financiamento e Seguros

Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.

Veja as nossas ofertas