< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

O novo padrão para as carregadeiras de rodas de tamanho médio.

Engine

Unidades:
Net Power – ISO 9249 349.0 hp 260.0 kW Less
Engine Model Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
Net Power – 80/1269/EEC 353.0 hp 263.0 kW Less
Gross Power – SAE J1995 393.0 hp 293.0 kW Less
Net Power – SAE J1349 349.0 hp 260.0 kW Less
Peak Torque (Net) @ 1,200 rpm 1244.0 ft-lb 1619.0 N·m Less
Bore 5.4 in 137.0 mm Less
Stroke 6.75 in 171.5 mm Less
Displacement 928.0 in3 15.2 L Less

Weights

Operating Weight 67294.0 lb 30519.0 kg Less

Buckets

Bucket Capacities 3.8-6.1 m³ 5.0-8.0 yd³ 3.8-6.1 m³ 5.0-8.0 yd³ Less
Maximum Bucket Capacity 8.0 yd3 6.1 m3 Less
Bucket Width 11.59 ft 3533.0 mm Less
Capacity - Reference bucket 5.49 yd3 4.2 m3 Less
Type - Reference bucket GP with teeth GP with teeth Less
Breakout force of Reference bucket 61372.83 lb 273.0 kN Less

Operating Specifications

Dump Clearance 10843.14 ft 3.305 m Less
Static Tipping Load, Full Turn 42989.0 lb 19496.0 kg Less
Breakout Force 44775.0 lb 199.0 kN Less

Transmission

Forward 1 4.1 mph 6.6 km/h Less
Forward 2 7.3 mph 11.8 km/h Less
Forward 3 12.9 mph 20.7 km/h Less
Forward 4 22.6 mph 36.3 km/h Less
Reverse 1 4.7 mph 7.6 km/h Less
Reverse 2 8.4 mph 13.5 km/h Less
Reverse 3 14.7 mph 23.6 km/h Less
Reverse 4 25.8 mph 41.5 km/h Less

Hydraulic System

Bucket/Work Tool System – Pump Output 123.0 gal/min 464.0 L/min Less
Bucket/Work Tool System - Relief Valve Setting 3000.0 psi 20700.0 kPa Less
Hydraulic Cycle Time – Raise 6.0 Seconds 6.0 Seconds Less
Hydraulic Cycle Time – Dump 2.1 Seconds 2.1 Seconds Less
Hydraulic Cycle Time – Lower, Empty, Float Down 3.4 Seconds 3.4 Seconds Less
Hydraulic Cycle Time – Total 11.5 Seconds 11.5 Seconds Less
Pilot System - Pump Output 122.58 gal/min 464.0 L/min Less

Brakes

Brakes Meets required standards. Meets required standards. Less

Axles

Front Fixed front Fixed front Less
Rear Oscillating +/- 13° Oscillating +/- 13° Less
Maximum Single-Wheel Rise and Fall 21.7 in 550.0 mm Less

Tires

Tires Choose from a variety of tires to match your application. Choose from a variety of tires to match your application. Less

Cab

ROPS/FOPS Meets SAE and ISO standards. Meets SAE and ISO standards. Less

Service Refill Capacities

Fuel Tank – Standard 127.0 gal 479.0 L Less
Cooling System 22.0 gal 83.0 L Less
Crankcase 17.0 gal 64.0 L Less
Transmission 16.0 gal 62.0 L Less
Differentials and Final Drives – Front 23.0 gal 87.0 L Less
Differentials and Final Drives – Rear 23.0 gal 87.0 L Less
Hydraulic System (Including Tank) 66.0 gal 250.0 L Less
Hydraulic Tank 33.0 gal 125.0 L Less

Dimensions

Altura até o Topo da ROPS 12.35 pés 3765.0 mm Less
Altura até o Topo do Tubo de Escape 12.19 pés 3716.0 mm Less
Altura até a Parte Superior do Capô 8.91 pés 2716.0 mm Less
Vão Livre Sobre o Solo 1.45 pés 442.0 mm Less
B-Pin height – standard 14.78 ft 4505.0 mm Less
Linha Central do Eixo Traseiro até a Borda do Contrapeso 8.18 pés 2493.0 mm Less
Wheelbase 12.14 ft 3700.0 mm Less
Linha Central do Eixo Traseiro até o Engate 6.07 pés 1850.0 mm Less

Confiabilidade

A carregadeira de tamanho médio Cat® 980H - pronta para trabalhar a qualquer momento, em qualquer estação.


Durabilidade

Durabilidade incorporada, não acrescentada.


Produtividade

Movimente mais material.


Versatilidade

Monte um 980H para se adequar às suas necessidades,


Conforto do Operador

O conforto e a conveniência aumentam a eficiência.


Custos de Propriedade e Operação

A Cat 980H - o melhor valor para a sua operação.


Facilidade de Manutenção

A facilidade de manutenção aumenta a produtividade.


980H Equipamento Padrão

Sistema elétrico
  • Alarme de marcha a ré
  • Alternador, (80-amp, sem escova)
  • Baterias sem necessidade de manutenção (4) 1000 CCA
  • Sistema de iluminação halógeno (total de 6)
  • Chave geral
  • Motor de partida elétrico, serviço pesado
  • Sistema de partida e carga (24 Volts)
  • Tomada de partida para partida de emergência

Ambiente do Operador
  • Ar-condicionado/sistema HVAC
  • Travamento da função de Ferramenta de Trabalho/Caçamba
  • Cabine, pressurizada e com supressão de ruídos
  • Acendedor de cigarros e cinzeiro
  • Ganchos para casaco (2) com suportes
  • Direção com Controle por Comando
  • Controles eletroidráulicos caçamba/ferramenta de trabalho
  • Aquecedor e desembaçador
  • Buzinas elétricas (montadas no volante)
  • Sistema de Monitoração Computadorizado
  • Porta-marmita e porta-copos
  • Espelhos, retrovisores (montados externamente)
  • Assento da série Comfort Caterpillar (tecido) com suspensão a ar
  • Cinto de segurança retrátil de 51 mm (2 pol) de largura
  • Coluna de direção ajustável com movimento de inclinação e telescópico
  • Limpadores/lavadores de pára-brisas com fluido (dianteiro e traseiro)
  • Vidro deslizante (lado direito e esquerdo)

Trem de Força
  • Freios a disco banhados em óleo embutidos totalmente hidráulicos
  • Motor, Cat C15 com Tecnologia ACERT e ATAAC
  • Ventilador e radiador acionados hidraulicamente com velocidade variável
  • Filtros de ar motor/combustível, primários/secundários
  • Bomba de escorva de combustível (elétrica)
  • Separador de água/combustível
  • Silenciador com supressor de ruído
  • Pré-purificador da admissão de ar do motor
  • Radiador Modular da Próxima Geração (NGMR)
  • Auxiliar de partida (a éter)
  • Interruptor de travamento do neutralizador da transmissão
  • Conversor de torque (estator de giro livre)
  • Transmissão com servotransmissão planetária automática (4Av/4R)
  • Controle de Mudança Variável (VSC)

Outro
  • Posicionador de caçamba automático ajustável dentro da cabine
  • Contrapeso
  • Retentores e conexões Caterpillar
  • Portas de acesso de serviço (trinco)
  • Drenos ecológicos para motor, transmissão e sistema hidráulico
  • Pára-lamas dianteiro de aço com protetores contra lama/traseiros com extensões
  • Protetor, trem de força e cárter
  • Engate, barra de tração com pino
  • Capô não metálico, basculante elétrico
  • Mangueiras Caterpillar XT™
  • Arrefecedor de óleo hidráulico (gira para fora)
  • Desengate, elevação e inclinação, automático (ajustável dentro da cabine)
  • Articulação com barra em Z, tubo transversal fundido/alavanca de inclinação
  • Válvulas de coleta de amostras de óleo
  • Pronto para o Product Link
  • Tomadas de pressão de diagnóstico remoto
  • Visores de Nível:
  • Direção com sensor de carga
  • Tampas com trava para proteção contra vandalismo

Pneus, aros e rodas
  • Um pneu precisa ser selecionado na seção de acessórios obrigatórios. O preço básico da máquina inclui uma ajuda de custo para pneus.

Anticongelante
  • Concentração de 50% pré-misturada do Líquido Arrefecedor de Vida Prolongada com proteção anticongelante a -34 °C (-29 °F).

980H Equipamento Opcional

Escavação Automática de Agregados

Alternador, 95 amp

Lubrificação automática

Dreno ecológico do eixo

Arrefecedor do óleo do eixo pronto

Arrefecedor do óleo do eixo

Caçambas e ferramentas de trabalho

Ferramentas de Penetração no Solo para Caçambas - consulte o revendedor Caterpillar

Câmera, visão traseira (produto personalizado)

Pronto para rádio CB (20 amp)

Pacote de arrefecimento, temperatura ambiente alta, 50 ºC (122 ºF)

Diferenciais de patinagem controlada (traseiros ou dianteiros), No-SPIN (apenas eixo traseiro)

Ventilador, reversão automática

Tanque de combustível, enchimento rápido

Pára-lamas rodoviário

Pára-lamas estreito

Protetor, vidro dianteiro

Protetor, vidro dianteiro, florestal

Protetor, vidro dianteiro, resíduos

Aquecedor do líquido arrefecedor do motor

Arranjo de levantamento alto, duas e três válvulas

Válvula de três seções, arranjo hidráulico

Controle por Alavanca

Luzes direcionais

Luzes de descarga de alta intensidade (HID)

Luz, pisca-alerta

Sistema de Segurança da Máquina

Espelhos, aquecidos, externos

Espelhos retrovisores interiores

Sistema de Controle de Carga Útil
  • Impressora do Sistema de Controle de Carga Útil

Plataforma, limpeza do vidro

Pré-purificador de turbina

Pré-purificador de turbina/lixo

Rádio, AM/FM faixa de informação de tempo (CD)

Sistema de absorção de impactos, duas ou três válvulas

Vidros da cabine montados em borracha

Assento, aquecido

Cinto de segurança, 76 mm (3 pol) de largura

Direção secundária

Quebra-sol, dianteiro

Transmissão, serviço pesado

Arranjos Especiais de Máquina
  • Carregadeira para Agregados de 8 jd.
  • Carregadeira de Agregados para Pátios
  • Máquina Florestal
  • Arranjo da Carregadeira Industrial
  • Arranjo para Usina de Aço