< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações futuras da empresa Caterpillar estendida e da rede de revendedores.

Visão Geral

Carregadeiras Série H Cat® - O Novo Padrão para Pás-carregadeiras de Tamanho Médio

Engine

Unidades:
Net Power – ISO 9249 287.0 hp 214.0 kW Less
Engine Model Cat® C13 ACERT™ Cat® C13 ACERT™ Less
Net Power – 80/1269/EEC 287.0 hp 214.0 kW Less
Flywheel Power 287.0 hp 214.0 kW Less
Gross Power – SAE J1995 311.0 hp 232.0 kW Less
Net Power – SAE J1349 284.0 hp 212.0 kW Less
Peak Torque (Net) @ 1,400 rpm 983.0 ft-lb 1332.0 N·m Less
Bore 5.12 in 130.0 mm Less
Stroke 6.18 in 157.0 mm Less
Displacement 762.8 in3 12.5 L Less

Weights

Operating Weight 55451.0 lb 25148.0 kg Less

Buckets

Bucket Capacities 3,8 a 4,6 m3 5 a 6 yd3 3,8 a 4,6 m3 5 a 6 yd3 Less
Maximum Bucket Capacity 6.0 yd3 4.6 m3 Less
Bucket Width 10.32 ft 3145.0 mm Less

Operating Specifications

Dump Clearance 10357.58 ft 3.157 m Less
Static Tipping Load, Full Turn 37271.0 lb 16903.0 kg Less
Breakout Force 51750.0 lb 230.0 kN Less

Transmission

Forward 1 4.5 mph 7.2 km/h Less
Forward 2 7.8 mph 12.6 km/h Less
Forward 3 13.3 mph 21.4 km/h Less
Forward 4 22.9 mph 36.9 km/h Less
Reverse 1 5.1 mph 8.2 km/h Less
Reverse 2 8.8 mph 14.2 km/h Less
Reverse 3 15.1 mph 24.3 km/h Less
Reverse 4 24.0 mph 38.8 km/h Less

Hydraulic System

Bucket/Work Tool System – Pump Output 80.6 gal/min 305.0 L/min Less
Steering System Pump Type Pistão Pistão Less
Hydraulic Cycle Time – Raise 5.9 Seconds 5.9 Seconds Less
Hydraulic Cycle Time – Dump 2.1 Seconds 2.1 Seconds Less
Hydraulic Cycle Time – Lower, Empty, Float Down 2.4 Seconds 2.4 Seconds Less
Hydraulic Cycle Time – Total 10.4 Seconds 10.4 Seconds Less

Brakes

Brakes Atende aos padrões obrigatórios. Atende aos padrões obrigatórios. Less

Axles

Front Frente fixa Frente fixa Less
Rear Oscilante +/- 13° Oscilante +/- 13° Less
Maximum Single-Wheel Rise and Fall 19.8 in 502.0 mm Less

Tires

Tires Escolha dentre os vários pneus aquele que atenda à sua aplicação. Escolha dentre os vários pneus aquele que atenda à sua aplicação. Less

Cab

ROPS/FOPS Em conformidade com as normas SAE e ISO. Em conformidade com as normas SAE e ISO. Less

Service Refill Capacities

Fuel Tank – Standard 100.4 gal 380.0 L Less
Cooling System 10.3 gal 39.0 L Less
Crankcase 9.25 gal 35.0 L Less
Transmission 9.25 gal 35.0 L Less
Differentials and Final Drives – Front 16.9 gal 64.0 L Less
Differentials and Final Drives – Rear 16.9 gal 64.0 L Less
Hydraulic Tank 29.0 gal 110.0 L Less

Dimensions

Altura até o Topo da ROPS 11.83 pés 3606.0 mm Less
Altura até o Topo do Tubo de Escape 11.67 pés 3557.0 mm Less
Altura até a Parte Superior do Capô 8.8 pés 2683.0 mm Less
Vão Livre Sobre o Solo 1.63 pés 496.0 mm Less
B-Pin height – standard 14.65 ft 4466.0 mm Less
Linha Central do Eixo Traseiro até a Borda do Contrapeso 8.07 pés 2461.0 mm Less
Wheelbase 11.32 ft 3450.0 mm Less
Linha Central do Eixo Traseiro até o Engate 5.66 pés 1725.0 mm Less

CONFIABILIDADE

Cat 972H – Testada e Comprovada – Pronta para o Trabalho


DURABILIDADE

Construídos com Resistência e Solidez


PRODUTIVIDADE

Trabalhe de Forma Inteligente e Movimente Mais Material


VERSATILIDADE

Projetada para a Sua Necessidade de Aplicação


CONFORTO DO OPERADOR

Trabalhe com Conforto e Eficiência


CUSTOS DE OPERAÇÃO E PROPRIEDADE

A 972H – O Melhor Valor para Sua Operação


FACILIDADE DE MANUTENÇÃO

Facilidade de Manutenção – Facilidade de Reparos


972H Equipamento Padrão

ELÉTRICO
  • Alarme, marcha à ré
  • Alternador, 80 A, sem escova
  • Baterias, sem manutenção (2) 1.400 CCA
  • Chave de ignição; chave de partida/parada
  • Sistema de iluminação, halogêneo (6 no total)
  • Interruptor geral
  • Receptáculo, partida, 24 V
  • Motor de partida, elétrico, serviço pesado
  • Sistema de partida e de carga (24 V)

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Ar-condicionado, aquecedor e desembaçador
  • Bloqueio da função da ferramenta de trabalho/caçamba
  • Cabina, pressurizada e com isolamento acústico ROPS/FOPS
  • Isqueiro e cinzeiro (12 V)
  • Gancho para casaco (2) com suportes
  • Sistema de monitoramento computadorizado
  • Controles, eletro-hidráulicos, função de levantamento e inclinação
  • Buzina, elétrica (volante/console)
  • Luz, teto (cabina)
  • Porta-marmita, porta-copos e bandeja pessoal
  • Espelho, retrovisor (montado internamente)
  • Assento, Cat Comfort (tecido) com suspensão a ar
  • Cinto de segurança, retrátil, 51 mm (2 pol) de largura
  • Coluna de direção, ajustável
  • Limpadores e lavadores de braço úmido, frontais e traseiros
  • Janela, deslizante (lados esquerdo e direito)

TREM DE FORÇA
  • Freios, fechados totalmente hidráulicos com disco em banho de óleo com Sistema de Frenagem Integrado (IBS, Integrated Braking System) e indicador de desgaste do freio
  • Motor, Cat C13 com Tecnologia ACERT™ e ATAAC
  • Ventilador, radiador, controlado eletronicamente, acionado hidraulicamente, detecção de temperatura, sob demanda
  • Filtros, combustível, primário/secundário
  • Filtros, ar do motor, primários/secundários
  • Bomba de escorva do combustível (elétrica)
  • Silenciador, com insonorização
  • Radiador, colmeia unitária
  • Auxiliar de partida, éter (pronto)
  • Interruptor, bloqueio do neutralizador da transmissão
  • Conversor de torque, estator de roda livre
  • Transmissão, automática, Power Shift planetária (4F/4R)
  • VSC (Variable Shift Control, Controle de Mudanças Variável)

OUTROS
  • Posicionador automático da caçamba
  • Contrapeso
  • Acoplamentos, anéis selos faciais Caterpillar
  • Portas, acesso para manutenção (travamento)
  • Drenos, motor, transmissão e hidráulica ecológicos
  • Para-lamas, aço (frontal e traseiro)
  • Proteção, detritos em suspensão no ar
  • Engate, tração com pino
  • Capô, não metálico, inclinação automática
  • Mangueiras, Caterpillar XT™
  • Arrefecedor de fluido hidráulico
  • Desengate automático, levantamento e inclinação, automático (ajustável na cabina)
  • Articulação, em Z, tubo transversal fundido/alavanca de inclinação
  • Válvulas de amostragem de óleo
  • Instalação para Product Link
  • Tomadas de pressão de diagnóstico remotas
  • Centro de manutenção, elétrico e hidráulico
  • Visores de nível:
  • Direção, detecção de carga
  • Cadeados de proteção contra vandalismo

PNEUS, AROS, RODAS
  • O tipo de pneu deve ser escolhido na seção de acessórios obrigatórios. O preço de base da máquina inclui uma tolerância com base em um pneu radial premium.

ANTICONGELANTE
  • Concentração pré-misturada de 50% de Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada com proteção de congelamento a -34 °C (-29 °F)

972H Equipamento Opcional

Sistema de Escavação Automática do Agregado

Lubrificação Automática

Caçambas e ferramentas de trabalho

Ferramentas de Penetração no Solo (GET, Ground Engaging Tools) com Caçamba – para obter detalhes, consulte um revendedor Cat

Câmera, retrovisora

Arrefecedor, óleo do eixo

Arrefecimento, alta temperatura ambiente, 50 °C (122° F)

Diferenciais
  • Escorregão limitado, frontal ou traseiro
  • NO-SPIN, traseiro

Dreno ecológico, eixo

Extensões do para-lamas, frontais e traseiras

Para-lamas, estreitos

Para-lamas, rodoviário

Proteção, selo do eixo

Proteção, janela frontal, malha larga ou pequena

Proteção, trem de força

Proteção, contra vandalismo

Aquecedor, líquido arrefecedor do motor, 120 V ou 240 V

Disposição hidráulica, três válvulas

Controle por joystick, duas ou três válvulas

Luzes, direcionais

Luzes, de descarga de alta intensidade (HID, high intensity discharge)

Luzes, rodoviárias

Luz, farol de advertência

Luzes, trabalho, montadas na cabina

Sistema de Segurança da Máquina

Espelhos, externos

Espelhos, externos aquecidos

Espelhos, externos aquecidos, dobráveis

Capota aberta

Sistema de Controle de Carga Útil
  • Impressora do Sistema de Controle de Carga Útil

Plataforma, limpeza de janela

Pré-purificador, turbina

Pré-purificador, turbina/lixo

Product Link

Rádio, AM/FM Weatherband (CD)

Rádio, CB-ready

Tomadas de pressão remota (transmissão, direção, conversor de torque e sistemas de implementos)

Sistema de Absorção de Impactos, duas ou três válvulas

Assento, aquecido

Cinto de segurança, 76 mm (3") de largura

Isolamento acústico, exterior

Direção, Sistema de Controle do Comando

Direção, secundária

Interruptor, alavanca de levantamento FNR (máquinas com volante de direção)

Quebra-sol, frontal

Caixa de ferramentas

Arranjos Especiais da Máquina
  • Arranjo de Levantamento Alto, duas e três válvulas
  • Arranjo de Pá-carregadeira Industrial
  • Pacote Econômico de Pá-carregadeira para Pátio

Serviço de Revendedores Cat®

Adquira qualquer equipamento Cat® e obtenha suporte completo e acompanhamento do Revendedor Cat local.

Entre em contato com o revendedor local
Financiamento e Seguros

Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.

Veja as nossas ofertas