< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Carregadeiras Série H - O Novo Padrão para Pás-carregadeiras de Tamanho Médio

Engine

Unidades:
Net Power – ISO 9249 211.0 hp 158.0 kW Less
Engine Model Cat® C7 ACERT™ Cat® C7 ACERT™ Less
Net Power – 80/1269/EEC 211.0 hp 158.0 kW Less
Flywheel Power 211.0 hp 158.0 kW Less
Gross Power – SAE J1995 230.0 hp 172.0 kW Less
Net Power – SAE J1349 209.0 hp 156.0 kW Less
Peak Torque (Net) @ 1,400 rpm 669.0 ft-lb 907.0 N·m Less
Bore 4.33 in 110.0 mm Less
Stroke 5.0 in 127.0 mm Less
Displacement 439.0 in3 7.2 L Less

Weights

Operating Weight 42700.0 lb 19365.0 kg Less

Buckets

Bucket Capacities 2,7-3,8 m3 3,5 a 5 yd3 2,7-3,8 m3 3,5 a 5 yd3 Less
Maximum Bucket Capacity 5.0 yd3 3.8 m3 Less
Bucket Width 9.82 ft 2994.0 mm Less
Capacity - Reference bucket 3.53 yd3 2.7 m3 Less
Type - Reference bucket GP GP Less
Breakout force of Reference bucket 40465.6 lb 180.0 kN Less

Operating Specifications

Static Tipping Load, Full Turn 26676.0 lb 12098.0 kg Less
Breakout Force 33075.0 lb 147.0 kN Less

Transmission

Forward 1 4.4 mph 7.0 km/h Less
Forward 2 8.1 mph 13.0 km/h Less
Forward 3 14.0 mph 22.6 km/h Less
Forward 4 23.6 mph 38.0 km/h Less
Reverse 1 4.7 mph 7.6 km/h Less
Reverse 2 8.6 mph 13.9 km/h Less
Reverse 3 15.2 mph 24.5 km/h Less
Reverse 4 24.9 mph 40.0 km/h Less

Hydraulic System

Bucket/Work Tool System – Pump Output 71.0 gal/min 270.0 L/min Less
Steering System Pump Type Pistão Pistão Less
Hydraulic Cycle Time – Raise 6.2 Seconds 6.2 Seconds Less
Hydraulic Cycle Time – Dump 1.3 Seconds 1.3 Seconds Less
Hydraulic Cycle Time – Lower, Empty, Float Down 2.5 Seconds 2.5 Seconds Less
Hydraulic Cycle Time – Total 10.0 Seconds 10.0 Seconds Less

Brakes

Brakes Atende aos padrões obrigatórios. Atende aos padrões obrigatórios. Less

Axles

Front Frente fixa Frente fixa Less
Rear Oscilante +/- 13° Oscilante +/- 13° Less
Maximum Single-Wheel Rise and Fall 18.5 in 470.0 mm Less

Tires

Tires Escolha dentre os vários pneus aquele que atenda à sua aplicação. Escolha dentre os vários pneus aquele que atenda à sua aplicação. Less

Cab

ROPS/FOPS Em conformidade com as normas SAE e ISO. Em conformidade com as normas SAE e ISO. Less

Service Refill Capacities

Fuel Tank – Standard 83.0 gal 314.0 L Less
Cooling System 11.0 gal 42.0 L Less
Crankcase 7.9 gal 30.0 L Less
Transmission 9.0 gal 34.0 L Less
Differentials and Final Drives – Front 9.5 gal 36.0 L Less
Differentials and Final Drives – Rear 9.5 gal 36.0 L Less
Hydraulic Tank 29.0 gal 110.0 L Less

Dimensions

Altura até o Topo da ROPS 11.33 pés 3452.0 mm Less
Altura até o Topo do Tubo de Escape 11.05 pés 3369.0 mm Less
Altura até a Parte Superior do Capô 8.08 pés 2462.0 mm Less
Vão Livre Sobre o Solo 1.35 pés 412.0 mm Less
B-Pin height – standard 13.1 ft 3992.0 mm Less
Linha Central do Eixo Traseiro até a Borda do Contrapeso 6.41 pés 1955.0 mm Less
Wheelbase 11.0 ft 3350.0 mm Less
Linha Central do Eixo Traseiro até o Engate 5.5 pés 1675.0 mm Less

CONFIABILIDADE

Cat 962H – Testada e Comprovada – Pronta para o Trabalho


DURABILIDADE

Construídos com Resistência e Solidez


PRODUTIVIDADE

Trabalhe de Forma Inteligente e Movimente Mais Material


VERSATILIDADE

Projetada para a Sua Necessidade de Aplicação


CONFORTO DO OPERADOR

Trabalhe com Conforto e Eficiência


CUSTOS DE OPERAÇÃO E PROPRIEDADE

A 962H – O Melhor Valor para Sua Operação


FACILIDADE DE MANUTENÇÃO

Facilidade de Manutenção – Facilidade de Reparos


962H Equipamento Padrão

ELÉTRICO
  • Alarme, marcha à ré
  • Alternador, 80 A, sem escova
  • Baterias, sem manutenção (2) 1.400 CCA
  • Chave de ignição; chave de partida/parada
  • Sistema de iluminação, halogêneo (6 no total)
  • Interruptor geral
  • Receptáculo, partida, 24 V
  • Motor de partida, elétrico, serviço pesado
  • Sistema de partida e de carga (24 V)

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Bloqueio da função da ferramenta de trabalho/caçamba
  • Cabina, pressurizada e com isolamento acústico ROPS/FOPS
  • Isqueiro e cinzeiro (12 V)
  • Gancho para casaco (2) com suportes
  • Sistema de monitoramento computadorizado
  • Controles, eletro-hidráulicos, função de levantamento e inclinação
  • Aquecedor e desembaçador
  • Buzina, elétrica (volante/console)
  • Luz, teto (cabina)
  • Porta-marmita, porta-copos e bandeja pessoal
  • Espelho, retrovisor (montado internamente)
  • Assento, Cat Comfort (tecido) com suspensão a ar
  • Cinto de segurança, retrátil, 51 mm (2 pol) de largura
  • Coluna de direção, ângulo (SW-CCS) e comprimento (CCS) ajustáveis
  • Limpadores e lavadores de braço úmido, frontais e traseiros
  • Janela, deslizante (lados esquerdo e direito)

TREM DE FORÇA
  • Freios, fechados totalmente hidráulicos com disco em banho de óleo com Sistema de Frenagem Integrado (IBS, Integrated Braking System) e indicador de desgaste do freio
  • Motor, Cat C7 com Tecnologia ACERT e ATAAC
  • Ventilador, radiador, controlado eletronicamente, acionado hidraulicamente, detecção de temperatura, sob demanda
  • Filtros, combustível, primário/secundário
  • Filtros, ar do motor, primários/secundários
  • Bomba de escorva do combustível (elétrica)
  • Separador de combustível/água
  • Silenciador, com insonorização
  • Pré-filtro, entrada de ar do motor
  • Radiador, colmeia unitária
  • Auxílio de partida, aquecedor da entrada de ar
  • Interruptor, bloqueio do neutralizador da transmissão
  • Conversor de torque, estator de roda livre
  • Transmissão, automática, Power Shift planetária (4F/4R)
  • VSC (Variable Shift Control, Controle de Mudanças Variável)

OUTROS
  • Posicionador automático da caçamba
  • Contrapeso
  • Acoplamentos, anéis selos faciais Caterpillar
  • Portas, acesso para manutenção (travamento)
  • Drenos, motor, transmissão e hidráulica ecológicos
  • Para-lamas, aço (frontal e traseiro)
  • Proteção, detritos em suspensão no ar
  • Engate, tração com pino
  • Capô, não metálico, inclinação automática
  • Mangueiras, Caterpillar XT™
  • Arrefecedor de fluido hidráulico
  • Desengate automático, levantamento e inclinação, automático (ajustável na cabina)
  • Articulação, em Z, tubo transversal fundido/alavanca de inclinação
  • Válvulas de amostragem de óleo
  • Instalação para Product Link
  • Tomadas de pressão de diagnóstico remotas
  • Centro de manutenção, elétrico e hidráulico
  • Visores de nível:
  • Direção, detecção de carga
  • Cadeados de proteção contra vandalismo

PNEUS, AROS, RODAS
  • O tipo de pneu deve ser escolhido na seção de acessórios obrigatórios. O preço de base da máquina inclui uma tolerância com base em um pneu radial premium.

ANTICONGELANTE
  • Concentração pré-misturada de 50% de Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada com proteção de congelamento a -34 °C (-29 °F)

962H Equipamento Opcional

Ar-condicionado

Sistema de Escavação Automática do Agregado

Lubrificação Automática

Caçambas e ferramentas de trabalho

Ferramentas de Penetração no Solo (GET, Ground Engaging Tools) com Caçamba – para obter detalhes, consulte um revendedor Cat

Câmera, retrovisora

Arrefecedor, óleo do eixo

Diferenciais
  • Escorregão limitado, frontal ou traseiro
  • NO-SPIN, traseiro

Dreno ecológico, eixo

Extensões do para-lamas, frontais e traseiras

Para-lamas, estreitos

Para-lamas, rodoviário

Proteção, selo do eixo

Proteção, janela frontal, malha larga ou pequena

Proteção, trem de força

Aquecedor, líquido arrefecedor do motor, 120 V ou 240 V

Disposição hidráulica, três válvulas

Controle por joystick, duas ou três válvulas

Luzes, direcionais

Luzes, de descarga de alta intensidade (HID, high intensity discharge)

Luzes, rodoviárias

Luz, farol de advertência

Luzes, trabalho, montadas na cabina

Sistema de Segurança da Máquina

Espelhos, externos

Espelhos, externos aquecidos

Espelhos, externos aquecidos, dobráveis

Capota aberta

Sistema de Controle de Carga Útil
  • Impressora do Sistema de Controle de Carga Útil

Plataforma, limpeza de janela

Pré-purificador, turbina

Pré-purificador, turbina/lixo

Product Link

Rádio, AM/FM Weatherband (CD)

Rádio, CB-ready

Tomadas de pressão remotas, transmissão

Sistema de Absorção de Impactos, duas ou três válvulas

Cinto de segurança, 76 mm (3") de largura

Isolamento acústico, exterior

Auxílio de partida, éter

Direção, Sistema de Controle do Comando

Direção, secundária

Interruptor, alavanca de levantamento FNR (máquinas com volante de direção)

Quebra-sol, frontal

Caixa de ferramentas

Arranjos Especiais da Máquina
  • Arranjo de Levantamento Alto, duas e três válvulas
  • Arranjo de Escavadeira Florestal
  • Arranjo de Pá-carregadeira Industrial
  • Arranjo de Água e Esgoto
  • Pacote Econômico de Pá-carregadeira para Pátio

Arranjo hidráulico, 3 válvulas, levantamento médio