< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

A 950H oferece um desempenho que você pode sentir nas aplicações mais exigentes. Essa máquina oferece conforto inigualável ao operador e eficiência em uma cabina de nível internacional. As novas caçambas da Série Performance oferecem tempos de escavação reduzidos, maiores fatores de enchimento e retenção de material superior para aumentar a produtividade e reduzir o consumo de combustível. A EH revolucionária proporciona uma operação com pouco esforço e ao alcance dos dedos dos controles de levantamento, inclinação e ferramenta de trabalho auxiliar. A confiabilidade, a durabilidade e a versatilidade da 950H resultam em uma máquina mais bem construída para atender às suas necessidades.

Motor

Unidades:
Potência Líquida – ISO 9249 196.0 HP 146.0 kW Less
Modelo do Motor Cat® C7 ACERT™ Cat® C7 ACERT™ Less
Potência Líquida - 80/1269/EEC 197.0 HP 147.0 kW Less
Torque do Pico (Líquido) a 1.400 rpm 669.0 lb-pé 907.0 Nm Less
Diâmetro Interno 4.33 pol 110.0 mm Less
Curso 5.0 pol 127.0 mm Less
Cilindrada 439.0 pol3 7.2 B Less
Potência Líquida Máxima (1.900 rpm) - ISO 9249/SAE J1349 (imperial) 197.0 HP 147.0 kW Less
Potência Líquida Máxima (1.900 rpm) - ISO 9249/SAE J1349 (métrico) 200.0 HP 147.0 kW Less
ISO 9249/SAE J1349 (métrico) 200.0 HP 147.0 kW Less
ISO 9249/SAE J1349 (imperial) 197.0 HP 147.0 kW Less
ISO 14396/SAE J1995 (métrico) 220.0 HP 162.0 kW Less
ISO 14396/SAE J1995 (imperial) 217.0 HP 162.0 kW Less

Pesos

Peso Operacional 40376.0 lb 18320.0 kg Less

Caçambas

Capacidades da Caçamba 2,5 a 3,5 m3 (3,25 a 4,5 yd3) 2,5 a 3,5 m3 (3,25 a 4,5 yd3) Less
Capacidade Máxima da Caçamba 4.7 yd3 3.6 m3 Less

Especificação de Operação

Força de Desagregação 33756.0 lb 150.0 kN Less
Carga de Tombamento Estática, Giro Total (ISO) 23827.0 lb 10811.0 kg Less
Carga de Tombamento Estática, Giro Total (Sem Deflexão do Pneu) 25434.0 lb 11540.0 kg Less

Transmissão

Avanço em 1ª 4.3 mph 6.9 km/h Less
Avanço em 2ª 7.9 mph 12.7 km/h Less
Avanço em 3ª 13.9 mph 22.3 km/h Less
Avanço em 4ª 23.0 mph 37.0 km/h Less
Ré em 1ª 4.7 mph 7.6 km/h Less
Ré em 2ª 8.6 mph 13.9 km/h Less
Ré em 3ª 15.2 mph 24.5 km/h Less
Ré em 4ª 24.9 mph 40.0 km/h Less

Sistema Hidráulico

Sistema da Caçamba/Ferramenta de Trabalho - Potência da Bomba 71.0 gal/min 270.0 l/min Less
Tipo de Bomba do Sistema de Direção Pistão Pistão Less
Tempo de Ciclo Hidráulico - Levantamento 6.2 Segundos 6.2 Segundos Less
Tempo de Ciclo Hidráulico - Despejo 2.0 Segundos 2.0 Segundos Less
Tempo de Ciclo Hidráulico - Cremalheira 2.7 Segundos 2.7 Segundos Less
Tempo de Ciclo Hidráulico - Inferior 2.5 Segundos 2.5 Segundos Less
Tempo de Ciclo Hidráulico - Flutuação 2.5 Segundos 2.5 Segundos Less

Freios

Freios Atende aos padrões obrigatórios. Atende aos padrões obrigatórios. Less

Eixos

Frontal Frente fixa Frente fixa Less
Traseiro Oscilação de ±13° Oscilação de ±13° Less
Levantamento e Queda Máximos em Uma Roda 18.5 pol 470.0 mm Less

Pneus

Pneus Escolha dentre os vários pneus aquele que atenda à sua aplicação. Escolha dentre os vários pneus aquele que atenda à sua aplicação. Less

Cabine

ROPS/FOPS (Falling Objects Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) Em conformidade com as normas SAE e ISO. Em conformidade com as normas SAE e ISO. Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Tanque de Combustível - Padrão 70.0 gal 264.0 B Less
Sistema de Arrefecimento 11.0 gal 42.0 B Less
Cárter 7.9 gal 30.0 B Less
Transmissão 9.0 gal 34.0 B Less
Diferenciais e Comandos Finais - Frontais 9.5 gal 36.0 B Less
Diferenciais e Comandos Finais - Traseiros 9.5 gal 36.0 B Less
Reservatório Hidráulico 29.0 gal 110.0 B Less

Dimensões

Linha Central do Eixo Traseiro até a Borda do Contrapeso 6.56 pés 2001.0 mm Less
Folga do braço de levantamento no levantamento padrão 12.85 pés 3916.0 mm Less
Folga do braço de levantamento em levantamento alto 14.48 pés 4414.0 mm Less
Altura até o topo da ROPS/FOPS 11.35 pés 3461.0 mm Less
Vão livre sobre o solo com 23.5R25 1.3 pés 397.0 mm Less
Linha central do eixo traseiro até o engate 5.5 pés 1675.0 mm Less
Altura Até o Topo do Tubo de Escape 10.75 pés 3278.0 mm Less
Altura até a Parte Superior do Capô 8.0 pés 2448.0 mm Less
Altura do Pino B - padrão 13.1 pés 3992.0 mm Less
Altura do Pino B - levantamento alto 14.73 pés 4490.0 mm Less
Distância entre Eixos 11.0 pés 3350.0 mm Less
Altura do Pino B no transporte - padrão 2.0 pés 624.0 mm Less
Altura do Pino B no transporte - levantamento alto 2.45 pés 748.0 mm Less
Inclinação para Trás @ Levantamento Máximo 59.5 Graus 59.5 Graus Less
Ângulo de Despejo @ Levantamento Máximo 48.2 Graus 48.2 Graus Less
Inclinação para Trás @ Transporte 49.4 Graus 49.4 Graus Less
Inclinação para Trás @ Solo 41.0 Graus 41.0 Graus Less
Altura até a Linha Central do Eixo 2.45 pés 748.0 mm Less

Confiabilidade

Testado e Comprovado - Pronto para o Trabalho.


Durabilidade

Melhor Construída para Atender às suas Necessidades.


Produtividade

Trabalhe com Inteligência e Movimente Mais.


Versatilidade

Opções de Ferramenta de Trabalho para Atender às suas Necessidades.


Acoplador Rápido Fusion

Um Sistema. Uma Solução.


Compartimento do Operador

Trabalhe com Conforto e Eficiência.


Facilidade de Manutenção

Fáceis de Manter. Fáceis de Reparar.


Sustentabilidade

Conservação de Recursos.


Suporte ao Cliente

Suporte Inigualável Faz a Diferença.


950H Equipamento Padrão

SISTEMA ELÉTRICO
  • Alarme, marcha à ré
  • Alternador, 115 A escovado
  • Baterias, sem manutenção (2) 1.400 CCA
  • Chave de ignição; chave de partida/parada
  • Sistema de iluminação, halogêneo (6 no total)
  • Chave geral principal
  • Motor de partida, elétrico, serviço pesado
  • Sistema de partida e de carga (24 V)
  • Receptáculo, partida, 24 V

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Ar-condicionado
  • Bloqueio da função da ferramenta de trabalho/caçamba
  • Cabina, pressurizada e com isolamento acústico ROPS/FOPS
  • Pronto para rádio (entretenimento) inclui antena, alto-falantes e conversor (12 V, 10 A)
  • Gancho para casaco
  • Sistema de monitoramento computadorizado
  • Instrumentação, medidores: - Indicador de faixa de marcha digital - Temperatura do líquido arrefecedor do motor - Nível de combustível - Temperatura do fluido hidráulico - Velocímetro/tacômetro - Temperatura do óleo da transmissão
  • Porta-marmita, porta-copos e bandeja pessoal
  • Espelho, retrovisor (montado internamente)
  • Espelhos, externos
  • Assento, Cat Comfort (tecido) com suspensão a ar
  • Cinto de segurança retrátil de 51 mm (2 pol) de largura
  • Coluna da direção, ângulo ajustável (coluna da direção - direção com servocomando) e comprimento (direção com servocomando)
  • Limpadores e lavadores de braço úmido, frontal e traseiro: - Limpador frontal intermitente
  • Janela, deslizante (lados esquerdo e direito)
  • Luz, teto (cabine)
  • Buzina, elétrica (console)
  • Aquecedor e desembaçador
  • Controles, eletro-hidráulico, função de levantamento e inclinação
  • Instrumentação, indicadores de advertência: - Aquecedor da entrada de ar - Temperatura do óleo do eixo - Elétrico, saída do alternador - Temperatura do coletor de entrada do motor - Pressão do óleo do motor - Nível de combustível - Pressão do combustível, alta/baixa - Freio de estacionamento - Pressão do óleo da direção principal - Pressão do óleo do freio de serviço - Desvio do filtro da transmissão

TREM DE FORÇA
  • Freios, fechados totalmente hidráulicos com disco em banho de óleo com Sistema de Frenagem Integrado (IBS, Integrated Braking System) e indicador de desgaste do freio
  • Motor, Cat C7 com Tecnologia ACERT e ATAAC
  • Ventilador, radiador, controlado eletronicamente, acionado hidraulicamente, detecção de temperatura, sob demanda
  • Filtros, combustível, primário/secundário
  • Filtros, ar do motor, primários/secundários
  • Bomba de escorva do combustível (elétrica)
  • Separador de combustível/água
  • Silenciador, com insonorização
  • Radiador, colmeia unitária
  • Auxílio de partida, aquecedor da entrada de ar
  • Interruptor, bloqueio do neutralizador da transmissão
  • Conversor de torque
  • Transmissão, automática, Power Shift planetária (4F/4R)

OUTROS
  • Posicionador automático da caçamba
  • Contrapeso
  • Acoplamentos, anel selo facial da Cat
  • Portas, acesso para manutenção (travamento)
  • Drenos, motor, transmissão e hidráulica ecológicos
  • Para-lamas, aço (frontal e traseiro)
  • Proteção, detritos em suspensão no ar
  • Engate, tração com pino
  • Capô, não metálico, inclinação automática
  • Mangueiras, Cat XT
  • Arrefecedor de fluido hidráulico
  • Desengate automático, levantamento e inclinação, automático (ajustável na cabina)
  • Barra em Z, tubo transversal fundido/alavanca de inclinação
  • Válvulas de amostragem de óleo
  • Instalação para Product Link
  • Tomadas de pressão de diagnóstico remotas
  • FNR Remoto
  • Centro de manutenção, elétrico e hidráulico
  • Visores de nível: - Líquido arrefecedor do motor - Fluido hidráulico - Nível de óleo da transmissão
  • Quebra-sol, frontal
  • Direção, detecção de carga

PNEUS, AROS, RODAS
  • O tipo de pneu deve ser escolhido na seção de acessórios obrigatórios. O preço de base da máquina inclui uma tolerância com base em um pneu radial premium.

ANTICONGELANTE
  • Concentração pré-misturada de 50% de Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada com proteção contra congelamento a -34 °C (-29 °F)

950H Equipamento Opcional

Sistema de Escavação Automática do Agregado

Lubrificação Automática

Caçambas e ferramentas de trabalho

Ferramentas de Penetração no Solo (GET, Ground Engaging Tools) com Caçamba – para obter detalhes, consulte um revendedor Cat

Câmera, retrovisora

Isqueiro e cinzeiro (12 V)

Arrefecedor, óleo do eixo

Diferenciais
  • Escorregão limitado, frontal ou traseiro

Dreno ecológico, eixo

Para-lamas, rodoviário

Extensões de para-lamas

Proteção, selo do eixo

Proteção, janela frontal, malha larga ou pequena

Proteção, trem de força

Aquecedor, líquido arrefecedor do motor, 120 V ou 240 V

Pacote de Arrefecimento para Temperatura Ambiente Elevada

Disposição hidráulica, três válvulas

Controle por joystick, duas ou três válvulas

Luzes, direcionais

Luzes, de descarga de alta intensidade (HID, high intensity discharge)

Luzes, rodoviárias

Luz, farol de advertência

Luzes, trabalho, montadas na cabina

Sistema de Segurança da Máquina

Espelhos, externos aquecidos, dobráveis

Sistema de Controle de Carga Útil
  • Impressora do Sistema de Controle de Carga Útil

Plataforma, limpeza de janela

Pré-purificador, turbina

Pré-purificador, turbina/lixo

Product Link (GPS, GSM WW, GSM China)

Acoplador Rápido

Acoplador Rápido, Pronto

Rádio, AM/FM Weatherband (CD)

Rádio, CB-ready

Escada traseira, direita

Tomadas de pressão remotas, transmissão

Sistema de Absorção de Impactos, duas ou três válvulas

Cinto de segurança, 76 mm (3 pol) de largura

Isolamento acústico, exterior

Auxílio de partida, éter

Direção, Sistema de Controle do Comando

Direção, secundária

Arranjos Especiais da Máquina
  • Arranjo de Levantamento Alto, duas e três válvulas
  • Arranjo de Escavadeira Florestal
  • Arranjo de Pá-carregadeira Industrial

Caixa de ferramentas

Ventilador de Tombamento Variável (VPF, Variable Pitch Fan)