< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

A 972H oferece um desempenho que você pode sentir nas aplicações mais exigentes. Essa máquina oferece conforto inigualável ao operador e eficiência em uma cabina de nível internacional. As novas caçambas da Série Performance oferecem tempos de escavação reduzidos, maiores fatores de enchimento e retenção de material superior para aumentar a produtividade e reduzir o consumo de combustível. A EH revolucionária proporciona uma operação com pouco esforço e ao alcance dos dedos dos controles de levantamento, inclinação e ferramenta de trabalho auxiliar. A confiabilidade, a durabilidade e a versatilidade da 972H resultam em uma máquina melhor construída para atender às suas necessidades.

Motor

Unidades:
Potência Líquida – ISO 9249 285.0 HP 212.0 kW Less
Modelo do Motor Cat® C13 ACERT™ Cat® C13 ACERT™ Less
Diâmetro Interno 5.0 pol 130.0 mm Less
Curso 6.0 pol 157.0 mm Less
Cilindrada 763.0 pol3 12.5 B Less
Potência Bruta @ 1.800 rpm - ISO 14396 305.0 HP 228.0 kW Less
Potência Bruta @ 1.800 rpm - SAE J1995 311.0 HP 232.0 kW Less
Potência Líquida @ 1.800 rpm - ISO 9249/SAE J1349 285.0 HP 212.0 kW Less
Observação A potência (HP) fornecida é a potência imperial. A potência (HP) fornecida é a potência imperial. Less
Torque Líquido em Pico @ 1.400 rpm - ISO 14396 1043.0 lb-pé 1414.0 Nm Less

Pesos

Peso Operacional 55480.0 lb 25173.0 kg Less
Observação Para caçamba de propósito geral de 4,6 m³ (6 yd³) com BOCE. Para caçamba de propósito geral de 4,6 m³ (6 yd³) com BOCE. Less

Caçambas

Capacidades da Caçamba 4 a 5 m³ (5,23 a 6,54 yd³) 4 a 5 m³ (5,23 a 6,54 yd³) Less
Capacidade Máxima da Caçamba 7.19 yd3 5.5 m3 Less

Especificação de Operação

Força de Desagregação 49005.0 lb 218.0 kN Less
Observação Para caçamba de propósito geral de 4,6 m³ (6 yd³) com BOCE. Para caçamba de propósito geral de 4,6 m³ (6 yd³) com BOCE. Less
Carga de Tombamento Estática, Giro Total (ISO) 34308.0 lb 15566.0 kg Less
Carga de Tombamento Estática, Giro Total (Sem Deflexão do Pneu) 37279.0 lb 16914.0 kg Less

Transmissão

Avanço em 1ª 4.5 mph 7.2 km/h Less
Avanço em 2ª 7.8 mph 12.6 km/h Less
Avanço em 3ª 13.3 mph 21.4 km/h Less
Avanço em 4ª 22.9 mph 36.9 km/h Less
Ré em 1ª 5.1 mph 8.2 km/h Less
Ré em 2ª 8.8 mph 14.2 km/h Less
Ré em 3ª 15.1 mph 24.3 km/h Less
Ré em 4ª 24.0 mph 38.8 km/h Less
Observação Velocidades máximas de percurso (pneus 26.5-25). Velocidades máximas de percurso (pneus 26.5-25). Less

Sistema Hidráulico

Sistema da Caçamba/Ferramenta de Trabalho - Potência da Bomba 85.0 gal/min 320.0 l/min Less
Tipo de Bomba do Sistema de Direção Pistão Pistão Less
Tempo de Ciclo Hidráulico - Levantamento 6.5 Segundos 6.5 Segundos Less
Tempo de Ciclo Hidráulico - Despejo 2.7 Segundos 2.7 Segundos Less
Tempo de Ciclo Hidráulico - Flutuação 2.8 Segundos 2.8 Segundos Less
Tempo de Ciclo Hidráulico - Inferior 3.5 Segundos 3.5 Segundos Less
Tempo de Ciclo Hidráulico - Cremalheira 2.5 Segundos 2.5 Segundos Less

Freios

Freios Atende as normas exigidas; atende à norma ISO 3450-2011. Atende as normas exigidas; atende à norma ISO 3450-2011. Less

Eixos

Frontal Frente fixa Frente fixa Less
Traseiro Oscilação de ±13° Oscilação de ±13° Less
Levantamento e Queda Máximos em Uma Roda 19.8 pol 502.0 mm Less

Pneus

Pneus Escolha dentre os vários pneus aquele que atenda à sua aplicação. Escolha dentre os vários pneus aquele que atenda à sua aplicação. Less

Cabine

ROPS/FOPS (Falling Objects Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) Atende às Normas ISO. Atende às Normas ISO. Less
FOPS (Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) A Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos (FOPS, Falling Objects Protective Structure) atende à norma ISO 3449:2005 Level II. A Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos (FOPS, Falling Objects Protective Structure) atende à norma ISO 3449:2005 Level II. Less
ROPS A cabina da Caterpillar com Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem (ROPS, Rollover Protective Structure) é padrão. A cabina da Caterpillar com Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem (ROPS, Rollover Protective Structure) é padrão. Less
ROPS A ROPS atende aos critérios da ISO 3471: 2008. A ROPS atende aos critérios da ISO 3471: 2008. Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Tanque de Combustível - Padrão 100.0 gal 380.0 B Less
Sistema de Arrefecimento 10.0 gal 39.0 B Less
Cárter 9.0 gal 35.0 B Less
Transmissão 12.0 gal 44.0 B Less
Diferenciais e Comandos Finais - Frontais 17.0 gal 64.0 B Less
Diferenciais e Comandos Finais - Traseiros 17.0 gal 64.0 B Less
Reservatório Hidráulico 29.0 gal 110.0 B Less

Dimensões

Linha central do eixo traseiro até o engate 5.66 pés 1725.0 mm Less
Vão livre sobre o solo com o Michelin 26.5 R25L-3 1.42 pés 434.0 mm Less
Altura até o topo da ROPS/FOPS 11.74 pés 3578.0 mm Less
Folga do braço de levantamento em levantamento alto 14.71 pés 4484.0 mm Less
Folga do braço de levantamento no levantamento padrão 13.61 pés 4148.0 mm Less
Inclinação para trás no transporte - levantamento alto 49.0 Graus 49.0 Graus Less
Inclinação para trás no transporte - padrão 50.0 Graus 50.0 Graus Less
Inclinação para trás no solo - levantamento alto 39.0 Graus 39.0 Graus Less
Inclinação para trás no solo - padrão 41.0 Graus 41.0 Graus Less
Inclinação para trás em levantamento máximo - levantamento alto 71.0 Graus 71.0 Graus Less
Inclinação para trás em levantamento máximo - padrão 55.0 Graus 55.0 Graus Less
Altura Até o Topo do Tubo de Escape 11.56 pés 3524.0 mm Less
Altura até a Parte Superior do Capô 8.71 pés 2655.0 mm Less
Altura do Pino B - padrão 14.63 pés 4458.0 mm Less
Altura do Pino B - levantamento alto 15.73 pés 4794.0 mm Less
Linha Central do Eixo Traseiro até a Borda do Contrapeso 8.17 pés 2490.0 mm Less
Distância entre Eixos 11.32 pés 3450.0 mm Less
Altura do Pino B no transporte - padrão 2.27 pés 691.0 mm Less
Altura do Pino B no transporte - levantamento alto 2.59 pés 788.0 mm Less
Ângulo de Despejo @ Levantamento Máximo 48.2 Graus 48.2 Graus Less
Altura até a Linha Central do Eixo 2.62 pés 799.0 mm Less

Confiabilidade

Testado e Comprovado - Pronto para o Trabalho.


Durabilidade

Melhor Construída para Atender às suas Necessidades.


Produtividade

Trabalhe com Inteligência e Movimente Mais.


Versatilidade

Opções de Ferramenta de Trabalho para Atender às suas Necessidades.


Acoplador Rápido Fusion

Um Sistema. Uma Solução.


Compartimento do Operador

Trabalhe com Conforto e Eficiência.


Facilidade de Manutenção

Fáceis de Manter. Fáceis de Reparar.


Sustentabilidade

Conservação de Recursos.


Suporte ao Cliente

Suporte Inigualável Faz a Diferença.


972H Equipamento Padrão

SISTEMA ELÉTRICO
  • Alarme, marcha à ré
  • Alternador, 115 A escovado
  • Baterias, sem manutenção (2) 1.400 CCA
  • Chave de ignição; chave de partida/parada
  • Sistema de iluminação, halogêneo (6 no total)
  • Chave geral principal
  • Motor de partida, elétrico, serviço pesado
  • Sistema de partida e de carga (24 V)
  • Receptáculo, partida, 24 V

PNEUS, AROS, RODAS
  • O tipo de pneu deve ser escolhido na seção de acessórios obrigatórios. O preço de base da máquina inclui uma tolerância com base em um pneu radial premium.

ANTICONGELANTE
  • Concentração pré-misturada de 50% de Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada com proteção contra congelamento a -34 °C (-29 °F)

OUTROS
  • Posicionador automático da caçamba
  • Contrapeso
  • Acoplamentos, anel selo facial da Cat
  • Portas, acesso de serviço (trancadas)
  • Arrefecedor de fluido hidráulico
  • Desengate automático, levantamento e inclinação, automático (ajustável na cabina)
  • Barra em Z, tubo transversal fundido/alavanca de inclinação
  • Válvulas de amostragem de óleo
  • Instalação para Product Link
  • Direção, detecção de carga
  • Quebra-sol, frontal
  • Visores de nível: - Líquido arrefecedor do motor - Fluido hidráulico - Nível de óleo da transmissão
  • Centro de manutenção, elétrico e hidráulico
  • FNR Remoto
  • Tomadas de pressão de diagnóstico remotas
  • Mangueiras, Cat XT™
  • Capô, não metálico, inclinação automática
  • Engate, tração com pino
  • Proteção, detritos em suspensão no ar
  • Para-lamas, aço (frontal e traseiro)
  • Drenos, motor, transmissão e hidráulica ecológicos

TREM DE FORÇA
  • Freios, fechados totalmente hidráulicos com disco em banho de óleo com Sistema de Frenagem Integrado (IBS, Integrated Braking System) e indicador de desgaste do freio
  • Motor, Cat C13 com Tecnologia ACERT e ATAAC
  • Ventilador, radiador, controlado eletronicamente, acionado hidraulicamente, detecção de temperatura, sob demanda
  • Filtros, combustível, primário/secundário
  • Filtros, ar do motor, primários/secundários/terciários
  • Bomba de escorva do combustível (elétrica)
  • Separador de combustível/água
  • Silenciador, com insonorização
  • Radiador, colmeia unitária
  • Auxílio de partida, aquecedor da entrada de ar
  • Interruptor, bloqueio do neutralizador da transmissão
  • Conversor de torque
  • Transmissão, automática, Power Shift planetária (4F/4R)
  • Mudança 2-1 baseada em torque/mudança de velocidade de embreagem simples (SCSS, single clutch speed shifting)

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Ar-condicionado
  • Bloqueio da função da ferramenta de trabalho/caçamba
  • Cabina, pressurizada e com isolamento acústico ROPS/FOPS
  • Pronto para rádio (entretenimento) inclui antena, alto-falantes e conversor (12 V, 10 A)
  • Gancho para casaco
  • Sistema de monitoramento computadorizado
  • Instrumentação, medidores: - Indicador de faixa de marcha digital - Temperatura do líquido arrefecedor do motor - Nível de combustível - Temperatura do fluido hidráulico - Velocímetro/tacômetro - Temperatura do óleo da transmissão
  • Instrumentação, indicadores de advertência: - Aquecedor da entrada de ar - Temperatura do óleo do eixo - Elétrico, saída do alternador - Temperatura do coletor de entrada do motor - Pressão do óleo do motor - Nível de combustível - Pressão do combustível, alta/baixa - Freio de estacionamento - Pressão do óleo da direção principal - Pressão do óleo do freio de serviço - Desvio do filtro da transmissão
  • Controles, eletro-hidráulico, função de levantamento e inclinação
  • Aquecedor e desembaçador
  • Buzina, elétrica (console)
  • Luz, teto (cabine)
  • Porta-marmita, porta-copos e bandeja pessoal
  • Espelho, retrovisor (montado internamente)
  • Espelhos, externos
  • Assento, Cat Comfort (tecido) com suspensão a ar
  • Cinto de segurança retrátil de 51 mm (2 pol) de largura
  • Coluna da direção, ângulo ajustável (coluna da direção - direção com servocomando) e comprimento (direção com servocomando)
  • Limpadores e lavadores de braço úmido, frontal e traseiro: - Limpador frontal intermitente
  • Janela, deslizante (lados esquerdo e direito)

972H Equipamento Opcional

Sistema de Escavação Automática do Agregado

Lubrificação Automática

Caçambas e ferramentas de trabalho

Ferramentas de Penetração no Solo (GET, Ground Engaging Tools) com Caçamba – para obter detalhes, consulte um revendedor Cat

Câmera, retrovisora

Cinzeiro

Arrefecedor, óleo do eixo

Diferenciais
  • Escorregão limitado, frontal ou traseiro

Dreno ecológico, eixo

Para-lamas, rodoviário

Extensões de para-lamas

Proteção, selo do eixo

Proteção, janela frontal, malha larga ou pequena

Proteção, trem de força

Aquecedor, líquido arrefecedor do motor, 120 V ou 240 V

Pacote de Arrefecimento para Temperatura Ambiente Elevada

Disposição hidráulica, três válvulas

Controle por joystick, duas ou três válvulas

Luzes, direcionais

Luzes, de descarga de alta intensidade (HID, high intensity discharge)

Luzes, rodoviárias

Luz, farol de advertência

Luzes, trabalho, montadas na cabina

Sistema de Segurança da Máquina

Espelhos, externos aquecidos, dobráveis

Sistema de Controle de Carga Útil
  • Impressora do Sistema de Controle de Carga Útil

Plataforma, limpeza de janela

Pré-purificador, turbina

Pré-purificador, turbina/lixo

Product Link (GPS, GSM WW, GSM China)

Acoplador Rápido

Acoplador Rápido, Pronto

Rádio, AM/FM Weatherband (CD)

Rádio, CB-ready

Escada traseira, direita

Tomadas de pressão remotas, transmissão

Sistema de Absorção de Impactos, duas ou três válvulas

Cinto de segurança, 76 mm (3 pol) de largura

Isolamento acústico, exterior

Auxílio de partida, éter

Direção, Sistema de Controle do Comando

Direção, secundária

Arranjos Especiais da Máquina
  • Arranjo de Levantamento Alto, duas e três válvulas
  • Arranjo de Pá-carregadeira Industrial

Caixa de ferramentas

Ventilador de Tombamento Variável (VPF, Variable Pitch Fan)