< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

A Carregadeira de Rodas 930K Cat® define um novo padrão de produtividade, eficiência de combustível e conforto. Níveis de ruído extremamente baixos, cabina grande e espaçosa, além de controles intuitivos que mantêm você trabalhando com conforto o dia inteiro. A nova e otimizada articulação em Z da pá-carregadeira oferece o desempenho e as forças de desagregação de uma articulação em Z tradicional com paralelismo e capacidade de uma movimentação de um transportador de ferramentas. Experimente a nova referência do setor.

Motor

Unidades:
Potência Líquida Nominal 154.0 HP 115.0 kW Less
Modelo Cat® C7.1 ACERT™ Cat® C7.1 ACERT™ Less
SAE J1349 154.0 HP 115.0 kW Less
ISO 9249 (1997) 156.0 HP 116.0 kW Less
EEC 80/1269 156.0 HP 116.0 kW Less
Diâmetro Interno 4.0 pol 105.0 mm Less
Curso 5.0 pol 135.0 mm Less
Cilindrada 428.0 pol3 7.0 B Less
Torque Líquido 553.0 lb-pé 750.0 Nm Less

Caçambas

Capacidades da Caçamba 2,1 m3 - 5 m3 2,7 yd3 - 6,5 yd3 2,1 m3 - 5 m3 2,7 yd3 - 6,5 yd3 Less

Pesos

Peso Operacional 28958.0 lb 13135.0 kg Less

Direção

Articulação de Direção 40.0 Graus 40.0 Graus Less
Ângulo de direção, cada direção 40.0 Graus 40.0 Graus Less
Cilindros de direção, dois, diâmetro interno 2.8 pol 70.0 mm Less
Pressão de trabalho máxima 3500.0 lb/pol² 24130.0 kPa Less

Sistema Hidráulico da Pá-carregadeira

Tempo de Ciclo Hidráulico 9.3 Segundos 9.3 Segundos Less
Vazão da bomba - Bomba do implemento 50.0 gal/min 190.0 l/min Less
Pressão de trabalho máxima 3626.0 lb/pol² 25000.0 kPa Less
Tempo de ciclo hidráulico: 9,3 s 9,3 s Less
Levantamento 5.1 Segundos 5.1 Segundos Less
Despejo 1.5 Segundos 1.5 Segundos Less
Abaixar, esvaziar, flutuar abaixada 2.7 Segundos 2.7 Segundos Less
Total 9.3 Segundos 9.3 Segundos Less
Diâmetro Interno 4.7 pol 120.0 mm Less
Curso 28.7 pol 728.0 mm Less
Diâmetro Interno 5.9 pol 150.0 mm Less
Curso 21.9 pol 555.0 mm Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Tanque de combustível 51.5 gal 195.0 B Less
Sistema de arrefecimento 8.5 gal 32.0 B Less
Cárter 5.2 gal 19.5 B Less
Transmissão 2.2 gal 8.5 B Less
Frontal 6.9 gal 26.0 B Less
Traseiro 6.6 gal 25.0 B Less
Sistema hidráulico (incluindo tanque) 43.6 gal 165.0 B Less
Reservatório hidráulico 23.8 gal 90.0 B Less

Transmissão

Velocidades de percurso máximas com transmissão padrão: 25.0 mph 40.0 km/h Less
Avanço em 1ª 8.0 mph 13.0 km/h Less
2 8.0 mph 13.0 km/h Less
3 17.0 mph 27.0 km/h Less
4 25.0 mph 40.0 km/h Less
Ré em 1ª 8.0 mph 13.0 km/h Less
2 8.0 mph 13.0 km/h Less
3 17.0 mph 27.0 km/h Less
4 25.0 mph 40.0 km/h Less

Pneus

Tamanho 20.5 R25, radial (L-3) 20.5 R25, radial (L-3) Less

Cabine

ROPS SAE J1040 MAY94, ISO 3471-1994 SAE J1040 MAY94, ISO 3471-1994 Less
FOPS (Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) SAE J/ISO 3449 APR98 Level II, ISO 3449 1992 Level II SAE J/ISO 3449 APR98 Level II, ISO 3449 1992 Level II Less

Dimensões

Distância entre Eixos 9.8 pés 3000.0 mm Less
Altura até o Topo da ROPS/FOPS 10.9 pés 3340.0 mm Less
Altura até o Centro do Eixo 2.2 pés 685.0 mm Less
Vão Livre Sobre o Solo 1.25 pés 397.0 mm Less
Comprimento Total 24.5 pés 7488.0 mm Less
Comprimento - eixo traseiro até o para-choque 6.5 pés 1993.0 mm Less
Linha Central do Eixo Frontal até o Engate 4.9 pés 1500.0 mm Less
Folga de Despejo-Levantamento Máx.-45° 9.3 pés 2855.0 mm Less
Altura do Pino da Caçamba no Levantamento Máx. 12.8 pés 3907.0 mm Less
Altura Total - Caçamba Elevada 16.8 pés 5122.0 mm Less
Alcance no Levantamento Máximo e Despejo a 45° 3.4 pés 1033.0 mm Less
Ângulo de Retroinclinação com Levantamento Máximo 54.0 Graus 54.0 Graus Less
Ângulo de Despejo com Levantamento Máx. 49.0 Graus 49.0 Graus Less
Ângulo de Retroinclinação no Transporte 45.0 Graus 45.0 Graus Less
Altura de Transporte 1.5 pés 458.0 mm Less
Profundidade de Escavação 3.8 pol 100.0 mm Less

Especificação de Operação

Carga de Tombamento Estática (Giro Total) 18690.0 lb 8477.0 kg Less
Alcance - levantamento completo/ângulo de despejo de 45 graus 3.4 pés 1033.0 mm Less
Folga de despejo - levantamento completo/ângulo de despejo de 45 graus 9.3 pés 2855.0 mm Less
Ângulo de Articulação 40.0 Graus 40.0 Graus Less

Articulação da Pá-carregadeira com Levantamento Paralelo

A articulação em Z otimizada proporciona melhor visibilidade com o máximo de produtividade.


Compartimento do Operador Líder do Setor

Visibilidade, ergonomia e conforto superiores.


Trem de Força

Potência máxima da máquina, consumo de combustível reduzido.


Hidráulica

A operação suave e eficiente ajuda a fazer o trabalho mais rapidamente.


Ferramentas de Trabalho

Faça mais tarefas com uma única máquina.


Opções

Personalize a máquina para atender às expectativas.


Facilidade de Manutenção

Manutenção fácil para manter a máquina funcionando.


Suporte ao Cliente

O suporte inigualável faz a diferença.


930K Equipamento Padrão

TREM DE FORÇA
  • Protetores do selo do eixo
  • Recurso de desligamento da marcha lenta automática
  • Pedal do freio/desacelerador
  • Motor Cat C7.1 ACERT™
  • Proteção do líquido arrefecedor a -34 °C (-29 °F)
  • Diferencial frontal aberto
  • Diferencial traseiro aberto
  • Filtro de ar do tipo seco
  • Freios embutidos a disco, totalmente hidráulicos
  • Bomba de escorva do combustível, automática
  • Separador de água e combustível
  • Ventilador de arrefecimento acionado hidraulicamente
  • Transmissão hidrostática com controle eletrônico de faixa de velocidade
  • Lubrificado para vida útil dos eixos de comando
  • Freio de estacionamento, elétrico
  • Sistema de arrefecimento com único plano com reservatório remoto de líquido arrefecedor
  • Abertura S•O•S, motor, líquido arrefecedor e óleo da transmissão
  • Auxílio de partida térmica (velas incandescentes)
  • Bloqueio do acelerador
  • Controle direcional da transmissão no joystick do implemento
  • Visor de nível da transmissão

HIDRÁULICA
  • Arrefecedor hidráulico reforçado
  • Conectores de diagnóstico hidráulico e abertura S•O•S
  • Visor de nível hidráulico, visível
  • Direção e hidráulica com detecção de carga
  • Controles hidráulicos montados no assento com F/N/R (Forward/Neutral/Reverse, Avanço/Neutro/Ré)

SISTEMA ELÉTRICO
  • Alternador, 115 A, reforçado
  • Fonte de alimentação de 12 V na cabine (2)
  • Baterias, 1.000 CCA (2)
  • Sistema de 24 V
  • Alarme de marcha à ré
  • Interruptor de desligamento da bateria
  • Instalação para farol
  • Conector de diagnóstico
  • Sinais direcionais frontal e traseiro
  • Interruptor de desligamento de emergência
  • Luzes de trabalho de halogênio frontais e traseiras
  • Motor de partida reforçado de redução de velocidade
  • Luzes de LED traseiras do freio e de conversão
  • Coluna de partida auxiliar remota
  • Disjuntores de função crítica e principal redefiníveis
  • Luzes rodoviárias frontais e traseiras

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Cinto de segurança retrátil de 75 mm (3 pol)
  • Controle automático de temperatura
  • Cabina, ROPS/FOPS fechada, pressurizada e com isolamento acústico
  • Porta-copos
  • Espelhos externos aquecidos
  • Liberação da porta da cabina no nível do solo
  • Medidores: • Indicador de direção digital • Horômetro e odômetro digitais • Velocímetro digital • Medidor de temperatura do líquido arrefecedor do motor • Indicador do nível de combustível • Medidor de temperatura do fluido hidráulico • Tacômetro
  • Bloqueio do controle hidráulico
  • Iluminação interna da cabine, porta e teto
  • Espelhos retrovisores internos (2)
  • Porta-marmita
  • Indicadores do sistema de advertência do operador
  • Alto-falantes com instalação para rádio
  • Desembaçador da janela traseira, elétrico
  • Tapete removível
  • Controles eletrônicos do implemento montados no assento, ajustáveis
  • Vidro deslizante nas janelas laterais
  • Controle multifuncional montado na coluna de direção - luzes, limpadores, sinal de seta
  • Assento com suspensão, tecido
  • Volante de direção inclinável e telescópico
  • Vidro frontal fumê
  • Limpador/lavador de braço úmido, 2 velocidades e intermitente, frontal

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO
  • Posicionador automático da caçamba/garfo, ajustável na cabina
  • Desengates automáticos de levantamento e da caçamba, ajustáveis na cabine
  • Para-lamas
  • Portas grandes de acesso ao compartimento com força de abertura/fechamento ajustável
  • Articulação da pá-carregadeira com levantamento paralelo com pinos vedados
  • Engate de recuperação com pino
  • Pontos de lubrificação montados remotamente
  • Caixa de ferramentas, travável
  • Proteção contra vandalismo - compartimentos traváveis

930K Equipamento Opcional

Anticongelante/líquido arrefecedor, vida útil prolongada, protege a -50 °C (-58 °F)

Farol, giratório ou estroboscópico

Cabina, deluxe inclui:
  • Controle automático do ventilador
  • Espelhos externos aquecidos eletricamente ajustáveis (2)
  • Iluminação interna LED
  • Visor secundário
  • Visor

Câmera, retrovisora

Pacote de partida a frio:
  • Auxílio de partida a éter
  • Aquecedor do bloco
  • Baterias adicionais (2)

Contrapeso, pesado

Contrapeso, madeira

Acoplador, Fusion

Acoplador, ISO 23727

Acoplador, linhas de partida, terceira função

Pacote contra pó

Pacote contra pó - arranjo para limpeza

Para-lamas, rodoviário

Protetores
  • Trem de força, inferior
  • Trem de força, lateral
  • Cárter
  • Eixo de comando
  • Para-brisa

Controle hidráulico auxiliar, terceira e quarta função

Linhas de partida, terceira função

Luzes, auxiliares, halógenas ou HID (High Intensity Discharge, Descarga de Alta Intensidade)

Sistema de Segurança da Máquina

Product Link

Pacotes de rádio:
  • Instalação para rádio com interface Bluetooth, microfone e entradas auxiliares para tocadores de MP3
  • Rádio, AM/FM com reprodutor de CD
  • Rádio, AM/FM com CD player deluxe, interface Bluetooth, microfone e entradas auxiliares para tocadores de MP3

Sistema de Absorção de Impactos

Assentos:
  • Assento Deluxe - assento com suspensão a ar de tecido totalmente ajustável com encosto alto

Direção:
  • Modo duplo
  • Secundário

Caixa de ferramentas, adicional

Ferramentas de trabalho