< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Motor

Unidades:
Energia do Volante: Trator/Escrêiper 373 kW (500 HP)/211 kW (283 HP) 373 kW (500 HP)/211 kW (283 HP) Less
Energia do Volante - Trator 345 / 373 kW (462 / 500 HP) 345 / 373 kW (462 / 500 HP) Less
Energia do Volante - Escrêiper 198 / 211 kW (266 / 283 HP) 198 / 211 kW (266 / 283 HP) Less
Motor do Trator Cat® C18 com Tecnologia ACERT Cat® C18 com Tecnologia ACERT Less
Motor do Escrêiper Cat C9 com Tecnologia ACERT Cat C9 com Tecnologia ACERT Less

Especificação de Operação

Capacidade do Escrêiper: Coroada 50.0 yd3 38.0 m3 Less
Velocidade Máxima (Carregado) 33.0 mph 53.0 km/h Less
Carga Nominal 76000.0 lb 34473.0 kg Less
Capacidade do Escrêiper - rasa 41.0 yd3 31.0 m3 Less
Largura de Giro de 180° de Meio-Fio a Meio-Fio 44.95 pés 13.7 m Less

Pesos

Peso Operacional - carregado, aprox. 194909.0 lb 88409.0 kg Less
Peso Operacional - vazio, aprox. 118909.0 lb 54050.0 kg Less

Dimensões

Altura até o Topo do Escrêiper 13.71 pés 4.18 m Less
Distância Entre Eixos 31.27 pés 9.53 m Less
Comprimento - geral 50.75 pés 15.47 m Less
Largura - geral 12.93 pés 3.94 m Less
Banda de Rodagem - Escrêiper 8.07 pés 2.46 m Less
Banda de Rodagem - Trator 8.07 pés 2.46 m Less

Benefícios do Escrêiper com Caçamba para Carvão

Gerenciamento Confiável de Carvão e Transporte.


Gerenciamento de Estoques de Carvão

Os Escrêiperes com Caçamba para Carvão são a ferramenta ideal de gerenciamento de estoques.


Serviço ao Cliente

Serviços do Revendedor Cat


Trem de Força

Os componentes comprovados combinam fornecer o trem de força mais durável e confiável do setor, mantendo os custos baixos e a produção alta.


Amortecimento de Vibração Controlado Eletronicamente

O impacto mais suave melhora a produtividade.


Cuba de Escrêiper

O design de cuba do escrêiper baixa, larga e de alta capacidade aumenta a produção e a potência por tandem aumenta a eficiência.


Posto do Operador

O conforto e o controle aumentam a eficiência do operador.


Facilidade de Manutenção

Manutenção simplificada se traduz em mais tempo de produtividade.


Confiabilidade

A Cat está comprometida com o fornecimento das máquinas mais confiáveis no mercado.


Suporte Total ao Cliente

Ao comprar uma máquina Cat, você também obtém o compromisso total da Caterpillar com o suporte ao cliente.