< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Motor

Unidades:
Energia do Volante: Trator/Escrêiper 447 kW (600 HP)/337 kW (451 HP) 447 kW (600 HP)/337 kW (451 HP) Less
Energia do Volante - Trator 421 / 447 kW (564 / 600 HP) 421 / 447 kW (564 / 600 HP) Less
Energia do Volante - Escrêiper 306 / 337 kW (410 / 451 HP) 306 / 337 kW (410 / 451 HP) Less
Motor do Trator Cat C18 com Tecnologia ACERT Cat C18 com Tecnologia ACERT Less
Motor do Escrêiper Cat C9 com Tecnologia ACERT Cat C9 com Tecnologia ACERT Less

Especificação de Operação

Capacidade do Escrêiper: Coroada 73.0 yd3 56.0 m3 Less
Velocidade Máxima (Carregado) 33.0 mph 53.0 km/h Less
Carga Nominal 110000.0 lb 49895.0 kg Less
Capacidade do Escrêiper - rasa 59.0 yd3 45.0 m3 Less
Largura de Giro de 180° de Meio-Fio a Meio-Fio 51.25 pés 15.6 m Less

Pesos

Peso Operacional - carregado, aprox. 268817.0 lb 121933.0 kg Less
Peso Operacional - vazio, aprox. 158817.0 lb 72190.0 kg Less

Dimensões

Altura até o Topo do Escrêiper 15.16 pés 4.62 m Less
Distância Entre Eixos 36.08 pés 11.01 m Less
Comprimento - geral 56.4 pés 15.47 m Less
Largura - geral 14.32 pés 4.35 m Less
Banda de Rodagem - Escrêiper 9.24 pés 2.81 m Less
Banda de Rodagem - Trator 8.64 pés 2.63 m Less

Trem de Força

Os componentes comprovados combinam fornecer o trem de força mais durável e confiável do setor, mantendo os custos baixos e a produção alta.


Amortecimento de Vibração Controlado Eletronicamente

O impacto mais suave melhora a produtividade.


Cuba de Escrêiper

O design de cuba do escrêiper baixa, larga e de alta capacidade aumenta a produção e a potência por tandem aumenta a eficiência.


Posto do Operador

O conforto e o controle aumentam a eficiência do operador.


Facilidade de Manutenção

Manutenção simplificada se traduz em mais tempo de produtividade.


Confiabilidade

A Cat está comprometida com o fornecimento das máquinas mais confiáveis no mercado.


Suporte Total ao Cliente

Ao comprar uma máquina Cat, você também obtém o compromisso total da Caterpillar com o suporte ao cliente.