< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Máquinas de terraplanagem ágeis, produtivas e construídas para durar.

Motor

Unidades:
Motor do Trator Cat C18 ACERT™ Cat C18 ACERT™ Less
Motor do Escrêiper Cat C9 ACERT™ Cat C9 ACERT™ Less

Motor do Trator

Energia do Volante: Trator/Escrêiper 373 kW (500 HP)/211 kW (283 HP) 373 kW (500 HP)/211 kW (283 HP) Less
Potência Líquida 345 kW (462 HP)/373 kW (500 HP) 345 kW (462 HP)/373 kW (500 HP) Less
Potência Bruta - Marchas 1-2 488.0 HP 364.0 kW Less
Potência Bruta - Marchas 3-8 526.0 HP 392.0 kW Less
Potência Líquida - Marchas 1-2 462.0 HP 345.0 kW Less
Potência Líquida - Marchas 3-8 500.0 HP 373.0 kW Less
Diâmetro Interno 5.7 pol 145.0 mm Less
Curso 7.2 pol 183.0 mm Less
Cilindrada 1105.0 pol3 18.1 l Less

Motor do Escrêiper

Potência Líquida 198 kW (266 HP)/211 kW (283 HP) 198 kW (266 HP)/211 kW (283 HP) Less
Potência Bruta – Marcha 1 286.0 HP 213.0 kW Less
Potência Bruta - Marchas 2-4 303.0 HP 226.0 kW Less
Potência Líquida – Marcha 1 266.0 HP 198.0 kW Less
Potência Líquida - Marchas 2-4 283.0 HP 211.0 kW Less
Diâmetro Interno 4.4 pol 112.0 mm Less
Curso 5.9 pol 149.0 mm Less
Cilindrada 538.0 pol3 8.8 l Less

Cuba de Escrêiper

Capacidade do Escrêiper: Coroada 34.0 yd3 26.0 m3 Less
Carga Nominal 82200.0 lb 37285.0 kg Less
Capacidade Rasa 24.0 yd3 18.3 m3 Less
Profundidade de Corte - máx. 17.2 pol 437.0 mm Less
Largura de Corte, para Brocas do Roteador 138.3 pol 3512.0 mm Less
Vão Livre Sobre o Solo - máx. 21.5 pol 545.0 mm Less
Borda Cortante - espessura 1.12 pol 28.0 mm Less
Força Hidráulica Força de Penetração - 637G 81000.0 lb 360.0 kN Less
Profundidade de Distribuição - máx. 18.9 pol 480.0 mm Less
Abertura do Avental 79.0 pol 2007.0 mm Less
Força de Fechamento do Avental 38250.0 lb 170.0 kN Less

Transmissão

Velocidade Máxima (Carregado) 33.0 mph 54.9 km/h Less
1 Avanço 3.4 mph 5.5 km/h Less
2 Avanço 6.2 mph 10.0 km/h Less
3 Avanço 7.6 mph 12.2 km/h Less
4 Avanço 10.3 mph 16.6 km/h Less
5 Avanço 13.8 mph 22.2 km/h Less
6 Avanço 18.7 mph 30.1 km/h Less
7 Avanço 25.2 mph 40.6 km/h Less
8 Avanço 34.1 mph 54.9 km/h Less
Marcha à Ré 6.2 mph 9.9 km/h Less

Hidráulica

Diâmetro Interno do Cilindro da Cuba 7.2 pol 184.0 mm Less
Curso do Cilindro da Cuba 34.4 pol 873.0 mm Less
Diâmetro Interno do Cilindro do Avental 8.2 pol 210.0 mm Less
Curso do Cilindro do Avental 28.6 pol 727.0 mm Less
Diâmetro Interno do Cilindro do Ejetor 8.2 pol 210.0 mm Less
Diâmetro Interno do Cilindro do Ejetor 74.0 pol 1880.0 mm Less
Circuito de Direção 100.0 gal/min 379.0 l/min Less
Circuito do Escrêiper 91.0 gal/min 344.0 l/min Less
Circuito de Amortecimento de Vibração 9.0 gal/min 34.5 l/min Less
Circuito da Direção Secundária 100.0 gal/min 379.0 l/min Less
Válvula de Alívio - Circuito de Direção 1987.0 lb/pol² 13700.0 kPa Less
Válvula de Alívio - Circuito de Implemento 2030.0 lb/pol² 14000.0 kPa Less
Ajuste do Compensador - Circuito de Amortecimento de Vibração 2320.0 lb/pol² 16000.0 kPa Less

Direção

Largura - Giro de 180° 40.02 pés 12.2 m Less
Largura - Giro de 180°, para a direita 40.1 pés 12.2 m Less
Ângulo de Direção - Direito 90° 90° Less
Ângulo de Direção - Esquerdo 85° 85° Less
Potência Hidráulica 100.0 gal/min 379.0 l/min Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço - Trator

Cárter 11.9 EUA 45.0 l Less
Tanque de Combustível - 637G 335.0 EUA 1268.0 l Less
Transmissão 29.0 EUA 110.0 l Less
Diferencial 39.0 EUA 148.0 l Less
Comando Final (por lado) 6.1 EUA 23.0 l Less
Sistema de Arrefecimento 29.0 EUA 110.0 l Less
Reservatório Hidráulico 50.2 EUA 190.0 l Less
Líquido Arrefecedor da Roda (cada) 19.8 EUA 75.0 l Less
Lavador do Para-brisa 1.5 EUA 6.0 l Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço - Escrêiper

Tanque de Combustível - 637G 335.0 EUA 1268.0 l Less
Cárter 7.9 EUA 30.0 l Less
Transmissão 19.0 EUA 72.0 l Less
Diferencial 3.2 EUA 12.0 l Less
Comando Final (por lado) 5.0 EUA 19.0 l Less
Líquido Arrefecedor da Roda (cada) 19.8 EUA 75.0 l Less
Sistema de Arrefecimento 20.0 EUA 76.0 l Less

Dimensões

Largura - Geral da Máquina 155.0 pol 3938.0 mm Less
Largura - Trator 137.0 pol 3481.0 mm Less
Largura - linhas centrais do pneu traseiro 97.0 pol 2464.0 mm Less
Largura - Dentro da Caçamba 134.0 pol 3405.0 mm Less
Largura – Pneus Traseiros Externos 143.2 pol 3636.0 mm Less
Largura - fora da cuba (largura de transporte) 154.0 pol 3914.0 mm Less
Altura - Transporte Geral 168.8 pol 4286.0 mm Less
Altura - Topo da Cabine 146.3 pol 3715.0 mm Less
Vão Livre Sobre o Solo - Trator 26.2 pol 665.0 mm Less
Frente do Trator até o Eixo Dianteiro 132.2 pol 3359.0 mm Less
Eixo até o Pino de Engate Vertical 21.6 pol 548.0 mm Less
Altura - Máxima da Lâmina do Escrêiper 21.5 pol 545.0 mm Less
Distância Entre Eixos 345.2 pol 8769.0 mm Less
Comprimento - máquina geral 573.4 pol 14565.0 mm Less
Eixo Traseiro até a Traseira da Máquina 95.97 pol 2437.0 mm Less
Comprimento do Elo de Ligação - máx. (empurra e puxa) 195.3 pol 4960.0 mm Less
Bloco de Extração Estendido (empurra e puxa) 108.0 pol 2744.0 mm Less

Pesos - Padrão, tandem

Transporte Total 112760.0 lb 51147.0 kg Less
Transporte do Trator 66529.0 lb 30177.0 kg Less
Transporte do Escrêiper 46231.0 lb 20970.0 kg Less
Total Operacional - vazio 114744.0 lb 52047.0 kg Less
Eixo Frontal 67700.0 lb 30708.0 kg Less
Eixo Traseiro 47044.0 lb 21339.0 kg Less
Total Operacional - carregado 196944.0 lb 89332.0 kg Less
Peso do Eixo Frontal - carregado 96503.0 lb 43773.0 kg Less
Peso do Eixo Traseiro - carregado 100441.0 lb 45559.0 kg Less

Pesos - Empurra e Puxa

Transporte Total 116100.0 lb 52662.0 kg Less
Transporte do Trator 68499.0 lb 31071.0 kg Less
Transporte do Escrêiper 47601.0 lb 21591.0 kg Less
Total Operacional - vazio 118084.0 lb 53562.0 kg Less
Eixo Frontal 69670.0 lb 31602.0 kg Less
Eixo Traseiro 48414.0 lb 21960.0 kg Less
Total Operacional - carregado 200284.0 lb 90874.0 kg Less
Eixo Frontal - carregado 98139.0 lb 44515.0 kg Less
Eixo Traseiro (Carregado) 102145.0 lb 46332.0 kg Less

Transmissão - 637G

1 Avanço 3.4 mph 5.5 km/h Less
2 Avanço 6.2 mph 10.0 km/h Less
3 Avanço 7.6 mph 12.2 km/h Less
4 Avanço 10.3 mph 16.6 km/h Less
5 Avanço 13.8 mph 22.2 km/h Less
6 Avanço 18.7 mph 30.1 km/h Less
7 Avanço 25.2 mph 40.6 km/h Less
8 Avanço 34.1 mph 54.9 km/h Less
Marcha à Ré 6.2 mph 9.9 km/h Less

Trem de Força - Motor

Uma combinação de inovações que funcionam no ponto de combustão, a tecnologia ACERT™ otimiza o desempenho do motor ao mesmo tempo em que atende às regulamentações para aplicações fora de estrada


Trem de Força - Transmissão

O sistema eletrônico integrado permite que a máquina monitore todo o trem de força, reduzindo a tensão sobre os componentes e oferecendo melhor direção.


Estruturas

O projeto estrutural e a construção superiores otimizam o desempenho e a confiabilidade.


Compartimento do Operador

Produtividade e conforto máximos para o operador.


Controles Eletrônicos

Os controles eletrônicos integrados proporcionam trocas suaves e consistentes por meio da sincronização das rotações do motor e da transmissão.


Cuba de Escrêiper

Projetada para um carregamento, retenção de material e ejeção ideais.


Arranjo Empurra e Puxa

A Caterpillar oferece arranjos de autocarregamento para o 637G.


Arranjo de Brocas

Excelente capacidade de autocarregamento em ampla variedade de materiais.


Facilidade de Manutenção

Conte com a Caterpillar para um serviço simplificado e um tempo de atividade mais produtivo.


Suporte ao Cliente

Os serviços do revendedor Cat ajudam você a operar por mais tempo com menor custo.


637G Equipamento Padrão

SISTEMA ELÉTRICO
  • Alarme, marcha à ré
  • Alternador, 75 A - motor do trator
  • Alternador, 35 A - motor do escrêiper
  • Baterias (4), 12 V, Sem Necessidade de Manutenção, Alta Potência
  • Baterias (2), 12 V, Sem Necessidade de Manutenção, Alta Potência
  • Sistema Elétrico, 24 V
  • Sistema de Iluminação - Trator
  • Sistema de Iluminação - Escrêiper
  • Tomada de Partida - motores do trator e do escrêiper

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Ar-condicionado (inclui aquecedor e desembaçador)
  • Acendedor de Cigarro e Cinzeiro
  • Gancho para Casaco
  • Orifício de Conexão de Diagnóstico (12 V)
  • Luz de Cortesia no Teto
  • Grupo de Medidores
  • Buzina
  • Joystick para Controle do Implemento
  • Retrovisores
  • Instalação para Rádio (duas aberturas para rádio, alto-falantes e conversor de 5 A)
  • Cabine ROPS com Insonorização e Pressurização
  • Cinto de Segurança Estático
  • Controles do Motor do Escrêiper
  • Assento, Suspensão a Ar, Caterpillar Comfort, tecido
  • Volante de Direção – inclinação e recolhimento
  • Compartimento de Armazenamento
  • Bloqueio do Acelerador
  • Retenção da Transmissão
  • Janelas - de correr, de abrir para fora
  • Para-brisa - vidro laminado
  • Limpador/Lavador do Para-Brisa - dianteiro e traseiro

TREM DE FORÇA
  • Motor
  • Sistema de Freios
  • Transmissão

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO
  • Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada, -36 °C (-33 °F)
  • Cubo do ventilador, lubrificação permanente
  • Troca Rápida de Óleo
  • Para-lamas
  • Aros - 35 polegadas (2)
  • Pneus, 37,50-R35 radiais
  • Trator:
  • Escrêiper:

637G Equipamento Opcional

Broca

Protetor do Cárter do Motor, Reforçado

Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada, -50 °C (-58 °F)

Ventilador, Desembaçador

Aquecedor - água da camisa do motor (todos os motores)

Retardador Hidráulico

Luzes, Visão Lateral

Trava, Direção

Proteção do Trem de Força

Bloco do Empuxo - estendido (escrêiper)

Arranjo de Extração e Instalação c/ Proteção Traseira do Radiador

Cintos de segurança retráteis

Direção Secundária