< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Máquinas de terraplanagem ágeis, produtivas e construídas para durar.

Motor

Unidades:
Motor do Trator Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Motor do Escrêiper Cat C15 ACERT Cat C15 ACERT Less

Motor do Trator

Energia do Volante: Trator/Escrêiper 447 kW (600 HP)/337 kW (451 HP) 447 kW (600 HP)/337 kW (451 HP) Less
Potência Líquida 421/447 kW 564/600 HP 421/447 kW 564/600 HP Less
Potência Bruta - Marchas 1-2 596.0 HP 445.0 kW Less
Potência Bruta - Marchas 3-8 632.0 HP 471.0 kW Less
Potência Líquida - Marchas 1-2 564.0 HP 421.0 kW Less
Potência Líquida - Marchas 3-8 600.0 HP 447.0 kW Less
Diâmetro Interno 5.7 pol 145.0 mm Less
Curso 7.2 pol 183.0 mm Less
Cilindrada 1105.0 pol3 18.1 L Less

Motor do Escrêiper

Potência Líquida 306/337 kW 410/451 HP 306/337 kW 410/451 HP Less
Potência Bruta - Marchas 1-2 437.0 HP 326.0 kW Less
Potência Bruta - Marchas 3-8 478.0 HP 356.0 kW Less
Potência Líquida - Marchas 1-2 410.0 HP 306.0 kW Less
Potência Líquida - Marchas 3-8 451.0 HP 337.0 kW Less
Diâmetro Interno 5.5 pol 140.0 mm Less
Curso 6.5 pol 165.0 mm Less
Cilindrada 928.0 pol3 15.2 L Less

Cuba de Escrêiper

Capacidade do Escrêiper: Coroada 44.0 yd3 33.6 m3 Less
Carga Nominal 104000.0 lb 47174.0 kg Less
Capacidade Rasa 32.0 yd3 24.5 m3 Less
Profundidade de Corte - máx. 17.0 pol 440.0 mm Less
Largura de Corte, para Brocas do Roteador 12.7 pol 3846.0 mm Less
Vão Livre Sobre o Solo - máx. 23.0 pol 580.0 mm Less
Borda Cortante - espessura 1.8 pol 45.0 mm Less
Força Hidráulica Força de Penetração - 657G 121000.0 lb 542.0 kN Less
Profundidade de Distribuição - máx. 26.0 pol 660.0 mm Less
Abertura do Avental 92.0 pol 2337.0 mm Less
Força de Fechamento do Avental 39200.0 lb 176.0 kN Less

Transmissão

Velocidade Máxima (Carregado) 33.0 mph 55.7 km/h Less
1 Avanço 3.5 mph 5.6 km/h Less
2 Avanço 6.3 mph 10.2 km/h Less
3 Avanço 7.8 mph 12.5 km/h Less
4 Avanço 10.6 mph 17.0 km/h Less
5 Avanço 14.1 mph 22.7 km/h Less
6 Avanço 19.0 mph 30.6 km/h Less
7 Avanço 25.6 mph 41.2 km/h Less
8 Avanço 34.6 mph 55.7 km/h Less
Marcha à Ré 6.1 mph 9.8 km/h Less

Hidráulica

Diâmetro Interno do Cilindro da Cuba 9.25 pol 235.0 mm Less
Curso do Cilindro da Cuba 37.4 pol 950.0 mm Less
Diâmetro Interno do Cilindro do Avental 9.25 pol 235.0 mm Less
Curso do Cilindro do Avental 29.92 pol 760.0 mm Less
Diâmetro Interno do Cilindro do Ejetor 10.24 pol 260.0 mm Less
Diâmetro Interno do Cilindro do Ejetor 76.61 pol 1946.0 mm Less
Circuito de Direção 99.9 gal/min 378.0 l/min Less
Circuito do Escrêiper 153.0 gal/min 579.0 l/min Less
Circuito de Amortecimento de Vibração 12.7 gal/min 48.0 l/min Less
Circuito da Direção Secundária 64.2 gal/min 243.0 l/min Less
Válvula de Alívio - Circuito de Direção 1959.0 lb/pol² 13500.0 kPa Less
Válvula de Alívio - Circuito de Implemento 1999.0 lb/pol² 13780.0 kPa Less
Ajuste do Compensador - Circuito de Amortecimento de Vibração 3002.0 lb/pol² 20700.0 kPa Less

Direção

Largura - Giro de 180°, para a direita 44.62 pés 13.6 m Less
Largura - Giro de 180°, para a esquerda 47.57 pés 14.5 m Less
Ângulo de Direção - Direito 90° 90° Less
Ângulo de Direção - Esquerdo 85° 85° Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço - Trator

Cárter 17.0 EUA 64.0 L Less
Transmissão 36.0 EUA 136.0 L Less
Diferencial 36.0 EUA 136.0 L Less
Comando Final (por lado) 6.0 EUA 23.0 L Less
Sistema de Arrefecimento 33.0 EUA 125.0 L Less
Reservatório Hidráulico 80.0 EUA 303.0 L Less
Líquido Arrefecedor da Roda (cada) 34.3 EUA 130.0 L Less
Lavador do Para-brisa 0.5 EUA 2.0 L Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço - Escrêiper

Tanque de Combustível - 657G 421.9 EUA 1597.0 L Less
Cárter 10.0 EUA 38.0 L Less
Transmissão 32.0 EUA 121.0 L Less
Diferencial 44.0 EUA 168.0 L Less
Comando Final (por lado) 7.9 EUA 30.0 L Less
Líquido Arrefecedor da Roda (cada) 34.3 EUA 130.0 L Less
Sistema de Arrefecimento 24.0 EUA 89.0 L Less

Dimensões

Largura - Geral da Máquina 171.0 pol 4344.0 mm Less
Largura - Trator 141.77 pol 3601.0 mm Less
Largura - linhas centrais do pneu traseiro 110.75 pol 2813.0 mm Less
Largura - Dentro da Caçamba 145.0 pol 3683.0 mm Less
Largura - fora da cuba (largura de transporte) 154.0 pol 3914.0 mm Less
Altura - Transporte Geral 185.4 pol 4710.0 mm Less
Altura - Topo da Cabine 146.14 pol 3712.0 mm Less
Vão Livre Sobre o Solo - Trator 25.39 pol 645.0 mm Less
Frente do Trator até o Eixo Dianteiro 148.4 pol 3770.0 mm Less
Eixo até o Pino de Engate Vertical 23.94 pol 608.0 mm Less
Altura - Máxima da Lâmina do Escrêiper 26.77 pol 680.0 mm Less
Distância Entre Eixos 391.97 pol 9956.0 mm Less
Comprimento - máquina geral 636.38 pol 16164.0 mm Less
Eixo Traseiro até a Traseira da Máquina 95.98 pol 2438.0 mm Less
Comprimento do Elo de Ligação - máx. (empurra e puxa) 72.28 pol 1836.0 mm Less

Pesos - Padrão, tandem

Transporte Total 147959.0 lb 67113.0 kg Less
Transporte do Trator 87717.0 lb 39788.0 kg Less
Transporte do Escrêiper 60242.0 lb 27325.0 kg Less
Total Operacional - vazio 150761.0 lb 68384.0 kg Less
Eixo Frontal 87924.0 lb 39881.0 kg Less
Eixo Traseiro 62837.0 lb 28503.0 kg Less
Total Operacional - carregado 254761.0 lb 115558.0 kg Less
Peso do Eixo Frontal - carregado 128246.0 lb 58172.0 kg Less
Peso do Eixo Traseiro - carregado 126515.0 lb 57386.0 kg Less

Pesos - Empurra e Puxa

Transporte Total 160505.0 lb 72804.0 kg Less
Transporte do Trator 93635.0 lb 42472.0 kg Less
Transporte do Escrêiper 64068.0 lb 29061.0 kg Less
Total Operacional - vazio 160505.0 lb 72804.0 kg Less
Eixo Frontal 93842.0 lb 42566.0 kg Less
Eixo Traseiro 66663.0 lb 30238.0 kg Less
Total Operacional - carregado 264505.0 lb 119978.0 kg Less
Eixo Frontal - carregado 134165.0 lb 60856.0 kg Less
Eixo Traseiro (Carregado) 130340.0 lb 59121.0 kg Less

Compartimento do Operador

Reprojetado para maior conforto do operador e maior produtividade.


Trem de Força - Motor

Tecnologia de motores diesel reforçados para desempenho e eficiência


Trem de Força - Transmissão

A eletrônica integrada monitora o trem de força que prolonga a vida útil do componente


Controles Eletrônicos

Recursos otimizados de desempenho da máquina e de diagnóstico avançados


Amortecimento de Vibração

Design superior e melhor estrutura proporcionam maior durabilidade


Cuba de Escrêiper

Projetada para carregamento rápido e preciso e ejeção controlada


Caçamba para Carvão

Fabricada especialmente para atender às necessidades específicas da aplicação


Empurra e Puxa

Duas máquinas que atuam como um único sistema de carregamento automático


Facilidade de Manutenção

Facilidade de Manutenção – Facilidade de Reparos


Suporte

Serviços do Revendedor Cat


657G Equipamento Padrão

SISTEMA ELÉTRICO
  • Alarme, marcha à ré
  • Alternador, 80 A - motor do trator
  • Alternador, 50 A - motor do escrêiper
  • Baterias do Trator (4), 12 V, Sem Necessidade de Manutenção, Alta Potência
  • Baterias do Escrêiper (4), 12 V, Sem Necessidade de Manutenção, Alta Potência
  • Sistema Elétrico, 24 V
  • Sistema de Iluminação - Trator
  • Sistema de Iluminação - Escrêiper
  • Tomada de Partida - motores do trator e do escrêiper

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Ar-condicionado (inclui aquecedor e desembaçador)
  • Painel de fusíveis de estilo automotivo com extrator de fusível
  • Acendedor de Cigarro e Cinzeiro
  • Gancho para Casaco
  • Porta-copos
  • Orifício de Conexão de Diagnóstico (12 V)
  • Luz de Cortesia no Teto
  • Trava de rotação do motor
  • Ventilador, desembaçador
  • Grupo de Medidores
  • Buzina
  • Joystick para Controle do Implemento
  • Retrovisores
  • Instalação para Rádio
  • 2 aberturas de rádio, alto-falantes e conversor de 5 A
  • Cabine ROPS com Insonorização e Pressurização
  • Cinto de Segurança Estático
  • Controles do Motor do Escrêiper
  • Assento, Suspensão a Ar, Caterpillar Comfort, tecido
  • Volante de Direção – inclinação e recolhimento
  • Compartimento de Armazenamento
  • Retenção da Transmissão
  • Janelas - de correr, de abrir para fora
  • Para-brisa - vidro laminado
  • Limpador/Lavador do Para-Brisa - dianteiro e traseiro
  • Descanso de Punho/Alça da Garra

TREM DE FORÇA
  • Trator
  • Escrêiper

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO
  • Trator
  • Escrêiper

657G Equipamento Opcional

Arranjo Empurra e Puxa

Direção, secundária

Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada, -50 °C (-58 °F)

Trava, Direção

Arranjo de Extração e Instalação com Proteção Traseira do Radiador

Product Link