< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

O ATC-100 é um controlador ATS baseado em um microprocessador abrangente e multifuncional. Ele é um dispositivo montado em painel compacto e independente desenvolvido para substituir os tradicionais painéis lógicos de estado sólido e relé.O ATC fornece configurações selecionáveis fixas e por fio-ponte para permitir uma variedade de aplicações. Ele opera em todas as tensões de sistema entre 120 e 480 VCA, é monofásico e trifásico a 50 ou 60 Hz. O ATC-100 monitora a condição da tubulação trifásica para a tensão da tubulação e a frequência das fontes de energia para serviços públicos e do gerador. Ele também pode ser configurado para operação monofásica. O ATC-100 fornece a inteligência necessária para assegurar que a comutação de transferência opere normalmente através de uma série de funções selecionáveis de sincronização e detecção.

Resumo Técnico

Unidades:
Faixa de Classificação 120 a 480 V, monofásico e trifásico @ 50/60 Hz 120 a 480 V, monofásico e trifásico @ 50/60 Hz Less
Tipo de Transferência Interruptor dependente da aplicação Interruptor dependente da aplicação Less
Tipo de Interruptor Interruptor dependente da aplicação Interruptor dependente da aplicação Less

Especificações do Controlador ATC

Tensão de controle de entrada 95 a 145 VCA, 50/60 Hz 95 a 145 VCA, 50/60 Hz Less
Medidas de tensão do Utilitário VAB gerador VAB
VBC gerador VBC
VCA gerador VCA
VAB gerador VAB
VBC gerador VBC
VCA gerador VCA
Less
Faixa de medida de tensão 0 a 575 VCA RMS (50/60 Hz) 0 a 575 VCA RMS (50/60 Hz) Less
Precisão da medida de tensão ± 1% da escala completa ± 1% da escala completa Less
Medidas de frequência Gerador Gerador Less
Faixa de medidas de frequência 40 Hz a 70 Hz 40 Hz a 70 Hz Less
Precisão da medida de frequência ±0,3 Hz sobre a faixa de medição ±0,3 Hz sobre a faixa de medição Less
Queda da subtensão 80% da tensão nominal do sistema 80% da tensão nominal do sistema Less
Coleta de subtensão 90% da tensão nominal do sistema 90% da tensão nominal do sistema Less
Faixa de queda da subfrequência 90% da frequência nominal do sistema 90% da frequência nominal do sistema Less
Faixa de coleta de subfrequência 95% da frequência nominal do sistema 95% da frequência nominal do sistema Less
Faixa de queda da sobrefrequência 115% da frequência nominal do sistema 115% da frequência nominal do sistema Less
Faixa de coleta de sobrefrequência 110% da frequência nominal do sistema 110% da frequência nominal do sistema Less
Faixa de temperatura de operação –20 a +70 °C (–4 a +158 °F) –20 a +70 °C (–4 a +158 °F) Less
Faixa de temperaturas de armazenamento –30 a +85 °C (–22 a +185 °F) –30 a +85 °C (–22 a +185 °F) Less
Umidade de operação 0 a 95% de umidade relativa (não condensante) 0 a 95% de umidade relativa (não condensante) Less
Ambiente de operação Resistente a amônia, metano, nitrogênio, hidrogênio e hidrocarbonetos Resistente a amônia, metano, nitrogênio, hidrogênio e hidrocarbonetos Less
Relé de partida do gerador 5 A, 1/6 HP @ 250 VCA 5 A @ 30 VCC com uma carga máxima de 150 W 5 A, 1/6 HP @ 250 VCA 5 A @ 30 VCC com uma carga máxima de 150 W Less
Relés K1, K2
10 A, 1-3 HP @ 250 VCA

10 A @ 30 VCC

10 A, 1-3 HP @ 250 VCA

10 A @ 30 VCC
Less
Testes aplicáveis Componente reconhecido pela UL
UL 1008, UL 991 Ambiental IEC 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4,
Componente reconhecido pela UL
UL 1008, UL 991 Ambiental IEC 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4,
Less
Testes aplicáveis, continuação 61000-4-5, 61000-4-6, 61000-4-11
CISPR 11, Classe B
FCC Parte 15, Classe B
CSS 22.2-178
61000-4-5, 61000-4-6, 61000-4-11
CISPR 11, Classe B
FCC Parte 15, Classe B
CSS 22.2-178
Less
Compatibilidade do compartimento NEMA 1, NEMA 3R e NEMA 12
Painel frontal ATC-100 resistente a UV
NEMA 1, NEMA 3R e NEMA 12
Painel frontal ATC-100 resistente a UV
Less

Recursos de Desempenho

  • Detecção da fonte 1:
    • Subtensão/subfrequência
    • Sobrefrequência

  • Detecção da fonte 2:
    • Subtensão/sobrefrequência

  • Configurações do controlador via pontes localizadas na parte traseira da unidade
  • Sinóptico com fonte disponível e indicação de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz) conectado
  • Botão de pressão de teste do sistema
  • Exercitador da Usina - Dia selecionável, desligado, intervalos de 7, 14 ou 28 dias com tempo fixo de funcionamento de 15 minutos
  • Monitora as tensões da fonte de alimentação do gerador e do utilitário e a frequência da fonte de alimentação do gerador
  • Fornece proteção contra subtensão das fontes de alimentação do gerador e do utilitário
  • Fornece proteção contra subfrequência e sobrefrequência da fonte de alimentação do gerador
  • Permite fácil configuração pelo cliente
  • Permite o teste do sistema
  • Transição em fase