< Voltar

  • 2.000 a 3.000 kWe, 2.500 a 3.750 kVa
  • 50 Hz 1.500 rpm ou 60 Hz 1.800 rpm
  • 380 a 13.800 V
  • Para aplicações de Standby, Principais e Contínuas
True Project Financing
See our Offers
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações futuras (como e-mails) da rede corporativa estendida e da rede de revendedores Caterpillar.

Visão Geral

Especificações do Grupo Gerador

Unidades:
Classificação Mínima 275 kWe (275 kVA) 275 kWe (275 kVA) Less
Classificação Máxima 400 kWe (400 kVA) 400 kWe (400 kVA) Less
Tensão 220 a 480 V 220 a 480 V Less
Frequência 50 ou 60 Hz 50 ou 60 Hz Less
Velocidade 1.500 ou 1.800 rpm 1.500 ou 1.800 rpm Less

Configurações do Grupo Gerador

Estratégia de Emissões/Combustível Baixo Consumo de Combustível Baixo Consumo de Combustível Less

Especificações do Motor

Modelo do Motor 3406C TA, I-6, Diesel arrefecido a água de quatro tempos 3406C TA, I-6, Diesel arrefecido a água de quatro tempos Less
Diâmetro Interno 5.4 in 137.2 mm Less
Cilindradas 893.39 in3 14.64 L Less
Curso 6.5 in 165.1 mm Less
Taxa de Compressão 14.5:1 14.5:1 Less
Aspiração TA TA Less
Tipo de Governador Hidro-mecânica Hidro-mecânica Less
Sistema de Combustível P&L P&L Less

Motor Diesel Cat™

  • Projeto confiável, robusto e durável
  • Comprovado em campo em milhares de aplicações ao redor do mundo
  • Motor diesel de quatro cursos que combina desempenho consistente com economia excelente de combustível e peso mínimo
  • Gerador

  • Compatível com as características de desempenho e saída dos motores Cat
  • Projeto mecânico e elétrico líder no setor
  • Recursos de partida do motor líderes do setor
  • Alta Eficiência
  • Painel de Controle Cat EMCP

    O controlador EMCP apresenta a confiabilidade e a durabilidade que você espera receber do seu equipamento Cat. O EMCP4 é uma plataforma de controle adaptável, projetada para garantir a operação confiável do grupo gerador, oferecendo grande quantidade de informações sobre potência de saída e operação do motor. Os sistemas EMCP4 podem ser ainda mais personalizados para atender às suas necessidades através dos módulos de expansão e programação.

    Critérios de Projeto

    O grupo gerador aceita 100% da carga nominal em uma etapa por NFPA 110 e atende à resposta transiente da ISO 8528-5.

    UL 2200 / CSA - Opcional

  • Pacotes listados na UL 2200
  • Certificados pela CSA
  • Algumas restrições podem ser aplicadas.
  • Consulte o seu Revendedor Caterpillar®.
  • Fornecedor de Fonte Única

    Protótipo totalmente testado com análise certificada de vibração de torção disponível

    Suporte ao Produto em Todo o Mundo

    Os Revendedores Cat oferecem extensivo suporte pós-venda, incluindo contratos de manutenção e reparo. Os revendedores Cat têm mais de 1.800 filiais de revendedores que operam em 200 países.O programa Cat® S•O•SSM com excelente custo-benefício detecta a condição do componente interno do motor, mesmo a presença de fluidos indesejados e subprodutos de combustão.

    3406C Equipamento Padrão

    Entrada de Ar
    • Filtro de Ar

    Arrefecimento
    • Radiador instalado no conjunto

    Escape
    • Saída do flange de escape

    Combustível
    • Filtro primário do combustível com separador de água integrado
    • Filtro secundário do combustível
    • Bomba de escorva do combustível

    Gerador
    • Compatível com as características de desempenho e saída dos motores Cat
    • O módulo de regulagem da carga fornece alívio do motor no impacto da carga e melhora a aceitação de carga e o tempo de recuperação
    • Proteção IP23

    Terminação de Energia
    • Barra Condutora

    Painel de Controle
    • Controlador do Grupo Gerador EMCP 4

    Montagem
    • Isolantes de vibração de borracha

    Partida/Carga
    • Motor de partida de 24 V
    • Baterias

    Geral
    • Pintura - Amarelo Caterpillar, exceto trilhos e radiadores empreto brilhante

    3406C Equipamento Opcional

    Escape
    • Silenciadores Industriais, Residenciais, Críticos

    Gerador
    • Aquecedor anticondensação
    • Excitação interna (IE, Internal excitation)
    • Excitação de ímã permanente (PMG, Permanent magnet excitation)

    Geradores avançados e acima do tamanho
    • Terminação de Energia
    • Disjuntores, listados na UL

    Disjuntores, em conformidade com o IEC
    • Painéis de Controle
    • EMCP 4.2
    • EMCP 4.3
    • EMCP 4.4
    • Módulos de anunciador local e remoto

    Módulo de compartilhamento da carga
    • Módulo de E/S digital
    • Software de monitoramento remoto
    • Partida/Carga
    • Carregadores de bateria
    • Baterias acima do tamanho

    Aquecedor da camisa de água do motor
    • Sistema de partida para serviço pesado
    • Alternador de carga
    • Geral
    • As seguintes opções são baseadas na configuração regional e do produto:
    • Certificação Sísmica em conformidade com os códigos de construção aplicáveis: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
    • Pacote UL 2200
    • Certificação de Conformidade da UE (CE)
    • Certificação CSA
    • Declaração de Conformidade do EEC
    • Base Estreita, Larga ou Escorregadia
    • Compartimento com isolamento acústico, proteção contra intempéries ou proteção contra intempéries de alta temperatura ambiente
    • Tanques de combustível integrados de parede simples ou dupla