< Voltar

  • 2.000 a 3.000 kWe, 2.500 a 3.750 kVa
  • 50 Hz 1.500 rpm ou 60 Hz 1.800 rpm
  • 380 a 13.800 V
  • Para aplicações de Standby, Principais e Contínuas
True Project Financing
See our Offers
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Produzindo energia confiável de 1.650 kWe a 2.500 kWe a 60 Hz e 2.500 kVA a 2.750 kVA a 50 Hz, nossos grupos geradores diesel 3516C foram feitos para combinar com aplicações essenciais, contínuas, de standby e principais e atendem aos nossos padrões de qualidade. Todos foram projetados para atender às exigências de respostas transientes da ISO 8528-5 e para aceitar 100% de carga nominal em uma única etapa. Dependendo do modelo, os grupos geradores 3516C são certificados pelo Período do Tier 4 ou de Emergência Estacionária da EPA (Tier 2). Inovação líder no mercado significa que os nossos modelos do Período do Tier 4 possuem as emissões reduzidas em até 90 por cento. Uma tecnologia cujos benefícios vão além do hoje. A certificação sísmica também está disponível para modelos selecionados, mantendo a potência após distúrbios inesperados. Nosso sistema de controle integrado, incluindo UPS, ATS e painel de comutação Cat®, garante uma fonte de alimentação e conexão consistente à sua frota por meio de opções de monitoramento local e remoto. Nosso painel de controle EMCP4 oferece opções flexíveis, com uma interface de fácil utilização, colocando as ferramentas de gerenciamento e diagnóstico em um só sistema. O controlador EMCP 4.4 fornece capacidade de ligação em paralelo de vários grupos geradores, dando a você a habilidade de adicionar grupos geradores para fornecer capacidade aumentada e grupo gerador redundância para atender às necessidades. Não há duas necessidades de energia iguais, o que é por isso que oferecemos uma ampla variedade de acessórios e acessórios de expansão do sistema aparafusáveis. Encontre opções de embalagem flexíveis para trabalhar nas condições de espaço e ambiente. Até escolher opções de pacotes certificados pela UL 2200 e CSA para maior segurança. Nossos grupos geradores 3516C foram desenvolvidos para aproveitar os desafios da potência - personalize-los para assumir a sua.

Especificações do Grupo Gerador

Unidades:
Classificação Mínima 1.650 kWe (2.500 kVA) 1.650 kWe (2.500 kVA) Less
Classificação Máxima 2.500 kWe (2.750 kVA) 2.500 kWe (2.750 kVA) Less
Tensão 220 a 13.800 V 220 a 13.800 V Less
Frequência 50 ou 60 Hz 50 ou 60 Hz Less
Velocidade 1.500 ou 1.800 rpm 1.500 ou 1.800 rpm Less

Configurações do Grupo Gerador

Estratégia de Emissões/Combustível Certificado pelo EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA Apenas para Uso de Emergência Estacionária (Padrões de Emissões Equivalentes ao Tier 2 Fora-de-Estrada), Baixo Consumo de Combustível Certificado pelo EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA Apenas para Uso de Emergência Estacionária (Padrões de Emissões Equivalentes ao Tier 2 Fora-de-Estrada), Baixo Consumo de Combustível Less

Especificações do Motor

Modelo do Motor 3516C, ATAAC, V-16, Diesel arrefecido a água de quatro tempos 3516C, ATAAC, V-16, Diesel arrefecido a água de quatro tempos Less
Taxa de Compressão 14,7:1 14,7:1 Less
Aspiração TA TA Less
Tipo de Governador ADEM™3 ADEM™3 Less
Sistema de Combustível Unidade de injeção eletrônica Unidade de injeção eletrônica Less
Diâmetro Interno 6.69 pol 170.0 mm Less
Curso (Padrão) 7.48 pol 190.0 mm Less
Curso (HD) 8.46 pol 215.0 mm Less

Motor Diesel Cat

  • Projeto confiável, robusto e durável
  • Comprovado em campo em milhares de aplicações ao redor do mundo
  • Motor diesel de quatro cursos que combina desempenho consistente com economia excelente de combustível e peso mínimo
  • Gerador

  • Compatível com as características de desempenho e saída dos motores Cat
  • Projeto mecânico e elétrico líder no setor
  • Recursos de partida do motor líderes do setor
  • Alta Eficiência
  • Painel de Controle Cat EMCP

    O controlador EMCP apresenta a confiabilidade e a durabilidade que você espera receber do seu equipamento Cat. O EMCP4 é uma plataforma de controle adaptável, projetada para garantir a operação confiável do grupo gerador, oferecendo grande quantidade de informações sobre potência de saída e operação do motor. Os sistemas EMCP4 podem ser ainda mais personalizados para atender às suas necessidades através dos módulos de expansão e programação.

    Certificação Sísmica

  • Certificação Sísmica disponível.
  • Os detalhes de ancoragem são específicos do local de trabalho e dependem de muitos fatores, como tamanho, peso e resistência do concreto do grupo gerador.
  • A Certificação IBC exige que o sistema de ancoragem usado seja revisado e aprovado por um Engenheiro Profissional
  • Certificação Sísmica por Códigos de Construção Aplicáveis: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007, CBC 2010
  • Pré-aprovada pela OSHPD e carrega um OSP-0321-10 para uso em projetos de assistência à saúde na Califórnia
  • Critérios de Projeto

    O grupo gerador aceita 100% da carga nominal em uma etapa por NFPA 110 e atende à resposta transiente da ISO 8528-5.

    UL 2200 / CSA - Opcional

  • Pacotes listados na UL 2200
  • Certificados pela CSA
  • Algumas restrições podem ser aplicadas.
  • Consulte o seu Revendedor Caterpillar®.
  • Fornecedor de Fonte Única

    Protótipo totalmente testado com análise certificada de vibração de torção disponível

    Suporte ao Produto em Todo o Mundo

    Os Revendedores Cat oferecem extensivo suporte pós-venda, incluindo contratos de manutenção e reparo. Os revendedores Cat têm mais de 1.800 lojas filiais de revendedores operando em 200 países. O programa Cat® S•O•SSM detecta com excelente custo-benefício a condição dos componentes internos do motor, até mesmo a presença de fluidos indesejados e subprodutos de combustão.

    3516C Equipamento Padrão

    Entrada de Ar
    • Filtro de Ar

    Arrefecimento
    • Radiador instalado no conjunto

    Escape
    • Saída do flange de escape

    Combustível
    • Filtro primário do combustível com separador de água integrado
    • Filtro secundário do combustível
    • Bomba de escorva do combustível

    Gerador
    • Compatível com as características de desempenho e saída dos motores Cat
    • Proteção IP23

    Terminação de Energia
    • Barra Condutora

    Painel de Controle
    • Controlador do Grupo Gerador EMCP 4

    Geral
    • Pintura - Amarelo Caterpillar, exceto trilhos e radiadores em preto brilhante

    3516C Equipamento Opcional

    Escape
    • Silenciadores de escape

    Gerador
    • Aquecedor anticondensação
    • Excitação: [ ] Ímã Permanente Excitado (PM) [ ] Internamente Excitado (IE)
    • Geradores avançados e acima do tamanho

    Terminação de Energia
    • Disjuntores, listados na UL
    • Disjuntores, em conformidade com o IEC

    Painéis de Controle
    • EMCP (4,2) (4,3) (4,4)
    • Monitoramento da temperatura e proteção do gerador
    • Módulo de compartilhamento da carga
    • Módulo de E/S digital
    • Software de monitoramento remoto

    Montagem
    • Suportes antivibração de borracha
    • Isolante de vibração tipo mola
    • Isolantes IBC

    Partida/Carga
    • Carregadores de bateria
    • Baterias acima do tamanho
    • Aquecedor da camisa de água do motor
    • Sistema de partida para serviço pesado
    • Alternador de carga
    • Motor de partida a ar com controle e silencioso

    Geral
    • As seguintes opções são baseadas na configuração regional e do produto:
    • Certificação Sísmica em conformidade com os códigos de construção aplicáveis: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
    • Pacote UL 2200
    • Certificação de Conformidade da UE (CE)
    • Certificação CSA
    • Declaração de Conformidade do EEC
    • Compartimentos: isolamento acústico, proteção contra intempéries
    • Comutações de transferência automática (ATS, Automatic transfer switches)
    • Tanques de combustível da sub-base e integrados
    • Tanques de combustível da sub-base e integrados de parede dupla listados na UL