< Voltar

  • 2.000 a 3.000 kWe, 2.500 a 3.750 kVa
  • 50 Hz 1.500 rpm ou 60 Hz 1.800 rpm
  • 380 a 13.800 V
  • Para aplicações de Standby, Principais e Contínuas
Biogas Project Financing
See our Offers
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

A Caterpillar possui uma ampla gama de soluções confiáveis de energia a gás que incluem sistemas de calor e energia combinados (CHP) alimentados a gás natural, energia de emergência para unidades, energia renovável de biogás para sustentar a rede elétrica local, e eletricidade gerada a partir de gases da mina de carvão.

Especificação de Grupos Geradores a Gás

Unidades:
Classificação Contínua Máxima 485 ekW 485 ekW Less
Tipo de Combustível Gás Natural, Biogás Gás Natural, Biogás Less
Eficiência Elétrica Máxima 37,3% 37,3% Less
Classificação Máxima de Standby 485 485 Less
Frequência 50/60 Hz 50/60 Hz Less
rpm 1200/1500 rpm 1200/1500 rpm Less

Especificação do Motor

Modelo do Motor 3508 A 3508 A Less
Diâmetro Interno 6.7 pol 170.0 mm Less
Curso 7.5 pol 190.0 mm Less
Cilindrada 2105.0 pol3 33.0 B Less
Aspiração TA TA Less

Dimensão do Grupo Gerador

Comprimento 150.0 pol 3821.0 mm Less
Largura 62.0 pol 1570.0 mm Less
Altura 79.0 pol 2012.0 mm Less
Grupo gerador de peso seco 16301.0 lb 7393.0 kg Less

Linha Completa de Acessórios

  • Ampla linha de acessórios aparafusáveis de expansão do sistema, projetados e testados de fábrica
  • Opções de embalagem flexíveis para fácil instalação e com bom custo-benefício
  • Suporte ao Produto em Todo o Mundo

    Os Revendedores Cat oferecem extensivo suporte pós-venda, incluindo contratos de manutenção e reparo. Os revendedores Cat têm mais de 1.800 filiais de revendedores que operam em 200 países.O programa Cat® S•O•SSM com excelente custo-benefício detecta a condição do componente interno do motor, mesmo a presença de fluidos indesejados e subprodutos de combustão.

    Motor a Gás CAT® G3508

    Flexível para uso com vários tipos de combustível; opções de resfriamento de alta temperatura para eficiência térmica; o projeto robusto proporciona vida útil prolongada e custos de operação e propriedade mais baixos; controles eletrônicos para otimizar o desempenho

    Sistema comprovado

    Gerador Cat SR4B

    Projetado para combinar características de desempenho e de saída dos motores a gás Caterpillar. Projeto mecânico e elétrico líder no setor. Alta eficiência

    Sistema de Controle Eletrônico Cat

    Interface e navegação simples e fáceis de usar. Configuração de monitoramento, medição e proteção digitais. Transmissão protetora e medição de potência completas. Opções de controle remoto e capacidade do monitor

    G3508A Equipamento Padrão

    Entrada de Ar
    • Filtro de Ar Montado no Conjunto com indicador de manutenção

    Painéis de Controle
    • EMCP II+

    Arrefecimento
    • Pós-arrefecedor de estágio único com bomba mecânica, termostatos
    • Camisa de água do motor e circuito do arrefecedor de óleo combinados com bomba mecânica e termostatos

    Escape
    • Escape arrefecido a água
    • Termopares individuais da abertura de escape individual

    Sistema de combustível
    • Gás natural nominal (31,5 a 47,2 MJ/NM3)
    • Sistema de combustível de alta pressão
    • Regulador de pressão do gás de alta pressão

    Gerador
    • SR4B
    • Regulador Digital de Tensão da Caterpillar (CDVR, Caterpillar's Digital Voltage Regulator) com detecção trifásica e controle KVAR/PF
    • Conexões da barra condutora
    • Aquecedor de enrolamento anticondensação
    • Excitação de ímã permanente
    • Estator de Enrolamento de Forma com Proteção de Isolamento Costeira
    • Detectores de temperatura de enrolamento do estator Platium

    Partida/Carga
    • Motores de partida de 24 V
    • Interruptor de desligamento da bateria

    Geral
    • Pintura - Amarelo Caterpillar, exceto trilhos e radiadores empreto brilhante
    • Protetor e amortecedor de vibração do virabrequim
    • Manuais de operação e manutenção
    • Catálogo de peças

    G3508A Equipamento Opcional

    Entrada de Ar
    • Adaptadores de entrada de ar

    Painéis de Controle
    • Módulo de alarme local
    • Anunciador remoto
    • Módulo de Comunicação Remota (PL1000T, PL1000E)
    • Remoção do painel de controle

    Arrefecimento
    • Pós-arrefecedor de água original
    • Colmeia do pós-resfriador passível de limpeza

    Escape
    • Flange
    • Expansor de escape
    • Cotovelo
    • Conexão flexível

    Sistema de Combustível
    • Filtro de combustível
    • Classificações de combustível de gás propano e associado
    • Válvula de corte de gás

    Gerador
    • Caixa de extensão de baixa tensão
    • Caixa de acesso ao cabo
    • Detectores da temperatura do rolamento
    • Barra condutora europeia
    • Filtro de ar do gerador
    • Relé de interrupção do aquecedor de enrolamento

    Partida/Carregamento
    • Carregador de bateria
    • Bateria Acima do Tamanho
    • Aquecedor da camisa de água do motor
    • Bateria com cabo e cremalheira (enviada solta)
    • Motor de partida duplo

    Geral
    • Válvula de alívio de explosão do cárter
    • Grupo de ajuste do motor
    • EEC D.O.I e outras certificações