< Voltar

  • 2.000 a 3.000 kWe, 2.500 a 3.750 kVa
  • 50 Hz 1.500 rpm ou 60 Hz 1.800 rpm
  • 380 a 13.800 V
  • Para aplicações de Standby, Principais e Contínuas
Biogas Project Financing
See our Offers
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

A Caterpillar possui uma ampla gama de soluções confiáveis de energia a gás que incluem sistemas de calor e energia combinados (CHP) alimentados a gás natural, energia de emergência para unidades, energia renovável de biogás para sustentar a rede elétrica local, e eletricidade gerada a partir de gases da mina de carvão.

Especificação de Grupos Geradores a Gás

Unidades:
Classificação Contínua Máxima 1.603 ekW 1.603 ekW Less
Tipo de Combustível Gás Natural Gás Natural Less
Eficiência Elétrica Máxima 41,7% 41,7% Less
Classificação Máxima de Standby 1.603 1.603 Less
Frequência 50 Hz 50 Hz Less
rpm 1.500 rpm 1.500 rpm Less

Especificação do Motor

Modelo do Motor G3516E G3516E Less
Diâmetro Interno 6.7 pol 170.0 mm Less
Curso 7.5 pol 190.0 mm Less
Cilindrada 4210.0 pol3 69.0 B Less
Aspiração TA TA Less

Dimensão do Grupo Gerador

Comprimento 219.0 pol 5523.0 mm Less
Largura 72.0 pol 1828.0 mm Less
Altura 92.0 pol 2340.0 mm Less
Grupo gerador de peso seco 31226.0 lb 14161.0 kg Less

Emissões

Atende à maioria das exigências de emissões em todo o mundo abaixo do nível NOx de 0,5 g/bhp-h sem pós-tratamento

Linha Completa de Acessórios

  • Ampla linha de acessórios aparafusáveis de expansão do sistema, projetados e testados de fábrica
  • Opções de embalagem flexíveis para fácil instalação e com bom custo-benefício
  • Sistema comprovado

    Suporte ao Produto em Todo o Mundo

    Os Revendedores Cat oferecem extensivo suporte pós-venda, incluindo contratos de manutenção e reparo. Os revendedores Cat têm mais de 1.800 filiais de revendedores que operam em 200 países.O programa Cat® S•O•SSM com excelente custo-benefício detecta a condição do componente interno do motor, mesmo a presença de fluidos indesejados e subprodutos de combustão.

    Gerador Cat SR4B

    Projetado para combinar características de desempenho e de saída dos motores a gás Caterpillar. Projeto mecânico e elétrico líder no setor. Alta eficiência

    Sistema de Controle Cat EMCP II+

    Interface e navegação simples e fáceis de usar. Configuração de monitoramento, medição e proteção digitais. Transmissão protetora e medição de potência completas. Listado pela UL508A. Opções de controle remoto e capacidade do monitor

    Motor a Gás CAT® G3516E

    O projeto robusto do bloco de diesel de alta velocidade fornece proporciona maior vida útil e custos mais baixos de operação e propriedade. Projetado para proporcionar o máximo desempenho em suprimento de combustível gasoso de baixa pressão. Sistema de combustão de câmera aberta simples para fins de confiabilidade e flexibilidade de combustível. Tecnologia de ponta no sistema de ignição e controle da razão ar/combustível para reduzir emissões e aumentar a eficiência do motor. Um módulo de controle eletrônico manipula todas as funções do motor: ignição, regulagem, controle da razão ar/combustível e proteção do motor

    G3516E Equipamento Padrão

    Entrada de Ar
    • Filtro de ar de estágio único com dois elementos com compartimento e indicador de serviço

    Painéis de Controle
    • EMCP II+

    Arrefecimento
    • Bombas de água acionadas pelo motor para camisa de água do motor e pós-arrefecedor
    • Camisa de água do motor e termostatos SCAC
    • Conexões do flange do cliente ANSI/DN para entrada e saída da camisa de água do motor
    • Flanges Cat no circuito SCAC

    Escape
    • Coletores de escape seco, isolados e blindados
    • Turbocompressor arrefecido na seção central com saída flangeada Cat
    • Abertura de escape individual e saída do turbocompressor ligadas ao Módulo Integrado para Detecção de Temperatura (ITSM, Integrated Tmeperature Sensing Module) com GECM que fornece alarmes e desligamentos

    Arrefecimento
    • Bombas de água acionadas pelo motor para camisa de água do motor e pós-arrefecedor
    • Camisa de água do motor e termostatos SCAC
    • Conexões do flange do cliente ANSI/DN para entrada e saída da camisa de água do motor
    • Flanges Cat no circuito SCAC

    Sistema de combustível
    • Válvula eletrônica de medição de combustível
    • Placa do acelerador, atuador de 24 VCC, controlado pelo GECM
    • O sistema de combustível é dimensionado para tubulação de gás natural seco de 31,5 a 47,2 MJ/NM3 com pressão de 4,5 a 34,5 kPa para a válvula de controle de combustível do motor

    Gerador
    • SR4B
    • Regulador Digital de Tensão da Caterpillar (CDVR, Caterpillar's Digital Voltage Regulator) com detecção trifásica e controle KVAR/PF
    • Queda de velocidade reativa
    • Conexões da barra condutora
    • Detectores de temperatura de enrolamento
    • Aquecedor de enrolamento anticondensação

    Partida/Carga
    • Motores de partida de 24 V
    • Bateria com cabos e cremalheira (enviada solta)
    • Interruptor de desligamento da bateria
    • Alternador de carga de 60 A, 24 V (padrão em 60 Hz 1.800 rpm apenas)

    Geral
    • Pintura - Amarelo Caterpillar, exceto trilhos e radiadores empreto brilhante
    • Protetor e amortecedor de vibração do virabrequim
    • Manuais de operação e manutenção
    • Catálogo de peças

    G3516E Equipamento Opcional

    Entrada de Ar
    • Suporte de montagem
    • Filtro de ar com pré-filtro

    Painéis de Controle
    • Módulo de alarme local
    • Anunciador remoto
    • Módulo de Comunicação Remota (PL1000T, PL1000E)

    Arrefecimento
    • Tubulação de drenagem do nível do líquido arrefecedor com válvulas, ventilador com proteção
    • Conexões de Entrada/Saída

    Escape
    • Flange
    • Expansor de escape

    Sistema de Combustível
    • Filtro de combustível
    • Regulador de pressão do gás

    Gerador
    • Geradores de média e alta tensão e acessórios
    • Caixa de extensão de baixa tensão
    • Caixa de acesso ao cabo

    Geral
    • Válvula de alívio de explosão do cárter
    • Grupo de ajuste do motor