< Voltar

Biogas Project Financing
See our Offers
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

A Caterpillar possui uma ampla gama de soluções confiáveis de energia a gás que incluem sistemas de calor e energia combinados (CHP) alimentados a gás natural, energia de emergência para unidades, energia renovável de biogás para sustentar a rede elétrica local, e eletricidade gerada a partir de gases da mina de carvão.

Especificação de Grupos Geradores a Gás

Unidades:
Classificação Contínua Máxima 600 ekW 600 ekW Less
Tipo de Combustível Gás Natural, Biogás, Gás de Carvão Gás Natural, Biogás, Gás de Carvão Less
Eficiência Elétrica Máxima 42% 42% Less
Classificação Máxima de Standby - - Less
Frequência 50/60 Hz 50/60 Hz Less
rpm 1.500/1.800 rpm 1.500/1.800 rpm Less

Especificação do Motor

Modelo do Motor CG132 CG132 Less
Diâmetro Interno 5.2 pol 132.0 mm Less
Curso 6.3 pol 160.0 mm Less
Cilindrada 1605.0 pol3 26.3 B Less
Aspiração TA TA Less

Dimensão do Grupo Gerador

Comprimento 145.0 pol 3690.0 mm Less
Largura 59.0 pol 1490.0 mm Less
Altura 85.0 pol 2160.0 mm Less
Grupo gerador de peso seco 13428.0 lb 6090.0 kg Less

Altamente Eficiente

Economize até 15% por ano em custo de combustível e melhore sua lucratividade. O gerador a gás CG132 é altamente eficiente, com eixo-comando, câmara de combustão e bujões a vela otimizados.

Custos de Operação Menores

Um motor com componentes otimizados significa que o CG132 utiliza até 50% a menos de óleo lubrificante que os grupos geradores dos concorrentes, o que se traduz em maior economia para os bolsos da sua empresa.

Pegada menor

O CG132 utiliza quase 50% a menos de espaço que o sistema semelhante. Menos espaço significa menor custo de instalação.

Controle do Sistema

Controle todo o sistema, não apenas o motor, com o Sistema de Gerenciamento Eletrônico Total Cat. Características tais como o monitoramento de temperatura e pressão de cada cilindro e o controle antirruído proporcionam o máximo de potência e melhor utilização do combustível, mesmo que a composição do gás mude.

Flexibilidade na Utilização do Combustível

Nossa tecnologia de mistura de gás e o Sistema de Gerenciamento Eletrônico Total permitem usar vários tipos de gás, inclusive gases problemáticos como gases de digestor, aterro sanitário e esgoto.

CG132-12 Equipamento Padrão

Entrada de Ar
  • Turbocompressor para o CG132-8 com uma caixa de rolamento arrefecida a água
  • Filtro de ar de estágio único com dois elementos com compartimento e indicador de serviço

Painéis de Controle
  • TEM (Total Electronic Management, Gerenciamento Eletrônico Total)

Arrefecimento
  • Camisa de água do motor e termostatos SCAC
  • Flanges Cat no circuito SCAC
  • Bomba elétrica da camisa de água do motor e do líquido arrefecedor do pós-arrefecedor
  • Saída do líquido arrefecedor flangeada

Escape
  • Sistema fechado de ventilação de cárter
  • Sistema de escape de baixa resistência/PEARL

Sistema de combustível
  • Válvula eletrônica de medição de combustível
  • Sistema de ignição e monitoramento do cilindro controlado independentemente
  • Bujões a vela da pré-câmara

Gerador
  • Queda de velocidade reativa
  • Conexões da barra condutora
  • Detectores de temperatura de enrolamento
  • Aquecedor de enrolamento anticondensação
  • Detecção trifásica e controle KVAR/PF

Partida/Carga
  • Motores de partida de 24 V
  • Interruptor de desligamento da bateria

Geral
  • Protetor e amortecedor de vibração do virabrequim

CG132-12 Equipamento Opcional

Entrada de Ar
  • Suporte de montagem
  • Filtro de ar com pré-filtro

Painéis de Controle

Arrefecimento
  • Skid CHP