< Voltar

Biogas Project Financing
See our Offers
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

A Caterpillar possui uma ampla gama de soluções confiáveis de energia a gás que incluem sistemas de calor e energia combinados (CHP) alimentados a gás natural, energia de emergência para unidades, energia renovável de biogás para sustentar a rede elétrica local, e eletricidade gerada a partir de gases da mina de carvão.

Especificação de Grupos Geradores a Gás

Unidades:
Classificação Contínua Máxima 400 ekW 400 ekW Less
Tipo de Combustível Gás Natural, Biogás, Gás de Carvão Gás Natural, Biogás, Gás de Carvão Less
Eficiência Elétrica Máxima 42,8% 42,8% Less
Frequência 50 ou 60 Hz 50 ou 60 Hz Less
rpm 1.500 ou 1.800 rpm 1.500 ou 1.800 rpm Less

Especificações do Motor

Modelo do Motor CG132-8 CG132-8 Less
Diâmetro Interno 5.2 pol 132.0 mm Less
Curso 6.3 pol 160.0 mm Less
Cilindradas 1068.0 pol3 17.5 l Less
Aspiração LE LE Less

Dimensão do Grupo Gerador

Comprimento 122.0 pol 3090.0 mm Less
Largura 59.0 pol 1490.0 mm Less
Altura 86.0 pol 2190.0 mm Less
Grupo gerador de peso seco 10760.0 lb 4880.0 kg Less