< Voltar

Biogas Project Financing
See our Offers
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

A Caterpillar possui uma ampla gama de soluções confiáveis de energia a gás que incluem sistemas de calor e energia combinados (CHP) alimentados a gás natural, energia de emergência para unidades, energia renovável de biogás para sustentar a rede elétrica local, e eletricidade gerada a partir de gases da mina de carvão.

Especificação de Grupos Geradores a Gás

Unidades:
Classificação Contínua Máxima 4.500 ekW 4.500 ekW Less
Tipo de Combustível Gás Natural, Biogás, Gás de Carvão, Gás Associado, Gás Sintético Gás Natural, Biogás, Gás de Carvão, Gás Associado, Gás Sintético Less
Eficiência Elétrica Máxima 44,6% 44,6% Less
Classificação Máxima de Standby 4.300 ekW (50 Hz), 4.000 ekW (60 Hz) 4.300 ekW (50 Hz), 4.000 ekW (60 Hz) Less
Frequência 50 ou 60 Hz 50 ou 60 Hz Less
rpm 1.000 ou 900 1.000 ou 900 Less

Especificação do Motor

Modelo do Motor CG260-16 CG260-16 Less
Diâmetro Interno 10.2 pol 260.0 mm Less
Curso 12.6 pol 320.0 mm Less
Cilindrada 16586.0 pol3 271.8 l Less
Aspiração LE LE Less

Dimensão do Grupo Gerador

Comprimento 371.0 pol 9420.0 mm Less
Largura 106.0 pol 2690.0 mm Less
Altura 133.0 pol 3390.0 mm Less
Grupo gerador de peso seco 113447.0 lb 51450.0 kg Less