< Voltar

Biogas Project Financing
See our Offers
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

A Caterpillar possui uma ampla gama de soluções confiáveis de energia a gás que incluem sistemas de calor e energia combinados (CHP) alimentados a gás natural, energia de emergência para unidades, energia renovável de biogás para sustentar a rede elétrica local, e eletricidade gerada a partir de gases da mina de carvão.

Especificação de Grupos Geradores a Gás

Unidades:
Classificação Contínua Máxima 143 ekW 143 ekW Less
Tipo de Combustível Gás Natural, Biogás, Gás de Campo, Propano Gás Natural, Biogás, Gás de Campo, Propano Less
Eficiência Elétrica Máxima 31.9% 31.9% Less
Classificação Máxima de Standby 160 160 Less
Frequência 50 ou 60 Hz 50 ou 60 Hz Less
rpm 1.500 ou 1.800 rpm 1.500 ou 1.800 rpm Less

Especificações do Motor

Modelo do Motor G3306 G3306 Less
Diâmetro Interno 4.8 pol 121.0 mm Less
Curso 6.0 pol 152.0 mm Less
Cilindradas 638.0 pol3 10.5 L Less
Aspiração ND, TA, LE ND, TA, LE Less

Dimensão do Grupo Gerador

Comprimento 126.0 pol 3200.0 mm Less
Largura 52.0 pol 1329.0 mm Less
Altura 68.0 pol 1729.0 mm Less
Grupo gerador de peso seco 4400.0 lb 1995.0 kg Less