< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Em interrupções de energia esperadas ou não, a Locação de Energia Olympian® está aqui para manter sua operação em funcionamento.

Gerador

Unidades:
Classificação de Standby 150 kVA (120 kW) 150 kVA (120 kW) Less
Frequência 50/60 Hz 50/60 Hz Less
Tempo de Funcionamento de Standby (Plena Carga) 24 horas 24 horas Less
Tempo de Funcionamento Principal (Plena Carga) 24 horas 24 horas Less
Classificação Principal 150 kVA (120 kW) 150 kVA (120 kW) Less

Motor

Motor 1106C-E66TAG3 1106C-E66TAG3 Less
Combustível Diesel Diesel Less

Dimensões

Largura 44.5 pol 1130.0 mm Less
Altura 76.5 pol 1943.0 mm Less
Comprimento 140.1 pol 3558.0 mm Less
Peso 5734.0 lb 2601.0 kg Less

Estratégia de Combustível/Emissões

GRUPO GERADOR

MOTOR

GERADOR

SISTEMA DE CONTROLE

PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE VÁRIAS TENSÕES

DISJUNTOR

ARRANJO DE MONTAGEM

COMPARTIMENTO COM ISOLAMENTO ACÚSTICO

REGULADOR AUTOMÁTICO DE TENSÃO

Tensão dentro dos limites de ± 0,5% para operação trifásica e ± 1% para operação monofásica em estado estacionário, desde sem carga até plena carga

ACABAMENTO DO EQUIPAMENTO

PADRÕES DE QUALIDADE

IEC60034, EN61000-6, NEMA MG-1.22

DOCUMENTAÇÃO

XQE150 Equipamento Padrão

Compartimento de isolamento acústico galvanizado

Alternador do Sistema 4

4001 Painel de controle

Válvula de combustível com três direções

Tanque de Combustível de 24 Horas
  • Desligamento por Baixo Nível de Combustível

XQE150 Equipamento Opcional

MOTOR
  • Tanque de combustível - tanque de parede dupla listado na UL com abastecimento mínimo de 24 horas
  • Carregador de bateria
  • Governador Eletrônico necessário para operação a 60 Hz

GERADOR
  • Aquecedor anticondensação

SISTEMA DE ARREFECIMENTO
  • Aquecedores de água do motor

ACESSÓRIOS DIVERSOS
  • Pacote de manuais do operador adicional