Em interrupções de energia esperadas ou não, a Locação de Energia Olympian® está aqui para manter sua operação em funcionamento.

Gerador

Unidades:
Classificação de Standby 100 kVA (80 kW) 100 kVA (80 kW) Less
Frequência 50/60 Hz 50/60 Hz Less
Tempo de Funcionamento de Standby (Plena Carga) 30,6 horas 30,6 horas Less
Tempo de Funcionamento Principal (Plena Carga) 30,6 horas 30,6 horas Less
Classificação Principal 100 kVA (80 kW) 100 kVA (80 kW) Less

Motor

Motor 1104C-44TAG2 1104C-44TAG2 Less
Combustível Diesel Diesel Less

Dimensões

Largura 44.5 pol 1130.0 mm Less
Altura 81.1 pol 2060.0 mm Less
Comprimento 129.1 pol 3280.0 mm Less
Peso 5291.0 lb 2400.0 kg Less

Estratégia de Combustível/Emissões

GRUPO GERADOR

MOTOR

GERADOR

SISTEMA DE CONTROLE

PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE VÁRIAS TENSÕES

DISJUNTOR

ARRANJO DE MONTAGEM

COMPARTIMENTO COM ISOLAMENTO ACÚSTICO

REGULADOR AUTOMÁTICO DE TENSÃO

Tensão dentro dos limites de ± 0,5% para operação trifásica e ± 1% para operação monofásica em estado estacionário, desde sem carga até plena carga

ACABAMENTO DO EQUIPAMENTO

PADRÕES DE QUALIDADE

IEC60034, EN61000-6, NEMA MG-1.22

DOCUMENTAÇÃO

XQE100 Equipamento Padrão

Compartimento de isolamento acústico galvanizado

Alternador do Sistema 4

4001 Painel de controle

Válvula de combustível com três direções

Tanque de Combustível de 24 Horas
  • Desligamento por Baixo Nível de Combustível

XQE100 Equipamento Opcional

MOTOR
  • Tanque de combustível - tanque de parede dupla listado na UL com abastecimento mínimo de 24 horas
  • Carregador de bateria
  • Governador Eletrônico necessário para operação a 60 Hz

GERADOR
  • Aquecedor anticondensação

SISTEMA DE ARREFECIMENTO
  • Aquecedores de água do motor

ACESSÓRIOS DIVERSOS
  • Pacote adicional do manual do operador