Painel de comutação Painel de comutação

Desde o monitoramento e controle de gerenciamento de carga/standby até as instalações de ligação em paralelo de utilitário de várias unidades, quer você esteja no local ou fora dele, nosso painel de comutação foi projetado para gerenciar o sistema de energia. As Comutações de Transferência Automática variam de 30 A a 5.000 A e foram projetadas para redirecionar perfeitamente a energia entre as fontes principais e de reserva. Elas fazem o controle para garantir a continuidade da alimentação e da segurança.

Painel de comutação
Construída para fazer™

Quando você escolhe a Cat®, você recebe o que paga - equipamentos duráveis e confiáveis e relações duradouras.

Saiba Mais
Data Center Financing

Cat Financial offers complete project financing and a line of credit that can be renewed each year.

See our Offers