Emergency Transfer Load Manager (EXL)

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações futuras da empresa Caterpillar estendida e da rede de revendedores

Visão Geral

O EXL é um sistema instalado na parede que monitora e controla um gerador de motor individual para operação em paralelo com uma única fonte de utilitário. Essa alternativa econômica a controles instalados no painel de comutação foi projetada para tensões de 208 V a 32 kV. O EXL é compatível com Potência de Emergência e Ligação em Paralelo de Utilitário.

Grupos Geradores Compatíveis

Unidades:
Engine-Generators Cat C9-C32, C175, 3300, 3400, 3500, G3300, G3400 e G3500 C9-C32, C175, 3300, 3400, 3500, G3300, G3400 e G3500 Less
Capacidade do Sistema 1 Grupo Gerador e 1 Utilitário 1 Grupo Gerador e 1 Utilitário Less
Tensão e Frequência 208 V - 32 kV, 50/60 Hz 208 V - 32 kV, 50/60 Hz Less

Tensão de Controle do Sistema

Disjuntor do Utilitário e do Gerador 40 A @ 120 VAC, 3 A @ 480 / 600 VAC, 50 / 60 Hz 40 A @ 120 VAC, 3 A @ 480 / 600 VAC, 50 / 60 Hz Less

Parâmetros Ambientais

Certificações UL 508 A / cUL UL 508 A / cUL Less

Dispositivos e Funções de Proteção do Gerador

Dispositivos de Proteção ANSI 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 50, 51 (Grau Industrial) 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 50, 51 (Grau Industrial) Less
Medição V, A, PF, kVAR, kW, Hz, k/Whr, kVarH V, A, PF, kVAR, kW, Hz, k/Whr, kVarH Less
Precisão Tensão L-L, Frequência Atual (0,5%), Potência, Fator de Potência em kW, kVAR (1%)* Tensão L-L, Frequência Atual (0,5%), Potência, Fator de Potência em kW, kVAR (1%)* Less

Environmental Parameters

Storage Temperature -20°C to +60°C -20°C to +60°C Less
Low Voltage Standards NEMA SG-5, CSA,ANSI C37.51, ANSI C37.20.1, UL1558 or UL 891, NFPA 110, NFPA 99 and NFPA 70 NEMA SG-5, CSA,ANSI C37.51, ANSI C37.20.1, UL1558 or UL 891, NFPA 110, NFPA 99 and NFPA 70 Less
Medium Voltage Standards NEMA SG-5, ANSI / IEEE C37.20.2, CSA-C22.2 No. 31-M89, EEMAC G8-3.2, NFPA 70, NFPA 99 and NFPA 1110 NEMA SG-5, ANSI / IEEE C37.20.2, CSA-C22.2 No. 31-M89, EEMAC G8-3.2, NFPA 70, NFPA 99 and NFPA 1110 Less

Características Gerais

  • Fornece Controle Automático para Um Grupo Gerador e Um Utilitário
  • Ligação em Paralelo de Utilitário incluindo modo de Importação, Exportação e Carga Básica de Energia
  • A Transição Fechada faz a transferência da Energia do Gerador e para ela
  • Compatível com o Modo de Potência de Emergência
  • Fácil Programação pelo Usuário da Lógica Personalizada
  • Fácil Instalação Passo a Passo e Instruções de Partida
  • Os Geradores do Motor Cat® São Perfeitamente Compatíveis com Diesel e Gasolina
  • Interface do Operador Inovadora, com Tela em cores Sensível ao Toque

Emergency Transfer Load Manager (EXL) Equipamento Padrão

6" LCD Touchscreen display (HMI)

Instant Auto Selector Switch
  • Allows user to return sysem to automatic in the event of a touchscreen failure

Spare inputs and outputs
  • 3 digital inputs and 6 relay outputs programmable from the HMI

Top or Bottom Interconnect Control Wiring Access

Emergency Transfer Load Manager (EXL) Equipamento Opcional

Supplemental Hardware 25 Device
  • Provides additional discrete synchronization protection

Serviço de Revendedores Cat®

Adquira qualquer equipamento Cat® e obtenha suporte completo e acompanhamento do Revendedor Cat local.

Entre em contato com o revendedor local
Financiamento e Seguros

Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.

Veja as nossas ofertas