Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações futuras da empresa Caterpillar estendida e da rede de revendedores..

Visão Geral

O sistema UPS da Bateria de Dupla Conversão Cat utiliza tecnologia baseada em um Transistor Bipolar de Porta Isolada (IGBT, Insulated Gate Bipolar Transistor) para fornecer energia limpa e estável para cargas sensíveis, garantindo proteção confiável, excelente desempenho e vida útilprolongada. A UPS da Cat também é uma solução flexível, de baixo custo e de fácil utilização para garantir o fornecimento de energia ininterrupto.Componentes digitais robustos são usados em todo o sistema para proporcionar suporte confiável e livre de problemas às suas cargas essenciais. Projetada para a operação contínua, a UPS de Dupla Conversão apresenta arrefecimento e componentes redundantes. Além disso, a UPS é tolerante a falhas e inclui um interruptor de derivação estática incorporado, 100% contínuo e relacionado a tarefas.A UPS de Dupla Conversão Cat também é flexível. As unidades podem ser atualizadas em campo em kVA ou podem receber capacidade adicional. Elas apresentam uma interface homem/máquina intuitiva que pode ser facilmente integrada a sistemas de rede e monitoramento usando protocolos comuns, tais como Modbus ou SNMP.Esse UPS de fácil utilização inclui uma tela LCD ampla e de alta definição, sinóptico LED e registro de eventos com registro de data e hora de mais de 2.000 eventos. O recurso Monitoramento Avançado proporciona gerenciamento da bateria inteligente que testa automaticamente o sistema da bateria e oferece monitoramento do ciclo de vida da expectativa de vida útil restante da bateria.

Resumo Técnico

Unidades:
Potência Líquida 40 kVA (36 kW) - 130 kVA (117 kW) 40 kVA (36 kW) - 130 kVA (117 kW) Less
Eficiência do Sistema Até 94% Até 94% Less
Armazenamento de Energia Bateria Bateria Less

Recursos do Produto

  • Topologia de dupla conversão
  • Sistema integrado de gerenciamento da bateria
  • As baterias oferecem de 5 minutos a 8 horas de suporte
  • Pegada pequena
  • Até 94% de eficiência total do sistema
  • Entrada corrigida por fator de potência
  • Proteção transiente
  • Regulagem de tensão de alta velocidade
  • Entrada inferior do cabo
  • Distorção atual de entrada baixa
  • Instalação simples
  • Pouca manutenção
  • Operação silenciosa
  • Até 6 unidades em paralelo

Proteção de Energia Confiável para Aplicações Críticas

Os sistemas UPS de bateria de conversão dupla Cat® utilizam a tecnologia baseada em IGBT para fornecer energia limpa e estável a cargas sensíveis, garantindo proteção de energia crítica, ótimo desempenho e vida útil prolongada do equipamento protegido.

Projeto Superior

O projeto superior do sistema e o uso de componentes digitais robustos em todo o sistema geram um sistema UPS confiável e livre de problemas.

Alta Disponibilidade

A UPS foi projetada para operação contínua. Os componentes redundantes e o arrefecimento estão incluídos para maior confiabilidade, e a UPS é tolerante a falhas com 100% do interruptor de derivação estática nominal.

Flexível e Atualizável

A UPS é expansível em campo de 40 kVA a 80 kVA ou de 100 a 130 kVA. É possível adicionar ainda mais capacidade ao fazer uma ligação em paralelo para redundância. A UPS tem uma interface homem/máquina intuitiva com uma ampla tela de alta definição e Animated Mimic Display. Com o acréscimo de cartões de comunicação opcionais, ele pode ser facilmente integrado a sistemas de rede e monitoramento usando protocolos comuns, tais como Modbus ou SNMP.

Suporte ao Produto em Todo o Mundo

Os revendedores Cat oferecem suporte extensivo pós-venda, incluindo contratos de manutenção e reparo. Os técnicos qualificados da fábrica são treinados para dar suporte em todos os aspectos do sistema UPS da Cat.

UPSB130 Equipamento Padrão

Tela do Painel Frontal
  • Tela LCD
  • Sinóptico LED
  • Registro de eventos com registro de data e hora de mais de 2.000 eventos

Monitoramento Avançado
  • Proporciona gerenciamento da bateria inteligente que testa automaticamente o sistema da bateria e oferece monitoramento do ciclo de vida útil restante da bateria.

Placa do Relé de Alarme
  • Os contatos secos fornecem seis (6) contatos normalmente abertos classificados em 2 A (250 VCC/30 VCC) para monitoramento remoto da operação da UPS. Os parâmetros padrão são: UPS em linha, carga na derivação, UPS na bateria, aviso de bateria fraca, falha de bateria e alarme geral. Inclui também duas (2) entradas para ligar e desligar remotamente o inversor da UPS.

Placa RS232/RS485
  • Protocolo JBus ou Modbus para uso com Sistemas de Gerenciamento de Prédio (BMS, Building Management Systems) para monitorar informações detalhadas trifásicas.

Placa de Gerenciamento de Rede
  • Protocolo SNMP sobre conexão Ethernet 10/100 MB, mais interface da web e notificação direta por e-mail/pager/SMS.

UPSB130 Equipamento Opcional

Derivação de Manutenção - Externa
  • Independente adjacente em uma cobertura correspondente para fornecer uma configuração de derivação envoltória para isolamento total da UPS durante a manutenção. Transfere energia da fonte primária para a fonte de derivação sem interrupção.

Derivação de Manutenção - Instalação na Parede
  • Compartimento instalado na parede para fornecer uma configuração de derivação envoltória para isolamento total da UPS durante a manutenção. Transfere energia da fonte primária para a fonte de derivação sem interrupção.

Entrada do cabo superior
  • Oferece opção para entrada do cabo superior. Incluída com o transformador de derivação de manutenção.

Transformadores de Isolamento Automático de Entrada/Saída
  • Fornece tensões opcionais de entrada/saída de 208 V, 220 V ou 600 V.

Desconexão da bateria de instalação na parede
  • Desconexão da bateria instalada na parede de 175 A, 250 A ou 400 A para ser usada com os gabinetes da bateria fornecidos pelo cliente

Entrada dupla
  • Provisão para fonte de entrada dedicada para a derivação da UPS.

Gabinete de Distribuição
  • Distribuição voltada para frente no gabinete adjacente correspondente. Disponível com:
  • 480 V: 8 disjuntores de subalimentação, 225 A
  • 208 V: 8 disjuntores de subalimentação, 225 A
  • 208 V: 2 quadros elétricos Square D NQO de 42 Polos
  • 208 V: 1 quadro elétrico Square D NQO de 42 Polos + 4 disjuntores de subalimentação de 225 A

Segunda Placa do Relé de Alarme
  • Os contatos secos fornecem seis (6) contatos normalmente abertos classificados em 2 A (250 VCC/30 VCC) para monitoramento remoto da operação da UPS. Os parâmetros padrão são: UPS em linha, carga na derivação, UPS na bateria, aviso de bateria fraca, falha de bateria e alarme geral. Inclui também duas (2) entradas para ligar e desligar remotamente o inversor da UPS.

Zona Sísmica de 4 âncoras
  • Suporte de montagem para prender os gabinetes UPS no piso.

Painel de alarme de resumo remoto
  • O painel de alarme remoto fornece alarme sonoro e luz para a condição de alarme geral e UPS na bateria.

Sincronização externa
  • Fornece controles para sincronizar as saídas de dois módulos UPS.

Serviço de Revendedores Cat®

Adquira qualquer equipamento Cat® e obtenha suporte completo e acompanhamento do Revendedor Cat local.

Entre em contato com o revendedor local
Financiamento e Seguros

Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.

Veja as nossas ofertas